My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
HPB-170-10 CNC Press Brake

  1. Fertigungsmaschinen
  2. CNC-Abkantpressen
  3. Haas CNC-Abkantpresse | 170 Tonnen | 10 Fuß

HPB-170-10 CNC Press Brake

    NUR CNY
 

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

CNC-Abkantpresse | 170 Tonnen | 10 Fuß

See Available Stock

Aktuelle Vorlaufzeit

Filter

Maschinen vergleichen
ALLE PRODUKTE ENTDECKEN
Händler kontaktieren

Die HPB-170-10 ist eine elektrische überhydraulische CNC-Pressbremse mit einer Biegelänge von 10 Fuß (3 Meter) und einer Biegekraft von 170 Tonnen. Diese Bremse kann 10 Fuß lange (3 Meter) Stahlstücke mit einer Dicke von bis zu 1/4" (6,4 mm) biegen. Die HPB-170-10 ist eine 6 + 1-Achsen-Maschine (Y1, Y2, X, R, Z1 und Z2 mit Durchbiegungskompensation als + 1). Bei dieser Maschine sind europäische Werkzeuge Standard. Die HPB-170-10 ist die Maschine für all diese größeren, hochbelastbaren Biegearbeiten. 

  • 10 Fuß (3 Meter) Biegelänge
  • 170 Tonnen Biegekraft
  • Delem DA-66S Steuerung
  • CNC-Durchbiegungskorrektur
  • Europäische Werkzeuge
  • Laser-Sicherheitslichtvorhang

Bestellbar, voraussichtliche Lieferung im 3. Quartal 2026.

ABKANTPRESSEN

BROSCHÜRE HERUNTERLADEN

HAAS JOURNAL

    Maschinen vergleichen
    • Konfiguration
    • Technische Daten
    • Angaben zur Maschine
    • Produktgarantie

    STANDARDKONFIGURATION

    BREMSTYP

    CNC Hybrid Elektrische-Hydraulik-Druckbremse
    6+1-Achsensteuerung: Y1-Y2-X-R-Z1-Z2+V
    170 Tonnen Biegekraft
    10-Foot (3 Meter) Biegelänge

    STEUERUNG

    Delem DA-66S
    2D Touch Grafische Programmierung
    Anzeige der 3D-Grafiksimulation
    Hochauflösender 24-Zoll-Touchscreen-Monitor
    USB-Peripherieschnittstelle

    PRODUKTMERKMALE

    Europäische Werkzeuge
    CNC-Durchbiegungskorrektur
    Lasersicherheits-Lichtvorhang
    Gleitbare vordere Stütze mit Linearführungsschiene in voller Länge
    LED-Arbeitsbereichbeleuchtung

    Technische Daten SAE Metrisch
    Nenndruck 382.175 lbf 1.700 kN
    Arbeitsbank-Länge 126" 3200 mm
    Ständerabstand 102,4" 2600 mm
    Halstiefe 15,75"  400 mm
    Schieberhub 7,9" 200 mm
    Öffnungshöhe 18,9" 480 mm
    6,3 Zoll/s
    0–0,39 Zoll/s
    5,1 Zoll/s
    Technische Daten SAE Metrisch
    CNC-Achse Y1, Y2, X, R, Z1, Z2, V (6+1 Achse) Y1, Y2, X, R, Z1, Z2, V (6+1 Achse)
    Geschwindigkeit des Schieberblocks
        – Anfahrbewegung
        – Biegen
        – Rück
    160  mm/s
    0–10 mm/s
    130 mm/s
    Geschwindigkeit der X-Achse 15,75 Zoll/s 400 mm/s
    Genauigkeit der X-Achse ±0,0008"  ±0,02 mm
    Geschwindigkeit der Z-Achse 15,75 Zoll/s 400 mm/s
    Genauigkeit der Z-Achse ±0,0008" ±0,02 mm
    Geschwindigkeit der R-Achse 7,9 Zoll/s 200 mm/s
    Genauigkeit der R-Achse ±0,002" ±0,05 mm
    Technische Daten SAE Metrisch
    Biegedicke* – Kohlenstoffstahl ≤ 0,236" ≤ 6 mm
    Biegedicke* – Edelstahl ≤ 0,138" ≤ 3,5 mm
    Biegedicke* – Aluminium ≤ 0,354" ≤ 9 mm
    Biegewinkelgenauigkeit (volle Länge) ±0,5° ±0,5°
    Volllängen-Geradheitsgenauigkeit (Kohlenstoffstahl) ±0,006"  ±0,15 mm
    Gesamte Biegelängengenauigkeit ±0,006"  ±0,15 mm

    *Berechnet durch Biegelänge von 126" (3200 mm).

    Abmessungen (L x B x H)
    Technische Daten SAE Metrisch
    Maschinengewicht 20.503 lb 9300 kg
    145,7" x 65,7" x 105,5" 3700 x 1670 x 2680 mm

    DOKUMENTE

    VERBUNDENE PRODUKTE

    DOKUMENTE
    • 3D-Modell (ZIP)
    • Installationsanleitung
    • Maschinenabmessungen

    * HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

    VERBUNDENE PRODUKTE

    Kleineres Modell

    Product Image

    HPB-50-5 CNC Press Brake

    CNC-Abkantpresse | 50 Tonnen | 5 Fuß

        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas Produktgarantie – 1 Jahr

    Dieses Produkt umfasst eine vollständige 1-Jahres-Garantie – Teile und Arbeitsleistung – mit Support durch Ihren lokalen Haas Factory Outlet.

    Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Maschine?

    Modell und Preis

    Wir helfen Ihnen, die richtige Maschine für Ihre Werkstatt zu finden.

    Erste Schritte

    Hätten Sie gern mehr Informationen?

    Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

    Language Preference :
    Loading

    Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas Auslieferungspreis

    Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.