My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
    • Afficher tout
    • LIENS RAPIDES Séries spéciales  Séries spéciales 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
HPB-170-10 Install Guide

 [GUIDE]PRÉINSTALLATION

Votre navigateur ne supporte pas les vidéos HTML5. Votre navigateur ne supporte pas les vidéos HTML5.

HPB-170-10 Install Guide

    CNY UNIQUEMENT
 
Presse plieuse CNC | 170 tonnes | 10 pieds

  • GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE
  • Schéma
  • Instructions de levage
  • Électricité/Transport
  • Ressources supplémentaires

Liste de contrôle de pré-installation

Télécharger la liste de contrôle pré-installation (bientôt disponible)

Introduction


La bonne préparation du site d’installation facilite et accélère l’installation de votre machine. Prenez en compte les informations suivantes :

  • Assurez-vous que votre sol convient pour accueillir la machine. Reportez-vous à la section « Positionnement et Préparation » dans ce document pour plus d’information.
    • Si vous devez réaliser de nouvelles fondations, assurez-vous que vous disposez de suffisamment de temps pour le séchage du béton à 28 jours.
  • Dégagez l’emplacement de l’installation. Assurez-vous que l’accès est dégagé pour acheminer la machine vers son emplacement.
  • Assurez-vous que vous disposez du câblage et des canalisations d’air appropriés jusqu’à l’emplacement de la machine.
  • Programmez l’heure et la date de l’installation. Informez-en vos HFO afin qu’ils mandatent un technicien.
  • Si vous avez des questions concernant cette procédure, contactez votre HFO.

Cliquez ci-dessous pour consulter la procédure d’installation étape par étape de votre machine.

PROCÉDURE D’INSTALLATION ÉTAPE PAR ÉTAPE (bientôt disponible)

Positionnement et préparation


☑
Fondation

Vous devez placer votre machine sur une dalle en béton robuste et stable.

Conditions requises :

  • Épaisseur de fondation en béton : ≥ 8" (200 mm)
  • Planéité : ±0,2" sur 10’ (±5 mm sur 3 m)
  • Doit supporter le poids de la machine
  • NE PAS UTILISER de matériaux souples (caoutchouc, bois, etc.) sous les pieds de la machine

Reportez-vous à ces spécifications :

  • Le béton doit être versé directement sur la pente.
  • Le béton doit avoir une résistance de 3500 psi (240 bar) à 28 jours.
  • L’agrégat de béton doit consister en un mélange de 1" (25 mm).
  • L’acier d’armature doit avoir une résistance à la traction de 40 ksi (2 700 bar).
  • L’excavation doit se faire à ras du sol aplani. Retirez tous les résidus lors de l’excavation. Ceci empêche les dépôts.
  • Respectez toutes les réglementations et les codes locaux du bâtiment.
  • Dalle continue – NE placez pas les machines sur les joints de dilatation ou les fissures.

☑ Ancrage

Pour des performances optimales, la presse plieuse doit être solidement ancrée au sol en béton. Les presses plieuses présentent un centre de gravité élevé et peuvent s’alourdir vers l’avant, selon le type d’outillage utilisé et le matériau à plier. L’ancrage de la machine est essentiel pour éviter tout basculement, maintenir le niveau et la précision de la machine, et prévenir la torsion du châssis.

☑ Positionnement de la machine

Vous pouvez utiliser un lève-palette, un porte-charge à roulettes ou un pont roulant pour déplacer votre machine. Assurez-vous d’utiliser un dispositif de levage ayant une capacité suffisante.
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
Vous devez avoir accès à l’armoire de commande pour une utilisation sûre et normale. Assurez-vous que vous disposez d’un espace de 3 pi. (1 m) entre l’armoire de commande et les structures.

Votre technicien d’entretien HFO réalise la procédure de mise à niveau finale.

Schéma

Télécharger le dessin de la machine (PDF)

Instructions de levage 

Veuillez lire ces instructions dans leur intégralité avant de tenter de lever la machine.

{icon:fa fa-warning} AVERTISSEMENT :
IL EST IMPÉRATIF QUE LA PRÉPARATION ET LE LEVAGE DE LA MACHINE SOIENT EFFECTUÉS PAR DES MONTEURS PROFESSIONNELS. CES INSTRUCTIONS SONT DONNÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE UNIQUEMENT.

Reportez-vous à la plaque signalétique de levage située sur la machine pour localiser tous les points de levage critiques.

Un équipement spécialisé est nécessaire pour sécuriser la machine et la mettre à niveau pendant le levage. Lors du levage de la machine, soulevez-la lentement jusqu’à ce que toutes les chaînes soient tendues, puis levez la machine, en vous assurant qu’elle reste équilibrée. Retirez les supports de levage et la quincaillerie, s’ils sont installés, avant d’utiliser la machine, sauf indication contraire. Le client est responsable de la fourniture de l’ensemble des chaînes et des barres d’écartement requises pour lever correctement la machine. Contactez votre magasin d’usine Haas local pour de plus amples informations. Conservez les supports de levage et la quincaillerie fournis et rangez-les dans un endroit sûr pour une utilisation future. N’utiliser que les accessoires de levage fournis par Haas, le cas échéant.

Reportez-vous à la plaque signalétique de levage située sur la machine pour obtenir les informations de levage spécifiques à ce modèle. Fixez l’étrier de levage, si nécessaire, et les chaînes comme indiqué. Assurez-vous que les chaînes n’entrent pas en contact avec le carter en tôle métallique ou les câbles électriques. Notez l’usage des barres d’écartement et du bois d’œuvre. Haas Automation, Inc. ne fournit pas les barres d’écartement ni le bois d’œuvre.

Exigences de levage : 

  • Grue ou chariot élévateur pour le poids et la hauteur de la machine.
  • Attention au centre de gravité de la machine pour éviter tout basculement ou dommage. 
  • Levage impératif par le haut de la machine uniquement.
  • NE PAS UTILISER les composants suivants comme points de levage : le bras articulé, le boîtier électrique, le panneau de commande, la table de travail, les blocs de positionnement gauche et droit, et le dispositif de protection mécanique.

Instructions de levage : 

  • Palonnier de levage d’une capacité nominale de 22 000 lb (10 000 kg).
  • Chariot élévateur
  • Fixer les crochets dans les trous de levage de la pièce coulée, situés derrière le coulisseau.
  • Lors de la dépose de la presse, s’assurer que les boulons de mise à niveau sont entièrement remontés et qu’une plaque est placée sous chaque boulon (les plaques se trouvent dans la boîte à outils incluse).
  • Assurez-vous qu’il y a suffisamment d’espace pour que la grue ou le chariot élévateur puisse soulever la machine.

Points de levage : 

IMPORTANT : la machine présente un centre de gravité élevé, avec une répartition du poids plus importante à l’avant. Lors du levage, du transport et de l’installation, il convient de prêter attention à la position du centre de gravité afin d’éviter toute torsion de la machine.

  • Les points de levage ont un trou de 2 pouces (50 mm) de diamètre à travers une oreille de levage de 1,5 pouce (38 mm) d’épaisseur.
  • Les manilles recommandées doivent avoir une capacité de charge maximale d’utilisation de 15 000 lb (6 800 kg) par manille, et un axe d’au moins 1,5 pouce 38 mm) de diamètre.

Spécifications électriques | Dimensions de transport

Spécifications électriques

SAE

UNITÉ MÉTRIQUE

Machine

380 V CA, 50/60 Hz, triphasée, 40 A

380 V CA, 50/60 Hz, triphasée, 40 A

Fluctuation de tension

± 5 % ± 5 %
Résistance de mise à la terre ≤ 4 ohms ≤ 4 ohms
Spécifications SAE Unité métrique
Poids de la machine 20 503 lb 9300 kg
Dimensions (L x l x H) 145,7" x 65,7" x 105,5" 3700 x 1670 x 2680 mm

Exigences électriques pour les presses plieuses Haas

Les machines utilisent une alimentation électrique triphasée 380 V.
  • La presse plieuse nécessite un fil de mise à la terre et aucun fil neutre.
  • Si la tension d’alimentation est excessivement élevée, un transformateur supplémentaire doit être installé.
  • Si la tension est instable (la fluctuation dépasse ±5 %) un régulateur de tension doit être installé.
{icon:fa fa-warning}IMPORTANT : La machine n’a pas de détection de phase. Utilisez un multimètre pour vous assurer que la puissance est correctement mise en phase.

Les machines utilisent une alimentation électrique triphasée 380 V.
  • La presse plieuse nécessite un fil de mise à la terre et aucun fil neutre.
  • Si la tension d’alimentation est excessivement élevée, un transformateur supplémentaire doit être installé.
  • Si la tension est instable (la fluctuation dépasse ±5 %) un régulateur de tension doit être installé.
{icon:fa fa-warning}IMPORTANT : La machine n’a pas de détection de phase. Utilisez un multimètre pour vous assurer que la puissance est correctement mise en phase.


Généralités

  • L’alimentation électrique doit répondre aux exigences et codes de sécurité en vigueur.
  • Un électricien agréé doit réaliser le raccord entre le sectionneur principal et la machine.
  • Reportez-vous au plan d’implantation de la machine pour connaître l’emplacement de son entrée électrique.

Câble de garde

  • L’équipement doit être mis à la terre en insérant une broche de terre côté équipement, ou en raccordant la machine-outil au fil de terre de l’alimentation électrique. 
  • La résistance de terre ne doit pas dépasser 4 ohms.

Dimension du câble

  • Les prérequis en matière de dimension du câble dépendent des longueurs de votre câble. Reportez-vous à vos codes électriques locaux.

Disjoncteur de service

  • Assurez-vous que le disjoncteur qui est relié à la machine réponde aux spécifications Haas. Reportez-vous à la colonne « Intensité à pleine charge » dans le tableau « Spécifications électriques » ci-dessus.
  • Utilisez le disjoncteur de qualité industrielle de capacité juste supérieure qui répond aux exigences des codes et réglementations locaux.
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
Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.