MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
HPB-170-10 Install Guide

PRE-INSTALLATIE [GIDS]

Uw browser ondersteunt geen HTML5-video. Uw browser ondersteunt geen HTML5-video.

HPB-170-10 Install Guide

    ALLEEN CNY
 
CNC-persrem | 170 ton | 10 voet

  • STAP-VOOR-STAP HANDLEIDING
  • Lay-outtekening
  • Hefinstructies
  • Elektrisch / Verzending
  • Aanvullende bronnen

Pre-installatiechecklist

Download de pre-installatiechecklist (Binnenkort beschikbaar)
Inleiding


De installatie van uw machine is eenvoudiger en gaat sneller als de installatieplek correct is voorbereid. Verzamel de volgende informatie:

  • Zorg ervoor dat uw vloer geschikt is voor de machine. Raadpleeg het gedeelte “Plaatsing en voorbereiding” in dit document voor meer informatie.
    • Als u een nieuwe fundering moet gieten, zorg er dan voor dat u voldoende tijd hebt, zodat het beton een sterkte van 28 dagen kan bereiken.
  • Ruim de installatielocatie op. Maak een vrij pad om de machine naar de locatie te brengen.
  • Zorg ervoor dat u de juiste elektrische bedrading en luchtleiding naar de machinelocatie hebt.
  • Plan de installatiedatum en -tijd. Licht uw HFO in zodat ze een technicus kunnen sturen.
  • Als u vragen hebt over deze procedure, neem dan contact op met uw HFO voor meer informatie.

Klik hieronder om de stapsgewijze installatieprocedure van uw machine te bekijken.

STAP-VOOR-STAP INSTALLATIEHANDLEIDING (Binnenkort beschikbaar)

Plaatsing en voorbereiding


☑
Fundering

U moet uw machine op een stevige en stabiele betonnen fundering plaatsen.

Vereisten

  • Dikte van de betonnen fundering: ≥ 8" (200 mm)
  • Vlakheid: ± 0,2" over 10' (± 5 mm over 3 m)
  • Moet het machinegewicht ondersteunen
  • Gebruik geen zachte materialen (rubber, hout, enz.) onder de machinepoten

Raadpleeg deze specificaties:

  • Het beton moet direct op niveau worden gestort.
  • Het beton moet 3.500 psi (240 bar) kunnen verdragen bij een sterkte van 28 dagen.
  • Het betonaggregaat moet 25 mm (1) mix zijn."
  • De stalen wapening moet een treksterkte van 40 ksi (2.700 bar) hebben.
  • De uitgraving moet dichtbij een vlakke ondergrond stoppen. Verwijder al het losse materiaal bij de uitgraving. Dat voorkomt zetting.
  • Volg alle lokale bouwvoorschriften en regelgeving.
  • Ononderbroken betonvloer – plaats machines NIET op uitzetvoegen of scheuren.

☑ Verankeren

Voor de beste prestaties moet de persrem stevig aan de betonnen vloer worden verankerd. Persremmen hebben een hoog zwaartepunt en kunnen aan de voorkant zwaar worden, afhankelijk van het type gereedschap dat wordt gebruikt en het materiaal dat wordt gebogen. Het verankeren van de machine is van cruciaal belang om kantelen te voorkomen, de machine waterpas en nauwkeurig te houden en verdraaiing van het frame te voorkomen.

☑ Plaatsing van de machine

U kunt een heftruck, rolwagen of een bovenloopkraan gebruiken om uw machine te verplaatsen. Zorg ervoor dat u een hefinrichting met voldoende capaciteit gebruikt.
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
Voor de veiligheid en voor een regelmatig gebruik moet u toegang hebben tot de besturingskast. Zorg ervoor dat er een ruimte van 1 m (3') is tussen de besturingskast en eventuele andere constructies.

Uw HFO-servicetechnicus voltooit de laatste nivelleringsprocedure.

Lay-outtekening

Lay-outtekening voor de machine downloaden (PDF)

Hefinstructies 

Lees deze instructies volledig door voordat u probeert de machine op te heffen.

{icon:fa fa-warning} Waarschuwing
HET IS ABSOLUUT NOODZAKELIJK DAT DE VOORBEREIDING EN HET TAKELEN VAN DE MACHINE WORDEN UITGEVOERD DOOR PROFESSIONELE TAKELAARS. DEZE INSTRUCTIES ZIJN ALLEEN TER REFERENTIE.

Raadpleeg de hefposter op de machine om alle kritieke hefpunten te lokaliseren.

Gespecialiseerde apparatuur is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de machine tijdens het hijsen veilig en waterpas blijft. Til bij het heffen de machine langzaam op totdat alle kettingen strak staan, hef vervolgens de machine op en zorg ervoor dat deze in evenwicht blijft. Verwijder de hijsbeugels en hardware (indien geïnstalleerd) voordat u de machine in werking stelt, tenzij anders vermeld. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om alle kettingen en spreidstangen te leveren die vereist zijn om de machine op de juiste manier te heffen. Neem contact op met uw lokale HFO voor meer informatie. Bewaar alle meegeleverde hijsbeugels en hardware en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. Gebruik alleen door Haas geleverde hefmiddelen, indien vereist.

Raadpleeg de hefposter op de machine voor modelspecifieke hefinformatie. Bevestig de hijsbeugel (indien vereist) en kettingen zoals staat afgebeeld. Zorg ervoor dat de kettingen de metalen behuizing of de elektrische kabels niet raken. Let op het gebruik van spreidstangen en hout. Haas Automation, Inc., levert geen spreidstangen of hout.

Hefvoorschriften​: 

  • Kraan of vorkheftruck geschikt voor het gewicht en de hoogte van de machine.
  • Let op het zwaartepunt van de machine om te voorkomen dat deze kantelt of wordt beschadigd. 
  • Mag alleen vanaf de bovenkant van de machine worden opgeheven.​
  • Gebruik de volgende onderdelen NIET als hefpunten: armconstructie, schakelkast, bedieningspaneel, werktafel, linker- en rechterpositioneringsblokken en mechanische beveiligingsinrichting. ​

Hefinstructies: 

  • Spreidstang geschikt voor 22.000 lb (10.000 kg).
  • Vorkheftruck
  • Bevestig de haken aan de opheffende gaten in het gietstuk achter de stoter.
  • Zorg er bij het instellen van de rem voor dat de stelbouten volledig zijn aangedraaid en dat er een plaatje onder elke stelbout ligt (de plaatjes bevinden zich in de meegeleverde gereedschapskist).
  • Zorg ervoor dat er voldoende vrije ruimte is zodat de kraan of vorkheftruck de machine kan opheffen.

Hefpunten: 

BELANGRIJK: Het systeem heeft een hoger zwaartepunt, met meer gewicht aan de voorkant van de machine. Tijdens heffen, transport en installatie moet aandacht worden besteed aan de positie van het zwaartepunt om te voorkomen dat de machine kantelt.

  • De hefpunten hebben een gat met een diameter van 2 inch (50 mm) door een hijsoog met een dikte van 1,5 inch (38 mm).
  • Aanbevolen sluitingsmaten moeten een minimale werkbelastingslimiet hebben van 15.000 lb (6800 kg) per sluiting en voorzien zijn van een pen van ten minste 1,5 inch (38 mm).

Elektrische specificaties | Afmetingen voor verzending

Elektrische specificaties

SAE

METRISCH

Machine

380VAC, 50/60Hz, 3 fasen, 40 A

380VAC, 50/60Hz, 3 fasen, 40 A

Spanningsfluctuatie

± 5% ± 5%
Aardingsweerstand ≤ 4 ohm ≤ 4 ohm
Specificatie SAE Metrisch
Machinegewicht 20.503 lb 9300 kg
Afmetingen (L x B x H) 145,7" x 65,7" x 105,5" 3700 x 1670 x 2680 mm

Elektrische vereisten voor persremmen van Haas

Machines gebruiken een 3-fase 380V-voedingsspanning. ​
  • De rempers vereist een aardingsdraad en geen neutrale draad.
  • Als de voedingsspanning te hoog is, moet een extra transformator worden geïnstalleerd. ​
  • Als de spanning instabiel is (de schommelingen zijn meer dan ± 5%) moet een spanningsregelaar worden geïnstalleerd.

{icon:fa fa-warning}BELANGRIJK: Machine heeft geen fasedetectie. Gebruik een multimeter om ervoor te zorgen dat de voeding correct wordt gefaseerd.

Machines gebruiken een 3-fase 380V-voedingsspanning. ​
  • De rempers vereist een aardingsdraad en geen neutrale draad.
  • Als de voedingsspanning te hoog is, moet een extra transformator worden geïnstalleerd. ​
  • Als de spanning instabiel is (de schommelingen zijn meer dan ± 5%) moet een spanningsregelaar worden geïnstalleerd.

{icon:fa fa-warning}BELANGRIJK: Machine heeft geen fasedetectie. Gebruik een multimeter om ervoor te zorgen dat de voeding correct wordt gefaseerd.


Algemeen

  • De elektrische voeding moet voldoen aan de toepasselijke veiligheidsvoorschrifen en verordeningen.
  • Een geautoriseerde elektricien moet de verbinding maken tussen de hoofdonderbreker en de machine.
  • Raadpleeg de lay-outtekening van de machine voor de locatie van de elektrische invoer van de machine.

Grond

  • De apparatuur moet worden geaard door een aardingspen aan de apparatuurzijde te plaatsen of door de werktuigmachine aan te sluiten op de aardingsdraad van de stroomvoorziening. 
  • De aardingsweerstand mag niet hoger zijn dan 4 ohm.

Draadafmeting

  • De vereiste draadafmetingen zijn afhankelijk van uw draadlengtes. Raadpleeg uw lokale elektravoorschriften.

Serviceonderbreker

  • Zorg ervoor dat de stroomonderbreker die op de machine wordt aangesloten, voldoet aan de specificaties van Haas. Raadpleeg kolom “Stroomsterktes volledige belasting” in de tabel met “Elektrische specificaties” hierboven.
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
Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.