MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
HPB-170-10 Install Guide

PRÉ-INSTALAÇÃO [GUIA]

O seu navegador não suporta vídeo em HTML5. O seu navegador não suporta vídeo em HTML5.

HPB-170-10 Install Guide

    APENAS CNY
 
Travão de pressão CNC | 170 ton | 10 pés

  • GUIA PASSO-A-PASSO
  • Desenho de layout
  • Instruções de elevação
  • Elétrico/Envio
  • Recursos adicionais

Lista de verificação de pré-instalação

Descarregue a lista de verificação de pré-instalação para impressão (brevemente)
Introdução


A instalação da sua máquina é mais fácil e rápida se o local da instalação estiver corretamente preparado. Reúna esta informação:

  • Verifique se o seu piso está correto para a máquina. Consulte a secção “Colocação e preparação” neste documento para saber mais.
    • Se precisar de fazer uma nova fundação, verifique se tem tempo suficiente para que o cimento atinja 28 dias de resistência.
  • Limpe o local da instalação. Faça um caminho claro para levar a máquina ao local.
  • Verifique se possui a fiação elétrica correta e as condutas de ar no local da máquina.
  • Agende a data e hora da instalação. Informe a sua HFO para que possam enviar um técnico.
  • Se tiver dúvidas sobre este procedimento, entre em contacto com a HFO para saber mais.

Clique abaixo para visualizar o guia de procedimentos de instalação passo a passo da sua máquina.

GUIA DE INSTALAÇÃO PASSO A PASSO (brevemente)

Colocação e Preparação


☑
Fundação

Deve colocar a sua máquina numa base de cimento sólida e estável.

Requisitos:

  • Espessura da base de betão: ≥ 8" (200 mm)
  • Nivelamento: ±0,2" sobre 10' (±5 mm sobre 3 m)
  • Deve suportar o peso da máquina
  • Não utilize materiais macios (borracha, madeira, etc.) o pé da máquina

Consulte estas especificações:

  • O betão deve ser derramado diretamente na viga de fundação.
  • O betão deve ter 3500 psi (240 bar) com resistência de 28 dias.
  • O agregado de betão deve ter uma mistura de 1" (25 mm).
  • O reforço de aço deve ter resistência à tração de 40 ksi (2700 bar).
  • A escavação deve ser cortada perto de piso plano. Remova qualquer material solto na escavação. Isto evita o assentamento.
  • Siga todos os códigos e regulamentos locais de construção.
  • Laje contínua – NÃO coloque máquinas a atravessar juntas ou fendas de expansão.

☑ Ancoragem

Para um melhor desempenho, o travão de pressão deve estar firmemente ancorado ao chão de betão. Os travões de pressão têm um elevado centro de gravidade e podem tornar-se pesados à frente, dependendo do tipo de ferramenta utilizada e do material a ser dobrado. Ancorar a máquina é fundamental para evitar que tombe, mantenha a máquina nivelada e precisa e evite que a estrutura torça.

☑Colocação da máquina

Pode usar uma empilhadora, carrinho de roletes ou uma ponte rolante para mover a sua máquina. Certifique-se de usar um dispositivo de elevação com capacidade suficiente.

Consulte esta lista quando planear a colocação da sua máquina:

  • Coloque a máquina numa laje de betão contínua.
  • Os pés de nivelamento da máquina devem estar a pelo menos 12" (300 mm) da borda da laje de cimento.
  • Isole a máquina da vibração de outras máquinas ou outras fontes.
  • Não coloque a máquina em superfícies inadequadas. Isto inclui asfalto, tijolo, madeira ou sujidade.
  • Se planear colocar a máquina num piso que não seja o nível do solo, consulte um especialista em estruturas.

Deve ter acesso ao painel de controlo para segurança e operações regulares. Se tiver um espaço de 3 pés (1 m) entre o compartimento de controlo e quaisquer estruturas.

O seu técnico de serviço HFO conclui o procedimento final de nivelamento.

Desenho de layout

Descarregue o desenho do layout da máquina (PDF)

Instruções de elevação 

Leia estas instruções na íntegra antes de tentar levantar a máquina.

{icon:fa fa-warning} Aviso:
É IMPERATIVO QUE A PREPARAÇÃO E ELEVAÇÃO DA MÁQUINA SEJAM REALIZADAS POR MONTADORES PROFISSIONAIS. ESTAS INSTRUÇÕES DESTINAM-SE APENAS A FINS DE REFERÊNCIA.

Consulte o cartaz de elevação na máquina para localizar todos os pontos críticos de elevação.

É necessário equipamento especializado para garantir que a máquina esteja segura e nivelada durante a elevação. Ao levantar a máquina, levante lentamente até que todas as correntes estejam esticadas e levante a máquina, certificando-se de que fica equilibrada. Remova os suportes de elevação e o equipamento, se estiver instalado, antes da operação da máquina, a menos que indicado de outra forma. É de responsabilidade do cliente fornecer todas as correntes e barras espalhadoras necessárias para elevar adequadamente a máquina. Contacte a sua HFO local para obter mais informações. Guarde quaisquer suportes de elevação e ferragens fornecidos num local seguro para utilização futura. Use apenas o equipamento de elevação fornecido pela Haas, se necessário.

Consulte o cartaz de elevação na máquina para obter informações de elevação específicas do modelo. Prenda o suporte de elevação, se necessário, e as correntes, como mostrado. Certifique-se de que as correntes não entrem em contacto com o compartimento de chapa metálica ou com os cabos elétricos. Observe o uso de barras espaçadoras e madeira. A Haas Automation, Inc., não fornece barras espalhadoras ou madeira.

Requisitos de elevação: 

  • Classificação da grua ou empilhador para o peso e altura da máquina.
  • Deve prestar-se atenção ao centro de gravidade da máquina para evitar que se incline ou seja danificado. 
  • Apenas deve ser levantado da parte superior da máquina.
  • NÃO UTILIZE os seguintes componentes como pontos de elevação: conjunto do braço, caixa elétrica, painel de controlo, mesa de trabalho, blocos de posicionamento esquerdo e direito e dispositivo de proteção mecânica.

Instruções de elevação: 

  • Barra de afastamento classificada para 22 000 lb (10 000 kg).
  • Empilhador
  • Fixe os ganchos aos orifícios de elevação na fundição atrás do êmbolo.
  • Ao descer o travão, certifique-se de que os parafusos de nivelamento são acionados completamente para cima e que existe uma placa sob cada parafuso de nivelamento (as placas podem ser encontradas na caixa de ferramentas incluída).
  • Certifique-se de que existe espaço suficiente para a grua ou o empilhador levantar a máquina.

Pontos de elevação: 

IMPORTANTE: O sistema tem um centro de gravidade elevado, com mais peso à frente da máquina. Durante a elevação, transporte e montagem, deve ser prestada atenção ao posicionamento do centro de gravidade para evitar que a máquina torça.

  • Os pontos de elevação têm um orifício de 2 polegadas (50 mm) de diâmetro através de um olhal de elevação de 1,5 polegadas (38 mm) de espessura.
  • Os tamanhos de manilha recomendados devem ter um limite mínimo de carga de trabalho de 15 000 lb (6800 kg) por manilha e pelo menos um pino de 1,5 polegadas (38 mm).

Especificações elétricas | Dimensões de transporte

Especificações elétricas

SAE

MÉTRICO

Máquina

380 V CA, 50/60 Hz, 3 fases, 40 A

380 V CA, 50/60 Hz, 3 fases, 40 A

Flutuação de tensão

± 5% ± 5%
Resistência de ligação à terra ≤ 4 ohms ≤ 4 ohms
Especificações SAE Métrico
Peso da máquina 20 503 lb 9300 kg
Dimensões (C x L x A) 145,7" x 65,7" x 105,5" 3700 x 1670 x 2680 mm

Requisitos elétricos para travões de pressão Haas

As máquinas usam uma fonte de alimentação de 380 V trifásica.
  • A prensa do travão requer um fio de ligação à terra e nenhum fio neutro .
  • Se a tensão de alimentação for excessivamente alta, deve ser instalado um transformador adicional.
  • Se a tensão for instável (a flutuação exceder ±5%) deve ser instalado um regulador de tensão.
{icon:fa fa-file-text}importante: A máquina não tem uma deteção de fases. Use um multímetro para garantir que a energia é faseada corretamente.

As máquinas usam uma fonte de alimentação de 380 V trifásica.
  • A prensa do travão requer um fio de ligação à terra e nenhum fio neutro .
  • Se a tensão de alimentação for excessivamente alta, deve ser instalado um transformador adicional.
  • Se a tensão for instável (a flutuação exceder ±5%) deve ser instalado um regulador de tensão.
{icon:fa fa-file-text}importante: A máquina não tem uma deteção de fases. Use um multímetro para garantir que a energia é faseada corretamente.


Geral

  • A energia elétrica deve atender aos códigos e normas de segurança aplicáveis.
  • Um eletricista autorizado deve fazer a conexão do travão principal à máquina.
  • Consulte o Desenho do layout da máquina para obter a localização da entrada elétrica da máquina.

Chão

  • O equipamento deve ser ligado à terra inserindo um pino de ligação à terra no lado do equipamento ou ligando a máquina-ferramenta ao fio de ligação à terra da fonte de alimentação. 
  • A resistência de ligação à terra não deve exceder 4 ohms.

Tamanho do fio

  • Os requisitos de tamanho do fio dependem do seu comprimento de fio. Consulte os códigos elétricos locais.

Disjuntor de serviço

  • Verifique se o disjuntor que se conecta à máquina atende às especificações da Haas. Consulte a coluna “Amplificadores de carga total” na tabela “Especificação elétrica” acima.
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
Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.