MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
HPB-170-10 Install Guide

GUIDA DI [PRE-INSTALLAZIONE]

Il tuo browser non supporta i video in HTML5. Il tuo browser non supporta i video in HTML5.

HPB-170-10 Install Guide

    SOLO CNY
 
Pressa piegatrice CNC Haas | 170 ton | 10 piedi

  • GUIDA PASSO PASSO
  • Disegno di layout
  • Istruzioni per il sollevamento
  • Elettrico / Spedizione
  • Risorse aggiuntive

Lista di controllo per la pre-installazione

Scarica la Lista di controllo per la pre-installazione per stamparla (disponibile a breve)

Introduzione


L’installazione della macchina è più semplice e veloce se il sito di installazione viene correttamente preparato. Raccogli queste informazioni:

  • Assicurati che il pavimento sia adeguato per la macchina. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alla sezione “Posizionamento e preparazione” di questo documento.
    • Se devi preparare una nuova base, assicurati di avere tempo sufficiente per l’indurimento di 28 giorni del cemento.
  • Sgombera il luogo di installazione. Crea un percorso libero per trasportare la macchina nella posizione scelta.
  • Assicurati che nel luogo in cui viene posizionata la macchina sia presente un collegamento elettrico e condotti dell’aria adeguati.
  • Pianifica la data e l’ora di installazione. Comunicale al tuo HFO in modo che possa inviarti un tecnico.
  • Se hai domande riguardo a questa procedura, contatta il tuo HFO per ulteriori informazioni.

Fai clic di seguito per visualizzare la guida con le procedure di installazione dettagliate per la tua macchina.

GUIDA ALL’INSTALLAZIONE PASSO PASSO (Disponibile a breve)

Posizionamento e preparazione


☑
Base

Devi posizionare la macchina su una base di cemento solida e stabile.

Requisiti:
  • Spessore base in calcestruzzo: ≥ 8" (200 mm)
  • Piatto: ±0,2" su 10' (±5 mm su 3 m)
  • Deve sostenere il peso della macchina
  • Non utilizzare materiale morbido (gomma, legno, ecc.) sotto i piedi della macchina

Fai riferimento a queste specifiche:

  • Il cemento deve essere versato direttamente sul piano di posa.
  • Il cemento deve avere una resistenza di 3500 psi (240 bar) al 28° giorno.
  • L’impasto di cemento deve essere di 1" (25 mm).
  • Il rinforzo in acciaio deve presentare una resistenza alla trazione di 40 ksi (2.700 bar).
  • Lo scavo deve essere praticato su pavimento spianato. Rimuovere eventuali residui di materiali nello scavo. Questi impedirebbero l’assestamento.
  • Seguire tutti i codici e le normative locali per l’edilizia.
  • Lastra continua – NON posizionare le macchine su giunti di dilatazione o crepe.

☑ Ancoraggio

Per ottenere le migliori prestazioni, la pressa piegatrice deve essere ancorata saldamente al pavimento in cemento. Le presse piegatrici hanno un centro di gravità elevato e possono diventare pesanti davanti, a seconda del tipo di utensile utilizzato e del materiale piegato. L'ancoraggio della macchina è fondamentale per evitare il ribaltamento, il mantenimento del livello e della precisione della macchina e per evitare la torsione del telaio.

☑ Posizionamento della macchina

Puoi utilizzare un carrello elevatore, un carrello a rulli o una gru a ponte per spostare la macchina. Assicurati di utilizzare un dispositivo di sollevamento con capacità sufficiente.

Nella pianificazione del posizionamento della macchina, fai riferimento a questo elenco.

  • Posiziona la macchina su una lastra di cemento continua.
  • Il piedino di livellamento della macchina deve trovarsi ad almeno 12" (300 mm) dal bordo della lastra di cemento.
  • Isola la macchina dalle vibrazioni delle altre macchine o di altre sorgenti.
  • Non posizionare la macchina su superfici inappropriate. Queste includono, asfalto, mattoni, legno o fango.
  • Se pensi di posizionare la macchina su una superficie non a livello della terra, consulta un esperto strutturale.

È necessario che tu abbia accesso alla cabina di controllo per operazioni di routine e sicurezza. Assicurati che vi sia uno spazio di 3' (1 m) tra la cabina di controllo e qualsiasi struttura.

Il tecnico di assistenza HFO completerà la procedura di livellamento finale.

Disegno di layout

Scarica il disegno del layout della macchina (PDF)

Istruzioni per il sollevamento 

Leggi completamente queste istruzioni prima di provare a sollevare la macchina.

{icon:fa fa-warning} ATTENZIONE:
È IMPERATIVO CHE LA PREPARAZIONE E IL SOLLEVAMENTO DELLA MACCHINA DEBBA ESSERE EFFETTUATO DA MONTATORI PROFESSIONALI. QUESTE ISTRUZIONI SONO SOLO A SCOPO DI RIFERIMENTO.

Per individuare tutti i punti di sollevamento critici, fai riferimento alla targhetta di sollevamento posta sulla macchina.

È necessaria un’attrezzatura speciale per garantire che la macchina sia sicura e a livello durante il sollevamento. Quando sollevi la macchina, solleva lentamente fino a quando tutte le catene sono tese, quindi solleva la macchina assicurandoti che rimanga bilanciata. Rimuovi le staffe di sollevamento e la ferramenta, se presenti, prima di mettere in funzione la macchina, se non diversamente specificato. È responsabilità del cliente fornire tutte le catene e gli archetti richiesti per sollevare correttamente la macchina. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’HFO locale. Conserva le staffe di sollevamento e la ferramenta fornite e conservarle in un luogo sicuro per un uso futuro. Utilizza solo ferramenta per sollevamento fornita da Haas, se richiesta.

Fai riferimento alla targhetta di sollevamento sulla macchina per informazioni di sollevamento specifiche del modello. Fissa la staffa di sollevamento, se richiesta, e le catene come mostrato. Assicurati che le catene non entrino in contatto con l’involucro in lamiera o i cavi elettrici. Prendi nota dell’uso degli archetti e del legname di sollevamento. Haas Automation, Inc. non fornisce archetti o legname di sollevamento.

Requisiti di sollevamento: 

  • Gru o carrello elevatore classificati per il peso e l’altezza della macchina .
  • È necessario prestare attenzione al centro di gravità della macchina per evitare che si sposti o che si danneggi. 
  • Deve essere sollevato solo dalla parte superiore della macchina.
  • NON UTILIZZARE i seguenti componenti come punti di sollevamento: gruppo braccio, scatola elettrica, pannello di controllo, tavolo di lavoro, blocchi di posizionamento sinistro e destro e dispositivo di protezione meccanica.

Istruzioni per il sollevamento: 

  • Barra di distribuzione valutata per 22.000 lb (10.000 kg).
  • Carrello elevatore
  • Fissare i ganci ai fori di sollevamento nel pezzo fuso dietro il pistone.
  • Quando si abbassa il freno, assicurarsi che le viti di livellamento siano azionate fino in fondo e che ci sia una piastra sotto ogni vite di livellamento (le piastre si possono trovare nella cassetta degli utensili inclusa).
  • Assicurarsi che ci sia spazio sufficiente per il carrello elevatore o il carrello elevatore per sollevare la macchina.

Punti di sollevamento: 

IMPORTANTE: Il sistema ha un centro di gravità più alto, con più peso nella parte anteriore della macchina. Durante il sollevamento, il trasporto e l'installazione, è necessario prestare attenzione alla posizione del centro di gravità per evitare che la macchina si ribalta.

  • I punti di sollevamento hanno un foro di 2 pollici (50 mm) di diametro attraverso un capocorda di sollevamento di 1,5 pollici (38 mm) di spessore.
  • Le dimensioni consigliate per la guida devono avere un limite minimo di carico di lavoro di 15.000 lb (6.800 kg) per la guida e almeno un perno di 1,5 pollici (38 mm).

Specifiche elettriche | Dimensioni di spedizione

Specifiche elettriche

SAE

METRICO

Macchina

380 VCA, 50/60Hz, trifase, 40 A

380 VCA, 50/60Hz, trifase, 40 A

Fluttuazione della tensione

± 5% ± 5%
Resistenza di messa a terra ≤ 4 ohm ≤ 4 ohm
Specifiche SAE Metrico
Peso della macchina 20.503 lb 9.300 kg
Dimensioni (L x L x A) 145,7" x 65,7" x 105,5" 3.700 x 1.670 x 2.680 mm

Requisiti elettrici per le presse piegatrici Haas

Le macchine utilizzano un alimentatore 380 V trifase.
  • La pressa del freno richiede un filo di messa a terra e nessun filo neutro.
  • Se la tensione di alimentazione è eccessivamente alta, è necessario installare un trasformatore aggiuntivo.
  • Se la tensione è instabile (la fluttuazione supera ±5%) è necessario installare un regolatore di tensione.
{icon:fa fa-warning}IMPORTANTE: La macchina non dispone di un rilevamento di fase. Utilizzare un multimetro per garantire che l'alimentazione sia messa in fase correttamente.

Le macchine utilizzano un alimentatore 380 V trifase.
  • La pressa del freno richiede un filo di messa a terra e nessun filo neutro.
  • Se la tensione di alimentazione è eccessivamente alta, è necessario installare un trasformatore aggiuntivo.
  • Se la tensione è instabile (la fluttuazione supera ±5%) è necessario installare un regolatore di tensione.
{icon:fa fa-warning}IMPORTANTE: La macchina non dispone di un rilevamento di fase. Utilizzare un multimetro per garantire che l'alimentazione sia messa in fase correttamente.


Informazioni generali

  • La potenza elettrica deve soddisfare i codici e le ordinanze di sicurezza applicabili.
  • Il collegamento dell’interruttore principale alla macchina deve essere effettuato da un elettricista autorizzato.
  • Per la posizione dell’ingresso elettrico della macchina, fai riferimento al Disegno di layout della macchina.

Collegamento a terra

  • L’apparecchiatura deve essere collegata a terra inserendo un perno di terra sul lato dell'apparecchiatura o collegando l’utensile della macchina al filo di terra dell’alimentatore. 
  • La resistenza di messa a terra non deve superare i 4 ohm.

Dimensioni del filo

  • I requisiti delle dimensioni del filo dipendono dalla lunghezza del filo. Fai riferimento ai codici elettrici locali.

Interruttore di servizio

  • Assicurati che l’interruttore di circuito che viene collegato alla macchina soddisfi le specifiche Haas. Fai riferimento alla colonna “Amp a pieno carico” nella tabella “Specifiche elettriche” sopra riportata.
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
Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.