HPB-170-10 Install Guide

설치 전 [가이드]

현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다. 현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.

HPB-170-10 Install Guide

    CNY 전용
 
CNC 프레스 브레이크 | 170톤 | 10피트

  • 단계별 가이드
  • 레이아웃 도면
  • 리프팅 지침
  • 전기/배송
  • 추가 자료

설치 전 점검 목록

설치 전 점검 목록 다운로드(출시 예정)
개요


설치 현장을 올바르게 준비하면, 기계 설치가 더 쉽고 빨라집니다. 확인할 정보:

  • 바닥이 기계에 적합한지 확인합니다. 추가 정보는 이 문서의 “배치 및 준비” 섹션을 참조하십시오.
    • 토대 부분에 콘크리트를 새로 타설해야 하는 경우, 콘크리트가 28일 강도에 도달할 수 있는 충분한 시간을 두십시오.
  • 설치 위치를 깨끗이 정리합니다. 기계를 옮기는 경로에 장애물이 없도록 합니다.
  • 기계 위치까지 연결된 전기 배선과 공기 도관이 적절한지 확인합니다.
  • 설치 날짜와 시간을 계획합니다. HFO가 기술자를 보낼 수 있도록 정보를 제공합니다.
  • 이 절차와 관련된 질문과 추가 정보는 HFO에게 문의하십시오.

해당 기계의 단계별 설치 절차를 보려면 아래를 클릭하십시오.

단계별 설치 가이드(출시 예정)

배치 및 준비


☑
토대

기계는 단단하고 안정적인 콘크리트 토대 위에 설치해야 합니다.

요구 사항:

  • 콘크리트 토대 두께: ≥ 8"(200mm)
  • 평탄도: 10' 기준 ±0.2"(3m 기준 ±5mm)
  • 기계 중량을 지탱해야 합니다
  • 기계 풋 아래에 부드러운 재료(고무, 나무 등)를 사용하지 마십시오

다음 규격을 참조하십시오.

  • 콘크리트는 지반면에 직접 타설해야 합니다.
  • 콘크리트는 28일 강도 기준 3500psi(240bar)여야 합니다.
  • 콘크리트용 골재는 1"(25mm)의 믹스여야 합니다.
  • 철근의 인장 강도는 40ksi(2700bar)여야 합니다.
  • 굴착은 평평한 바닥 부근에서 진행해야 합니다. 굴착 시 유리된 물질은 모두 제거하십시오. 이는 침하를 방지합니다.
  • 건축물 관련 모든 현지 규칙 및 규정을 준수하십시오.
  • 연속판 – 확장 조인트 또는 갈라진 틈에 걸쳐서 기계를 놓지 마십시오.

☑ 고정하기

최상의 성능을 위해 프레스 브레이크를 콘크리트 바닥에 단단히 고정해야 합니다. 프레스 브레이크는 무게 중심이 높으며 사용되는 툴링의 유형과 구부러지는 피삭재에 따라 앞부분이 무거워질 수 있습니다. 기계 고정은 티핑을 방지하고, 기계 수평과 정확도를 유지하며, 프레임 비틀림을 방지하는 데 중요합니다.
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
레이아웃 도면

기계 배치 도면(PDF) 다운로드

리프팅 지침 

기계 리프팅 시에는 먼저 다음 지침의 전문을 읽으십시오.

{icon:fa fa-warning} 경고:
기계의 준비와 리프트는 반드시 전문 중량물 작업자가 수행해야 합니다. 본 지침은 참조용입니다.

모든 중요 리프팅 지점의 위치는 기계의 리프팅 플래카드를 참조하십시오.

리프팅 중에 기계가 고정되어 있고 수평인지 확인하는 데는 특수 장비가 필요합니다. 기계를 리프팅할 때는 모든 체인이 팽팽해질 때까지 천천히 들어올린 다음 기계의 균형이 유지되는지 확인하면서 기계를 리프팅하십시오. 별도로 명시되지 않은 한 기계 작동 전에 리프팅 브래킷과 하드웨어를 제거하십시오(설치된 경우). 기계를 제대로 리프팅하는 데 필요한 모든 체인과 스프레더 환봉의 공급은 고객의 책임입니다. 자세한 정보는 담당 지역의 HFO에 문의하십시오. 제공된 리프팅 브래킷과 하드웨어를 보유하고 나중에 사용할 수 있도록 안전한 장소에 보관하십시오. 리프팅 하드웨어는 Haas가 공급하는 제품만 사용하십시오(요구되는 경우).

모델별 리프팅 정보는 기계의 리프팅 플래카드를 참조하십시오. 리프팅 브래킷(요구되는 경우)과 체인은 표시된 대로 부착하십시오. 체인이 판금 엔클로저나 전기 케이블에 접촉하지 않도록 하십시오. 스프레더 환봉 및 럼버 사용을 참고하십시오. Haas Automation, Inc.는 스프레더 환봉이나 럼버를 제공하지 않습니다.

리프팅 요건: ​

  • 기계의 무게와 높이에 맞는 크레인 또는 지게차 .​
  • 기계가 기울거나 손상되지 않도록 기계의 무게 중심에 주의해야 합니다. 
  • 기계 상단에서만 들어올려야 합니다.
  • 암 어셈블리, 전기 박스, 제어판, 작업 테이블, 왼쪽 및 오른쪽 위치 설정 블록, 기계적 보호 장치와 같은 구성 요소는 리프팅 지점으로 사용하지 마십시오. ​

리프팅 지침: ​

  • 22,000lb(10,000kg) 정격 용량의 스프레더 바.
  • 지게차
  • 램 뒤 성형품의 리프팅 구멍에 후크를 부착합니다.
  • 브레이크를 작동시킬 때 수평 조절 볼트가 끝까지 올려진 상태이고 각 수평 조절 볼트 아래에 플레이트가 있는지 확인하십시오(플레이트는 포함된 툴박스에서 찾을 수 있음).
  • 크레인 또는 지게차가 기계를 들어올릴 수 있는 충분한 여유 공간이 있는지 확인하십시오.

리프팅 지점: ​

중요: 이 시스템은 무게 중심이 높고, 기계의 앞부분에 하중이 더 많이 가해집니다. 리프팅, 운송 및 설치 중에 기계가 뒤틀리지 않도록 무게 중심의 위치에 주의를 기울여야 합니다.

  • 리프팅 지점에는 1.5인치(38mm) 두께의 리프팅 러그를 통해 2인치(50mm) 직경의 구멍이 있습니다.
  • 권장되는 샤클 크기는 샤클당 15,000lb(6,800kg)의 최소 작업 부하 한계가 있어야 하고 핀이 최소 1.5인치(38mm)여야 합니다.

전기 규격 | 배송 치수

전기 규격

SAE

미터법

기계

380VAC, 50/60Hz, 3상, 40A

380VAC, 50/60Hz, 3상, 40A

전압 변동

± 5% ± 5%
접지 저항 ≤ 4옴 ≤ 4옴
규격 SAE 미터법
기계 중량 20,503lb 9,300kg
치수(L x W x H) 145.7" x 65.7" x 105.5" 3,700 x 1,670 x 2,680mm

Haas 프레스 브레이크의 전기 요구 사항

기계는 3상 380V 전원공급장치를 사용합니다. ​
  • 브레이크 프레스에는 접지선이 필요하고 중성선이 필요하지 않습니다.
  • 공급 전압이 너무 높으면 추가 변압기를 설치해야 합니다. ​
  • 전압이 불안정한 경우(변동이 ±5% 초과) 전압 조절기를 설치해야 합니다.
{icon:fa fa-warning}중요: 기계에 위상 감지가 없습니다. 멀티미터를 사용하여 동력이 올바르게 위상 설정되어 있는지 확인하십시오.

기계는 3상 380V 전원공급장치를 사용합니다. ​
  • 브레이크 프레스에는 접지선이 필요하고 중성선이 필요하지 않습니다.
  • 공급 전압이 너무 높으면 추가 변압기를 설치해야 합니다. ​
  • 전압이 불안정한 경우(변동이 ±5% 초과) 전압 조절기를 설치해야 합니다.
{icon:fa fa-warning}중요: 기계에 위상 감지가 없습니다. 멀티미터를 사용하여 동력이 올바르게 위상 설정되어 있는지 확인하십시오.


일반

  • 전기 전원은 해당 안전 규칙 및 법령에 부합해야 합니다.
  • 주차단기와 기계는 허가받은 전기 기술자가 연결해야 합니다.
  • 기계의 전기 입력 위치는 기계 배치 도면을 참조하십시오.

접지

  • 해당 장비는 장비 쪽에서 접지 핀을 삽입하거나 기계 공구를 전원공급장치의 접지선에 연결하여 접지해야 합니다. 
  • 접지 저항은 4옴을 초과해서는 안 됩니다.

전선 크기

  • 전선 크기 요건은 전선 길이에 따라 달라집니다. 자세한 내용은 현지 전기 규칙을 참조하십시오.

서비스 차단기

  • 기계에 연결되는 회로 차단기가 Haas 규격에 맞는지 확인하십시오. 자세한 내용은 위 “전기 규격” 표의 “최대 부하 전류” 열을 참조하십시오.