My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
HPB-170-10 Install Guide

GHID DE [PRE-INSTALARE]

Browserul dvs. nu este compatibil cu videoclipurile HTML5. Browserul dvs. nu este compatibil cu videoclipurile HTML5.

HPB-170-10 Install Guide

    DOAR CNY
 
Presă de îndoit CNC | 170 tone | 10 picioare

  • GHID PAS CU PAS
  • Schiță
  • Instrucțiuni de ridicare
  • Electric / Expediere
  • Resurse suplimentare

Lista de verificare pentru pre-instalare

Descărcați lista de verificare pentru pre-instalare (disponibilă în curând)

NOTIFICARE PRIVIND COSTURILE SUPLIMENTARE DE INSTALARE

Costurile de instalare pentru presele de îndoit Haas din seria HPB sunt cotate separat de prețul de achiziție a mașinii. Deoarece fiecare locație și setare sunt diferite, costurile finale de instalare pot varia în funcție de necesarul de echipamente, pregătirea locației, utilități, manipulare, instruire și alte servicii necesare.

Reprezentanța Haas locală va verifica și vă va confirma orice costuri legate de instalare înainte de a programa instalarea.

Prezentare


Procesul de instalare a mașinii este mai ușor și mai rapid dacă centrul unde se face instalarea este pregătit corect. Rețineți aceste informații:

  • Asigurați-vă că podeaua este corespunzătoare pentru mașină. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Destinația de plasare și pregătirea” din acest document.
    • Dacă trebuie să turnați o fundație nouă, asigurați-vă că dispuneți de suficient timp pentru ca betonul să se întărească timp de 28 de zile.
  • Curățați locația de instalare. Creați un traseu fără obstacole pe care să aduceți mașina în locație.
  • Asigurați-vă că dispuneți de cablajul electric și conducta de aer corecte în locul în care așezați mașina.
  • Programați data și ora instalării. Anunțați reprezentanța Haas pentru a trimite un tehnician.
  • Dacă aveți întrebări legate de această procedură, contactați reprezentanța pentru informații suplimentare.

Dați clic mai jos pentru a vedea procedura de instalare pas cu pas pentru mașina dvs.

GHID DE INSTALARE PAS CU PAS (disponibil în curând)

Destinația de plasare și pregătirea


☑
Fundația

Trebuie să amplasați mașina pe o fundație solidă și stabilă din beton.

Cerințe:

  • Grosime fundație beton: ≥ 8" (200 mm)
  • Planeitate: ±0,2" peste 10' (±5 mm peste 3 m)
  • Trebuie să susțină masa maşinii
  • Nu folosiți materiale moi (cauciuc, lemn etc.) sub picioarele mașinii

Consultați aceste specificații:

  • Betonul trebuie turnat direct la același nivel.
  • Betonul trebuie să aibă o rezistență de 3500 psi (240 bari) în 28 de zile.
  • Agregatul de beton trebuie să fie un amestec de 1" (25 mm).
  • Armătura de oțel trebuie să o rezistență la tracțiune 40 de ksi (2700 bari).
  • Șanțul trebuie săpat lângă un teren plat. Îndepărtați orice materiale desprinse în șanț. Acest lucru împiedică întărirea amestecului.
  • Respectați toate codurile și normele locale de construcție.
  • Placă continuă - NU puneți mașinile pe rosturile de dilatație sau pe fisuri.

☑ Ancorare

Pentru performanțe optime, presa de îndoit trebuie ancorată ferm în pardoseala din beton. Presele de îndoit au un centru de greutate ridicat și pot deveni mai grele în partea frontală, în funcție de tipul sculelor utilizate și de materialul care este îndoit. Ancorarea mașinii este esențială pentru a preveni răsturnarea, a menține nivelul și precizia mașinii și pentru a preveni răsucirea cadrului.

☑ Plasarea mașinii

Puteți utiliza un elevator cu furcă, un cărucior cu role sau o macara pentru a muta mașina. Asigurați-vă că utilizați un dispozitiv de ridicare cu o capacitate suficientă.

Consultați această listă când intenționați să amplasați mașina:

  • Plasați mașina pe o placă de beton neîntreruptă.
  • Picioarele de nivelare ale mașinii trebuie să fie la cel puțin 12" (300 mm) de marginea plăcii de beton.
  • Izolați mașina împotriva vibrațiilor produse de alte mașini sau alte surse.
  • Nu plasați mașina pe suprafețe neadecvate. Inclusiv pe asfalt, cărămidă, lemn sau impurități acumulate.
  • Dacă intenționați să așezați mașina pe o podea care nu este la nivelul solului, consultați un expert structural.

Trebuie să aveți acces la compartimentul de comandă pentru operațiunile obișnuite și cele de siguranță. Asigurați-vă că dispuneți de un spațiu de 3' (1 m) între dulapul de comandă și orice alte structuri.

Tehnicianul de service al reprezentanței Haas finalizează ultima procedură de nivelare.

Schiță

Descărcare schiță mașină (PDF)

Instrucțiuni de ridicare 

Citiți aceste instrucțiuni integral înainte de a încerca să ridicați mașina.

{icon:fa fa-warning} AVERTISMENT:
PREGĂTIREA ȘI RIDICAREA MAȘINII TREBUIE REALIZATE OBLIGATORIU DOAR DE PERSONALUL PROFESIONIST. ACESTE INSTRUCȚIUNI AU DOAR SCOP DE REFERINȚĂ.

Consultați plăcuța cu date privind ridicarea aflată pe mașină pentru a localiza toate punctele esențiale de ridicare.

Este necesar un echipament special pentru a asigura că mașina este fixată și în poziție orizontală în timpul ridicării. La operațiunea de ridicare a mașinii, ridicați ușor până când toate lanțurile sunt întinse și apoi ridicați mașina, asigurându-vă că rămâne în echilibru. Îndepărtați suporturile și echipamentele de ridicare, dacă sunt instalate, înainte de folosirea mașinii, dacă nu este specificat altfel. Este responsabilitatea clientului să furnizeze toate lanțurile și barele de întindere pentru a ridica mașina în mod corect. Contactați HFO local pentru mai multe informații. Păstrați toate suporturile și echipamentele de ridicare furnizate și depozitați-le într-un loc sigur pentru utilizare ulterioară. Utilizați echipamentele de ridicare furnizate de Haas, dacă este necesar.

Consultați plăcuța cu date privind ridicarea aflată pe mașină pentru detalii specifice privind ridicarea modelului respectiv. Fixați suportul de ridicare și lanțurile, dacă este necesar, conform figurii alăturate. Asigurați-vă că lanțurile nu intră în contact cu incinta capacului din tablă sau cablurile electrice. Rețineți modul de utilizare a barelor de întindere și a lemnului. Haas Automation, Inc. nu oferă bare de întindere sau lemne.

Cerințe privind ridicarea: ​

  • Macara sau stivuitor dimensionat corespunzător greutății și înălțimii mașinii .
  • Trebuie acordată atenție centrului de greutate al maşinii pentru a preveni înclinarea sau deteriorarea acesteia. 
  • Trebuie ridicat numai din partea superioară a maşinii.
  • NU UTILIZAȚI următoarele componente ca puncte de ridicare: ansamblul brațului, cutia electrică, panoul de comandă, masa de lucru, blocurile de poziționare din stânga și dreapta și dispozitivul de protecție mecanică.

Instrucțiuni de ridicare: ​

  • Bară de întindere dimensionată pentru 22.000 lb (10.000 kg).
  • Stivuitor
  • Atașați cârligele la orificiile de ridicare din carcasa aflată în spatele berbecului.
  • La coborârea frânei, asigurați-vă că șuruburile de nivelare sunt complet strânse în sus și că există o placă sub fiecare șurub de nivelare (plăcile se găsesc în trusa de scule inclusă).
  • Asigurați-vă că există suficient spațiu liber pentru macara sau stivuitor pentru a ridica maşina.

Puncte de ridicare: 

IMPORTANT: Sistemul are un centru de greutate ridicat, cu o greutate mai mare în partea frontală a mașinii. În timpul ridicării, transportului și instalării, trebuie acordată atenție poziției centrului de greutate pentru a preveni răsucirea maşinii.

  • Punctele de ridicare au un orificiu cu diametrul de 2 inchi (50 mm) printr-o ureche de ridicare cu grosimea de 1,5 inchi (38 mm).
  • Dimensiunile recomandate ale manșoanelor trebuie să aibă o limită minimă de sarcină de lucru de 15.000 lb (6.800 kg) per manșon și un bolț de cel puțin 1,5 inch (38 mm).

Specificații electrice | Dimensiuni de expediere

Specificații electrice

SAE

METRIC

Mașină

380 V c.a., 50/60 Hz, trifazat, 40 A

380 V c.a., 50/60 Hz, trifazat, 40 A

Fluctuația tensiunii

± 5% ± 5%
Rezistență la împământare ≤ 4 ohmi ≤ 4 ohmi
SHIPPING DIMENSIONS & WEIGHT SAE Metric
Machine Skid Weight 20,503 lb 9300 kg
Transformer Crate Weight 455 lb 206 kg
Accessories Crate Weight 205 lb 93 kg
Machine Skid Dimensions (L x W x H) 144" x 96" x 108" 3700 x 1670 x 2680 mm
Transformer Crate (L x W x H) 28" x 30" x 36" 711 x 762 x 914 mm
Accessories Crate (L x W x H) 47" x 28" x 23" 1194 x 711 x 584 mm

Cerințe electrice pentru presele de îndoit Haas

Mașinile utilizează o alimentare cu tensiune trifazată de 380V.
  • Presa de îndoit necesită un conductor de împământare și nu necesită conductor de nul.
  • Dacă tensiunea de alimentare este excesiv de ridicată, trebuie instalat un transformator suplimentar.
  • Dacă tensiunea este instabilă (fluctuația depășește ±5%), trebuie instalat un regulator de tensiune.
{icon:fa fa-warning}IMPORTANT: Mașina nu are un sistem de detectare a fazelor. Utilizați un multimetru pentru a vă asigura că alimentarea este corect fazată.

Mașinile utilizează o alimentare cu tensiune trifazată de 380V.
  • Presa de îndoit necesită un conductor de împământare și nu necesită conductor de nul.
  • Dacă tensiunea de alimentare este excesiv de ridicată, trebuie instalat un transformator suplimentar.
  • Dacă tensiunea este instabilă (fluctuația depășește ±5%), trebuie instalat un regulator de tensiune.
{icon:fa fa-warning}IMPORTANT: Mașina nu are un sistem de detectare a fazelor. Utilizați un multimetru pentru a vă asigura că alimentarea este corect fazată.


Generalități

  • Alimentarea electrică trebuie să respecte codurile și ordonanțele de siguranța în vigoare.
  • Conexiunea de la întrerupătorul principal de rețea la mașină trebuie efectuată de un electrician autorizat.
  • Consultați schița mașinii pentru locul în care se află intrarea pentru alimentare cu curent electric a mașinii.

Împământare

  • Echipamentul trebuie împământat prin introducerea unui știft de împământare pe partea laterală a echipamentului sau prin conectarea maşinii la cablul de împământare al sursei de alimentare cu tensiune. 
  • Rezistența la împământare nu trebuie să depășească 4 ohmi.

Dimensiunea firului

  • Cerințele privind dimensiunea firului depinde de lungimea firului. Consultați codurile electrice locale.

Întrerupător de servicii

  • Asigurați-vă că întrerupătorul de circuit care se conectează la mașină respectă specificațiile Haas. Consultați coloana „Amperi încărcare completă” din tabelul „Specificații electrice de mai sus.
  • Utilizați întrerupătorul industrial de dimensiuni mai mari alăturat care respectă codurile și reglementările locale.

Resurse suplimentare

  • Instrucțiuni privind ancorarea
  • Biblioteca video
  • Manual de utilizare
  • Service

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.