My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
HPB-170-10 Install Guide

PRZEWODNIK [PRZEDINSTALACYJNY]

Twoja przeglądarka nie obsługuje wideo HTML5. Twoja przeglądarka nie obsługuje wideo HTML5.

HPB-170-10 Install Guide

    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Prasa krawędziowa CNC Haas | 170 ton | 10 stóp

  • PRZEWODNIK KROK PO KROKU
  • Schemat
  • Wskazówki dotyczące podnoszenia
  • Instalacja elektryczna / wysyłka
  • Dodatkowe materiały

Przedinstalacyjna lista kontrolna

Pobierz przedinstalacyjną listę kontrolą w wersji do druku (dostępna niebawem)

Wprowadzenie


Prawidłowe przygotowanie miejsca instalacji ułatwia i przyspiesza instalację maszyny. Zbierz następujące informacje:

  • Upewnij się, czy możliwe jest ustawienie maszyny na posadzce w Twoim zakładzie. Dalsze informacje znajdziesz w punkcie „Ustawianie i przygotowanie” w niniejszym dokumencie.
    • Jeżeli musisz wylać nowy fundament, upewnij się, czy dysponujesz odpowiednim czasem umożliwiającym osiągnięcie właściwej wytrzymałości przez beton (28 dni).
  • Wyczyść miejsce instalacji. Zapewnij czystą drogę umożliwiającą doprowadzenie maszyny na miejsce.
  • Upewnij się, czy masz doprowadzone właściwe okablowanie elektryczne i kanał powietrzny do miejsca, w którym maszyna zostanie zainstalowana.
  • Zaplanuj datę i godzinę instalacji. Powiadom HFO, aby umożliwić wysłanie technika.
  • W przypadku pytań dotyczących tej procedury skontaktuj się z HFO, aby uzyskać więcej informacji.

Kliknij tutaj, aby wyświetlić szczegółowy przewodnik dotyczący procedury instalacji Twojej maszyny.

INSTRUKCJA MONTAŻU KROK PO KROKU (Dostępna wkrótce)

Ustawienie i przygotowanie


☑
Fundament

Maszynę należy ustawić na solidnym i stabilnym fundamencie betonowym.

Wymogi:

  • Grubość fundamentu betonowego: ≥ 8" (200 mm)
  • Płaskość: ±0,2"/10' (±5 mm / 3 m)
  • Posadzaka musi utrzymać ciężar maszyny
  • Nie umieszczać miękkich materiałów (gumowych, drewnianych itp.) pod nogami maszyny

Zapoznaj się z niniejszą specyfikacją:

  • Beton należy wylać bezpośrednio na poziom.
  • Po 28 dniach wytrzymałość betonu musi wynosić 3500 psi (240 barów).
  • Beton musi składać się z mieszanki kruszywa o wielkości 1" (25 mm).
  • Jako wzmocnienia należy użyć stali o wytrzymałości na rozciąganie wynoszącej 40 ksi (2700 barów).
  • Wykop należy wykonać przy płaskim gruncie. Usunąć luźne materiały z wykopu. Zapobiegnie to osiadaniu.
  • Postępować zgodnie ze wszystkimi miejscowymi kodeksami i przepisami budowlanymi.
  • Jednolita płyta – NIE NALEŻY stawiać maszyny na złączach kompensacyjnych lub pęknięciach.

☑ Kotwienie

Aby uzyskać najlepszą wydajność, prasę krawędziową należy bezpiecznie zakotwiczyć w betonowej posadzce. Prasy krawędziowe mają wysoko umieszczony środek ciężkości i ich przód może być dosyć ciężki, w zależności od rodzaju zastosowanego oprzyrządowania i giętego materiału. Kotwienie maszyny ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania przechylaniu się, utrzymania poziomu i dokładności maszyny oraz zapobiegania skręcaniu ramy.

☑ Ustawienie maszyny

Do przeniesienia maszyny można użyć wózka widłowego, rolkowego lub suwnicy. Należy pamiętać, że urządzenie używane do podnoszenia maszyny musi mieć odpowiedni udźwig.

Podczas planowania ustawienia maszyny należy zapoznać się z tą listą:

  • Ustaw maszynę na ciągłej płycie betonowej.
  • Nóżki do poziomowania maszyny muszą znajdować się przynajmniej 12" (300 mm) od krawędzi płyty betonowej.
  • Zabezpiecz maszynę przed drganiami pochodzącymi od innych maszyn lub źródeł.
  • Nie ustawiaj maszyny na nieodpowiednich powierzchniach. Obejmują one powierzchnie asfaltowe, ceglane, drewniane lub zabrudzone.
  • Jeżeli zamierzasz ustawić maszynę na posadzce leżącej na poziomie innym niż poziom ziemi, skontaktuj się ze specjalistą w zakresie konstrukcji.

Musisz mieć dostęp do szafy sterowniczej, aby móc wykonywać czynności związane z bezpieczeństwem oraz regularnie wymagane działania. Pamiętaj o zachowaniu odległości 3' (1 m) między szafą sterowniczą a wszelkimi konstrukcjami.

Za końcową procedurę poziomowania odpowiada serwisant z HFO.

Schemat

Pobierz schemat maszyny (PDF)

Wskazówki dotyczące podnoszenia 

Przed podniesieniem maszyny należy przeczytać niniejsze wskazówki.

{icon:fa fa-warning} OSTRZEŻENIE:
KONIECZNE JEST, ABY PRZYGOTOWANIE I PODNOSZENIE MASZYNY BYŁO REALIZOWANE PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW. TE INSTRUKCJE MAJĄ CHARAKTER INFORMACYJNY.

Podstawowe punkty podnoszenia wskazano na etykiecie umieszczonej na maszynie.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i wypoziomowania maszyny podczas jej podnoszenia wymagane jest użycie specjalistycznego sprzętu. Maszynę należy podnosić powoli do momentu naciągnięcia wszystkich łańcuchów, po czym należy podnieść ją, uważając aby była stabilna. Przed uruchomieniem maszyny należy zdjąć z niej uchwyty i zainstalowany osprzęt do podnoszenia, chyba że określono inaczej. Obowiązkiem klienta jest zapewnienie wszystkich łańcuchów i rozpórek, jakie są wymagane do prawidłowego podniesienia maszyny. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze lokalnym punktem sprzedaży. Należy zachować wszystkie dostarczone wraz z maszyną uchwyty i cały osprzęt do podnoszenia  i przechowywać je w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości. Należy korzystać wyłącznie z osprzętu do podnoszenia dostarczanego przez firmę Haas.

Informacje dotyczące podnoszenia danego modelu maszyny można znaleźć na etykiecie umieszczonej na maszynie. Przymocuj łańcuchy i w razie potrzeby uchwyt do podnoszenia w pokazany sposób. Pamiętaj, aby łańcuchy nie stykały się z blaszaną obudową ani przewodami elektrycznymi. Pamiętaj o używaniu rozpórek i drewnianych zabezpieczeń. Firma Haas Automation, Inc. nie dostarcza rozpórek i drewnianych elementów zabezpieczających.

Wymagania dotyczące podnoszenia: 

  • Żuraw lub wózek widłowy o odpowiednim udźwigu i wysokości dopasowanej do maszyny.
  • Należy zwracać uwagę na środek ciężkości maszyny, aby zapobiec przechyleniu lub uszkodzeniu. 
  • Podnosić tylko od góry maszyny.
  • NIE UŻYWAĆ następujących elementów jako punktów podnoszenia: zespół ramienia, skrzynka elektryczna, panel sterowania, stół roboczy, lewe i prawe bloki pozycjonujące oraz mechaniczne urządzenie zabezpieczające.

Wskazówki dotyczące podnoszenia: 

  • Rozpórka o udźwigu 22 000 funtów (10 000 kg).
  • Wózek widłowy
  • Przymocuj haki do otworów do podnoszenia w odlewie za suwakiem.
  • Podczas ustawiania prasy krawędziowej upewnij się, że śruby poziomujące są wkręcone całkowicie do góry, a pod każdą śrubą poziomującą znajduje się podkładka (podkładki znajdują w skrzynce narzędziowej dołączonej do zestawu).
  • Upewnij się, że jest wystarczający prześwit dla dźwigu lub wózka widłowego, aby podnieść maszynę.

Punkty podnoszenia: 

WAŻNE: System ma wyższy środek ciężkości i większy ciężar z przodu maszyny. Podczas podnoszenia, transportu i instalacji należy zwrócić uwagę na położenie środka ciężkości, aby zapobiec przewróceniu maszyny.

  • Punkty podnoszenia mają otwór o średnicy 2 cali (50 mm) w uchwytach do podnoszenia o grubości 1,5 cala (38 mm).
  • Zaleca się, aby szekle miały minimalną nośność roboczą wynoszącą 15 000 lb (6800 kg) każdy oraz szpilkę o grubości co najmniej 1,5 cala (38 mm).

Specyfikacja elektryczna | Wymiary transportowe

Wymagania elektryczne

SAE

JEDNOSTKI METRYCZNE

Maszyna

380 VAC, 50/60 Hz, 3 fazy, 40 A

380 VAC, 50/60 Hz, 3 fazy, 40 A

Wahania napięcia

±5% ±5%
Rezystancja uziemienia ≤4 Ω ≤4 Ω
Specyfikacja SAE Jednostki metryczne
Masa maszyny 20 503 lb 9300 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 145,7" x 65,7" x 105,5" 3700 x 1670 x 2680 mm

Wymagania elektryczne dla pras krawędziowych Haas

Maszyny wykorzystują 3-fazowe zasilanie 380 V.
  • Prasa krawędziowa wymaga użycia przewodu uziemiającego, brak przewodu neutralnego.
  • Jeśli napięcie zasilania jest zbyt wysokie, należy zainstalować dodatkowy transformator.
  • Jeśli napięcie jest niestabilne (wahania przekraczają ±5%), należy zainstalować regulator napięcia.

{icon:fa fa-warning}WAŻNE: Maszyna nie ma funkcji wykrywania fazy. Użyj multimetru, aby upewnić się, że zasilanie jest prawidłowo fazowane.

Maszyny wykorzystują 3-fazowe zasilanie 380 V.
  • Prasa krawędziowa wymaga użycia przewodu uziemiającego, brak przewodu neutralnego.
  • Jeśli napięcie zasilania jest zbyt wysokie, należy zainstalować dodatkowy transformator.
  • Jeśli napięcie jest niestabilne (wahania przekraczają ±5%), należy zainstalować regulator napięcia.

{icon:fa fa-warning}WAŻNE: Maszyna nie ma funkcji wykrywania fazy. Użyj multimetru, aby upewnić się, że zasilanie jest prawidłowo fazowane.


Ogólne dane

  • Zasilanie elektryczne musi spełniać wymogi odpowiednich przepisów i rozporządzeń dotyczących bezpieczeństwa.
  • Za wykonanie połączenia od wyłącznika głównego do maszyny odpowiada upoważniony elektryk.
  • Lokalizację wejścia elektrycznego na maszynie można znaleźć na jej schemacie.

Uziemienie

  • Urządzenie powinno być uziemione poprzez włożenie pręta uziemiającego po stronie urządzenia lub podłączenie obrabiarki do przewodu uziemienia zasilania. 
  • Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać 4 Ω.

Rozmiar przewodów

  • Wymagany rozmiar przewodów zależy od ich długości. Zapoznaj się z obowiązującymi lokalnie przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.

Wyłącznik

  • Wyłącznik zastosowany z maszyną musi spełniać specyfikacje określone przez firmę Haas. Odpowiednie informacje można znaleźć w kolumnie z „Prąd przy pełnym obciążeniu” w tabeli „Specyfikacje instalacji elektrycznej” powyżej.
  • Należy użyć wyłącznika przemysłowego o kolejnej wyższej wartości, który spełnia lokalnie obowiązujące przepisy.

Dodatkowe materiały

  • Wskazówki dotyczące kotwienia
  • Biblioteka wideo
  • Instrukcja obsługi
  • Serwis

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.