Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
HPB-170-10 Install Guide

PREDNAMESTITEV [NAVODILA]

Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5. Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5.

HPB-170-10 Install Guide

    SAMO CNY
 
CNC stiskalnica za upogibanje pločevine | 170 ton | 10 čevljev

  • NAVODILA KORAK ZA KORAKOM
  • Skica postavitve
  • Navodila za dvig
  • Elektrika/pošiljanje
  • Dodatni viri

Kontrolni seznam za namestitev

Prenesite kontrolni seznam za prednamestitev (kmalu na voljo)
Uvod


Vaša namestitev stroja je preprostejša in hitrejša, če je mesto za namestitev pravilno pripravljeno. Zberite te informacije:

  • Prepričajte se, da so vaša tla za stroj primerna. Za več informacij glejte razdelek »Namestitev in priprava« v tem dokumentu.
    • Če morate vliti nove temelje, poskrbite, da boste imeli dovolj časa, da beton doseže 28-dnevno trdnost.
  • Očistite mesto namestitve. Izpraznite pot, da pripeljete stroj do lokacije.
  • Prepričajte se, da sta električno ožičenje in zračni vod do mesta stroja pravilna.
  • Načrtujte datum in čas namestitve. Povejte svoji HFO, tako da bodo lahko poslali tehnika.
  • Če imate vprašanja glede tega postopka, se za več informacij obrnite na HFO.

Kliknite spodaj za ogled navodil za postopek namestitve stroja po korakih.

NAVODILA ZA NAMESTITEV KORAK ZA KORAKOM (kmalu na voljo)

Namestitev in priprava


☑
Temelji

Stroj morate postaviti na trden in stabilen betonski temelj.

Zahteve:

  • Debelina betonskih temeljev: ≥ 8" 200 mm
  • Ravnina: ±0,2" nad 10‘ (±5 mm nad 3 m)
  • Podpreti mora težo stroja
  • Pod nogami stroja ne uporabljajte mehkih materialov (rubber, les itd.)

Upoštevajte te specifikacije:

  • Beton je treba vliti neposredno.
  • Beton mora imeti pri 28 dneh jakost 3500 psi (240 barov).
  • Agregat betona mora biti mešanice 1" (25 mm).
  • Jeklena armatura mora imeti natezno trdnost 40 ksi (2700 barov).
  • Izkop je treba narediti v bližini ravnih tal. Iz izkopa odstranite zrahljani material. To prepreči, da bi se tla sesedla.
  • Upoštevajte vse lokalne gradbene zakone in predpise.
  • Neprekinjena plošča - Naprave NE postavljajte na raztezne spoje ali razpoke.

☑ Sidranje

Za najboljšo učinkovitost mora biti stiskalna zavora varno zasidrana na betonska tla. Tiskalne zavore imajo visoko težišče in lahko postanejo sprednje težke, odvisno od vrste uporabljenega orodja in materiala, ki se upogne. Sidranje stroja je ključnega pomena za preprečevanje prevrnitve, vzdrževanje ravni in natančnosti stroja ter preprečevanje zasuka okvirja.

☑ Postavitev stroja

Za premikanje stroja lahko uporabite viličar, voziček s kolesi ali žerjav. Dvižna naprava mora imeti zadostno nosilnost.

Ko načrtujete namestitev naprave, glejte ta seznam:

  • Stroj položite na neprekinjeno betonsko ploščo.
  • Izravnalne noge stroja morajo biti vsaj 12" (300 mm) od roba betonske plošče.
  • Stroj izolirajte pred vibracijami drugih strojev ali drugih virov.
  • Ne postavljajte stroja na neprimerne površine. To vključuje asfalt, opeko, les ali zemljo.
  • Če nameravate stroj postaviti na nadstropno etažo, torej ne v pritličje, se posvetujte s strukturnim strokovnjakom.

Za varno in pravilno delovanje morate imeti dostop do nadzorne omare. Prepričajte se, da je med krmilno omarico in katero koli konstrukcijo 3‘ (1 m) razmika.

Vaš servisni tehnik HFO bo dokončal končni postopek izravnave.

Skica postavitve

Prenos risbe strojne postavitve (PDF)

Navodila za dvig 

Preberite ta navodila v celoti, preden poskusite dvigniti stroj.

{icon:fa fa-bolt}{icon:fa fa-warning}{icon:fa fa-bolt} OPOZORILO:
ZELO POMEMBNO JE, DA PRIPRAVO NA IN SAM DVIG STROJA V ZRAK IZVEDEJO STROKOVNJAKI ZA DVIŽNE SISTEME. TA NAVODILA SO SAMO ZA REFERENČNE NAMENE.

Glejte nalepko za dvig stroja na stroju, da najdete vse ključne točke za dvig stroja.

Potrebna je posebna oprema za zagotovitev, da je stroj med dvigom dobro pritrjen in izravnan. Stroj dvigajte počasi, dokler niso verige napete, nato pa ga dvigujte, pri tem pa pazite, da ostane uravnotežen. Če ni navedeno drugače, pred uporabo stroja odstranite nosilce in priklopni material za dvig stroja, če je ta nameščen. Stranka je odgovorna za dobavo vseh verig in razširitvenih palic, potrebnih za pravilen dvig stroja. Za več informacij se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas (HFO). Shranite vse priložene nosilce in priklopni material za dvig stroja ter jih shranite na varno mesto za prihodnjo uporabo. Če ga potrebujete, uporabljajte le priklopni material za dvig stroja, ki ga dobavi Haas.

Za informacije o dviganju določenega modela glejte nalepko za dvig stroja na hrbtni strani stroja. Pritrdite nosilec, če ga potrebujete, in verige za dvig stroja, kot je prikazano. Prepričajte se, da se verige ne dotikajo ohišja iz ploščatega jekla ali električnih kablov. Upoštevajte uporabo razširitvenih palic in lesa. Haas Automation, Inc. ne zagotavlja razširitvenih palic ali lesa.

Zahteve za dviganje: 

  • Krov ali viličar, ki ustreza teži in višini stroja.
  • Pozornost je treba nameniti težišča stroja, da se prepreči nagibanje ali poškodovanje. 
  • Dvigati ga je treba samo z vrha stroja.
  • NE UPORABLJAJTE naslednjih komponent kot dvižnih točk: sklop roke, električna omarica, nadzorna plošča, delovna miza, levi in desni bloki za pozicioniranje ter mehanska zaščitna naprava.

Navodila za dviganje: 

  • Širilna palica je ocenjena na 22.000 lb (10.000 kg).
  • Dvigalo
  • Pritrdite kavlje na dvižne luknje v ulitku za ovnom.
  • Pri nastavljanju zavore se prepričajte, da so izravnalni vijaki gnani do konca navzgor in da je pod vsakim nivelirnim vijakom plošča (plošče najdete v priloženi škatli orodja).
  • Prepričajte se, da je za dvig stroja dovolj prostora za žerjav ali viličar.

Dvižne točke: 

POMEMBNO: Sistem ima visoko težišče, z večjo težo na sprednjem delu stroja. Med dvigovanjem, prevozom in namestitvijo je treba paziti na položaj težišča, da preprečite, da bi se stroj prevrnil.

  • Dvižne točke imajo 2-palčno (50 mm) luknjo premera skozi 1,5-palčno (38 mm) debelo dvižno matico.
  • Priporočene velikosti vpenjalnikov morajo imeti minimalno omejitev delovne obremenitve 15.000 lb (6800 kg) na obešalo in vsaj 1,5-palčni (38 mm) zatič.

Električne specifikacije | Dims pošiljanja

Električne specifikacije

SAE

METRIČNO

Stroj

380VAC, 50/60 Hz, 3 faze, 40 A

380VAC, 50/60 Hz, 3 faze, 40 A

Nihanje napetosti

± 5 % ± 5 %
Odpornost na ozemljitev ≤ 4 ohmi ≤ 4 ohmi
Specifikacije SAE Metrične enote
Teža stroja 20.503 lb 9300 kg
Dimenzije (L x W x H) 145,7" x 65,7" x 105,5" 3700 x 1670 x 2680 mm

Električne zahteve za Press Brakes Haas

Stroji uporabljajo 3-fazno napajanje 380V.
  • Zavorni pritisk zahteva ozemljitveno žico in ni nevtralne žice.
  • Če je napajalna napetost previsoka, je treba namestiti dodaten transformator.
  • Če je napetost nestabilna (nihanje presega ±5 %), je treba namestiti regulator napetosti.
{icon:fa fa-warning}POMEMBNO: Stroj nima zaznave faze. Uporabite multimeter, da se prepričate, da je napajanje pravilno fazno.

Stroji uporabljajo 3-fazno napajanje 380V.
  • Zavorni pritisk zahteva ozemljitveno žico in ni nevtralne žice.
  • Če je napajalna napetost previsoka, je treba namestiti dodaten transformator.
  • Če je napetost nestabilna (nihanje presega ±5 %), je treba namestiti regulator napetosti.
{icon:fa fa-warning}POMEMBNO: Stroj nima zaznave faze. Uporabite multimeter, da se prepričate, da je napajanje pravilno fazno.


Splošno

  • Električno napajanje mora ustrezati veljavnim varnostnim predpisom.
  • Pooblaščeni električar mora izvesti povezavo od glavnega stikala do stroja.
  • Za lokacijo električnega vhoda glejte risbo strojne postavitve.

Ozemljitev

  • Opremo je treba ozemljeti tako, da na stran opreme vstavite ozemljitveni zatič ali da stroj priključite na ozemljitveno žico napajalnika. 
  • Odpornost ozemljitve ne sme presegati 4 ohmov.

Velikost žic

  • Zahteve glede velikosti žic so odvisne od dolžin vaših žic. Glejte vaše lokalne predpise o električni napeljavi.

Servisno stikalo

  • Prepričajte se, da glavno stikalo, ki je povezano s strojem, ustreza specifikaciji Haas. Glejte stolpec „Polni obremenitveni tok“ v zgornji tabeli „Električna specifikacija“.
  • Uporabite industrijsko glavno stikalo naslednjega dimenzijskega razreda, ki ustreza vašim lokalnim predpisom.

Dodatni viri

  • Navodila za sidranje
  • Knjižnica videov
  • Priročnik za operaterja
  • Servis

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.