My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
HPB-170-10 Install Guide

INDEN DU INSTALLERER [ANBEFALINGER]

Din browser understøtter ikke HTML5-video. Din browser understøtter ikke HTML5-video.

HPB-170-10 Install Guide

    KUN CNY
 
CNC pressebremse | 170 ton | 10 fod

  • TRIN-FOR-TRIN-VEJLEDNING
  • Layouttegning
  • Løfteinstruktioner
  • Elektrisk/forsendelse
  • Yderligere ressourcer

Tjekliste til før installation

Download tjekliste til før installation (kommer snart)

MEDDELELSE OM YDERLIGERE INSTALLATIONSOMKOSTNINGER

Installationsomkostninger for Haas’ HPB-serie af trykbremser  er angivet separat fra maskinens købspris. Da hvert sted og opsætning er forskellig, kan de endelige installationsomkostninger variere afhængigt af udstyrsbehov, forberedelse af stedet, forsyningsselskaber, rigning, træning og andre nødvendige tjenester.

Din lokale Haas Factory Outlet vil gennemgå og bekræfte eventuelle installationsrelaterede omkostninger med dig, før du sætter en dato for installationen.

Indledning


Din installation af maskinen er lettere og hurtigere, hvis installationsområdet er forberedt korrekt. Saml disse oplysninger:

  • Sørg for, at dit gulv kan anvendes til maskinen. Se “Placering og Forberedelse” afsnittet i dette dokument for mere information.
    • Hvis du skal støbe et nyt fundament, skal du sørge for at have tilstrækkelig tid til, at betonen kan opnå fuld styrke efter 28 dage.
  • Ryd installationsområdet. Lav en tilstrækkelig passage for at kunne flytte maskinen til området.
  • Sørg for, at du har den rigtige elektriske tilslutning og udluftning ved maskinens placering.
  • Planlæg installationsdato og -tidspunkt. Kontakt dit HFO, så de kan sende en tekniker.
  • Hvis du har spørgsmål til denne procedure, skal du kontakte dit HFO for mere information.

Klik herunder for at se vejledningen til den trinvise installationsprocedure til din maskine.

TRINVIS INSTALLATIONSGUIDE (kommer snart)

Placering og Forberedelse


☑
Fundament

Du skal placere din maskine på et solidt og stabilt betonfundament.

Krav
  • Betonfundamentets tykkelse: ≥ 8" (200 mm)
  • Fladhed: ±0,2" over 10' (±5 mm over 3 m)
  • Skal understøtte maskinens vægt
  • Brug ikke bløde materialer (gummi, træ osv.) under maskinens fødder

Se disse specifikationer:

  • Betonen skal hældes direkte ned på underlaget.
  • Betonen skal være 3500 psi (240 bar) ved 28 dages styrke.
  • Beton blandingen skal være et 25 mm (1") mix.
  • Stålarmeringen skal have 40 ksi (2700 bar) trækstyrke.
  • Udgravningen skal have en stort set flad bund. Fjern alt løst materiale i udgravningen. Dette forhindrer, at det sætter sig.
  • Følg alle lokale byggeregler og forskrifter.
  • Sammenhængende betonplade: Placer IKKE maskiner hen over samlinger eller sprækker til forlængelser.

☑ Forankring

For at opnå den bedste ydeevne skal trykbremsen være sikkert forankret til betongulvet. Trykbremser har et højt tyngdepunkt og kan blive tunge foran, afhængigt af den type værktøj, der bruges, og det materiale, der bøjes. Forankring af maskinen er afgørende for at forhindre tipning, opretholde maskinens niveau og nøjagtighed og forhindre vridning af rammen.

☑ Placering af maskine

Du kan bruge en gaffeltruck, rullebræt eller en kran til at flytte din maskine. Brug en løfteanordning med tilstrækkelig kapacitet.

Se denne liste, når du planlægger placering af din maskine:

  • Sæt maskinen på en sammenhængende betonplade.
  • Maskinens nivelleringsfødder skal mindst være 300 mm (12") fra kanten af ​​betonpladen.
  • Isoler maskinen fra vibrationer fra andre maskiner eller andre kilder.
  • Placer ikke maskinen på ikke-egnede overflader. Dette inkluderer asfalt, mursten, træ eller jord.
  • Hvis du planlægger at placere maskinen på et andet niveau end ved jordoverfladen, skal du rådføre dig med en konstruktionsekspert.

Du skal have adgang til styringskabinettet for sikkerhed og regelmæssig drift. Sørg for at have mindst et mellemrum på 3' (1 m) mellem styringskabinettet og andre emner.

Din HFO-servicetekniker afslutter den endelige nivelleringsprocedure.

Layouttegning

Download maskinlayouttegning (PDF)

Løfteinstruktioner 

Læs alle disse instruktioner, før du forsøger at løfte maskinen.

ADVARSEL!
DET ER VIGTIGT, AT KLARGØRING OG LØFT AF MASKINEN UDFØRES AF PROFESSIONELLE ANHUGGERE. DISSE INSTRUKTIONER ER KUN TIL REFERENCEFORMÅL.

Se løfteanvisningen på maskinen for at finde alle kritiske løftepunkter.

Specialudstyr er nødvendigt for at sikre, at maskinen forbliver sikker og horisontal under løftet. Når du løfter maskinen, så løftes der langsomt, indtil alle kæder er spændte, og derefter løftes maskinen, mens der sørges for, at den forbliver i balance. Fjern løftebeslag og -dele, hvis de er installeret, inden maskindrift, medmindre andet er angivet. Det er kundens ansvar at skaffe alle kæder og sprederstænger, der kræves for at løfte maskinen korrekt. Kontakt din lokale HFO for oplysninger. Opbevar alle medfølgende løftebeslag og hardware, og opbevar dem på et sikkert sted til fremtidig brug. Brug kun Haas-leverede løftedele, hvis det er nødvendigt.

Se løfteanvisningen på maskinen for modelspecifik løfteinformation. Fastgør løftebeslaget og kæder som vist efter behov. Sørg for, at kæderne ikke kommer i kontakt med metalindkapslingen eller elektriske kabler. Bemærk brugen af ​​sprederstænger og tømmer. Haas Automation, Inc. leverer ikke sprederstænger eller tømmer.

Krav til løft: ​

  • Kran eller gaffeltruck klassificeret til maskinens vægt og højde .
  • Vær opmærksom på maskinens tyngdepunkt for at forhindre den i at vippe eller blive beskadiget. 
  • Må kun løftes fra toppen af maskinen.
  • Brug IKKE følgende komponenter som løftepunkter: armenhed, elektrisk boks, kontrolpanel, arbejdsbord, venstre og højre positioneringsblokke og mekanisk beskyttelsesanordning.

Løfteinstruktioner: ​

  • Sprederstang klassificeret til 10.000 kg (22.000 lb).
  • Gaffeltruck
  • Fastgør kroge til løftehullerne i afstøbningen bag stødstangen.
  • Når du indstiller bremsen, skal du sørge for, at nivelleringsboltene er drevet hele vejen op, og at der er en plade under hver nivelleringsbolt (plader kan findes i den medfølgende værktøjskasse).
  • Sørg for, at der er tilstrækkelig frigang til, at kranen eller gaffeltrucken kan løfte maskinen.

Løftepunkter: 

VIGTIGT: Systemet har et højere tyngdepunkt med mere vægt foran på maskinen. Under løft, transport og installation skal du være opmærksom på positionen af tyngdepunktet for at forhindre, at maskinen vælter.

  • Løftepunkterne har et hul på 50 mm ( 2 tommer) i diameter gennem en 38 mm ( 1,5 tommer) tyk løftelap.
  • Anbefalede bøjlestørrelser skal have en minimumsarbejdsbelastningsgrænse på 15.000 lb (6.800 kg) pr. bøjle og mindst en 1,5 tommer (38 mm) stift.

Elektriske specifikationer | Forsendelsesdimensioner

Elektriske specifikationer

SAE

METRISK

Maskine

380VAC, 50/60Hz, 3-faset, 40 A

380VAC, 50/60Hz, 3-faset, 40 A

Spændingsudsving

± 5 % ± 5 %
Jordforbindelsesmodstand ≤ 4 ohm ≤ 4 ohm
SHIPPING DIMENSIONS & WEIGHT SAE Metric
Machine Skid Weight 20,503 lb 9300 kg
Transformer Crate Weight 455 lb 206 kg
Accessories Crate Weight 205 lb 93 kg
Machine Skid Dimensions (L x W x H) 144" x 96" x 108" 3700 x 1670 x 2680 mm
Transformer Crate (L x W x H) 28" x 30" x 36" 711 x 762 x 914 mm
Accessories Crate (L x W x H) 47" x 28" x 23" 1194 x 711 x 584 mm

Elektriske krav til Haas’ trykbremser

Maskiner bruger en 3-faset strømforsyning på 380 V.
  • Bremsetryk kræver en jordledning og ingen neutral ledning.
  • Hvis forsyningsspændingen er for høj, skal der installeres en ekstra transformer.
  • Hvis spændingen er ustabil (udsving overstiger ±5 %), skal der installeres en spændingsregulator.

{icon:fa fa-warning} vigtigt: Maskinen har ikke en faseregistrering. Brug en multimeter til at sikre, at strømmen er indfaset korrekt.

Maskiner bruger en 3-faset strømforsyning på 380 V.
  • Bremsetryk kræver en jordledning og ingen neutral ledning.
  • Hvis forsyningsspændingen er for høj, skal der installeres en ekstra transformer.
  • Hvis spændingen er ustabil (udsving overstiger ±5 %), skal der installeres en spændingsregulator.

{icon:fa fa-warning} vigtigt: Maskinen har ikke en faseregistrering. Brug en multimeter til at sikre, at strømmen er indfaset korrekt.


Generelt

  • Den elektriske strømtilførsel skal opfylde de gældende sikkerhedsregler og krav.
  • En autoriseret elektriker skal oprette forbindelsen fra hovedafbryderen til maskinen.
  • Se maskinlayouttegningen for placeringen af ​​maskinens strømindgang.

Jorden

  • Udstyret skal jordforbindes ved at indsætte et jordben på udstyrssiden eller ved at tilslutte maskinværktøjet til strømforsyningens jordledning. 
  • Jordforbindelsesmodstanden må ikke overstige 4 ohm.

Ledningsstørrelse

  • Kravene til ledningsstørrelsen afhænger af længderne på dine ledninger. Se dine lokale elektriske regler.

Serviceafbrydere

  • Sørg for, at den afbryder, der sluttes til maskinen, er i overensstemmelse med Haas-specifikationen. Se "Fuld belastning Ampere"-kolonnen i tabellen "Elektriske specifikationer" ovenfor.
  • Brug den næste i en større størrelse på industriel kvalitetsafbryder, der opfylder dine lokale regler og forskrifter.

Yderligere ressourcer

  • Forankrings instruktioner
  • Videobibliotek
  • Betjeningsvejledning
  • Tjeneste

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.