My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Anchoring Instructions (Drop-In Expansion) - AD0456

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire Instrucţiuni de ancorare (Ancore expandabile cu filet interior drop-in) - AD0456

Instrucţiuni de ancorare (Ancore expandabile cu filet interior drop-in) - AD0456

- Salt la secțiune - 1. Introduction 2. Video Instructions 3. Anchor Template Placement 4. Drill Holes and Set the Anchors 5. Machine Placement 6. Anchoring Strap Installation 7. Sheet Metal Anchor Bracket Installation 8. HRP-2 and HRP-3 Floor Plate Anchoring (4 pași) Back to Top
Recently Updated Last updated: 10/21/2025

Instrucţiuni de ancorare (Ancore expandabile cu filet interior drop-in)


AD0456

Revizia C – 09/2025

Introduction

Această procedură vă va arăta cum să instalați ancorele expandabile cu filet interior (Drop-In) la o mașină CNC Haas.

NOTĂ: Dacă mașina dvs. a fost construită înainte de ianuarie 2020 sau este un model VS sau HDC, consultați procedura de ancorare în stil epoxy (AD0212) faceți clic aici.

Pentru instrucțiuni privind modul de ancorare a diferitelor componente pentru kiturile Cobot Haas, consultați pagina cu instrucțiuni privind Cobot Haas – Ancorarea .

Această procedură se aplică următoarelor kit-uri de service:

Freză
Model Număr piesă
DC-1 93-1001018
DC-2 93-1001019
DC-4 93-1001211
DT/DM 93-1000601
EC-400/VC-400 93-1000567
EC-500/50 93-1001145
EC-1600/UMC-1600H 93-1000535
EC-630 93-1000856
GM-1 93-1001115
GM-1XT 93-1001235
GM-2-3AX 93-1000574
GM-2-5AX 93-1000542
GR-510 93-1000574
GR-712 93-1000574
Repornire MM/SMM 93-1001016
UMC-350HD 93-1000780
UMC-400/SS 93-1001224
UMC-500/SS 93-1000379
UMC-750/SS (FĂRĂ REPORNIRE) 93-1000380
UMC-750/SS (REPORNIRE)  93-1000381
UMC-1000/SS (REPORNIRE) 93-1000381
UMC-1250/SS 93-1000644
UMC-1500-DUO/SS-DUO 93-1000871
VF-1/2, VF-2TR, VF-2SS 93-1000534
VF-2YT, VF-2SSYT, VM-2 93-1000549
 VF-3/3SS, VF-4/4SS 93-1000550
VF-3YT/3YTSS, VF-3YT/50, VF-5/40, VF-5/40TR, VF-5/40XT, VF-5SS, VF-5/50, VF-5/50TR, VF-5/50XT, VM-3, VMT-750 93-1000548
VF-6/40, VF-6SS, VF-6/40TR, VF-7/40, VF-6/50, VF-6/50TR, VF-7/50, VM-6 (Bază cu 8 picioare de nivelare) Construită între ianuarie 2020 și 6 septembrie 2023 93-1000547
VF-8/40, VF-9/40, VF-8/50, VF-9/50, VR-8, VR-9 (Bază cu 8 picioare de nivelare) Construită între ianuarie 2020 și 6 octombrie 2023 93-1000546
VF-10/40, VF-12/40, VF-10/50, VF-12/50 (Bază cu 8 picioare de nivelare) 93-1000545
VF-11/40, VF-11/50, VR-11 (Bază cu 8 picioare de nivelare) 93-1000544
VF-6/6TR/6SS/7/10/12 atât 40T și 50T, cât și VM-6 (Bază cu 6 picioare de nivelare) Construită la 7 septembrie 2023 și ulterior 93-1000999
VF-8/9/11/14 atât 40T și 50T, cât și VR-8/9/11/14 (Bază cu 6 picioare de nivelare) Construite pe 7 octombrie 2023 și ulterior 93-1001000
VS-3 93-1000870
Fond de palete/RPL
UMC-500PP 93-3526
UMC-750PP (V1) Vedeți nota de mai jos
UMC-750PP (V2) 93-3527
UMC-1000PP (V2) 93-3527
UMC-1250PP Vedeți nota de mai jos
EC-400PP 93-3525
VF-2YTPP Vedeți nota de mai jos
VF-4 PP Vedeți nota de mai jos
Încărcător robotizat de palete Vedeți nota de mai jos
Notă: În prezent nu există niciun set de service 93-xxxx pentru următoarele modele:
  • (30-12644B + 96-0316A) Fondul de palete UMC-750 (V1)
  • (30-12644B + 96-0364) Fondul de palete VF-2YT
  • (30-12644B + 96-0383) Fondul de palete VF-4
  • (30-12644B + 96-0388) Încărcător robotizat de palete

Trebuie să comandați piese individuale,  vă rugăm să contactați Reprezentanța Haas locală pentru a afla disponibilitatea.

Strung
Model Număr piesă
ST-10/10Y/15/15Y 93-1000378
ST-10L/10LY/15L/15LY 93-1000855
ST-20/25/20Y/25Y 93-1000552
ST-20L /20LY/25L/25LY/28L/28LY 93-1001005
ST-30/35/30Y/35Y, DS-30Y (NUMAI REPORNIRE) 93-1000541
ST-30L/35L/LY 93-1001079
ST-40 93-1000540
ST-40/40Y (Repornire) 93-1000819
ST-40L 93-1000539
ST-40L (Repornire) 93-1000820
ST-40S/45S/SY  93-1001012
ST-50/55 93-1000538
TL-1 93-1000537
TL-2 93-1000536
Sistem de tuburi extinse
ST-10/10L/10Y/10LY 93-1000844
93-1000845

Scule necesare:

  • Markeri pentru vopsea
  • Bandă pentru vopsitori
  • Perie pentru curăţat ţevi
  • 5 lb. Ciocan
  • Burghiu cu ciocan SDS Plus
    Notă:  Burghiul cu ciocan SDS-Plus trebuie evaluat pentru vârf de 1".

Video Instructions

Anchor Template Placement

  1. Derulați modelul de ancorare al maşinii [1].
  2. Utilizați liniile de centru și dimensiunile fișei de referință furnizate, măsurați distanțele până la cele mai apropiate obstrucții permise.
  3. După stabilirea poziţiei, loviți colțurile [2] modelului de ancorare pe fundație.  Păstraţi modelul cât mai plat posibil.
  4. Vopsiți prin pulverizare fundaţia în zonele decupate ale modelului [3].
  5. Lăsaţi vopseaua să se usuce timp de 5-10 minute.
  6. Îndepărtați modelul de ancorare [1].

Drill Holes and Set the Anchors

Utilizați burghiul SDS-Plus Style furnizat pentru următorii pași:

  • Dați numărul specificat de găuri de 5/8" la adâncimea de 2,00 - 2,25" fiecare.  
    • Burghiul trebuie să fie perpendicular pe fundație.
  • Curăţaţi găurile cu maşina de curăţat ţevi.
  • Utilizaţi aer comprimat şi un aspirator pentru a curăța găurile.
  • Repetați pentru numărul de suporți de reglare la nivel.
  • Acoperiţi găurile cu bandă adezivă pentru a le proteja împotriva reziduurilor nedorite, în timp ce se dau alte găuri.
  • Cu ciocanul [2], fixați punctul de ancorare [1] la nivel cu betonul [3].

    Notă:  Nu utilizaţi scula de fixare pentru a antrena ancora.  
  • Utilizați scula de fixare furnizată [1] și ciocanul [2] pentru a așeza ancora în beton.
  • Asiguraţi-vă că ancorele sunt aşezate în poziţie orizontală [3], utilizaţi scula de fixare ca și calibru.
    Notă:  Aveţi grijă să nu supra-antrenați ancora [4] până în interiorul găurii.

Machine Placement

  1. Odată ce ancorele sunt fixate, așezați suporturile de reglare la nivel pe reticulele pulverizate cu vopsea.
  2. Aşezaţi maşina pe suporturile de reglare la nivel.
  3. Setaţi înălţimea maşinii.
  4. Aduceți maşina la nivel
  5. Strângeţi piuliţele de blocare ale maşinii.

Anchoring Strap Installation

  1. Așezați placa de împingere [1] cu fundația.
  2. Filetați prezonul [2] în locaţia ancorei folosind două piuliţe de blocare.
  3. Puneți piulița hexagonală de 1/2-13 pe șurubul hexagonal 1/2-13 [3] deasupra plăcii de împingere.
  4. Așezați chinga de ancorare [4].
  5. Așezați șaiba [5] pe tija filetată.
  6. Filetați piuliţa hexagonală 1/2-13 [6] în tija filetată.
  7. Asiguraţi-vă că chinga de ancorare [7] rămâne paralelă cu suprafaţa carcasei blocată.
  8. Strângeți la cuplu piulița hexagonală 1/2-13 la 34 nm (25 ft-lbs).

Asigurați-vă că chinga de ancorare [1] este la nivel pe piulița hexagonală [2] și pe baza mașinii [3].

NOTĂ: Asigurați-vă că bolțul filetat [4] este perpendicular pe podea și nu este îndoit. 

Asigurați-vă că bolțul filetat sudat la bază nu este îndoit așa cum se arată în imagine [1].

Dacă se întâmplă acest lucru, asigurați-vă că orificiile de ancorare sunt găurite drept și refaceți-le dacă este necesar. 

Dacă există spațiu liber pe elementul de ancorare [1] și prezon [2], plasați capacele de capăt [3] pe capete, așa cum se arată în imagine. Așezați aceste capace pe toate ancorele.

NOTĂ: UMC-1250/SS nu are dispozitivele de ancorare pe piciorul bazei. Orificiile indicate pe schema de ancorare vor fi ancorate în josul flanșei de bază, după cum este prezentat în imagine. Imaginea [1] este partea frontală a mașinii, în timp ce imaginea [2] este partea din spate a mașinii. 

Sheet Metal Anchor Bracket Installation

Aceste instrucțiuni sunt utilizate pentru instalarea suporturilor de ancorare pe capacul din tablă sau a stâlpilor de gard pentru APL-uri sau pachete de roboți Haas.

Notă: Nu există niciun model de ancorare inclus în aceste ansambluri. Suporturile și orificiile pentru parapet sunt utilizate pentru a crea locațiile orificiilor de ancorare. Locațiile sunt dimensionate conform descrierilor din instrucțiunile de instalare.

1. Instalați clema dispozitivului de blocare pe partea frontală a căruciorului sertarului robotului și suportul de ancorare de pe capacul din tablă.

2. Instalați clema dispozitivului de blocare în partea din spate a căruciorului sertarului robotului și a suportului de ancorare de pe capacul din tablă.

3. Suportul de ancorare de pe capacul din tablă sau orificiile suportului parapetului sunt utilizate pentru marcajul corect la introducerea în locațiile orificiilor de ancorare.

4. Instalați echipamentul de ancorare după ce ancorele au fost instalate folosind orificiile destinate burghiului  și montați conform instrucțiunilor pentru ancore de mai sus.

HRP-2 and HRP-3 Floor Plate Anchoring

1

UMC HRP-2 și toate versiunile de HRP-3 sunt concepute pentru a fi montate pe o placă.

Utilizați șurubul cu ochi inclus pentru a ridica placa și a o muta în poziție. Asigurați-vă că placa este în poziția corectă și este rectangulară față de maşină. Informațiile despre poziționare pot fi găsite în ghidurile de instalare ale strungului HRP-2 UMC și HRP-3 freză  

Scule necesare:

  • Markeri pentru vopsea
  • Perie pentru curăţat ţevi
  • 5 lb. Ciocan
  • Burghiu cu ciocan SDS Plus
  • SDS plus burghiu
  • Pătrundere ancore

Notă:  Burghiul cu ciocan SDS-Plus trebuie evaluat pentru vârf de 1".

Toate materialele necesare vor fi incluse, cu excepția marcajelor de vopsea și a burghiului SDS plus ciocan. 

2

Utilizați această secțiune pentru UMC HRP-2

Placa pe care este montat robotul trebuie să fie orientată cu orificiul suplimentar [4] spre maşină

Placa de ancorare fabricată înainte de 03.01.2024 [1] va avea doar patru orificii de ancorare [3] în colțuri.

Placa de ancorare fabricată după 03.01.2024 [2] va avea cele patru orificii de ancorare originale [3], dar va avea, de asemenea, opt (8) orificii de ancorare suplimentare [5]. 

Placa de montare necesită utilizarea a cel puțin patru (4) ancore, iar dacă sunt utilizate numai patru, trebuie utilizate orificiile originale în fiecare colț  [3]. Dacă se vor utiliza opt (8) ancore, utilizați noile orificii exterioare [5].

Marcați locația în care trebuie efectuate găurile.

Deplasați placa astfel încât să iasă din cale, efectuați găurile și instalați ancorele Drop-in.  

Consultați videoclipul din partea de sus a paginii pentru instrucțiuni privind modul de efectuare a găurii pentru ancorele Drop-in.  

După ce găurile sunt efectuate și curățate, urmați instrucțiunile din secțiunea „Efectuare găuri și setare ancore” și videoclipul privind modul de setare a ancorelor de fixare. 

3

Utilizați această secțiune pentru toate HRP-3-urile

Marcați locația în care trebuie efectuate găurile. HRP-3 va necesita 8 orificii [2]. 

Deplasați placa astfel încât să iasă din cale, efectuați găurile și instalați ancorele Drop-in.  

Consultați videoclipul din partea de sus a paginii pentru instrucțiuni privind modul de efectuare a găurii pentru ancorele Drop-in.  

După ce găurile sunt efectuate și curățate, urmați instrucțiunile din secțiunea „Efectuare găuri și setare ancore” și videoclipul privind modul de setare a ancorelor de fixare. 

4

Mutați placa înapoi în poziție și utilizați șuruburile incluse [1]  40-1661 și șaibele 45-1656 pentru a înșuruba placa la 25 ft-lb. 

 Notă: În imagine este prima iterație a plăcii utilizate pentru UMC HRP-2, dar toate iterațiile plăcii vor utiliza aceleași ancore și vor fi ancorate în același mod.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.