MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
HPB-50-5 CNC Press Brake

  1. Macchine per la produzione
  2. Freni a pressione CNC
  3. Freno a pressione CNC Haas | 50 ton | 5 piedi

HPB-50-5 CNC Press Brake

    SOLO CNY
 

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

Freno a pressione CNC Haas | 50 ton | 5 piedi

See Available Stock

Tempo di consegna attuale

Filtri

Confronta le macchine
SCOPRI TUTTO L’INVENTARIO
Contatta distributore

La HPB-50-5 è una pressa piegatrice CNC elettrica sovraidraulica con una lunghezza di piegatura di 5 piedi (1,5 metri) e 50 tonnellate di forza di piegatura. Questa pressa può piegare pezzi di acciaio lunghi 5 piedi (1,5 metri) fino a 0,118" (3 mm). Si tratta praticamente di acciaio calibro 11. HPB-50-5 è una macchina a 4 + 1 assi (Y1, Y2, X e R con compensazione della deflessione di + 1). Gli utensili in stile europeo sono di serie per l’HPB-50-5. Questa è la macchina ideale per tutti quei lavori di piegatura più piccoli e leggeri.  

  • Lunghezza di piegatura di 5 piedi (1,5 metri)
  • Forza di piegatura di 50 tonnellate
  • Controllo Delem DA-66S
  • Compensazione deflessione CNC
  • Utensili in stile europeo
  • Barriera fotoelettrica di sicurezza laser

Disponibile per l’ordine, con consegna prevista per il 3° trimestre 2026.

PRESSE PIEGATRICI

SCARICA LA BROCHURE

RIVISTA HAAS

    Confronta le macchine
    • Configurazione
    • Specifiche
    • Informazioni sulla macchina
    • Garanzia del prodotto Haas

    CONFIGURAZIONE STANDARD

    TIPO DI PRESSA

    Pressa piegatrice ibrida elettroidraulica CNC
    Controllo asse 4+1: Y1-Y2- X-R+V
    Forza di piegatura di 50 ton
    Lunghezza di piegatura di 5 piedi (1,5 metri)

    CONTROLLO

    Delem DA-66S
    Programmazione grafica touch 2D
    Display di simulazione grafica 3D
    Display touchscreen ad alta risoluzione da 24"
    Interfaccia periferica USB

    CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

    Utensili in stile europeo
    Compensazione deflessione CNC
    Barriera fotoelettrica di sicurezza laser
    Supporto anteriore scorrevole con guida lineare a lunghezza completa
    Illuminazione area di lavoro LED

    Specifiche SAE Metrico
    Pressione nominale 112.404 lbf 500 kN
    Lunghezza banco di lavoro 63" 1.600 mm
    Spaziatura della colonna 47,2" 1.200 mm
    Profondità della gola 9,8"  250 mm
    Corsa slitta 6,3" 160 mm
    Altezza di apertura 18,1" 460 mm
    Specifiche SAE Metrico
    Asse CNC Y1-Y2-X-R+V (4+1 assi) Y1-Y2-X-R+V (4+1 assi)
    Velocità blocco slitta
        – Approccio
        – Piegatura
        – Ritorno
    7,1 pollici/s
    0-0,39 pollici/s
    6,3 pollici/s
    180  mm/s
    0-10 mm/s
    160 mm/s
    Corsa asse X (manometro posteriore) 18,9" 480 mm
    Velocità asse X 15,75 pollici/s 400 mm/s
    Precisione asse X ±0,008"  ±0,02 mm
    Velocità asse R 7,9 pollici/s 200 mm/s
    Precisione asse R ±0,002" ±0,05 mm
    Specifiche SAE Metrico
    Spessore di piegatura* - Acciaio al carbonio ≤ 0,118" ≤ 3 mm
    Spessore di piegatura* - Acciaio inossidabile ≤ 0,079" ≤ 2 mm
    Spessore di piegatura* - Alluminio ≤ 0,197" ≤ 5 mm
    Precisione angolo di piegatura (lunghezza completa) ±0,5° ±0,5°
    Precisione della rettilineità a lunghezza completa (acciaio al carbonio) ±0,006"  ±0,15 mm
    Precisione totale della lunghezza di piegatura ±0,006"  ±0,15 mm

    *Calcolato in base a una lunghezza di piegatura di 63" (1.600 mm).

    Specifiche SAE Metrico
    Peso della macchina 7.496 lb 3.400 kg
    Dimensioni (L x L x A) 82,7" x 52,6" x 94,3" 2.100 x 1.335 x 2.395 mm

    DOCUMENTI

    PRODOTTI CORRELATI

    DOCUMENTI
    • Modello 3D (ZIP)
    • Disegno di layout

    *NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

    PRODOTTI CORRELATI

    Modello più grande

    Product Image

    HPB-170-10 CNC Press Brake

    Pressa piegatrice CNC Haas | 170 ton | 10 piedi

        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Garanzia del prodotto Haas - 1 anno

    Questo prodotto include 1 anno intero di garanzia – pezzi e manodopera – con l’assistenza del tuo Haas Factory Outlet locale.

    Hai bisogno di aiuto per trovare la macchina giusta?

    Configura e quota

    Permettici di aiutarti a trovare quella giusta per la tua officina.

    Inizia

    Hai bisogno di altre informazioni?

    Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

    Language Preference :
    Loading

    Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Costi di spedizione Haas

    Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.