My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
ECO Mode Plus (ECO MODE PLUS)

Product Image

TÖLTSE LE BÁRMELY HAAS GÉP AZONNALI EGYEDI ÁRAJÁNLATÁT

AZ ÁRAJÁNLAT LETÖLTÉSE


ECO mód plusz

    CSAK KÍNAI JÜAN
Energiafogyasztás mérése

A Haas ECO Mode Plus egy hardvermodul, amely a gép bejövő áramához csatlakozik, és fizikailag méri és nyomon követi az energiafogyasztást. A Haas vezérlés energiatakarékos beállításai a felhasználó által megadott értékek alapján csökkenthetik a fogyasztást a gép kikapcsolásával vagy üresjáratával.

  • Minden háromfázisú Haas gépen elérhető opció Prémium vezérlő mellett
  • Rögzíti a tényleges energiafogyasztást az idő függvényében
  • Felhasználó által vezérelt beállítások használhatók a fogyasztás csökkentése érdekében

Az ECO mód beállításai

DOKUMENTUMOK

Az összes Haas gép több mint 20 éve alapfelszereltségnek számít, és számos vezérlési beállítással rendelkezik, amelyek csökkentik a gép energiafogyasztását. 

Az ECO üzemmód ezeket a beállításokat egyetlen vezérlőoldalon egyesíti, ahol egyszerűen beállíthatja a paramétereket, és egyetlen gombnyomással be- és kikapcsolhatja az összes beállítást. 

A

Standard ECO Mode üzemmód megbecsüli a gép energiafogyasztását annak alapján, hogy mely alrendszereket használják – orsómotor, tengelymotorok, hűtőközeg-szivattyú stb. –, és nyomon követi ezeket az adatokat az idő múlásával a gép energiafogyasztásának becsléséhez. Minden háromfázisú Haas gépen elérhető opció Prémium vezérlő mellett.

Az ECO Mode Plus javítja ezt a funkciót egy hardvermodul hozzáadásával, amely méri a tényleges bejövő áramot és feszültséget, és ezeket a méréseket használja a gép által fogyasztott energia mennyiségének kiszámításához. Minden háromfázisú Haas gépen elérhető opció Prémium vezérlő mellett.

Az ECO üzemmód beállításai

Az ECO beállítások alapértelmezett értékekkel rendelkeznek, amelyek akkor aktívak, ha az ECO üzemmód ki van kapcsolva. Ezeket az értékeket a felhasználó az energiafogyasztás csökkentése érdekében módosíthatja, ha az ECO üzemmód be van kapcsolva.

Az ECO üzemmód egyetlen gombnyomással be- és kikapcsolható. Ha az ECO üzemmód be van kapcsolva, a felhasználó által megadott értékek aktívak. Ha az ECO üzemmód ki van kapcsolva, az alapértelmezett értékek aktívak.

Az ECO üzemmód a felhasznált alrendszerek alapján becsüli meg a teljesítményfelvételt. Az ECO üzemmód Plus fizikailag méri az energiafogyasztást. Az adatok nyomon követése az idő függvényében történik, és élőben, nap vagy hónap szerint jeleníthetők meg. 

A felhasználó a 449. beállításba beírhatja a kWh elektromos áram költségét, így a felhasznált áramot a gép működési költségének becslésévé alakíthatja.

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

1. BEÁLLÍTÁS

KIKAPCSOLÁS M30-NÁL

2. BEÁLLÍTÁS

SZÁLLÍTÓSZALAG HATÉKONYSÁGA 

114./115. BEÁLLÍTÁS

FORGÁCSSZÁLLÍTÓ KIKAPCSOLÁSA 

196. BEÁLLÍTÁS

HŰTŐKÖZEG KIKAPCSOLÁSA

197. BEÁLLÍTÁS

LCD HÁTTÉRVILÁGÍTÁS KIKAPCSOLVA

199. BEÁLLÍTÁS

SZERVÓ/HIDRAULIKA KI

216. BEÁLLÍTÁS

HIL IDŐZÍTŐ

238. BEÁLLÍTÁS

MUNKATÉR-VILÁGÍTÁS IDŐZÍTŐ

239. BEÁLLÍTÁS

KILÉPÉS LÉPTETÉSI MÓDBÓL

267. BEÁLLÍTÁS
1. BEÁLLÍTÁS - AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS
Recently Updated

1. BEÁLLÍTÁS


Az 1. beállítással adható meg, hogy a gép mennyi idő tétlenség után kapcsolódjon ki automatikusan. A beállításban megadott érték a lekapcsolás előtt tétlenül eltölthető percek száma. A gép programfutás közben nem kapcsol ki automatikusan. A kikapcsolási számláló visszaáll nullára, valahányszor lenyomják az egyik gombot, illetve használják a léptetőfogantyút. Ha ez a beállítás be van kapcsolva, az automatikus kikapcsolási folyamat előtt 15 másodperccel a rendszer figyelmeztetést küld a kezelőnek. Ilyenkor bármely gomb lenyomásával megszakítható a leállítási eljárás.

2. BEÁLLÍTÁS - KIKAPCSOLÁS M30-NÁL
Recently Updated

2. BEÁLLÍTÁS


A 2. beállítással a maró vagy az eszterga kikapcsol az M30 után. Tökéletes megoldás egy utolsó hosszú ciklushoz, mielőtt hazaindulna. Ha ez a beállítás be van kapcsolva, a kezelő 15 másodperces figyelmeztetést kap a programban található M30 kód után, ahol bármely gomb megnyomásával megszakítható a kikapcsolási műveletsor. Ha nem történik művelet, a gép automatikusan kikapcsol.

114/115 BEÁLLÍTÁS - SZÁLLÍTÓSZALAG CIKLUS HATÁSFOK
Recently Updated

114./115. BEÁLLÍTÁS


A forgácskihordók és szállítószalagok fontos rendszerek a gépen. Hatékony forgácsürítés nélkül nehéz a megmunkálóműhelynek fenntarthatóan magas termelésben működnie. Minden Haas gép 114-es és 115-ös beállításokat kínál, így hatékonyan, alacsony energiafogyasztás mellett működtetheti forgácsszállítóját. A 114. beállítás lehetővé teszi annak megadását, hogy a forgácsszállító milyen gyakran kapcsoljon be. Ha tehát például a beállítás értéke 30, akkor a forgácsszállító félóránként kapcsol be. A 115. beállítás lehetővé teszi a forgácsszállító kikapcsolás előtti futási idejének beállítását.

196. BEÁLLÍTÁS - SZÁLLÍTÓSZALAG LEÁLLÍTÁSA
Recently Updated

196. BEÁLLÍTÁS


A zökkenőmentes termelési áramlás fenntartása azt jelenti, hogy a géptől távol kell tartani a forgácsot. A szállítószalagok nagyszerűek a forgács kezelői beavatkozás nélküli eltávolításához, különösen automatizálási rendszerek használata vagy a világítás nélküli termelés futtatása esetén. De ha a munka befejeződött, és a gép már nem állít elő forgácsot, akkor a szállítószalag csak energiát használ fel. A 196. beállítás lehetővé teszi a gép várakozási idejének beállítását percben, mielőtt kikapcsolná a szállítórendszert (és a lemosó hűtőközeget, ha be van szerelve).

197. BEÁLLÍTÁS - HŰTŐKÖZEG KIKAPCSOLÁSA
Recently Updated

197. BEÁLLÍTÁS


A hűtőközeg áramlása alapvető fontosságú számos megmunkálási folyamathoz – a forgácsszerszámok kenésének fenntartása, a forgácsolási zóna hűtése és a forgács eltávolítása. A hűtőközeg-szivattyúk azonban energiát fogyasztanak működés közben, ezért érdemes kikapcsolni őket, ha a gép üresjáratban van. A 197. beállítás lehetővé teszi, hogy percek alatt beállítsa a várakozási üresjárati időt, mielőtt kikapcsolná a hűtőközeg áramlását.

199. BEÁLLÍTÁS - LCD HÁTTÉRVILÁGÍTÁS KIKAPCSOLÁSA
Recently Updated

199. BEÁLLÍTÁS


Bár ez egy egyszerű funkció, hozzájárul az összes Haas gép által kínált általános energiamegtakarításhoz. A 199. beállítás lehetővé teszi a műhelyek számára, hogy percek alatt beállítsanak egy időzítőt, amely kikapcsolja az LCD háttérvilágítást, ha a vezérlőn nincs bemenet, kivéve, ha riasztás van jelen. A kezelő bármelyik gombot megnyomhatja a vezérlés normál működésének visszaállításához.

216. BEÁLLÍTÁS - SZERVO ÉS HIDRAULIKA LEÁLLÍTÁSA
Recently Updated

216. BEÁLLÍTÁS


Bár reméljük, hogy Haas gépe egy napon belül minimális orsó-tétlenségi idővel működik, ez nem mindig így van. Vannak olyan esetek, amikor a gépek készletre, beállításra stb. várnak. A 216. beállítás adja meg azt az üresjárati időt másodpercben, amelyben a gép energiatakarékos üzemmódba lép, és leállítja az összes szervomotort és hidraulikus szivattyút, hogy kevesebb energiát fogyasszanak, amíg a gép üresjáratban ül. Amikor a gép készen áll a használatra, a szervomotorok és a hidraulikus szivattyúk újra bekapcsolnak, és visszatérnek a normál működéshez.

238. BEÁLLÍTÁS - MAGAS INTENZITÁSÚ VILÁGÍTÁS IDŐZÍTŐJE
Recently Updated

238. BEÁLLÍTÁS


A magas intenzitású világítás opció rengeteg fényt enged a munkaterületre, amikor a gép ajtajai nyitva vannak, és kikapcsol, amikor az ajtók becsukódnak. Ha azonban Ön elmegy, és nyitva hagyja az ajtókat, akkor valószínűleg azt szeretné, hogy a világítás kikapcsoljon, és ne pazarolja az áramot. A 238. beállítás percben megadja azt az időtartamot, amíg a magas intenzitású világítás aktivált állapotában bekapcsolva marad. Ha az érték zérus, akkor a világítás bekapcsolva marad, amíg az ajtók nyitva vannak.

239. BEÁLLÍTÁS - MUNKATÉR-VILÁGÍTÁS IDŐZÍTŐJE
Recently Updated

239. BEÁLLÍTÁS


A gépen található munkatér-világítás révén Ön kiválóan láthatja, mit csinál egy munka beállításakor vagy egy program kipróbálásakor. Ha azonban hosszú munkát végez, vagy hosszabb ideig távol van a géptől, akkor ezek a lámpák csak energiát használnak. A 239. beállítás lehetővé teszi annak a percben kifejezett időnek a megadását, amelynek elteltével a munkatér-világítás automatikusan kikapcsol, ha nem észlelhető gombnyomás, ill. a léptetőfogantyú elmozdítása. Ha a világítás kikapcsolásának pillanatában éppen fut egy program, akkor az illető program tovább fut.

267. BEÁLLÍTÁS - KILÉPÉS LÉPTETÉSI MÓDBÓL
Recently Updated

267. BEÁLLÍTÁS


A léptetési üzemmód felbecsülhetetlen értékű a feladatok beállításakor, a munkadarabok betöltésekor és kirakodásakor, illetve a munkadarabok gép történő ellenőrzésekor – lehetővé téve a tengelyek gyors mozgatását bármely helyre precíz vezérléssel. Ha azonban a gépet léptetési módban hagyja, akkor a tengelymotorok feszültség alatt maradnak, és a következő léptetési bemenetre várnak, és megakadályozzák, hogy a gép más energiatakarékos módba lépjen, például a 216. beállítás – Szervo és hidraulikus leállítás módba. A 267. beállítás lehetővé teszi annak a maximális időtartamnak a megadását percben, ameddig a vezérlés léptetés módban marad, ha nincs tengelymozgás, illetve billentyűzetaktivitás. Ezen időtartam letelte után a vezérlés automatikusan nullponti visszatérítés módba vált, ahol más energiatakarékos üzemmódok aktívak.

M95 – ALVÓ ÜZEMMÓD
Recently Updated

M-KÓD - M95


Egész éjszaka bekapcsolva kell hagynia a gépet? Minimalizálja az energiafogyasztást a gép alvó állapotba helyezésével. Az M95, majd egy időtartam (óó:pp) segítségével a Haas gép a megadott ideig alvó állapotba kerül. Amíg a gép alvó állapotban van, a maró vagy az eszterga a jelzett időtartamra korlátozza az energiafogyasztást.

Megjegyzés: Az M95 használata után a soroknak tengelymozgásoknak kell lenniük az orsó bemelegítési eljárásaival együtt.

DOKUMENTUMOK

További információkra van szüksége?

Ha többet szeretne tudni arról, hogy egy új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Language Preference :
Loading

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.