MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Ordrehistorikk for gjest MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
0
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
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
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
      • Slipemaskin, 2550
    • View All
    • HURTIGLENKER Spesialserie  Spesialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Ordrehistorikk for gjest MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
0
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
Compare Machines

Recently Updated

Sammenligne maskiner


Merknad: Tekniske spesifikasjoner vist i fet skrift indikerer forskjeller fra den opprinnelige maskinen i sammenligningen.

EC-1600ZT-5AX

64.0" x 50.0" x 40.0" (xyz)
1626 x 1270 x 1016 mm
Startpris: US$484,995 KUN CNY
US$434,995
Startpris:
Startpris:
MÅLEENHET:
BYGG OG PRISSETT
BYGG OG PRISSETT
BYGG OG PRISSETT
MÅLEENHET:
Modell
EC-1600ZT-5AX

Note: Technical specifications shown in bold indicate differences from the initial machine in the comparison.

Starting Price
US$484,995 KUN CNY
US$434,995
US$484,995 US$434,995
Standardfunksjoner

spindler

7500 rpm spindel

verktøyvekslere

Sidemontert verktøyveksler, 50-kon, 50+1 verktøy

4-----5--akse

5. aksedrift og ledningerInnebygd dreieplate med 4. akse

revolverhoder-og-direkteverktøy

probing

Trådløst og intuitivt probingsystem

håndtering-av-spon-og-kjølevæske

Kabinettutløp95-gallon kjølevæsketankSponmaterskrueFiltersett for sponskuffEnkelttrinns kjølevæskepumpe

haas-kontrollen

Fast gjengingMedia Display M-Code, M130Standard programminne, 1 GBDynamisk arbeidsoffset og Tool Center Point ControlEthernet-grensesnittHaasConnect: Ekstern overvåkningWi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollenAndre hjemposisjonCNC-kontrollkabinettkjøler28,5-fots kabelTidlig strømfeilsøkingsmodulHaasDropStort fjernbetjent håndratt med berøringsskjermOverspenningsbeskyttelseAvansert verktøystyringWidescreen kontrollskjerm

produktalternativer

Banedeksler av rustfritt stålLadestativ for telefon

verktøy-og-oppspenning

310 mm roterende bord, servoA-rammestøtte, 9"

arbeidsoppspenning

installasjonssett

frakt

garanti

1 års standard garanti

installasjon

Specifications

Vandring

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

X-akse
64.00 in 1626 mm
Y-akse
50.00 in 1270 mm
Z-akse
40.00 in 1016 mm

Spindle

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Maks effekt
30.0 hp 22.4 kW
Maks hastighet
7500 rpm 7500 rpm
Maks. moment
340.0 ft-lbf @ 700 rpm 460.0 Nm @ 700 rpm
Drivsystem
2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Kone
CT or BT 50 CT or BT 50

Tabell

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Lengde
64.0 in 1626 mm
Bredde
32.0 in 813 mm
T-sporbredde
0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-spor, senteravstand
5.70 in 145 mm
Antall Std T-spor
5 5
Maks vekt på bord (jevnt fordelt)
10000 lb 4536 kg

Integrated 4th Axis (B Axis)

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Tabell
64 in x 32 in 1626 mm x 813 mm
Platediameter
30.00 in 762 mm
Vandring ±
30 ° to 30- ° 30 ° to 30- °
Maks delesving
78.0 in 1981 mm
Maks vekt på plate
10000 lb 4536.0 kg
Maks effekt
5.0 hp 3.7 kW
Rotasjonsmoment (kontinuerlig)
2000 ft-lbf 2712 Nm
Vendefeil
30 arc-sec 30 arc-sec
Girutveksling
500:1 500:1
Bremsemoment
4000 ft-lbf 5423 Nm
Min løsning
0.001 ° 0.001 °
Indekseringsnøyaktighet
± 30 arc-sec ± 30 arc-sec
Repeterbarhet
15 arc-sec 15 arc-sec
B-aksen hastighet
36 °/sec 36 °/sec
Maks skjæring B
36 °/sec 36 °/sec
Spindel midtlinje til tabell
5.75 in 146 mm

5th Axis (HRT310) A Axis

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Travel
360 ° 360 °
Platediameter
12.20 in 310 mm
Antall Std T-spor
6 EA @ 60 ° 6 EA @ 60 °
Maks hastighet
75 °/sec 75 °/sec
Torque (Continuous)
300 ft-lbf 407 Nm
Bremsemoment
500 ft-lbf 678 Nm
Senterhøyde
9.000 in 228.60 mm
Maks vekt på plate (uten støtte)
218 lb 98.9 kg
Maks vekt på plate (med støtte)
435 lb 197.3 kg

Generelt

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Kjølevæskekapasitet
95 gal 360 L

Tool Changer

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Type
SMTC SMTC
Kapasitet
50+1 50+1
Maks verktøydiameter (full)
4.0 in 102 mm
Maks verktøydiameter (tilgrensende tom)
10.0 in 254 mm
Maks verktøylengde (fra målelinje)
20 in 508 mm
Maks verktøyvekt
30.0 lb 13.6 kg
Verktøy-til-verktøy (gjennomsnitt)
8.00 s 8.00 s
Spon-til-spon (gjennomsnitt)
12.60 s 12.60 s

Air Requirements

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Air Required†
9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar

Electrical Specification

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Spindelhastighet
7500 rpm 7500 rpm
Drivsystem
2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Spindelkraft
30.0 hp 22.4 kW
Inngang AC-spenning (3 fase) – lav
220 VAC 220 VAC
Full last forsterkere (3 fase) – lav
70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High*
440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High*
35 A 35 A
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
Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.