MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
ST-20LY-EU

  1. Dreiebenker
  2. ST-serier
  3. ST-20LY-EU

Kun Europa

ST-20LY-EU

    KUN CNY
Ikke tilgjengelig i din region for øyeblikket

For de beste prisene i området ditt, kontakt det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.

Y-akse CNC-dreiebenk med 298 mm x 1080 mm makskapasitet og 63.5 mm stangkapasitet

ST-20LY-EU er en spesialkonfigurert versjon av vår mellomstore ST-20LY som vi tilbyr til det europeiske markedet, til en spesialpris. ST-20LY-EU gir omtrent dobbel Z-aksevandring og dreielengde sammenlignet med standard ST-20Y for maskinering av lengre deler, samtidig som den opprettholder overlegen skjæreytelse og et kompakt fotavtrykk.

INKLUDERTE ALTERNATIVER:
✓ 6000 o/min oppgradering av roterende verktøy
✓ Automatisk verktøyforhåndsinnstiller
✓ Spontransportbånd av beltetype

  • 12-stasjons BMT65-revolver
  • Standard programmerbar hydraulisk bakdokke med 4# morsekon
  • Utvidet verktøylomme i skilleveggen gir klaring for lange verktøy
  • Tilgjengelig fast brille-forberedelse til maskinering av delens side, eller for støtte av ekstra lange deler

DENNE MODELLEN ER KUN TILGJENGELIG I EUROPA

See Available Stock

Nåværende ledetid

Filtre

  • 8.3" Chuckstørrelse
  • 2.5" Boltkapasitet
  • 4k O/MIN
  • 20 hp Effekt
Sammenligne maskiner
UTFORSK INVENTAR
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
  • 4000 rpm spindel

Revolverhoder og direkteverktøy

  • 4000 rpm roterende verktøy med 12-stasjons BMT65-revolver og C-akse
  • 6000 rpm hastighetsoppgradering for roterende verktøy

Probing

  • Automatisk verktøyforhåndsinnstiller

Håndtering av spon og kjølevæske

  • Spontransportbånd av beltetype, dreiebenk
  • 55-gallon kjølevæsketank
  • Filtersett for sponskuff
  • Flertrinns kjølevæskepumpe

Haas-kontrollen

  • Widescreen kontrollskjerm
  • Ethernet-grensesnitt
  • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
  • Overspenningsbeskyttelse
  • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
  • Avansert verktøystyring
  • Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Ekstern overvåkning
  • HaasDrop
  • Visuelt del programmeringssystem
  • Fast gjenging
  • Spindel orientering
  • Brukerdefinerte makroer
  • Standard programminne, 1 GB
  • ECO Mode

Produktalternativer

  • Banedeksler av rustfritt stål
  • Ladestativ for telefon

Verktøy og oppspenning

  • BMT65 metrisk standard verktøyholdersett
  • BMT65 drevet verktøyholdersett

Arbeidsoppspenning

  • Programmerbar hydraulisk bakdokke
  • 210 mm hydraulisk chuck, A2-6

Garanti

  • 1 års standard garanti
Tilgjengelige alternativer

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativer
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-modell (ZIP)
  • Installasjonsveiledning
  • Oppsettstegning
  • Layouttegning Steadyrest
  • Momentdiagram
  • Operatørhåndbok
  • Sammenligningsdiagram for chuck og spindelnese

*MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

SAMMENLIGNINGSDIAGRAM FOR ARBEIDSOMRÅDE PÅ HAAS DREIEBENK

CHUCKSTØRRELSE | STANGKAPASITET | ARBEIDSOMRÅDE| AUTOMATISERINGSALTERNATIV

LAST NED DIAGRAM
Videoer

Dreiebenkboring: Alt du trenger å vite

Reduser syklustider og posisjoner revolveren din ved bruk av G53

Haas BMT65-revolveren

Stille inn roterende verktøy

RELATERTE PRODUKTER

STANDARDMODELL

Haas ST-20Y

ST-20Y

Y-akse CNC-dreiebenk med makskapasitet på 298 mm x 572 mm og stangkapasitet på 63.5 mm

  • 8.3" Chuckstørrelse
  • 2.5" Boltkapasitet
  • 4k O/MIN
  • 20 hp Effekt
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

STØRRE BOLTKAPASITET OG CHUCK, MER KRAFT

Haas ST-25Y

ST-25LY

Y-akse CNC-dreiebenk med 298 mm x 1080 mm makskapasitet og 76 mm stangkapasitet

  • 10" Chuckstørrelse
  • 3.0" Boltkapasitet
  • 3.4k O/MIN
  • 30 hp Effekt
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

STØRRE ARBEIDSOMRÅDE STØRRE BOLTKAPASITET

Haas ST-30LY

ST-30LY

Long Bed CNC-dreiebenk med karusell type veksler på 349 mm x 1587 mm og 76 mm stangkapasitet

  • 10" Chuckstørrelse
  • 3.0" Boltkapasitet
  • 3.4k O/MIN
  • 30 hp Effekt
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Standardfunksjoner

Spindler

  • 4000 rpm spindel

Revolverhoder og direkteverktøy

  • 4000 rpm roterende verktøy med 12-stasjons BMT65-revolver og C-akse
  • 6000 rpm hastighetsoppgradering for roterende verktøy

Probing

  • Automatisk verktøyforhåndsinnstiller

Håndtering av spon og kjølevæske

  • Spontransportbånd av beltetype, dreiebenk
  • 55-gallon kjølevæsketank
  • Filtersett for sponskuff
  • Flertrinns kjølevæskepumpe

Haas-kontrollen

  • Widescreen kontrollskjerm
  • Ethernet-grensesnitt
  • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
  • Overspenningsbeskyttelse
  • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
  • Avansert verktøystyring
  • Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Ekstern overvåkning
  • HaasDrop
  • Visuelt del programmeringssystem
  • Fast gjenging
  • Spindel orientering
  • Brukerdefinerte makroer
  • Standard programminne, 1 GB
  • ECO Mode

Produktalternativer

  • Banedeksler av rustfritt stål
  • Ladestativ for telefon

Verktøy og oppspenning

  • BMT65 metrisk standard verktøyholdersett
  • BMT65 drevet verktøyholdersett

Arbeidsoppspenning

  • Programmerbar hydraulisk bakdokke
  • 210 mm hydraulisk chuck, A2-6

Garanti

  • 1 års standard garanti
Tilgjengelige alternativer

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativer

SVAR PÅ DINE BEKYMRINGER OM Å LEGGE TIL EN HAAS ROBOT: Den vil ikke ta opp mye plass, koste tonnevis av penger, eller ta uker å integrere. 

PLASSBESPARENDE

KOSTNADSEFFEKTIV

ENKEL Å INTEGRERE

ENKEL Å LÆRE

Capacities S.A.E METRIC
Chuckstørrelse 8.3 in 210 mm
Maks delesving 21.0 in 533 mm
Maksimal skjærediameter (med MNT65-revolverhode) 11.75 in 298 mm
Maks skjærelengde (varierer med verktøyholder) 42.5 in 1080 mm
Boltkapasitet 2.50 in 64 mm
Vandring S.A.E METRIC
X-akse 8.40 in 213 mm
Y-akse ± 2.0 in ± 51 mm
Z-akse 42.50 in 1080 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X-aksen hastighet 472 ipm 12.0 m/min
Y-aksen hastighet 472 ipm 12.0 m/min
Z-aksen hastighet 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks skyvekraft X 4100 lbf 18238 N
Maks skyvekraft Y 2300 lbf 10231 N
Maks skyvekraftZ 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Spindelnese A2-6 A2-6
Maks effekt 20.0 hp 14.9 kW
Maks hastighet 4000 rpm 4000 rpm
Maks. moment 150.0 ft-lbf @ 500 rpm 203.0 Nm @ 500 rpm
Spindelboring ø 3.50 in 88.9 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Maks hastighet 60 rpm 60 rpm
Maks effekt 5.0 hp 3.7 kW
Posisjonering (±) 0.01 ° 0.01 °
Bremsediameter 13.9 in 353 mm
Bremseholdermoment 250 ft-lbf 339 Nm
Kontrolltype Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Turret S.A.E METRIC
Antall verktøy 12 Stations 12 Stations
OD- vs ID-verktøy Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Dreieskjær bakre klaring (fra baksiden av revolverhode) 4.00 in 102.0 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
Maks hastighet 6000 rpm 6000 rpm
Innretting BMT65 BMT65
Generelt S.A.E METRIC
Kjølevæskekapasitet 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Innebygd luftslange 3/8 in 3/8 in
Kopler (Luft) 3/8 in 3/8 in
Lufttrykk min 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighet 4000 rpm 4000 rpm
Drivsystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Spindelkraft 20.0 hp 14.9 kW
Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
Full last forsterkere (3 fase) – lav 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Lokal palle 190.0 in x 90.0 in x 90.0 in 483 cm x 229 cm x 229 cm
Eksportpalle 190.0 in x 90.0 in x 90.0 in 483 cm x 229 cm x 229 cm
Vekt 12360 lb 5606.0 kg

MERK: Alle de oppførte spesifikasjonene er for standard maskinkonfigurasjon. Valgfritt utstyr kan endre maskinens spesifikasjoner.

*Haas-maskiner er designet for å drive på 220 V AC (200–240 V AC)-strøm. En valgfri intern transformator med høy spenning (380 – 480 V AC) er tilgjengelig for alle modeller, med unntak av skrivebordmaskinene, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. Denne valgfrie interne transformatoren med høy spenning kan ikke ettermonteres; den må bestilles med maskinen.

Haas-maskiner som er beregnet for Europa og Storbritannia er konfigurert med en intern høyspent ikke-isolert transformator for å drive på 400 V AC, med unntak av skrivebordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. 

**Valgfrie verktøyvekslere kan ha en annen maks. verktøystørrelse enn standard verktøyveksleren. Ekstra store verktøy kan kreve to tilstøtende lommer tomme mellom verktøyene. Klikk her for verktøyholderspesifikasjoner.

VÆR OPPMERKSOM! Valgfrie høyytelsesspindler kan kreve mer strøm enn standardspindelen. Men hvis spindelens hestekrefter (kW) ikke endres, forblir strømkravet det samme. Verifiser strømkravet før du kjører strøm for maskinen din.
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
Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.