My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
ST-20LY-EU

  1. Sorvit
  2. ST-sarja
  3. ST-20LY-EU

Vain Eurooppa

ST-20LY-EU

    VAIN CNY
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

Y-akseli-CNC-sorvi 298 x 1080 mm:n enimmäiskapasiteetilla ja 63.5 mm tankokapasiteetilla

ST-20LY-EU on erikoiskokoonpanoversio pitkäalustaisesta ST-20LY-EU-mallistamme, jota tarjoamme Euroopan markkinoille erikoishintaan.ST-20LY-EU tarjoaa kaksinkertaisen Z-akselin liikealueen ja sorvauspituuden ST-20Y-vakiomalliin nähden pidempien osien työstämiseksi säilyttäen samalla ylivoimaisen leikkaussuorituskyvyn ja kompaktit ulkomitat.

MUKANA TOIMITETTAVAT LISÄVARUSTEET:
✓ 6 000 rpm:n pyörivien työkalujen päivitys
✓ Automaattinen työkalun esiasetusjärjestelmä
✓ Hihnatyyppinen lastunkuljetin

  • 12-asemainen BMT65-revolveri
  • Ohjelmoitava vakiokärkipylkkä, jossa #4 morsekartio
  • Laajennettu työkalunpitimen runko laipiokannassa tarjoaa tilaa pitkille työkaluille
  • Saatavana tukilaakerivalmius osien pintojen työstöön tai ylipitkien osien tukemiseen

TÄMÄ MALLI ON SAATAVILLA VAIN EUROOPASSA

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

  • 8.3" Istukan koko
  • 2.5" TANKOKAP.
  • 4k RPM
  • 20 hp Teho
Vertaa koneita
TUTUSTU VARASTOTILANTEESEEN
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
  • 4 000 rpm kara

Revolverit ja pyörivät työkalut

  • Pyörivät työkalut kierrosnopeudella 4 000 rpm, 12-asemainen BMT65-revolveri ja C-akseli
  • 6 000 rpm päivitys pyöriville työkaluille

Mittaus

  • Automaattinen työkalujen esiasettaja

Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

  • Sorvin hihnatyyppinen lastunkuljetin
  • 55 gallonan jäähdytysnestesäiliö
  • Lastukaukalon suodatinsetti
  • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu
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
  • Visuaalinen ohjelmointijärjestelmä
  • Kiinteä kierteytys
  • Karan suuntaus
  • Käyttäjän määritettävät makrot
  • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt
  • ECO Mode -tila

Tuotevaihtoehdot

  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetut johdesuojat
  • Puhelimen latausteline

Työkalut ja kiinnittäminen

  • BMT65 Metrimittainen tavallinen työkalunpidinsarja
  • BMT65 Moottoroitu työkalupidinsarja

Työkappaleen kiinnitys

  • Ohjelmoitava hydraulinen kärkipylkkä
  • 210 mm:n:n hydrauli-istukka, A2-6

Takuu

  • Yhden vuoden vakiotakuu
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset
TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
  • 3D-malli (ZIP)
  • Asennusopas
  • Asettelupiirros
  • Kiinteän tukipylkän rakennepiirros
  • Vääntömomenttitaulukko
  • Käyttöopas
  • Istukan ja karanpään vertailutaulukko

*HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

HAAS SORVITYÖALUEEN VERTAILUTAULUKKO

ISTUKAN KOKO | TANKOKAPASITEETTI | TYÖALUE | AUTOMAATIOVAIHTOEHDOT

LATAA KAAVIO
Videot

Poraus sorvilla: Kaikki, mitä sinun tulee tietää

Lyhennä kiertoaikoja ja paikoita revolverisi G53 avulla

Haas BMT65-revolveri

Pyörivien työkalujen asetusten säätö

OHEISTUOTTEET

VAKIOMALLI

Haas ST-20Y

ST-20Y

Y-akseli-CNC-sorvi 298 x 572 mm:n enimmäiskapasiteetilla ja 64 mm:n tankokapasiteetilla

  • 8.3" Istukan koko
  • 2.5" TANKOKAP.
  • 4k RPM
  • 20 hp Teho
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

SUUREMPI TANKOKAPASITEETTI, SUUREMPI ISTUKKA JA LISÄÄ TEHOA

Haas ST-25Y

ST-25LY

Y-akseli-CNC-sorvi 298 x 572 mm enimmäiskapasiteetilla ja 76 mm tankokapasiteetilla

  • 10" Istukan koko
  • 3.0" TANKOKAP.
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Teho
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

SUUREMPI TYÖSKENTELYALUE JA SUUREMPI TANKOKAPASITEETTI

Haas ST-30LY

ST-30LY

Pitkäalustainen CNC-sorvi, jossa 349 x 1 587 mm:n enimmäistilavuus ja 76 mm:n tankokapasiteetti

  • 10" Istukan koko
  • 3.0" TANKOKAP.
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Teho
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Perusominaisuudet

Karat

  • 4 000 rpm kara

Revolverit ja pyörivät työkalut

  • Pyörivät työkalut kierrosnopeudella 4 000 rpm, 12-asemainen BMT65-revolveri ja C-akseli
  • 6 000 rpm päivitys pyöriville työkaluille

Mittaus

  • Automaattinen työkalujen esiasettaja

Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

  • Sorvin hihnatyyppinen lastunkuljetin
  • 55 gallonan jäähdytysnestesäiliö
  • Lastukaukalon suodatinsetti
  • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu
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
  • Visuaalinen ohjelmointijärjestelmä
  • Kiinteä kierteytys
  • Karan suuntaus
  • Käyttäjän määritettävät makrot
  • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt
  • ECO Mode -tila

Tuotevaihtoehdot

  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetut johdesuojat
  • Puhelimen latausteline

Työkalut ja kiinnittäminen

  • BMT65 Metrimittainen tavallinen työkalunpidinsarja
  • BMT65 Moottoroitu työkalupidinsarja

Työkappaleen kiinnitys

  • Ohjelmoitava hydraulinen kärkipylkkä
  • 210 mm:n:n hydrauli-istukka, A2-6

Takuu

  • Yhden vuoden vakiotakuu
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset

VASTAUKSET HAAS-ROBOTIN LISÄÄMISEEN LIITTYVIIN HUOLEHAIHEISIIN: Se ei vie paljon tilaa, ei maksa suuria summia, eikä integrointi vie viikkoja. 

TILAA SÄÄSTÄVÄ

KUSTANNUSTEHOKAS

HELPPO INTEGROIDA

HELPOSTI OPITTAVISSA

Capacities S.A.E METRIC
Istukan koko 8.3 in 210 mm
Osakeinun enimmäismäärä 21.0 in 533 mm
Maksimileikkausläpimitta (BMT65-revolverilla) 11.75 in 298 mm
Enimmäisleikkauspituus (vaihtelee työkappaleen kiinnityksen mukaan) 42.5 in 1080 mm
TANKOKAP. 2.50 in 64 mm
Liikealueet S.A.E METRIC
X-akseli 8.40 in 213 mm
Y-akseli ± 2.0 in ± 51 mm
Z-akseli 42.50 in 1080 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Pikaliikkeet X-akselilla 472 ipm 12.0 m/min
Pikaliikkeet Y-akselilla 472 ipm 12.0 m/min
Pikaliikkeet Z-akselilla 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks työntövoima X 4100 lbf 18238 N
Maks työntövoima Y 2300 lbf 10231 N
Maks työntövoima Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Karanpää A2-6 A2-6
Suurin teho 20.0 hp 14.9 kW
Suurin nopeus 4000 rpm 4000 rpm
Enimmäisvääntömomentti 150.0 ft-lbf @ 500 rpm 203.0 Nm @ 500 rpm
Karan sisäläpimitta 3.50 in 88.9 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Suurin nopeus 60 rpm 60 rpm
Suurin teho 5.0 hp 3.7 kW
Paikoitus (±) 0.01 ° 0.01 °
Jarrun läpimitta 13.9 in 353 mm
Jarrun pitelemä vääntömomentti 250 ft-lbf 339 Nm
Ohjauksen tyyppi Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Turret S.A.E METRIC
Työkalujen määrä 12 Stations 12 Stations
OD- tai ID-työkalut Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Sisäterän tila revolverin takana 4.00 in 102.0 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
Suurin nopeus 6000 rpm 6000 rpm
Työkalut BMT65 BMT65
Yleistä S.A.E METRIC
Jäähdytysnesteen tilavuus 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Linjaan kytketty paineilmaletku 3/8 in 3/8 in
Liitin (ilma) 3/8 in 3/8 in
Ilmanpaine min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Karanopeus 4000 rpm 4000 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Karan teho 20.0 hp 14.9 kW
Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Kotimainen paletti 190.0 in x 90.0 in x 90.0 in 483 cm x 229 cm x 229 cm
Vientipaletti 190.0 in x 90.0 in x 90.0 in 483 cm x 229 cm x 229 cm
Paino 12360 lb 5606.0 kg

HUOMAA: Kaikki luetellut tekniset tiedot koskevat koneen vakiokokoonpanoa. Lisävarusteet voivat muuttaa koneen teknisiä tietoja.

*Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin, CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

**Valinnaisen työkalunvaihtajan enimmäiskoko voi olla eri kuin tavallisen työkalunvaihtajan. Erittäin suuret työkalut voivat edellyttää kahden vierekkäisen paikan jättämistä tyhjäksi työkalujen välillä. Napsauta tästä nähdäksesi työkalunpitimen tekniset tiedot.

HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä vaadittu teho ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.

† Ilmankulutus 40-kartioisissa DC-sarjan koneissa voi olla suurempi, kun työkalun läpipuhallus (TAB) aktivoidaan.

 

Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

Kokoonpano ja hinta

Auta meitä valitsemaan oikea laite työpajallesi.

Aloita

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.