MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
G-code, M-code, and Setting

Início da Assistência G12 Fresagem de cavidade circular CW (Sentido horrio) / G13 Fresagem de cavidade circular...

G12 Fresagem de cavidade circular CW (Sentido horrio) / G13 Fresagem de cavidade circular...

G12 Desbaste de Compartimento Circular CW (Sentido Horrio) / G13 Desbaste de Compartimento Circular CCW (Sentido Anti-horrio) (Grupo 00)

Estes cdigos G fresam formas circulares. Diferem apenas no facto de G12 usar uma direo no sentido horrio e G13 uma direo no sentido anti-horrio. Ambos os cdigos G usam o plano circular XY pr-definido (G17) e implicam o uso de G42 (compensao da cortadora) para G12 e G41 para G13. G12 e G13 so no-modais.

* D Seleco do raio ou dimetro da ferramenta**
F - Taxa de avano
I - Raio do primeiro crculo (ou termina se no existir K). O valor I deve ser maior que o raio da ferramenta, mas menor que o valor K.
K - Raio de trmino de circunferncia (se especificado)
L - Conta ciclos para repetir cortes mais profundos
Q - Raio de incrementos ou saltar passo (deve ser utilizado K)
Z - Profundidade de corte ou incrementos

* Indica que opcional

**De forma a obter o dimetro de circunferncia programado, o controlo utiliza o tamanho de ferramenta do cdigo D seleccionado. Para programar a linha central da ferramenta selecione D0.


NOTE
Especifique D00 se no pretender usar a compensao de corte. Se no especificar um valor D no bloco G12 / G13 , o controlo usa o ltimo valor comandado D , mesmo se tiver sido previamente cancelado com um G40 .

Posiciona rapidamente a ferramenta no centro do crculo. Para remover todo o material dentro do crculo, use os valores de I e Q inferiores ao valor do dimetro da ferramenta e um valor de K igual ao raio do crculo. Para cortar um raio de circunferncia apenas, utilize um valor I definido para o raio e nenhum valor K ou Q.

%
O60121(SAMPLE G12 AND G13) ;
(G54 X0 Y0 is center of first pocket) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(T1 is a .25 in. dia endmill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G54 X0 Y0 (Rapid to 1st position) ;
S1000 M03 (Spindle on CW) ;
G43 H01 Z0.1 (Tool offset 1 on) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G12 I0.75 F10. Z-1.2 D01 (Finish pocket CW) ;
G00 Z0.1 (Retract) ;
X5.(Move to center of next pocket) ;
G12 I0.3 K1.5 Q1. F10. Z-1.2 D01 ;
(Rough & finish CW) ;
G00 Z0.1 (Retract) ;
X10.(Move to center of next pocket) ;
G13 I1.5 F10. Z-1.2 D01 (Finish CCW) ;
G00 Z0.1 (Retract) ;
X15. (Move to center of the last pocket) ;
G13 I0.3 K1.5 Q0.3 F10. Z-1.2 D01 ;
(Rough & finish CCW) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z0.1 M09 (Rapid retract, Coolant off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, Spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
%
Fresagem de Compartimento Circular, mostrado G12 no sentido Horrio: [1] I apenas, [2] I, K e Q apenas.


Estes cdigos G assumem compensao de corte, por isso, no necessrio programar G41 ou G42 no bloco de programas. No entanto, necessrio um valor de desvio D, do raio ou dimetro da cortadora, para ajustar o dimetro da circunferncia.

Estes exemplos de programas mostram o formato G12 e G13 e os diferentes modos de poderem ser escritos.

Passagem nica: Use apenas I.

Aplicaes: Uma passagem no sentido contrrio de rectificao; compartimentao de desbaste e acabamento de orifcios mais pequenos, corte ID de entalhes de O-rings.

Passagem Mltipla: Use I, K, e Q.

Aplicaes: Passagens mltiplas no sentido contrrio de rectificao; compartimentao de desbaste e acabamento de orifcios mais largos com sobreposio dacortadora.

Passagem Mltipla de Profundidade Z: Com I apenas ou I, K, e Q (G91 e L tambm podem ser utilizados).

Aplicaes: Desbaste profundo e acabamento de compartimentao.

As figuras anteriores mostram o caminho da ferramenta durante os cdigos de desbaste de compartimento.

Exemplo G13 passagem mltipla usando I, K, Q, L, e G91:

Este programa utiliza G91 com um L contagem 4, assim, este ciclo ir executar um total de quatro vezes. Os incrementos de profundidade Z so de 0.500. Este valor multiplicado pela contagem L o que perfaz uma profundidadede 2.000.

G91 e a contagem L podem tambm ser utilizados numa linha G13I apenas.

%
O60131 (G13 G91 CCW EXAMPLE) ;
(G54 X0 Y0 is center of 1st pocket) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(T1 is a 0.5 in. dia endmill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G54 X0 Y0 (Rapid to 1st position) ;
S1000 M03 (Spindle on CW) ;
G43 H01 Z0.1 (Activate tool offset 1) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G13 G91 Z-.5 I.400 K2.0 Q.400 L4 D01 F20. ;
(Rough & finish CCW) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 G90 Z0.1 M09 (Rapid retract, coolant off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
%

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.