My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
G-code, M-code, and Setting

Accueil du service G12 Fraisage de poches circulaires SH/ G13 fraisage de poches circulaires...

G12 Fraisage de poches circulaires SH/ G13 fraisage de poches circulaires...

G12 Fraisage circulaire des poches SH / G13 Fraisage circulaire des poches SAH (Groupe 00)

Ces codes G fraisent des formes circulaires. Ils ne diffrent que parce que G12 utilise un sens horaire et G13 un sens anti-horaire. Les deux codes G emploient le plan circulaire XY prdfinit (G17) et impliquent l utilisation de G42 (compensation de fraise) pour G12 et G41 pour G13. G12 et G13 sont non-modaux.

* D - Slection de rayon ou diamtre d outil**
F - Vitesse d avance
I - Rayon du premier cercle (ou finition en l absence de K). La valeur I doit tre suprieure que le Rayon d outil, mais infrieur la valeur K.
* K - Rayon du cercle fini (si spcifi)
* L - Compte de boucle pour rpter des coupes plus profondes
* Q - Incrment du rayon ou sauter (doit s utiliser avec K)
Z - Profondeur de la coupe ou incrment

*indique le caractre optionnel

**Pour obtenir le diamtre du cercle programm, le systme de commande utilise la dimension d outil du code D slectionn. Pour programmer l axe d outil, slectionner D0.


NOTE
Spcifiez D00 si vous voulez utiliser la compensation de fraise. Si vous ne spcifiez pas une valeur D dans le bloc G12 / G13 , le contrle utilise la dernire valeur D commande, mme si elle tait dj annule par un G40 .

Positionner rapidement l outil au centre du cercle. Pour enlever toute la matire dans le cercle, utiliser des valeurs I et Q infrieures au diamtre de l outil et une valeur K gale au rayon du cercle. Pour n usiner que le rayon du cercle, utiliser une valeur I rgle sur le rayon et aucune valeur K ou Q.

%
O60121(SAMPLE G12 AND G13) ;
(G54 X0 Y0 is center of first pocket) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(T1 is a .25 in. dia endmill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G54 X0 Y0 (Rapid to 1st position) ;
S1000 M03 (Spindle on CW) ;
G43 H01 Z0.1 (Tool offset 1 on) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G12 I0.75 F10. Z-1.2 D01 (Finish pocket CW) ;
G00 Z0.1 (Retract) ;
X5.(Move to center of next pocket) ;
G12 I0.3 K1.5 Q1. F10. Z-1.2 D01 ;
(Rough & finish CW) ;
G00 Z0.1 (Retract) ;
X10.(Move to center of next pocket) ;
G13 I1.5 F10. Z-1.2 D01 (Finish CCW) ;
G00 Z0.1 (Retract) ;
X15. (Move to center of the last pocket) ;
G13 I0.3 K1.5 Q0.3 F10. Z-1.2 D01 ;
(Rough & finish CCW) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z0.1 M09 (Rapid retract, Coolant off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, Spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
%
Fraisage circulaire en poche, G12 Sens horaire illustr: [1] I seulement, [2] I, K et Q seulement.


Ces codes supposent la compensation de fraise G41 ou G42 dans le bloc de programme. Toutefois, vous devez inclure un numro de correction D pour le rayon ou diamtre de fraise, afin d ajuster le diamtre du cercle.

Ces exemples de programme montrent le format G12 et G13 et les diffrentes faons avec lesquelles vous pouvez crire ces programmes.

Passe unique: Utiliser I uniquement.

Applications: Contre-alsage en une passe; dgrossissage et finition de petits trous, usinage sur DI des gorges de joints toriques.

Passe multiple: Utiliser I, K et Q.

Applications: Contre-alsage en passes multiples; dgrossissage et finition des grands trous avec chevauchement de fraise.

Passe multiple en profondeur sur Z: En utilisant uniquement I, ouI, K et Q (G91 et L peuvent aussi tre utiliss).

Applications: Dgrossissage profond et finition des poches.

Les figures prcdentes montrent la trajectoire de l outil pendant les codes G de fraisage en poches.

Example G13 passes multiples utilisant I, K, Q, L, et G91:

Ce programme utilise G91 et un compte L de 4, ce cycle se rptera donc quatre fois. L incrment de profondeur sur Z est 0.500. Il faut le multiplier par le compte L, ce qui donne une profondeur totale de trou de 2.000.

Le G91 et L et le compte peuvent tre galement utiliss dans une ligne uniquement G13I.

%
O60131 (G13 G91 CCW EXAMPLE) ;
(G54 X0 Y0 is center of 1st pocket) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(T1 is a 0.5 in. dia endmill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G54 X0 Y0 (Rapid to 1st position) ;
S1000 M03 (Spindle on CW) ;
G43 H01 Z0.1 (Activate tool offset 1) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G13 G91 Z-.5 I.400 K2.0 Q.400 L4 D01 F20. ;
(Rough & finish CCW) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 G90 Z0.1 M09 (Rapid retract, coolant off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
%

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.