MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
G-code, M-code, and Setting

Início da Assistência G47 Gravar Texto (Grupo 00)

G47 Gravar Texto (Grupo 00)

G47 Gravar Texto (Grupo 00)

G47 permite a gravao de uma linha de texto ou nmeros de srie sequenciais com um nico cdigo G. Para utilizar G47, as definies 29 (G91 No modal) e 73 (G68 ngulo incremental) tm de estar OFF.


NOTE
A gravao ao longo de um arco no suportada.
* E - Taxa de avano de penetrao (unidades/min)
* F - Taxa de avano de gravao (unidades/min)
* I - ngulo de rotao (-360. a +360.): predefinio 0
* J - Altura do texto em pol./mm (mnimo = 0.001 polegadas); predefinio 1.0 polegadas
P - 0 para gravao de texto literal
- 1 para gravao de nmero de srie sequencial
- 32-126 para carateres ASCII
* R - Plano de recuo
* X - X Incio da gravao
* Y - Y Incio da gravao
* Z - Profundidade de corte

* Indica que opcional

Gravao de texto literal

Este mtodo utilizado para gravar texto numa pea. O texto deve estar na forma de um comentrio na mesma linha que o comando G47. Por exemplo, G47 P0 (TEXT TO ENGRAVE) ir gravar TEXT TO ENGRAVE na pea.


NOTE
O arredondamento de cantos poder provocar o arredondamento de caracteres gravado, tornando-o mais difcil de ler. Para melhorar a nitidex e a legibilidade do texto gravado, considere baixar os valores de arredondamento com um valor G187 E.xxx antes do comando G47 . Os valores iniciais E sugeridos so E0.002 (polegada) ou E0.05 (mtrico). Comande um G187 singular aps o ciclo de gravao para restituir o nvel de arredondamento de cantos por defeito. Consulte o exemplo abaixo:
G187 E.002 (PREFACE ENGRAVING WITH A G187 E.xxx) G47 P0 X.15 Y0. I0. J.15 R.1 Z-.004 F80. E40. (Engraving Text) G00 G80 Z0.1 G187 (RESTORE NORMAL CORNER ROUNDING FOR SMOOTHNESS)

NOTE
A gravao ao longo de um arco no suportada.

Os carateres disponveis para gravao so:

A-Z, a-z 0-9, e ` ~ ! @ # $ % ^ & * - _ = + [ ] { } \ | ; :   , . / < > ?

Nem todos estes carateres podem ser introduzidos a partir do controlo. Para programar a partir do teclado da fresadora ou para gravar parntesis (), consulte a seco Gravao de carateres especiais.

Este exemplo ir criar a figura mostrada.

%
O60471 (G47 TEXT ENGRAVING) ;
(G54 X0 Y0 is at the bottom-left of part) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G54 X2. Y2. (Rapid to 1st position) ;
S1000 M03 (Spindle on CW) ;
G43 H01 Z0.1 (Activate tool offset 1) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G47 P0 (TEXT TO ENGRAVE) X2. Y2. I45. J0.5 R0.05 Z-0.005 F15. E10. ;
(Starts at X2. Y2., engraves text at 45 deg) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 G80 Z0.1 (Cancel canned cycle) ;
G00 Z0.1 M09 (Rapid retract, Coolant off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, Spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
%
Exemplo de Programa de Gravao


Neste exemplo, G47 P0 seleciona a gravao literal de string. X2.0 Y2.0 define o ponto de partida para o texto no canto inferior esquerdo da primeira letra. I45. coloca o texto num ngulo positivo de 45. J.5 define a altura do texto para 0,5 unidades-polegadas/mm. R.05 retrai o cortador para 0,05 unidades acima da pea aps a gravao. Z-0.005 define uma profundidade de gravao de -0,005 unidades. F15.0 define uma gravao, movimento XY, avano de 15 unidades por minuto. E10.0 define um mergulho, movimento -Z, taxa de avano de 10 unidades por minuto.

Caracteres Especiais

Gravar Caracteres Especiais envolve o uso de G47 com valores especficos de P (G47 P32-126).

P- valores P para gravar caracteres especficos:

G47P Valores para Caracteres Especiais

32. espao 59. ; ponto e vrgula
33" ! ponto de exclamao 60. < menor do que
34. " aspas 61. = igual a
35. # sinal de nmero 62. > maior do que
36. $ smbolo de dlar 63. ? ponto de interrogao
37. % smbolo de percentagem 64. @ arroba
38. & e comercial 65-90 A-Z letras maisculas
39.  aspa simples fechada 91 [ parntesis reto aberto
40. ( parntesis aberto 92 \ barra invertida
41. ) parntesis fechado 93 ] parntesis reto fechado
42. * asterisco 94 ^ circunflexo
43. + sinal mais 95 _ underscore
44. , vrgula 96  aspa simples aberta
45. - sinal menos 97-122 a-z letras minsculas
46. . ponto 123 { chaveta aberta
47. / barra 124 | barra vertical
48-57 0-9 nmeros 125 } chaveta fechada
58. : dois pontos 126 ~ til

Exemplo:

Para gravar $2.00, necessita de (2) blocos de cdigo. O primeiro bloco usa um P36 para gravar o sinal de dlar ($) e o segundo bloco utiliza P0 (2.00).


NOTE
Troque a localizao de incio X/Y entre a primeira e segunda linhas de cdigo de forma a se colocar um espao entre o sinal de dlar e o 2.

Este o nico mtodo para gravar parntesis ().

Gravao de nmeros de srie sequenciais

Este mtodo utilizado para gravar nmeros numa srie de peas e o nmero aumentado por um de cada vez. O smbolo # utilizado para configurar o nmero de dgitos no nmero de srie. Por exemplo, G47 P1 (####), limita o nmero a quatro dgitos enquanto (##) limitaria o nmero de srie para dois dgitos.


NOTE
A gravao ao longo de um arco no suportada.

Este programa grava um nmero de srie de quatro dgitos.

%
O00037 (SERIAL NUMBER ENGRAVING) ;
T1 M06 ;
G00 G90 G98 G54 X0. Y0. ;
S7500 M03 ;
G43 H01 Z0.1 ;
G47 P1 (####) X2. Y2. I0. J0.5 R0.05 Z-0.005 F15. E10. ;
G00 G80 Z0.1 ;
M05 ;
G28 G91 Z0 ;
M30 ;
%

Nmero de srie inicial

Existem duas formas para configurar o nmero de srie inicial a ser gravado. A primeira requer a substituio dos smbolos # entre parntesis pelo primeiro nmero a ser gravado. Com este mtodo, nada gravado quando a linha G47 executada (est apenas a configurar o nmero de srie inicial). Execute uma vez e depois altere o valor dentro de parntesis de novo para os smbolos # para gravar normalmente.

O exemplo seguinte ir definir o nmero de srie inicial a ser gravado para 0001. Execute este cdigo e depois altere (0001) para (####).

G47 P1 (0001) ;

O segundo mtodo para configurao do nmero de srie inicial a ser gravado alterar a Varivel Macro onde este valor est guardado (Varivel Macro 599). A opo Macros no necessita estarativada.

Pressione [CURRENT COMMANDS] e depois pressione [PAGE UP] ou [PAGE DOWN] conforme necessrio para mostrar a pgina MACRO VARIABLES. A partir desse ecr, introduza 599 e prima o cursor ParaBaixo.

Depois de 599 estar destacado no ecr, escreva o nmero de srie inicial para gravar [1] , por exemplo, depois pressione [ENTER] .

O mesmo nmero de srie inicial pode ser gravado mltiplas vezes na mesma pea com o uso de uma declarao macro. exigida a opo macros. Uma declarao macro como exibido abaixo poderia ser inserida entre dois ciclos de gravao G47 para manter o nmero de srie a partir de uma incrementao para o prximo nmero. Para mais detalhes, consulte a seco Macros deste manual.

Declaraes Macro: #599=[#599-1]

Gravao em Torno do Exterior de uma Pea Rotativa (G47, G107)

possvel combinar um ciclo de Gravao G47 com um ciclo de Mapeamento cilndrico G107 para gravar texto (ou um nmero de srie) ao longo do dimetro externo de uma pea rotativa.

Este cdigo grava um nmero de srie de quatro dgitos ao longo do dimetro externo de uma pea rotativa.

%
O60472 (G47 SERIAL NUMBER ENGRAVING) ;
(G54 X0 Y0 is at the bottom left of the part) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G54 X2. Y2. (Rapid to 1st position) ;
S1000 M03 (Spindle on CW) ;
G43 H01 Z0.1 (Activate tool offset 1) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G47 P1 (####) X2. Y2. J0.5 R0.05 Z-0.005 F15. E10. ;
(Engraves serial number) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z0.1 M09 (Rapid retract, Coolant off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, Spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
%

Para mais detalhes sobre este ciclo, consulte a seco G107.


Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.