MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
G-code, M-code, and Setting

Pagina iniziale Assistenza G47 Incisione di testo (Gruppo 00)

G47 Incisione di testo (Gruppo 00)

G47 Incisione di testo (Gruppo 00)

G47 permette di incidere una linea di testo, o dei numeri di serie sequenziali, con un singolo codice G. Per usare G47, le impostazioni 29 (G91 Non modale) e 73 (G68 Angolo incrementale) devono essere OFF.


NOTE
L incisione lungo un arco non supportata.
* E - Velocit di avanzamento verso il basso (unit/min.)
F - Velocit di avanzamento incisione (unit/min)
* I - Angolo di rotazione (da -360. a +360.); il valore predefinito 0
* J - Altezza del testo in pollici/mm (minimo = 0.001 pollici); il valore predefinito 1.0 pollice
P - 0 per l incisione di testo letterale
- 1 per l incisione sequenziale del numero di serie
- 32-126 per caratteri ASCII
* R - Piano di ritorno
* X - Inizio X dell incisione
* Y - Inizio Y dell incisione
* Z - Profondit del taglio

* Indica che opzionale

Incisione di testo letterale

Questo metodo si usa per incidere il testo su un pezzo. Il testo deve avere il formato di un commento sulla stessa linea del comando G47. Ad esempio, G47 P0 (TEXT TO ENGRAVE), incider TEXT TO ENGRAVE sul pezzo.


NOTE
L arrotondamento angolo pu far s che i caratteri incisi appaiano arrotondati e renderli pi difficile da leggere. Per migliorare la nitidezza e leggibilit del testo inciso, prendere in considerazione la riduzione dei valori di arrotondamento angolo con un G187 E.xxx prima del comando G47 . I valori iniziali di E suggeriti sono E0.002 (pollici) o E0.05 (sistema metrico). Comandare un G187 da solo dopo il ciclo di incisione per ripristinare il livello di arrotondamento angolo predefinito. Vedere l esempio sottostante:
G187 E.002 (PREFACE ENGRAVING WITH A G187 E.xxx) G47 P0 X.15 Y0. I0. J.15 R.1 Z-.004 F80. E40. (Engraving Text) G00 G80 Z0.1 G187 (RESTORE NORMAL CORNER ROUNDING FOR SMOOTHNESS)

NOTE
L incisione lungo un arco non supportata.

I caratteri disponibili per l incisione sono:

A-Z, a-z 0-9, e ` ~ ! @ # $ % ^ & * - _ = + [ ] { } \ | ; :   , . / < > ?

Non tutti questi caratteri possono essere immessi dal controllo. Vedere la seguente sezione  Incidere caratteri speciali quando si programma dalla tastiera della fresatrice, o con le parentesi () di incisione.

Questo esempio crea la figura illustrata.

%
O60471 (G47 TEXT ENGRAVING) ;
(G54 X0 Y0 is at the bottom-left of part) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G54 X2. Y2. (Rapid to 1st position) ;
S1000 M03 (Spindle on CW) ;
G43 H01 Z0.1 (Activate tool offset 1) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G47 P0 (TEXT TO ENGRAVE) X2. Y2. I45. J0.5 R0.05 Z-0.005 F15. E10. ;
(Starts at X2. Y2., engraves text at 45 deg) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 G80 Z0.1 (Cancel canned cycle) ;
G00 Z0.1 M09 (Rapid retract, Coolant off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, Spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
%
Esempio di programma di incisione


In questo esempio, G47 P0 seleziona l incisione di stringhe letterali. X2.0 Y2.0 imposta il punto di inizio del testo nell angolo in fondo a sinistra della prima lettera. I45. colloca il testo su un angolo positivo di 45. J.5 imposta l altezza del testo a 0,5 unit - pollici/mm. R.05 ritrae la fresa a 0,05 unit sopra il pezzo, dopo l incisione. Z-0.005 seleziona una profondit di incisione di -0,005 unit. F15.0 seleziona una velocit di incisione, spostamento XY, di 15unit al minuto. E10.0 seleziona una velocit di avanzamento verso il basso, spostamento -Z, di 10unit al minuto.

Caratteri speciali

Per incidere caratteri speciali necessario usare G47 con dei valori G47 P32-126 specifici.

P - valori per incidere dei caratteri specifici

G47P Valori per caratteri speciali

32. spazio 59. ; punto e virgola
33" ! punto esclamativo 60. < minore di
34. " virgolette doppie 61. = uguale
35. # segno numerico 62. > maggiore di
36. $ dollaro 63. ? punto di domanda
37. % percentuale 64. @ segno at
38. & e commerciale 65-90 A-Z lettere maiuscole
39.  virgoletta singola chiusa 91 [ parentesi quadra aperta
40. ( parentesi aperta 92 \ barra inversa
41. ) parentesi chiusa 93 ] parentesi quadra chiusa
42. * asterisco 94 ^ accento circonflesso
43 + segno pi 95 _ trattino basso
44. , virgola 96  virgoletta singola aperta
45. - segno meno 97-122 a-z lettere minuscole
46. . punto 123 { parentesi graffa aperta
47. / barra 124 | barra verticale
48-57 0-9 numeri 125 } parentesi graffa chiusa
58. : due punti 126 ~ tilde

Esempio:

Per incidere $2.00, sono necessari (2) blocchi di codice. Il primo blocco usa un P36 per incidere il simbolo del dollaro ($) e il secondo usa P0 (2.00).


NOTE
Spostare la posizione iniziale di XY fra la prima e la seconda linea di codice, per creare uno spazio fra il simbolo del dollaro e il 2.

Questo il solo metodo per incidere le parentesi ().

Incisione sequenziale di numeri di serie

Questo metodo si usa per incidere numeri su una serie di pezzi, con un aumento di uno per ogni numero. Il simbolo # si usa per impostare il numero di cifre del numero di serie. Per esempio, G47 P1 (####), limita il numero a quattro cifre, mentre (##) limiterebbe il numero di serie a due cifre.


NOTE
L incisione lungo un arco non supportata.

Questo programma incide un numero di serie di quattro cifre.

%
O00037 (SERIAL NUMBER ENGRAVING) ;
T1 M06 ;
G00 G90 G98 G54 X0. Y0. ;
S7500 M03 ;
G43 H01 Z0.1 ;
G47 P1 (####) X2. Y2. I0. J0.5 R0.05 Z-0.005 F15. E10. ;
G00 G80 Z0.1 ;
M05 ;
G28 G91 Z0 ;
M30 ;
%

Numero di serie iniziale

Esistono due modi per impostare il numero di serie iniziale da incidere. Il primo richiede la sostituzione dei simboli # nelle parentesi con il primo numero da incidere. Con questo metodo, non viene inciso nulla quando si esegue la linea G47 (si sta solo impostando il numero di serie iniziale). Eseguirlo una volta e rimettere i simboli # nelle parentesi per incidere normalmente.

Il seguente esempio imposta il numero di serie iniziale da incidere a 0001. Eseguire questo codice e poi cambiare (0001) con (####).

G47 P1 (0001) ;

Il secondo metodo per impostare il numero di serie iniziale da incidere di cambiare la variabile macro dove memorizzato questo valore (variabile macro 599). Non necessario attivare l opzione Macro.

Premere [CURRENT COMMANDS] poi [PAGE UP] o [PAGE DOWN] come necessario per mostrare la pagina MACRO VARIABLES. Da quella schermata, immettere 599 e premere la freccia Gi.

Dopo aver evidenziato 599 sullo schermo, digitare il numero di serie iniziale da incidere, per esempio [1] , e premere [ENTER] (Invio).

Lo stesso numero di serie pu essere inciso pi volte sullo stesso pezzo mediante l uso di un enunciato macro. L opzione Macro necessaria. Un enunciato macro, come quello visualizzato qui sotto, potrebbe essere inserito tra due cicli di incisione G47 per impedire al numero di serie di essere incrementato al prossimo numero. Vedere la sezione Macro di questo manuale per altre informazioni dettagliate.

Enunciato macro: #599=[#599-1]

Incidere intorno alla parte esterna di un pezzo rotante (G47, G107)

possibile combinare un ciclo di incisione G47 con un ciclo di mappatura cilindrica G107 per incidere un testo (o numero di serie) lungo il diametro esterno di un pezzo rotante.

Questo codice incide un numero di serie di quattro cifre lungo il diametro esterno di un pezzo rotante.

%
O60472 (G47 SERIAL NUMBER ENGRAVING) ;
(G54 X0 Y0 is at the bottom left of the part) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G54 X2. Y2. (Rapid to 1st position) ;
S1000 M03 (Spindle on CW) ;
G43 H01 Z0.1 (Activate tool offset 1) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G47 P1 (####) X2. Y2. J0.5 R0.05 Z-0.005 F15. E10. ;
(Engraves serial number) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z0.1 M09 (Rapid retract, Coolant off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, Spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
%

Vedere la sezione G107 per ulteriori informazioni dettagliate su questo ciclo.


Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.