My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
G-code, M-code, and Setting

Accueil du service G47 Gravure de texte (Groupe 00)

G47 Gravure de texte (Groupe 00)

G47 Gravure de texte (Groupe 00)

G47 permet l oprateur de graver une ligne de texte, ou des numros de srie en squence, avec un simple code G. Afin d utiliser G47, les Rglages29 (G91 Non modal) et 73 (G68 Angle incrmentiel) doivent tre sur OFF.


NOTE
La gravure le long d un arc n est pas supporte.
* E - Vitesse d avance en plonge (units/min)
F - Vitesse d avance de gravure (units/min)
* I - Angle de rotation (-360. +360.); 0 par dfaut
* J - Hauteur du texte en pouces/mm (minimum = 0.001 pouce); 1.0 pouce par dfaut
P - 0 pour gravure de textes littraux
- 1 pour gravure squentielle de numros de srie
- 32 126 pour des caractres ASCII
* R - Plan de retour
* X - Point de dpart X de la gravure
* Y - Point de dpart Y de la gravure
* Z - Profondeur de la coupe

*indique le caractre optionnel

Gravure de textes littraux

Cette mthode est utilise pour graver le texte dsir sur une pice. Le texte doit tre sous forme de commentaire sur la mme ligne que la commande G47. Par exemple, G47 P0 (TEXT TO ENGRAVE) gravera TEXT TO ENGRAVE sur la pice.


NOTE
L arrondi d angle peut faire apparaitre le texte grav en arrondi et le rendre difficile lire. Afin d amliorer la nettet et la lisibilit du texte grav, envisagez la diminution des valeurs d arrondi de coin avec une valeur G187 E.xxx avant la commande G47 . Les valeurs de dmarrage suggres E sont E0.002 (pouce) ou E0.05 (systme mtrique). Commandez un G187 seul aprs le cycle de gravure afin de restaurer le niveau d arrondi d angle par dfaut. Voir l exemple suivant:
G187 E.002 (PREFACE ENGRAVING WITH A G187 E.xxx) G47 P0 X.15 Y0. I0. J.15 R.1 Z-.004 F80. E40. (Engraving Text) G00 G80 Z0.1 G187 (RESTORE NORMAL CORNER ROUNDING FOR SMOOTHNESS)

NOTE
La gravure le long d un arc n est pas supporte.

Les caractres de gravure disponibles sont:

A-Z, a-z 0-9, et ` ~ ! @ # $ % ^ & * - _ = + [ ] { } \ |;:   , . / < > ?

Ces caractres ne peuvent pas tous tre entrs partir de la commande. Lors de la programmation partir du clavier de la fraiseuse, ou graver des parenthses (), voir la section suivante Gravure de caractres spciaux.

La figure illustre cet exemple de programme.

%
O60471 (G47 TEXT ENGRAVING) ;
(G54 X0 Y0 is at the bottom-left of part) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G54 X2. Y2. (Rapid to 1st position) ;
S1000 M03 (Spindle on CW) ;
G43 H01 Z0.1 (Activate tool offset 1) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G47 P0 (TEXT TO ENGRAVE) X2. Y2. I45. J0.5 R0.05 Z-0.005 F15. E10. ;
(Starts at X2. Y2., engraves text at 45 deg) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 G80 Z0.1 (Cancel canned cycle) ;
G00 Z0.1 M09 (Rapid retract, Coolant off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, Spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
%
Exemple de programme de gravure


Dans cet exemple, G47 P0 slectionne une gravure chane. X2.0 Y2.0 dfinit le point de dpart du texte dans le coin infrieur droit de la premire lettre. I45. place le texte un angle positif de 45. J.5 dfinit la hauteur de texte 0.5unit-po/mm. R.05 rtracte la fraise 0.05unit au-dessus de la pice aprs la gravure. Z-0.005 dfinit une profondeur de gravure de -0.005unit. F15.0 dfinit un mouvement XY et une vitesse d avance de 15units par minute pour la gravure. E10.0 dfinit une descente, un mouvement Z et une vitesse d avance de 10units par minute.

Caractres spciaux

La gravure de caractres spciaux ncessite l utilisation de G47 avec des valeurs P spcifiques (G47 P32-126).

P- Valeurs pour graver des caractres spcifiques

G47P Valeurs pour caractres spciaux

32. espace 59. ; point-virgule
33po ! point d exclamation 60. < infrieur
34. " symbole double guillemet 61. = gal
35. # numro 62. > suprieur
36. $ symbole du dollar 63. ? point d interrogation
37. % symbole du pourcentage 64. @ arobas
38. & esperluette 65-90 A-Z lettres capitales
39.  signe de fin de citation 91 [ crochet d ouverture
40. ( ouverture de parenthse 92 \ barre oblique inverse
41. ) fermeture de parenthse 93 ] crochet de fermeture
42. * astrisque 94 ^ signe d intercalage
43. + signe plus 95 _ trait de soulignage
44. , virgule 96  signe d ouverture de citation
45. - signe moins 97-122 a-z lettres minuscules
46. . point 123 { ouverture d accolade
47. / barre oblique 124 | barre verticale
48-57 0 9 chiffres 125 } fermeture d accolade
58. : deux-points 126 ~ tilde

Exemple:

Pour graver $2.00, vous avez besoin de (2) blocs de code. Dans le premier placer un P36 pour graver le symbole du dollar ($), et dans le second placer P0 (2.00).


NOTE
Dcalez la position de dpart XY entre la premire et la deuxime ligne de code pour crer un l espace entre le symbole du dollar et le chiffre 2.

C est la seule mthode de gravure de parenthse ().

Gravure de numros de srie squentiels

Cette mthode est utilise pour la gravure de numros sur une srie de pices, le numro augmentant de 1 chaque fois. Le symbole # est utilis pour spcifier le nombre de chiffres du numro de srie. Par exemple, G47 P1 (####) limite le numro de srie quatre chiffres tandis que (##) limite deux chiffres le numro de srie.


NOTE
La gravure le long d un arc n est pas supporte.

Ce programme permet de graver un numro de srie quatre chiffres.

%
O00037 (SERIAL NUMBER ENGRAVING) ;
T1 M06 ;
G00 G90 G98 G54 X0. Y0. ;
S7500 M03 ;
G43 H01 Z0.1 ;
G47 P1 (####) X2. Y2. I0. J0.5 R0.05 Z-0.005 F15. E10. ;
G00 G80 Z0.1 ;
M05 ;
G28 G91 Z0 ;
M30 ;
%

Numro de srie initial

Il existe deux faons de rgler le numro de srie initial qui doit tre grav. Le premier ncessite le remplacement des symboles # dans la parenthse par le premier chiffre graver. Avec cette mthode, rien n est grav lorsque la ligne G47 est excute (seul le numro de srie initial est spcifi). Excuter cela une fois et remplacer la valeur entre parenthses par les symboles # pour graver normalement.

Dans l exemple suivant le numro graver est 0001. Excuter ce code une fois, puis remplacer (0001) par (####).

G47 P1 (0001) ;

La deuxime mthode de rglage du numro de srie initial graver consiste changer la variable macro l o cette valeur est stocke (Variable macro 599). Il n est pas utile d activer l option macro.

Appuyer sur [CURRENT COMMANDS] puis appuyer sur [PAGE UP] ou [PAGE DOWN] si ncessaire pour afficher la page MACRO VARIABLES. Sur cet cran, entrer 599 et appuyer sur le curseur vers le bas.

Lorsque 599 est mis en surbrillance sur l cran, taper le numro de srie initial graver, [1] par exemple, puis appuyer sur la touche [ENTER] .

Le mme numro de srie peut tre grav plusieurs fois sur la mme pice l aide d une instruction macro. L option Macro est ncessaire. Une instruction macro comme illustre ci-dessous peut tre insre entre deux cycles de gravures G47 afin d empcher que le numro de srie soit augment par incrments. Pour plus de dtails, voir la section Codes G de ce manuel.

Instructions macros: #599=[#599-1]

Gravure sur l extrieur d une pice rotative (G47, G107)

Il est possible de combiner un cycle de gravure G47 et un cycle de mappage cylindrique G107, afin de graver un texte (ou un numro de srie) sur le diamtre extrieur d une pice cylindrique.

Ce code permet de graver un numro de srie de quatre chiffres le long du diamtre extrieur d une pice rotative.

%
O60472 (G47 SERIAL NUMBER ENGRAVING) ;
(G54 X0 Y0 is at the bottom left of the part) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G54 X2. Y2. (Rapid to 1st position) ;
S1000 M03 (Spindle on CW) ;
G43 H01 Z0.1 (Activate tool offset 1) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G47 P1 (####) X2. Y2. J0.5 R0.05 Z-0.005 F15. E10. ;
(Engraves serial number) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z0.1 M09 (Rapid retract, Coolant off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, Spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
%

Pour plus de dtails sur ce cycle, voir la section G107.


Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.