MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
0
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • maskiner Main Menu
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VR-serien
      • Prismatisk VP-5
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Boringscentre med høj hastighed
      • Bore-/gevindskære-/fræseserie
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Stationsfræser
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • ST-serien
      • Y-aksedrejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Box Way-serien
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • Haas-stanglader 12
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Horisontale fræsere
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      Rundborde og indekser
      Rundborde og indekser View All
      • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automationssystemer
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Regulering af simulator
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Vertikal sav
      • Geringssav
    • Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner View All
      • Stationsmaskiner
      • Stationsfræser
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Prisliste
      • Tilgængeligt lager
      • CNCA-finansiering
      VIL DU TALE MED NOGEN?

      Et Haas Factory Outlet (HFO) kan besvare dine spørgsmål og guide dig gennem de bedste valgmuligheder for dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Ekstraudstyr Main Menu
    • Product Image Spindler
      Spindler
      Spindler View All
      • Spindler
    • Product Image Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Product Image Revolverhoveder og roterende værktøj
      Revolverhoveder og roterende værktøj
      Revolverhoveder og roterende værktøj View All
      • Revolverhoveder og roterende værktøj
    • Product Image Probing
      Probing
      Probing View All
      • Probing
    • Haas spån- og kølevandshåndtering Spån- og kølevandshåndtering
      Spån- og kølevandshåndtering
      Spån- og kølevandshåndtering View All
      • Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
      Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
      Værktøjsbearbejdning og fastgørelse View All
      • Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
    • Product Image 5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Prisliste
      • Tilgængeligt lager
      • CNCA-finansiering
      VIL DU TALE MED NOGEN?

      Et Haas Factory Outlet (HFO) kan besvare dine spørgsmål og guide dig gennem de bedste valgmuligheder for dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Opdag Haas-forskellen
    • Hvorfor Haas
    • MyHaas
    • Uddannelsesfællesskab
    • Industri 4.0
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
      Velkommen til Haas Service
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
×

Søgeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
0
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Søgeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

CM-1

  1. Vertikale fræsere
  2. Kompakte fræsere
  3. CM-1

CM-1

Startpris: US$73,995 KUN CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Kompakt vertikal CNC-fræser med vandringer på 305 x 254 x 356 mm

Bearbejdning af små dele give nogle betydelige bearbejdningsudfordringer for det gennemsnitlige værksted. Bittesmå huller, minutiøse funktioner, ekstreme præcisioner og fine overfladebehandling kan være besværlige for store CNC-maskiner.

CM-1 kompakt fræser er en løsning med lille område og høj præcision til produktion og prototypefremstilling af små, højpræcisions 2D- og 3D-dele, som de der findes i kommunikations-, fly-, medicinal- og dentalindustrien.

  • Fungerer med enkelt- eller trefaset strømforsyning
  • Ultrakompakt område
  • Værktøjsveksler med 20 stationer
  • Spindel med 30.000 rpm

See Available Stock

Aktuel leveringstid

1 Tilgængelig – Konfigurationer varierer

1 Weeks - Bygget efter bestilling

Kontakt din Haas Factory Outlet for at få mere at vide

Filtre

  • 20 Konus
  • 3 Akse
  • 30k RPM
  • 20 Værktøjskapacitet

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-modelmaskiner fås kun prissat i CNY
Sammenlign maskiner
SE VORES LAGER
Sammenlign maskiner
VERSION OG PRIS
Kontakt forhandler
  • Version og pris
  • Oplysninger om maskine
  • Specifikationer
  • Monteringsdiagram for rundbord

Loading
×

FÅ DIT OMGÅENDE TILBUD NU.

Indtast venligst dine oplysninger nedenfor for at modtage dit strakstilbud. For at springe over dette trin i fremtiden skal du blot indtaste din adgangskode nedenfor for at oprette en gratis MyHaas-konto.

Har du allerede en konto? Log på

< Gå tilbage

Contact Information

+ Tilføj adresse

Indtast en adgangskode for at oprette en MyHaas-konto! (valgfrit)

Ønsker du at dele din pris? (valgfrit)


+ Andet

TILGÆNGELIGE MULIGHEDER

TEKNISKE DOKUMENTER

VIDEOER

KUNDEHISTORIER

RELATEREDE PRODUKTER

Standardfunktioner

Spindler

  • Spindel med 30.000 rpm

Værktøjsvekslere

  • 20-stationers værktøjsveksler

Spån- og kølevandshåndtering

  • Luftafblæsning til vindue
  • Kølevandstank til 13 gallons

Haas-styring

  • Bred kontrolskærm
  • Ethernet-interface
  • Wi-fi-tilslutning til Haas-kontrolenheden
  • Registreringsmodul i forbindelse med strømsvigt
  • Avanceret værktøjsstyring
  • Mediedisplay M-kode; M130
  • HaasConnect: Monitorering
  • HaasDrop
  • Bearbejdning med høj hastighed
  • Synkron gevindskæring
  • Brugerdefinerbare makroer
  • Koordineret rotation og skalering
  • Standardprogramhukommelse, 1 GB

Produktvalg

  • Guideafskærmninger i rustfrit stål
  • Telefonens ladestander

Garanti

  • 1 års standardgaranti
Tilgængelige muligheder

Spindler

  • Spindel med 50.000 rpm

Værktøjsvekslere

  • 36-stationers værktøjsveksler

4.- | 5.-akse

  • 4. aksedrev og ledningsføring
  • 5. aksedrev og ledningsføring

Probing

  • Trådløst, intuitivt probesystem

Haas-styring

  • Stor fjernbetjening med touch-skærm
  • 8 ekstra M-funktioner
  • 2. hjemposition
  • M-kode/MFIN-kabelsamling
  • Visuelt emneprogrammeringssystem
  • Dynamiske arbejdsforskydninger og styring af værktøjets centerpunkt
  • Spindlens retning
  • 32 GB udvidet hukommelse
  • 64 GB udvidet hukommelse
  • Kapacitet til rundborde fra tredjeparter (Third-Party Rotary Provision)

Produktvalg

  • Programmerbar luft
  • Programmerbar luft, dobbelt skruestik
  • WiFi kamera
  • Kantsensor til automatiserede systemer
  • Autodør til fræsere
  • Autovindue

Forsendelse

  • Eksportemballage

Garanti

  • 1 års udvidet garanti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Muligheder for automatisering
  • Haas Cobot-pakke på 5 kg
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-model (ZIP)
  • Installationsvejledning
  • Layouttegning
  • Momentdiagram
  • Betjeningsvejledning
  • Brochure for CM-serie
Videoer
3 nemme måder at indstille værktøjsforskydninger vha. VPS
Du kender måske allerede disse genveje til at indtaste dine værktøjsforskydninger hurtigere, men hvis ikke du gør, vil Andrew gennemgå 3 enkle måder til at arbejde hurtigere og spare dyrebare minutter under opsætningen af en opgave.
Haas’ trådløse, intuitive probesystem
Med Haas' trådløse, intuitive probesystem (WIPS) kan du indstille værktøjs- og arbejdsforskydninger på en brøkdel af tiden. Ikke mere behov for kantfindere eller papirlapper under værktøjet.
Demonstration af skæring med CM-1 og TRT70
Den kompakte fræser er en løsning med lille område og høj præcision til produktion af små, højpræcisions 2D- og 3D-dele, som de der findes i kommunikations-, fly-, medicinal- og dentalindustrien. Den er lille nok til at passe ind i de fleste vareelevatorer, og kan nemt flyttes med en palleløfter eller rullevogn.
Se billeder og videoer på Haas-styring med M130
Med M130 kan du se konfigurationsark, værktøjslister, arbejdsinstruktioner og endda videoer – alt sammen i dit program. Nu behøver du ikke længere klistre arbejdsinstruktioner til maskinen eller håndskrevne noter, der fortæller din operatør, hvordan en del isættes eller inspiceres; læg det hele ind i dit NC-program!
KUNDEHISTORIER

METALKUNST sieraden


“Som guldsmed, der laver smykker ved brug af maskinel bearbejdning, er jeg meget tilfreds med, at den nye Haas CM-1 er kommet. Software og maskine hænger godt sammen. Takket være Haas CM-1 kan jeg skabe noget unikt til vores kunder.”

– Joeri Dijkman, guldsmed

RELATEREDE PRODUKTER

KOMPAKT PATRONDREJEBÆNK

Haas CL-1

CL-1

CNC-patrondrejebænk med 25 mm gennemboring

  • 5C Nose DREJEPATRONSTR.
  • 1.0" Gennemboring
  • 6k RPM
  • 5 hp Strøm
Starter ved US$51,995 KUN CNY
Lær mere Version og pris

STØRRE ARBEJDSOMRÅDE

Haas DT-1

DT-1

CNC-bore-/gevindcenter med vandringer på 508 x 406 x 394 mm

  • 30 Konus
  • 3 Akse
  • 10k RPM
  • 20+1 Værktøjskapacitet
Starter ved US$64,995 KUN CNY
Lær mere Version og pris

KOMPAKT KONUS 40

Haas' super minifræser

Super Mini Mill

Super-Speed vertikal minifræser med 406 x 355 x 381 mm vandring

  • 40 Konus
  • 3 Akse
  • 10k RPM
  • 10 Værktøjskapacitet
Starter ved US$52,995 KUN CNY
Lær mere Version og pris
Vandringer S.A.E METRIC
X-akse 12.00 in 305 mm
Y-akse 10.00 in 254 mm
Z-akse 14.00 in 356 mm
Spindelnæse til bord (~ maks.) 16.6 in 422 mm
Spindelnæse til bord (~ min.) 2.6 in 66 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. effekt 5.0 hp 3.7 kW
Maks. hastighed 30000 rpm 30000 rpm
Maks. moment 8.0 ft-lbf @ 3000 rpm 10.8 Nm @ 3000 rpm
Drevsystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Konus ISO 20 ISO 20
Smøring af leje Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Køling Air Cooled Air Cooled
Bord S.A.E METRIC
Længde 22.5 in 572 mm
Bredde 10.0 in 254 mm
Bredde på T-åbning 0.438 in to 0.440 in 11.13 mm to 11.18 mm
Centerafstand for T-åbning 3.38 in 86 mm
Antal std. T-åbninger 3 3
Maks. vægt på bord (jævnt fordelt) 150 lb 68 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. fræsning 500 ipm 12.7 m/min
Ilgang på X 757 ipm 19.2 m/min
Ilgang på Y 757 ipm 19.2 m/min
Ilgang på Z 757 ipm 19.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. stød X 1149 lbf 5111 N
Maks. stød Y 1149 lbf 5111 N
Maks. stød Z 1149 lbf 5111 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Type Carousel Carousel
Kapacitet 20 20
Maks. værktøjsdiameter (fuld) 2.3 in 58 mm
Maks. værktøjsvægt 5.0 lb 2.3 kg
Værktøj til værktøj (gns.) 3.20 s 3.20 s
Generelt S.A.E METRIC
Kølevandskapacitet 13 gal 49 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 1 scfm @ 100 psi 28 L/min @ 4.8 bar
Indbygget luftslange 3/8 in 3/8 in
Kobling (luft) 3/8 in 3/8 in
Min. lufttryk 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighed 30000 rpm 30000 rpm
Drevsystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Spindelstrøm 5.0 hp 3.7 kW
Indgående vekselspænding (1-faset) 220 VAC 220 VAC
Fuld belastningsampere (1-faset) 16 A 16 A
Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 12 A 12 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Indenrigspalle 78.0 in x 62.0 in x 92.0 in 199 cm x 157 cm x 234 cm
Eksportpalle 78.0 in x 62.0 in x 92.0 in 199 cm x 157 cm x 234 cm
Vægt 2200 lb 998.0 kg

*Haas-maskiner er designet til at fungere på 220 VAC (200-240 VAC) strøm. En valgfri intern højspændingstransformator (380 - 480 VAC) fås til alle modeller, undtagen desktopmaskiner, CL-1, CM-1 og routere i SR-serien. Denne valgfri interne højspændingstransformator kan ikke installeres på stedet; den skal bestilles sammen med maskinen.

Haas-maskiner til brug i Europa og Storbritannien er konfigureret med en ikke-isoleret højspændingstransformator til at fungere på 400 VAC, undtagen bordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-seriens routere. 

BEMÆRK! De højtydende spindler (ekstraudstyr) har et højere effektkrav end standardspindlen. Men hvis spindelens hestekræfter (kW) ikke ændrer sig, forbliver den påkrævede strømforsyning det samme. Bekræft den påkrævede strømforsyning, før du tænder for strømmen til din maskine.

† Luftforbruget på konus 40-maskiner i DC-serien kan være højere, når luft igennem spindel gennem værktøj (TAB) aktiveres.

 

HAAS-RUNDBORD HAAS-MASKINE MONTERINGSTYPE FOR RUNDBORD WARNING
HRT100 CM-1 POSITIV MONTERING
TRT70 CM-1 POSITIV MONTERING

Har du brug for hjælp til at finde den rigtige maskine?

Modeller og pris

Lad os hjælpe dig med at finde den rigtige til dit værksted.

Kom i gang

Har du brug for mere information?

Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan en ny Haas-maskine kan bringe liv i dine produkter, bedes du dele dine kontaktoplysninger.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og &lokale afgifter, leverandørinstallationsudgifter og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.

HOLD DIG OPDATERET MED DE SENESTE HAAS-TIPS OG TEKNOLOGI ...

Tilmeld dig nu!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Anmodning om reparation af rundbord
  • Anbefalinger inden du installerer
  • Køb af værktøjer
  • Version og pris for en ny Haas
  • Tilgængeligt lager
  • Haas-prisliste
  • CNCA-finansiering
  • Om Haas
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Certificeringer og sikkerhed
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Vilkår og betingelser
  • Haas Tooling: vilkår og betingelser
  • Databeskyttelse
  • Garanti
  • Haas-fællesskab
  • Haas CNC-certificeringsprogram
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation
  • Haas teknisk træningsfællesskab
  • Events
  • Deltag i samtalen
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC-maskiner

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255