MyHaas Vítejte
!
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
0
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Centra VMC se zásobníkem palet
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Vysokorychlostní vrtací centra
      • Řady pro vrtání/závitování/frézování
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Fréza na obrysové frézování plechů SR
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Soustruhy s osou Y
      • Dvě vřetena
      • Řada s kluzným vedením typu „boxway“
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Horizontální frézy
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      Otočné produkty a děličky
      Otočné produkty a děličky View All
      • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      Automatizační systémy
      Automatizační systémy View All
      • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
      • Ovládací simulátor
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Pásová pila
      • Vertikální fréza
      • Vertikální frézy
      • Povrchová bruska, 2550
    • View All
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Volitelná zařízení Main Menu
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
    • Product Image Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Revolverové hlavy a poháněné nástroje
      Revolverové hlavy a poháněné nástroje
      Revolverové hlavy a poháněné nástroje View All
      • Revolverové hlavy a poháněné nástroje
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Správa třísek a chladicí kapaliny Haas Správa třísek a chladicí kapaliny
      Správa třísek a chladicí kapaliny
      Správa třísek a chladicí kapaliny View All
      • Správa třísek a chladicí kapaliny
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
    • Product Image Možnosti produktů
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
    • Product Image Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
    • Product Image Upínání obrobku
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
    • Product Image Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • MyHaas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
  • Servis Main Menu
      Vítejte v Haas Service
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
×

Výsledky vyhledávání

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Vítejte
!
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
0
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Výsledky vyhledávání

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DM-2

  1. Vertikální frézy
  2. Řady pro vrtání/závitování/frézování
  3. DM-2

DM-2

Cena od: US$76,995 JEN CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Centrum pro vrtání a frézování CNC s pojezdy o rozměrech 711 × 406 × 394 mm

DM-2 je kompaktní, vysokorychlostní obráběcí centrum sestavené z osvědčených dílů a dílčích sestav Haas. Má identickou konstrukci a parametry jako stroj DM-1, pouze dostal do vínku o 203 mm delší pojezd v ose X a větší délku stolu. V praxi osvědčené inline vřeteno s kuželem 40, měnič nástrojů 18+1, rychlé posuvy a neuvěřitelně rychlé výměny nástrojů staví stroj DM-2 do role vysoce produktivního obráběcího centra.

Dílny mohou díky DM-2 používat své stávající nástroje 40T a užívat si výhody většího vřetene. Díky štíhlému kompaktnímu půdorysu toto centrum velmi efektivně využívá cenné místo na dílně.

  • Více pojezdů osy X a delší stůl než u centra DM-1
  • Výkonné přímo hnané „inline“ vřeteno s kuželem 40
  • Vysoce produktivní obráběcí centrum s kompaktním půdorysem

See Available Stock

Aktuální dodací doba

Filtry

  • 40 Kužel
  • 3 Osa
  • 10k RPM
  • 18+1 Kapacita nástroje

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Stroje modelu V jsou k dispozici jen v cenách v CNY
Porovnat stroje
PROZKOUMAT CELOU NABÍDKU
Porovnat stroje
SESTAVENÍ A CENA
Kontaktovat distributora
  • Sestavení a cena
  • Informace o stroji
  • Automatizace
  • Specifikace
  • Tabulka kompatibility otočných mechanismů

Loading
×

ZÍSKEJTE OKAMŽITOU CENOVOU NABÍDKU HNED TEĎ.

Níže prosím zadejte své informace, abychom vám mohli poslat vaši cenovou nabídku. Pokud chcete v budoucnosti mít možnost tento krok přeskočit, jednoduše zadejte své heslo níže a vytvořte si účet MyHaas zdarma.

Již máte svůj účet? Přihlásit se

< Návrat

Contact Information

+ Přidat adresu

Zadejte heslo a vytvořte si účet MyHaas! (volitelné)

Chcete sdílet svou nabídku? (volitelné)


+ Jiné

DOSTUPNÉ MOŽNOSTI

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

VIDEA

CO O NÁS ŘEKLI ZÁKAZNÍCI

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Standardní prvky

Vřetena

  • Vřeteno 10 000 rpm

Měniče nástrojů

  • Boční zásobník nástrojů s kapacitou 18 + 1 nástroj

Správa třísek a chladicí kapaliny

  • Nádrž chladicí kapaliny s objemem 55 galonů
  • Jednostupňové čerpadlo chladicí kapaliny

Řízení Haas

  • Ovládací prvek širokoúhlé obrazovky
  • Rozhraní Ethernet
  • WiFi připojení pro řízení Haas
  • Ochrana proti přepětí napájení
  • Detekční modul výpadku napájení
  • Pokročilá správa nástrojů
  • Media Display M-kód; M130
  • HaasConnect: Vzdálené monitorování
  • Bezp sp
  • HaasDrop
  • Pevné závitování
  • Standardní programová paměť, 1 GB

Možnosti produktů

  • Výhodná sada
  • Nabíjecí stojan telefonu

Záruka

  • Standardní záruka 1 rok
Dostupné možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti automatizace
TECHNICKÁ DOKUMENTACE
  • 3D model (ZIP)
  • Pokyny k instalaci
  • Dispoziční výkres
  • TABULKA KROUTICÍCH MOMENTŮ
  • Návod k obsluze
  • Leták k řadě DT/DM
  • Tabulka možností automatizace a konfigurace
  • Tabulka automatického upínání obrobku a konfigurací

TABULKA MOŽNOSTÍ A KONFIGURACÍ SVĚRÁKU HAAS

VZDUCHOVÉ SVĚRÁKY | HYDRAULICKÉ SVĚRÁKY

VIDEA
Porovnání VMC
Podívejte se, jak předvádíme tři nejoblíbenější frézy Haas zpracovávající stejný díl, a zjistěte, který stroj dokončí zpracování jako první.
Představujeme centrum DM-1
Centrum DM-1 pro frézování/vrtání nabízí stejnou vysokou rychlost a výkon jako naše osvědčené centrum pro frézování/závitování DT-1, ale s větším vnitřním vřetenem s kuželem 40 a měničem nástroje 18+1.
Seznamte se se svým novým kompaktním pětiosým produktem
Pokud vyrábíte malé díly a používáte více nastavení, je tento otočný stůl skvělým řešením. TRT100 je bleskově rychlý a přesný a hodí se pro téměř každou frézu Haas. Pomůže vám zredukovat doby cyklu a urychlit efektivitu dílny.
DM-2 a DT-2
Bob a Bryan mluví o centrech pro vrtání/závitování/frézování DM-2 a DT-2 a předvádějí skvělou ukázku obrábění, která poukazuje na prvky stroje, jako jsou rychloposuvy 2 400 ipm a ultra rychlé změny nástroje.
Co o nás řekli zákazníci

VELKÝ VÝROBCE STŘELNÝCH ZBRANÍ V USA

„Když jsme pořizovali náš DM-2, mysleli jsme si, že zkrátíme naše doby cyklů aspoň o 25%, se zvýšenými rychlostmi vřetena a rychloposuvy oproti našim starším strojům s kluzným vedením. Ale ve skutečnosti, s rychlejšími rychloposuvy a rychlostmi vřetena, sníženou výměnou nástroje a časem od třísky k třísce a rychlostí a přesností ovládání, jsme zaznamenali pokles doby cyklů v průměru o 60%. S opakovatelností stroje a našimi nastaveními se snížil čas potřebný k získání schválení prvního kusu, což má za následek ještě větší procento zvýšení kapacity. Děkuji za neskutečný stroj!“

– Významný jihovýchodní výrobce střelných zbraní

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

VYŠŠÍ VÝKON

Product Image

VF-1

Vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 508 × 406 × 508 mm

  • 40 Kužel
  • 3 Osa
  • 8.1k RPM
  • 20 Kapacita nástroje
Již od US$62,995 JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

MENŠÍ KUŽEL VŘETENA

Haas DT-2

DT-2

Centrum pro vrtání//závitování CNC s pojezdy o rozměrech 711 × 406 × 394 mm

  • 30 Kužel
  • 3 Osa
  • 10k RPM
  • 20+1 Kapacita nástroje
Již od US$66,995 JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

RYCHLÉ VŘETENO

Haas VF-2SS

VF-2SS

Super rychlá vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 762 × 406 × 508 mm

  • 40 Kužel
  • 3 Osa
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapacita nástroje
Již od US$79,995 JEN CNY
Více informací Sestavení a cena
Standardní prvky

Vřetena

  • Vřeteno 10 000 rpm

Měniče nástrojů

  • Boční zásobník nástrojů s kapacitou 18 + 1 nástroj

Správa třísek a chladicí kapaliny

  • Nádrž chladicí kapaliny s objemem 55 galonů
  • Jednostupňové čerpadlo chladicí kapaliny

Řízení Haas

  • Ovládací prvek širokoúhlé obrazovky
  • Rozhraní Ethernet
  • WiFi připojení pro řízení Haas
  • Ochrana proti přepětí napájení
  • Detekční modul výpadku napájení
  • Pokročilá správa nástrojů
  • Media Display M-kód; M130
  • HaasConnect: Vzdálené monitorování
  • Bezp sp
  • HaasDrop
  • Pevné závitování
  • Standardní programová paměť, 1 GB

Možnosti produktů

  • Výhodná sada
  • Nabíjecí stojan telefonu

Záruka

  • Standardní záruka 1 rok
Dostupné možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti automatizace

ODPOVĚĎI NA VAŠE DOTAZY OHLEDNĚ NASAZENÍ ROBOTA HAAS: Nezabere mnoho místa, nestojí hromadu peněz ani vám nepotrvá integrace týdny. 

ÚČINNÉ VYUŽITÍ PROSTORU

NÁKLADOVĚ EFEKTIVNÍ

SNADNÁ INTEGRACE

SNADNÉ ZAUČENÍ

Dráhy pojezdu S.A.E METRIC
Osa X 28.00 in 711 mm
Osa Y 16.00 in 406 mm
Osa Z 15.50 in 394 mm
Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ max.) 21.5 in 546 mm
Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ min.) 6.0 in 152 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. výkon 15.0 hp 11.2 kW
Max. rychlost 10000 rpm 10000 rpm
Max. krouticí moment 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kužel CT or BT 40 CT or BT 40
Mazání ložisek Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Chlazení Air Cooled Air Cooled
Stůl S.A.E METRIC
Délka 34.0 in 864 mm
Šířka 15.0 in 381 mm
Šířka T-drážek 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Vzdálenost T-drážek od středu 4.92 in 125 mm
Počet standardních T-drážek 3 3
Max Weight on Table-100% Rapids (evenly dist.) 250 lb 113.4 kg
Max Weight on Table-50% Rapids (evenly dist.) 500 lb 226.8 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Max. obrábění 1200 ipm 30.5 m/min
Rychloposuv na X 2400 ipm 61.0 m/min
Rychloposuv na Y 2400 ipm 61.0 m/min
Rychloposuv na Z 2400 ipm 61.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. síla X 2550 lbf 11343 N
Max. síla Y 2550 lbf 11343 N
Max. síla Z 4200 lbf 18683 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Kapacita 18+1 18+1
Max. průměr nástroje (plný) 2.5 in 64 mm
Max. délka nástroje (od kalibrované čáry) 7 in 178 mm
Max. hmotnost nástroje 12.0 lb 5.4 kg
Nástroj k nástroji (prům.) 1.75 s 1.75 s
Tříska-tříska (prům.) 2.00 s 2.00 s
Tapping S.A.E METRIC
Max. rychlost závitování 5000 rpm 5000 rpm
Všeobecně S.A.E METRIC
Objem chladicí kapaliny 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Přímá vzduchová hadice 3/8 in 3/8 in
Spojka (vzduchová) 3/8 in 3/8 in
Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Rychlost vřetena 10000 rpm 10000 rpm
Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Výkon vřetena 15.0 hp 11.2 kW
Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Tuzemská paleta 91.0 in x 100.0 in x 98.0 in 231 cm x 254 cm x 249 cm
Exportní paleta 91.0 in x 100.0 in x 98.0 in 231 cm x 254 cm x 249 cm
Hmotnost 5350 lb 2427.0 kg

*Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 Vstř. (200 - 240 Vstř.). Pro všechny modely, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů, je k dispozici doplňkový vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC). Tento doplňkový vysokonapěťový transformátor není určen k instalaci u zákazníka; je nutno jej objednat se strojem.

Stroje Haas určené pro Evropu a Velkou Británii jsou vybaveny vnitřním vysokonapěťovým neoddělovacím transformátorem pro provoz na 400 VAC, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů. 

POZOR! Doplňková vysoce výkonná vřetena mohou mít vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Pokud se však výkon vřetena (kW) nezmění, zůstává požadované napájení stejné. Před rozeběhnutím stroje zkontrolujte požadované napájení.

† Když je aktivována funkce ofukování středem nástroje (TAB), může být vyšší spotřeba vzduchu u strojů řady DC s kuželem 40.

 

OTOČNÉ PRODUKTY HAAS STROJ HAAS TYP KOMPATIBILITY S OTOČNÝMI PRODUKTY WARNING
HA2TS DM-2 KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
HA5C DM-2 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HA5C-T DM-2 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HA5C2 DM-2 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HA5C2-T DM-2 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HA5C3 DM-2 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HA5C3-T DM-2 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HA5C4 DM-2 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HA5C4-T DM-2 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HA5CS DM-2 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRC160 DM-2 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRC210 DM-2 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 DM-2 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT160 DM-2 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT160-2 DM-2 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT160SP DM-2 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT160SS DM-2 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210 DM-2 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210-2 DM-2 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210HT DM-2 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210SP DM-2 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210SS DM-2 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRTA5 DM-2 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRTA6 DM-2 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
LT260 DM-2 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
T5C DM-2 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TH240 DM-2 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TRT100 DM-2 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TRT70 DM-2 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ

Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

Sestavení a cena

Dovolte nám, abychom vám pomohli najít ten pravý pro vaši dílnu.

Začínáme

Potřebujete další informace?

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak může nový stroj Haas oživit vaše produkty, sdělte nám prosím své kontaktní údaje.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Dopravné, náklady na smontování, státní & místní daně, instalační poplatky dodavatele a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Neneseme žádnou odpovědno st za tiskové nebo typografické chyby. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.

ZŮSTAŇTE V OBRAZE DÍKY NEJNOVĚJŠÍM TIPŮM A TECHNOLOGIÍM OD SPOLEČNOSTI HAAS…

Zaregistrujte se!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Žádost o opravu otočného výrobku
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Sestavení a cena nového stroje Haas
  • Dostupné příslušenství
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Soulad s vývozními požadavky
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Historie
  • Smluvní podmínky
  • Smluvní podmínky Haas Tooling
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Haas Motorsports
  • Nadace Gena Haase
  • Komunita technického vzdělávání Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – nástroje pro stroje s řízením CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255