MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Ordrehistorikk for gjest MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
0
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • maskiner Main Menu
    • Vertikale Haas-freser Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VR-serien
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Bore-/innergjengings-/fres-serien
      • Freser for verktøyavdelingen
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Automatisk delelaster for fres
      • VMC/UMC Automatisk delelaster med sidelasting
      • Kompakt automatisk delelaster
    • Product Image Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Flereakseløsninger
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Haas-dreiebenker Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Dreiebenker for verktøyavdelinger
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • Horisontale freser
      • 50-kon
      • 40-kon
    • Haas-dreieenheter og indekseringsverktøy Roterende enheter og indekseringsenheter
      Roterende enheter og indekseringsenheter
      Roterende enheter og indekseringsenheter View All
      • Roterende enheter og indekseringsenheter
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Product Image Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automasjonssystemer
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiseringsmodeller
    • Haas boresentre Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Stasjonære maskiner
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Utstyr til verksted fra Haas Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Båndsag
      • Fres for knær
      • Slipemaskin, 2550
      • Laserkuttemaskin
    • HURTIGLENKER Spesialserie  Spesialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      HANDLE VERKTØY
      • Bygg og få pris på en ny Haas
      • Prisliste
      • Tilgjengelig beholdning
      • CNCA-finansiering
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?

      Et Haas fabrikkutsalg (HFO) kan svare på spørsmålene dine, og ta deg gjennom de beste alternativene dine.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Alternativer Main Menu
    • Product Image Spindler
      Spindler
      Spindler View All
      • Spindler
    • Product Image Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
    • Product Image Revolverhoder og direkteverktøy
      Revolverhoder og direkteverktøy
      Revolverhoder og direkteverktøy View All
      • Revolverhoder og direkteverktøy
    • Product Image Probing
      Probing
      Probing View All
      • Probing
    • Haas-håndtering av spon og kjølevæske Håndtering av spon og kjølevæske
      Håndtering av spon og kjølevæske
      Håndtering av spon og kjølevæske View All
      • Håndtering av spon og kjølevæske
    • Haas-kontrollen Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
    • Product Image Produktalternativer
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
    • Product Image Verktøy og oppspenning
      Verktøy og oppspenning
      Verktøy og oppspenning View All
      • Verktøy og oppspenning
    • Product Image Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
    • Product Image Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • HURTIGLENKER Spesialserie  Spesialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      HANDLE VERKTØY
      • Bygg og få pris på en ny Haas
      • Prisliste
      • Tilgjengelig beholdning
      • CNCA-finansiering
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?

      Et Haas fabrikkutsalg (HFO) kan svare på spørsmålene dine, og ta deg gjennom de beste alternativene dine.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Hvorfor Haas
    • MyHaas
    • Utdanningsfellesskap
    • Industri 4.0
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
  • Service Main Menu
      Velkommen til Haas Service
      SERVICE HJEM Operatørhåndbøker Hvordan-prosedyrer Feilsøkingsveiledere Forebyggende vedlikehold Haas-deler Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
×

Søkeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Ordrehistorikk for gjest MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
0
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Søkeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DM-2

  1. Vertikale freser
  2. Bore-/innergjengings-/fres-serien
  3. DM-2

DM-2

Startpris: US$76,995 KUN CNY
 
Not Currently Available In Your Region
CNC bore-/fresesenter med 711 x 406 x 394 mm vandring

DM-2 er et kompakt høyhastighetsmaskineringssenter bygget med testede Haas-komponenter og under-monteringer. Det er identisk i konstruksjon og spesifikasjoner til DM-1, med tillagt 8" med X-aksevandring og bordlengde. Maskinens verkstedtestede 40-kon innebyggede spindel, 18+1 verktøyveksler, høye akselerasjonsgrader, raske hastigheter og imponerende korte byttetider for verktøy gjør DM-2 til et attraktivt, høyproduktivitets maskineringssenter.

DM-2 lar verksteder bruke sine eksisterende 40T-verktøy og nyte fordelene av en større spindel, og den slanke stilen og det kompakte fotavtrykket gjør svært effektiv bruk av verdifull gulvplass i verkstedet.

  • Mer X-aksevandring og lenger bord enn DM-1
  • Kraftig spindel med 40-kon og innebygd direktedrev
  • Høyproduktivitets maskineringssenter med et kompakt fotavtrykk

See Available Stock

Nåværende ledetid

1 Tilgjengelig – Konfigurasjoner varierer

8 Weeks - Bygget til ordre

Kontakt ditt HFO for detaljer

Filtre

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 10k O/MIN
  • 18+1 Verktøykapasitet

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-modellmaskiner er bare tilgjengelige med CNY-prissetting
Sammenligne maskiner
UTFORSK ALT INVENTAR
Sammenligne maskiner
BYGG OG PRISSETT
Kontakt distributør
  • Bygg-og-Pris
  • Maskininfo
  • Automatisering
  • Spesifikasjoner
  • Tilpasningsdiagram for roterende enhet

Loading
×

FÅ DITT ØYEBLIKKELIGE PRISTILBUD NÅ.

Skriv inn dine opplysninger nedenfor for å få ditt øyeblikkelige pristilbud. For å hoppe over dette i fremtiden, kan du bare skrive inn et passord nedenfor for å opprette din gratis MyHaas-konto.

Har du allerede en konto? Logg inn

< Tilbake

Contact Information

+ Legg til adresse

Skriv inn et passord for å opprette en MyHaas-konto! (valgfritt)

Vil du dele pristilbudet ditt? (valgfritt)


+ Et annet

TILGJENGELIGE ALTERNATIVER

TEKNISKE DOKUMENTER

VIDEOER

KUNDEANBEFALINGER

RELATERTE PRODUKTER

Standardfunksjoner

Spindler

  • 10 000 rpm spindel

Verktøyvekslere

  • 18+1 sidemontert verktøyveksler

Håndtering av spon og kjølevæske

  • 55-gallon kjølevæsketank
  • Enkelttrinns kjølevæskepumpe

Haas-kontrollen

  • Widescreen kontrollskjerm
  • Ethernet-grensesnitt
  • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
  • Overspenningsbeskyttelse
  • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
  • Avansert verktøystyring
  • Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Ekstern overvåkning
  • Safe Run
  • HaasDrop
  • Fast gjenging
  • Standard programminne, 1 GB

Produktalternativer

  • Bekvemmelighetspakke
  • Ladestativ for telefon

Garanti

  • 1 års standard garanti
Tilgjengelige alternativer

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativer
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-modell (ZIP)
  • Installasjonsveiledning
  • Oppsettstegning
  • MOMENTDIAGRAM
  • Operatørhåndbok
  • Brosjyre for DT-/DM-serien
  • Automatiseringsalternativer og konfigurasjonsdiagram
  • Automatisk arbeidsoppspenning og konfigurasjonsdiagram

HAAS ALTERNATIVER FOR SKRUSTIKKER OG KONFIGUERINGSTABELL

LUFTSKRUSTIKKER | HYDRAULISKE SKRUSTIKKER

VIDEOER
VMC-sammenligning
Se når vi viser tre av de mest populære Haas-fresene kjøre samme del, og se hvilken maskin som fullfører først.
Introduksjon til DM-1
DM-1 bore-/fresesenteret gir samme høye hastighet og ytelse som vårt verksted-beviste DT-1 frese-/innergjengingssenter, men med en større 40-kons innebygget spindel og 18+1 verktøyveksler.
Møt din nye 5-aksede kompakte dreieenhet
Hvis du lager små deler og har flere oppsett, er denne dreieenheten den perfekte løsningen. TRT100 er lynrask og nøyaktig. Den passer i praktisk talt alle Haas-fresere og vil hjelpe deg å kutte ned på syklustider og øke effektiviteten på verkstedet.
DM-2 og DT-2
Bob og Bryan snakker om DM-2 og DT-2 bore-/innergjengings-/fresesentrene og viser en flott skjæredemo som viser frem maskinenes funksjoner, som 2400 ipm hastigheter og ultraraske verktøybytter.
Kundeanbefalinger

STØRRE AMERIKANSK PRODUSENT AV SKYTEVÅPEN

«Da vi kjøpte våre DM-2, tenkte vi at vi ville senke syklustidene våre med minst 25 %, med de økte spindelhastighetene og hastighetene over våre eldre boksbanemaskiner. Men i realiteten, med de raskere hastighetene og spindelhastighetene, de minskede verktøybyttings- og spon-til-spon-tidene, og hastigheten og nøyaktigheten på kontrollen, har vi sett en gjennomsnittlig senkning i syklustider på 60 %. Med repeterbarheten til maskinen og oppsettene våre, har mengden tid det tar for å få en første-delgodkjenning blitt redusert, noe som har resultert i en enda større prosent av gevinst i gjennomstrømming. Takk for en fantastisk maskin!»

– En stor produsent av skytevåpen i sør-øst

RELATERTE PRODUKTER

MER KRAFT

Product Image

VF-1

Vertikal CNC-fres med 508 mm x 406 mm x 508 mm vandring

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 8.1k O/MIN
  • 20 Verktøykapasitet
Oppstart den US$62,995 KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

MINDRE SPINDELKONE

Haas DT-2

DT-2

CNC bore-/innergjengingssenter med 711 x 406 x 394 mm vandring

  • 30 Kone
  • 3 Akse
  • 10k O/MIN
  • 20+1 Verktøykapasitet
Oppstart den US$66,995 KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

RASKERE SPINDEL

Haas VF-2SS

VF-2SS

Vertikal CNC Super-Speed-fres med 762 mm x 406 mm x 508 mm vandring

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 12k O/MIN
  • 30+1 Verktøykapasitet
Oppstart den US$79,995 KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Standardfunksjoner

Spindler

  • 10 000 rpm spindel

Verktøyvekslere

  • 18+1 sidemontert verktøyveksler

Håndtering av spon og kjølevæske

  • 55-gallon kjølevæsketank
  • Enkelttrinns kjølevæskepumpe

Haas-kontrollen

  • Widescreen kontrollskjerm
  • Ethernet-grensesnitt
  • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
  • Overspenningsbeskyttelse
  • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
  • Avansert verktøystyring
  • Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Ekstern overvåkning
  • Safe Run
  • HaasDrop
  • Fast gjenging
  • Standard programminne, 1 GB

Produktalternativer

  • Bekvemmelighetspakke
  • Ladestativ for telefon

Garanti

  • 1 års standard garanti
Tilgjengelige alternativer

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativer

SVAR PÅ DINE BEKYMRINGER OM Å LEGGE TIL EN HAAS ROBOT: Den vil ikke ta opp mye plass, koste tonnevis av penger, eller ta uker å integrere. 

PLASSBESPARENDE

KOSTNADSEFFEKTIV

ENKEL Å INTEGRERE

ENKEL Å LÆRE

Vandring S.A.E METRIC
X-akse 28.00 in 711 mm
Y-akse 16.00 in 406 mm
Z-akse 15.50 in 394 mm
Spindelnese til bord (~ maks) 21.5 in 546 mm
Spindelnese til bord (~ min) 6.0 in 152 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks effekt 15.0 hp 11.2 kW
Maks hastighet 10000 rpm 10000 rpm
Maks. moment 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kone CT or BT 40 CT or BT 40
Lagersmøring Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Kjøling Air Cooled Air Cooled
Tabell S.A.E METRIC
Lengde 34.0 in 864 mm
Bredde 15.0 in 381 mm
T-sporbredde 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-spor, senteravstand 4.92 in 125 mm
Antall Std T-spor 3 3
Max Weight on Table-100% Rapids (evenly dist.) 250 lb 113.4 kg
Max Weight on Table-50% Rapids (evenly dist.) 500 lb 226.8 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maks kutting 1200 ipm 30.5 m/min
X-aksen hastighet 2400 ipm 61.0 m/min
Y-aksen hastighet 2400 ipm 61.0 m/min
Z-aksen hastighet 2400 ipm 61.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks skyvekraft X 2550 lbf 11343 N
Maks skyvekraft Y 2550 lbf 11343 N
Maks skyvekraftZ 4200 lbf 18683 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Kapasitet 18+1 18+1
Maks verktøydiameter (full) 2.5 in 64 mm
Maks verktøylengde (fra målelinje) 7 in 178 mm
Maks verktøyvekt 12.0 lb 5.4 kg
Verktøy-til-verktøy (gjennomsnitt) 1.75 s 1.75 s
Spon-til-spon (gjennomsnitt) 2.00 s 2.00 s
Tapping S.A.E METRIC
Maks innergjengingshastighet 5000 rpm 5000 rpm
Generelt S.A.E METRIC
Kjølevæskekapasitet 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Innebygd luftslange 3/8 in 3/8 in
Kopler (Luft) 3/8 in 3/8 in
Lufttrykk min 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighet 10000 rpm 10000 rpm
Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Spindelkraft 15.0 hp 11.2 kW
Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
Full last forsterkere (3 fase) – lav 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Lokal palle 91.0 in x 100.0 in x 98.0 in 231 cm x 254 cm x 249 cm
Eksportpalle 91.0 in x 100.0 in x 98.0 in 231 cm x 254 cm x 249 cm
Vekt 5350 lb 2427.0 kg

*Haas-maskiner er utformet for å fungere med vekselstrøm på 220 V (200-240 V). En valgfri intern transformator med høy spenning (380 – 480 VAC) er tilgjengelig for alle modeller, med unntak av skrivebordmaskinene, CL-1, CM-1 og SR Series-rutere. Denne valgfrie interne transformatoren med høy spenning kan ikke ettermonteres; den må bestilles med maskinen.

Haas-maskiner som er beregnet for Europa og Storbritannia er konfigurert med en intern høyspent ikke-isolert transformator for å drive på 400 VAC, med unntak av skrivebordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. 

VÆR OPPMERKSOM! Valgfrie høyytelsesspindler kan kreve mer strøm enn standardspindelen. Men hvis spindelens hestekrefter (kW) ikke endres, forblir strømkravet det samme. Verifiser strømkravet før du kjører strøm for maskinen din.

† Luftforbruk på maskiner i 40-kon DC-serien kan være høyere når luftblåsing gjennom verktøy (TAB) er aktivert.

 

HAAS ROTERENDE ENHET HAAS-MASKIN PASSFORMTYPE FOR ROTERENDE VERKTØY WARNING
HA2TS DM-2 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HA5C DM-2 POSITIV PASSFORM
HA5C-T DM-2 POSITIV PASSFORM
HA5C2 DM-2 POSITIV PASSFORM
HA5C2-T DM-2 POSITIV PASSFORM
HA5C3 DM-2 POSITIV PASSFORM
HA5C3-T DM-2 POSITIV PASSFORM
HA5C4 DM-2 POSITIV PASSFORM
HA5C4-T DM-2 POSITIV PASSFORM
HA5CS DM-2 POSITIV PASSFORM
HRC160 DM-2 POSITIV PASSFORM
HRC210 DM-2 POSITIV PASSFORM
HRT100 DM-2 POSITIV PASSFORM
HRT160 DM-2 POSITIV PASSFORM
HRT160-2 DM-2 POSITIV PASSFORM
HRT160SP DM-2 POSITIV PASSFORM
HRT160SS DM-2 POSITIV PASSFORM
HRT210 DM-2 POSITIV PASSFORM
HRT210-2 DM-2 POSITIV PASSFORM
HRT210HT DM-2 POSITIV PASSFORM
HRT210SP DM-2 POSITIV PASSFORM
HRT210SS DM-2 POSITIV PASSFORM
HRTA5 DM-2 POSITIV PASSFORM
HRTA6 DM-2 POSITIV PASSFORM
LT260 DM-2 POSITIV PASSFORM
T5C DM-2 POSITIV PASSFORM
TH240 DM-2 POSITIV PASSFORM
TRT100 DM-2 POSITIV PASSFORM
TRT70 DM-2 POSITIV PASSFORM

Trenger du hjelp til å finne den rette maskinen?

Bygg og prissett

La oss hjelpe deg å finne den riktige for ditt verksted.

Kom i gang

Trenger du mer informasjon?

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, nasjonal & lokal skatt, leverandørens installasjonsavgift og forhandlerinstallert tilbehør er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.

FØLG MED PÅ DE SENESTE HAAS-TIPSENE OG TEKNOLOGIEN ...

Registrer deg nå!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Forespørsel om reparasjon av dreiebord
  • Førinstallasjonsveiledninger
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Tilgjengelig beholdning
  • Haas-prislisten
  • CNCA-finansiering
  • Om Haas
  • Melding om praksis for bærekraft (DNSH)
  • Karrierer
  • Sertifiseringer og sikkerhet
  • Kontakt oss
  • Historie
  • Vilkår og betingelser
  • Haas Tooling vilkår og betingelser
  • Personvern
  • Garanti
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Haas motorsport
  • Gene Haas Foundation
  • Haas-fellesskapet for teknisk utdanning
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC verktøymaskiner

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255