MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • maskiner Main Menu
    • Haas’ vertikale fræsere Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VR-serien
      • Prismatisk VP-5
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Boringscentre med høj hastighed
      • Bore-/gevindskære-/fræseserie
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • APL-robot til fræsere
      • VMC/UMC APL-robot med sideisætning
      • Kompakt APL-robot
    • Product Image Multi-aksede løsninger
      Multi-aksede løsninger
      Multi-aksede løsninger View All
      • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Haas-drejebænke Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • ST-serien
      • Dobbelt spindel
      • Box Way-serien
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Haas’ horisontale fræsere Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Horisontale fræsere
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Haas-rundborde og indeksere Rundborde og indekser
      Rundborde og indekser
      Rundborde og indekser View All
      • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Product Image Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automationssystemer
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Haas-boringscentre Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Haas værkstedsudstyr Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Båndsav
      • Knæfræser
      • Overfladesliber, 2550
      • Overfladesliber, 3063
      • Laserskæremaskine
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Prisliste
      • Tilgængeligt lager
      • CNCA-finansiering
      VIL DU TALE MED NOGEN?

      Et Haas Factory Outlet (HFO) kan besvare dine spørgsmål og guide dig gennem de bedste valgmuligheder for dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Ekstraudstyr Main Menu
    • Product Image Spindler
      Spindler
      Spindler View All
      • Spindler
    • Product Image Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Product Image Revolverhoveder og roterende værktøj
      Revolverhoveder og roterende værktøj
      Revolverhoveder og roterende værktøj View All
      • Revolverhoveder og roterende værktøj
    • Product Image Probing
      Probing
      Probing View All
      • Probing
    • Haas spån- og kølevandshåndtering Spån- og kølevandshåndtering
      Spån- og kølevandshåndtering
      Spån- og kølevandshåndtering View All
      • Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
      Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
      Værktøjsbearbejdning og fastgørelse View All
      • Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
    • Product Image 5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Prisliste
      • Tilgængeligt lager
      • CNCA-finansiering
      VIL DU TALE MED NOGEN?

      Et Haas Factory Outlet (HFO) kan besvare dine spørgsmål og guide dig gennem de bedste valgmuligheder for dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Opdag Haas-forskellen
    • Hvorfor Haas
    • MyHaas
    • Uddannelsesfællesskab
    • Industri 4.0
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
      Velkommen til Haas Service
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
×

Søgeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Søgeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

EC-1600ZT-5AX

  1. Horisontale fræsere
  2. Konus 50
  3. EC-1600ZT-5AX

EC-1600ZT-5AX

    KUN CNY
Not Currently Available In Your Region
5-akset, horisontal CNC-fræser med vandringer på 1626 x 1270 x 1016 mm

De meget populære Haas EC-serie HMC'er giver store arbejdsområder og en maksimal delkapacitet på 10.000 lb, hvilket gør dem perfekte til bearbejdning af store dele. 

EC-1600ZT-5AX har en 4.-akse roterende platte integreret i T-åbningsbordet, som giver ± 30 grader vipning. Den 5. akse består af en HRT310 med en A-stelstøtte, der er monteret på en aftagelig hæveblok, som kan understøtte en del med en længde på op til 55,875".

  • Udvidet Z-aksevandring
  • Konus 50-spindel med 2-gears gearkasse
  • Standard sidemonteret værktøjsveksler, 50+1 værktøjer
  • Omfatter DWO/TCPC og trådløst, intuitivt probesystem
  • 78" maks. emnesving på integreret 4.-akse

See Available Stock

Aktuel leveringstid

Filtre

  • 50 Konus
  • 5 Akse
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Værktøjskapacitet

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-modelmaskiner fås kun prissat i CNY
Sammenlign maskiner
SE VORES LAGER
Sammenlign maskiner
VERSION OG PRIS
Kontakt forhandler
  • Version og pris
  • Oplysninger om maskine
  • Specifikationer

TILGÆNGELIGE MULIGHEDER

TEKNISKE DOKUMENTER

VIDEOER

RELATEREDE PRODUKTER

Standardfunktioner

Spindler

  • Spindel med 7.500 rpm
  • Spindel med 7.500 o/min

Værktøjsvekslere

  • 50+1 Sidemonteret værktøjsveksler, konus 50

4.- | 5.-akse

  • 5. aksedrev og ledningsføring
  • Indbygget 4. akse-rundbord

Probing

  • Trådløst, intuitivt probesystem

Spån- og kølevandshåndtering

  • Variabelt flow af kølevand
  • Spånsnegl
  • Kabinetudsugningssystem
  • Kølevandstank til 95 gallons
  • Spånbakke-filtersæt
  • kølevandspumpe med enkelt trin

Haas-styring

  • Styring på touchskærm
  • Stor fjernbetjening med touch-skærm
  • Ethernet-interface
  • Wi-fi-tilslutning til Haas-kontrolenheden
  • Kabinetkøler med CNC-styring
  • Overspændingsbeskyttelse
  • Registreringsmodul i forbindelse med strømsvigt
  • 2. hjemposition
  • Avanceret værktøjsstyring
  • Mediedisplay M-kode; M130
  • HaasConnect: Monitorering
  • HaasDrop
  • Dynamiske arbejdsforskydninger og styring af værktøjets centerpunkt
  • Synkron gevindskæring
  • Standardprogramhukommelse, 1 GB
  • 8,7 m kabel

Produktvalg

  • Guideafskærmninger i rustfrit stål
  • Telefonopladningsstander

Værktøjsbearbejdning og fastgørelse

  • A-stelstøtte, 9"
  • Servorundbord på 310 mm

Garanti

  • 1 års standardgaranti
Tilgængelige muligheder

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Muligheder for automatisering
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-model (ZIP)
  • Installationsvejledning
  • Layouttegning
  • Momentdiagram
  • Betjeningsvejledning
  • Brochure for EC-serie
VIDEOER
Recently Updated

Horisontal fræser: Et hurtigt overblik


Uanset om du har brug for et horisontalt bearbejdningscenter til produktion af store mængder og ubemandet drift eller virkelig store arbejdskuber og maksimal vægtkapacitet, har Haas et HMC, der passer til. Denne video giver et overblik over vores fræsere med palletteskifter, HMC'er med stor ramme og horisontale fræsere med fem akser.

EC-1600

Haas’ trådløse, intuitive probesystem

EC-1600ZT-5AX

Se billeder og videoer på din Haas-styring med M130

RELATEREDE PRODUKTER

ANDERLEDES TILGANG

Product Image

VF-6/40TR

Vertikal CNC-fræser med akseltap og vandringer på 1626 x 813 x 762 mm

  • 40 Konus
  • 5 Akse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Værktøjskapacitet
    KUN CNY
Lær mere Version og pris

MINDRE ARBEJDSOMRÅDE

Haas UMC-750

UMC-750

5-akset, vertikal CNC-fræser med vandringer på 762 x 508 x 508 mm

  • 40 Konus
  • 5 Akse
  • 8.1k RPM
  • 30-50 Værktøjskapacitet
    KUN CNY
Lær mere Version og pris

Alle VF-2-kolonner bearbejdes på EC-1600’ere

HAAS-MASKINER LAVER HAAS-MASKINER!

Vandringer S.A.E METRIC
X-akse 64.00 in 1626 mm
Y-akse 50.00 in 1270 mm
Z-akse 40.00 in 1016 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. effekt 30.0 hp 22.4 kW
Maks. hastighed 7500 rpm 7500 rpm
Maks. moment 340.0 ft-lbf @ 700 rpm 460.0 Nm @ 700 rpm
Drevsystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Konus CT or BT 50 CT or BT 50
Bord S.A.E METRIC
Længde 64.0 in 1626 mm
Bredde 32.0 in 813 mm
Bredde på T-åbning 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Centerafstand for T-åbning 5.70 in 145 mm
Antal std. T-åbninger 5 5
Maks. vægt på bord (jævnt fordelt) 10000 lb 4536 kg
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
Bord 64 in x 32 in 1626 mm x 813 mm
Diameter for platte 30.00 in 762 mm
Vandringer ± 30 ° to 30- ° 30 ° to 30- °
Maks. emnesving 78.0 in 1981 mm
Maks. vægt på platte 10000 lb 4536.0 kg
Maks. effekt 5.0 hp 3.7 kW
Roterende moment (kontinuerligt) 2000 ft-lbf 2712 Nm
Slør 30 arc-sec 30 arc-sec
Udvekslingsforhold 500:1 500:1
Bremsemoment 4000 ft-lbf 5423 Nm
Min. opløsning 0.001 ° 0.001 °
Indekseringsnøjagtighed ± 30 arc-sec ± 30 arc-sec
Gentagelighed 15 arc-sec 15 arc-sec
Ilgang på B 36 °/sec 36 °/sec
Maks. fræsning B 36 °/sec 36 °/sec
Spindels midterlinje til bord 5.75 in 146 mm
5th Axis (HRT310) A Axis S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
Diameter for platte 12.20 in 310 mm
Antal std. T-åbninger 6 EA @ 60 ° 6 EA @ 60 °
Maks. hastighed 75 °/sec 75 °/sec
Torque (Continuous) 300 ft-lbf 407 Nm
Bremsemoment 500 ft-lbf 678 Nm
Centerhøjde 9.000 in 228.60 mm
Maksimal vægt på platten (ikke understøttet) 218 lb 98.9 kg
Maksimal vægt på platten (med understøttelse) 435 lb 197.3 kg
Generelt S.A.E METRIC
Kølevandskapacitet 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Kapacitet 50+1 50+1
Maks. værktøjsdiameter (fuld) 4.0 in 102 mm
Maks. værktøjsdiameter (tilstødende tom) 10.0 in 254 mm
Maks. værktøjslængde (fra målelinje) 20 in 508 mm
Maks. værktøjsvægt 30.0 lb 13.6 kg
Værktøj til værktøj (gns.) 8.00 s 8.00 s
Spån-til-spån (gns.) 12.60 s 12.60 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighed 7500 rpm 7500 rpm
Drevsystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Spindelstrøm 30.0 hp 22.4 kW
Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

*Haas-maskiner er designet til at fungere på 220 VAC (200-240 VAC) strøm. En valgfri intern højspændingstransformator (380 - 480 VAC) fås til alle modeller, undtagen desktopmaskiner, CL-1, CM-1 og routere i SR-serien. Denne valgfri interne højspændingstransformator kan ikke installeres på stedet; den skal bestilles sammen med maskinen.

Haas-maskiner til brug i Europa og Storbritannien er konfigureret med en ikke-isoleret højspændingstransformator til at fungere på 400 VAC, undtagen bordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-seriens routere. 

BEMÆRK! De højtydende spindler (ekstraudstyr) har et højere effektkrav end standardspindlen. Men hvis spindelens hestekræfter (kW) ikke ændrer sig, forbliver den påkrævede strømforsyning det samme. Bekræft den påkrævede strømforsyning, før du tænder for strømmen til din maskine.

† Luftforbruget på konus 40-maskiner i DC-serien kan være højere, når luft igennem spindel gennem værktøj (TAB) aktiveres.

 

Har du brug for hjælp til at finde den rigtige maskine?

Modeller og pris

Lad os hjælpe dig med at finde den rigtige til dit værksted.

Kom i gang

Har du brug for mere information?

Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan en ny Haas-maskine kan bringe liv i dine produkter, bedes du dele dine kontaktoplysninger.

Language Preference :
Loading

Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og &lokale afgifter, leverandørinstallationsudgifter og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.

HOLD DIG OPDATERET MED DE SENESTE HAAS-TIPS OG TEKNOLOGI ...

Tilmeld dig nu!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Anmodning om reparation af rundbord
  • Anbefalinger inden du installerer
  • Køb af værktøjer
  • Version og pris for en ny Haas
  • Tilgængeligt lager
  • Haas-prisliste
  • CNCA-finansiering
  • Om Haas
  • DNSH-erklæring
  • Karriere
  • Certificeringer og sikkerhed
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Vilkår og betingelser
  • Haas Tooling: vilkår og betingelser
  • Databeskyttelse
  • Garanti
  • Haas-fællesskab
  • Haas CNC-certificeringsprogram
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation
  • Haas teknisk træningsfællesskab
  • Events
  • Deltag i samtalen
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC-maskiner

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255