MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Ordrehistorikk for gjest MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
0
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • maskiner Main Menu
    • Vertikale Haas-freser Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VR-serien
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Bore-/innergjengings-/fres-serien
      • Freser for verktøyavdelingen
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Automatisk delelaster for fres
      • VMC/UMC Automatisk delelaster med sidelasting
      • Kompakt automatisk delelaster
    • Product Image Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Flereakseløsninger
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Haas-dreiebenker Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Dreiebenker for verktøyavdelinger
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • Horisontale freser
      • 50-kon
      • 40-kon
    • Haas-dreieenheter og indekseringsverktøy Roterende enheter og indekseringsenheter
      Roterende enheter og indekseringsenheter
      Roterende enheter og indekseringsenheter View All
      • Roterende enheter og indekseringsenheter
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Product Image Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automasjonssystemer
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiseringsmodeller
    • Haas boresentre Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Stasjonære maskiner
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Utstyr til verksted fra Haas Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Båndsag
      • Fres for knær
      • Slipemaskin, 2550
      • Slipemaskin, 3063
      • Laserkuttemaskin
    • HURTIGLENKER Spesialserie  Spesialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      HANDLE VERKTØY
      • Bygg og få pris på en ny Haas
      • Prisliste
      • Tilgjengelig beholdning
      • CNCA-finansiering
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?

      Et Haas fabrikkutsalg (HFO) kan svare på spørsmålene dine, og ta deg gjennom de beste alternativene dine.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Alternativer Main Menu
    • Product Image Spindler
      Spindler
      Spindler View All
      • Spindler
    • Product Image Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
    • Product Image Revolverhoder og direkteverktøy
      Revolverhoder og direkteverktøy
      Revolverhoder og direkteverktøy View All
      • Revolverhoder og direkteverktøy
    • Product Image Probing
      Probing
      Probing View All
      • Probing
    • Haas-håndtering av spon og kjølevæske Håndtering av spon og kjølevæske
      Håndtering av spon og kjølevæske
      Håndtering av spon og kjølevæske View All
      • Håndtering av spon og kjølevæske
    • Haas-kontrollen Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
    • Product Image Produktalternativer
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
    • Product Image Verktøy og oppspenning
      Verktøy og oppspenning
      Verktøy og oppspenning View All
      • Verktøy og oppspenning
    • Product Image Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
    • Product Image Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • HURTIGLENKER Spesialserie  Spesialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      HANDLE VERKTØY
      • Bygg og få pris på en ny Haas
      • Prisliste
      • Tilgjengelig beholdning
      • CNCA-finansiering
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?

      Et Haas fabrikkutsalg (HFO) kan svare på spørsmålene dine, og ta deg gjennom de beste alternativene dine.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Hvorfor Haas
    • MyHaas
    • Utdanningsfellesskap
    • Industri 4.0
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
  • Service Main Menu
      Velkommen til Haas Service
      SERVICE HJEM Operatørhåndbøker Hvordan-prosedyrer Feilsøkingsveiledere Forebyggende vedlikehold Haas-deler Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
×

Søkeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Ordrehistorikk for gjest MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
0
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Søkeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

EC-1600ZT

  1. Horisontale freser
  2. 50-kon
  3. EC-1600ZT

EC-1600ZT

Startpris: US$358,995 KUN CNY
US$308,995
Not Currently Available In Your Region
CNC-horisontal fres med 1626 x 1270 x 1016 mm vandring

Flash Sale!

Den svært populære Haas EC-serien med HMC-er tilbyr store arbeidskuber og em maksimal delkapasitet på 10.000 lb, noe som gjør dem til perfekte løsninger for dine krav til store delers maskinering. Modeller er tilgjengelige med en 4. akse roterende plate integrert inn i T-spor bordet for å gi tilgang til fire sider av en del av en ramme, eller samtidig 4. akse maskinering. EC-1600ZT tilbyr mer Z-aksevandring enn den standard EC-1600.

  • Forlenget Z-aksevandring
  • Standard sidemontert verktøyveksler, 50+1 verktøy
  • 50-kons spindel med en 2-trinns girkasse
  • Ekstra stor arbeidsområde
  • 78" maks. del sving med integrert 4. akse (alternativ)

See Available Stock

Nåværende ledetid

5 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Filtre

  • 50 Kone
  • 3 Akse
  • 7.5k O/MIN
  • 50+1 Verktøykapasitet

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-modellmaskiner er bare tilgjengelige med CNY-prissetting
Sammenligne maskiner
UTFORSK INVENTAR
Sammenligne maskiner
BYGG OG PRISSETT
Kontakt distributør
  • Bygg-og-Pris
  • Maskininfo
  • Spesifikasjoner
  • Tilpasningsdiagram for roterende enhet

Loading
×

FÅ DITT ØYEBLIKKELIGE PRISTILBUD NÅ.

Skriv inn dine opplysninger nedenfor for å få ditt øyeblikkelige pristilbud. For å hoppe over dette i fremtiden, kan du bare skrive inn et passord nedenfor for å opprette din gratis MyHaas-konto.

Har du allerede en konto? Logg inn

< Tilbake

Contact Information

+ Legg til adresse

Skriv inn et passord for å opprette en MyHaas-konto! (valgfritt)

Vil du dele pristilbudet ditt? (valgfritt)


+ Et annet

TILGJENGELIGE ALTERNATIVER

TEKNISKE DOKUMENTER

VIDEOER

KUNDEANBEFALINGER

RELATERTE PRODUKTER

Standardfunksjoner

Spindler

  • 7500 rpm spindel

Verktøyvekslere

  • Sidemontert verktøyveksler, 50-kon, 50+1 verktøy

Håndtering av spon og kjølevæske

  • Sponmaterskrue
  • Kabinettutløp
  • 95-gallon kjølevæsketank
  • Filtersett for sponskuff
  • Enkelttrinns kjølevæskepumpe

Haas-kontrollen

  • Widescreen kontrollskjerm
  • Stort fjernbetjent håndratt med berøringsskjerm
  • Ethernet-grensesnitt
  • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
  • CNC-kontrollkabinettkjøler
  • Overspenningsbeskyttelse
  • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
  • Andre hjemposisjon
  • Avansert verktøystyring
  • Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Ekstern overvåkning
  • HaasDrop
  • Fast gjenging
  • Standard programminne, 1 GB

Produktalternativer

  • Banedeksler av rustfritt stål
  • Ladestativ for telefon

Garanti

  • 1 års standard garanti
Tilgjengelige alternativer

Spindler

  • 7500 rpm spindel med høy ytelse
  • 10 000 rpm spindel med høy ytelse

Verktøyvekslere

  • Sidemontert verktøyveksler, 50-kon, 70+1 verktøy

4.- | 5. akse

  • 4. aksedrift og ledninger
  • 5. aksedrift og ledninger
  • Innebygd dreieplate med 4. akse
  • 5-graders kronhjul indekserer

Probing

  • Trådløst og intuitivt probingsystem

Håndtering av spon og kjølevæske

  • Høytrykksoversvømmelseskjølevæske
  • Variabel flyt av kjølevæske
  • Spontransportbånd i tank
  • Kjølevæske gjennom spindel, 300 psi (21 bar)
  • Kjølevæske gjennom spindel, 1000 psi
  • Klar for kjølevæske gjennom spindel, tredjepart
  • Luftblåsing gjennom verktøy
  • Kjølevæskestank oljeskimmer
  • Ekstra kjølevæskefilter
  • Automatisk kjølevæske påfylling
  • Kjølevæskedesinfisering

Haas-kontrollen

  • 8 M-reservefunksjoner
  • M-kode/MFIN-kabelenhet
  • Børsteløs servomotor for høye hastigheter
  • Visuelt del programmeringssystem
  • Dynamisk arbeidsoffset og Tool Center Point Control
  • Spindel orientering
  • Brukerdefinerte makroer
  • Koordinatrotasjon og -skalering
  • 32 GB utvidet minne
  • 64 GB utvidet minne
  • Klargjøring av tredjeparts dreieenhet
  • Standard lavspenningstransformator
  • Kraftig transformer med lav spenning
  • Intern isolert høyspenningstransformator
  • Kraftig isolasjonstransformator med intern høy spenning

Produktalternativer

  • WiFi-kamera
  • 24V-lampe til arbeidspult

Verktøy og oppspenning

  • Maskinforankringssett

Frakt

  • Emballasje for transport

Garanti

  • 1 års forlenget garanti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativer
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-modell (ZIP)
  • Installasjonsveiledning
  • Oppsettstegning
  • Momentdiagram
  • Operatørhåndbok
  • EC-serie, brosjyre
VIDEOER
Recently Updated

Horisontal fres: En rask oversikt


Enten du trenger et horisontalt maskineringssenter for produksjon med høyt volum og uovervåket operasjon, eller virkelig store arbeidskuber og maksimal vektkapasitet, har Haas en HMC som bør passe. Denne videoen gir en oversikt over våre palettskiftende freser, HMC-er med stor ramme og horisontale freser med fem akser.

Den redesignede EC-1600
Den populære EC-1600 har mottatt en mengde forbedringer som gjør den bedre enn noensinne, som en raskere spindel og verktøyveksler, stivere støping og nye operatørhensynsfunksjoner.
Trådløst intuitivt sondesystem
Med Haas' Wireless Intuitive Probing System (WIPS) kan du stille inn verktøy og arbeidsforskyvninger på en brøkdel av tiden. Ikke lenger nødvendig å bruke kantfinner eller papirlapper under verktøyet.
Haas EC-1600ZT-5AX
Vi tok vår velprøvde EC-1600ZT og la til funksjoner for 4. og 5. akse for å skape en HMC som er kompatibel for full 5-akser maskinering på store deler.
Vis bilder og videoer på din Haas-kontroll ved å bruke M130
Mark viser frem den kraftige Haas M130 medieskjermfunksjonen. Ved å kommandere en M130, kan du vise oppsettskjema, verktøylister, arbeidsinstruksjoner og selv videoer – alt fra inne i programmet ditt.
KUNDEANBEFALINGER

Actron Engineering

«Avgjørelsen om å kjøpe en EZ-1600ZT ble tatt fordi vi startet å få noen større deler og som vi følte vi kunne treffe fra alle fire sider. Vi følte også at mye av fabrikasjonene vi gjorde krevde for mye oppsett på vertikalene, og vi likte evnen til å rotere på C-aksen for å få hele delen rundt for å gjøre forskjellige typer maskinering.»

– John Staszewski, president, Actron Engineering

Kunde i rampelyset – Straton Industries

Straton Industries har brukt Haas CNC-maskinverktøy de siste 5 årene til å maskinere deler for luftfart og romforskning. De startet med et UMC-750 universelt maskineringssenter med 5-akse og har siden lagt til fem flere Haas-maskiner, inkludert to UMC-500SS 5-akse universalmaskineringssentre, to EC-1600ZT horisontale maskineringssentre og et ST-20Y-dreiesenter. 

 

 

 

RELATERTE PRODUKTER

MINDRE ARBEIDSOMRÅDE

Haas EC-1600

EC-1600

CNC-horisontal fres med 1626 x 1270 x 813 mm vandring

  • 50 Kone
  • 3 Akse
  • 7.5k O/MIN
  • 50+1 Verktøykapasitet
Oppstart den US$306,995 KUN CNY
US$256,995
Lær mer Bygg og pris

VMC m/ MINDRE ARBEIDSOMRÅDE

Haas VF-840

VF-8/40

Vertikal CNC-fres med 1626 mm x 1016 mm x 762 mm vandring

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 8.1k O/MIN
  • 30+1 Verktøykapasitet
Oppstart den US$191,995 KUN CNY
Lær mer Bygg og pris


Platediameter – Valgfri 4. akse: 30" (762 mm)


Maks del sving, EC-1600ZT: 78" (1981 mm)

Alle Vf-2-kolonner maskineres på EC-1600-er

HAAS-MASKINER LAGER HAAS-MASKINER!

Vandring S.A.E METRIC
X-akse 64.00 in 1626 mm
Y-akse 50.00 in 1270 mm
Z-akse 40.00 in 1016 mm
Spindel midtlinje til tabell 11.97 in 304 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks effekt 30.0 hp 22.4 kW
Maks hastighet 7500 rpm 7500 rpm
Maks. moment 340.0 ft-lbf @ 700 rpm 460.0 Nm @ 700 rpm
Drivsystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Kone CT or BT 50 CT or BT 50
Tabell S.A.E METRIC
Lengde 64.0 in 1626 mm
Bredde 36.0 in 914 mm
T-sporbredde 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-spor, senteravstand 4.92 in 125 mm
Antall Std T-spor 7 7
Maks vekt på bord (jevnt fordelt) 10000 lb 4536 kg
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
Tabell 64 in x 32 in 1626 mm x 813 mm
Platediameter 30.00 in 762 mm
Travel 360 ° 360 °
Maks delesving 78.0 in 1981 mm
Maks vekt på plate 10000 lb 4536.0 kg
Maks effekt 5.0 hp 3.7 kW
Rotasjonsmoment (kontinuerlig) 2000 ft-lbf 2712 Nm
Vendefeil 30 arc-sec 30 arc-sec
Bremsemoment 4000 ft-lbf 5423 Nm
Min løsning 0.001 ° 0.001 °
Indekseringsnøyaktighet ± 30 arc-sec ± 30 arc-sec
Repeterbarhet 15 arc-sec 15 arc-sec
B-aksen hastighet 36 °/sec 36 °/sec
Maks skjæring B 36 °/sec 36 °/sec
Spindel midtlinje til tabell 5.75 in 146 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Maks kutting 500 ipm 12.7 m/min
X-aksen hastighet 600 ipm 15.2 m/min
Y-aksen hastighet 600 ipm 15.2 m/min
Z-aksen hastighet 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks skyvekraft X 4000 lbf 17793 N
Maks skyvekraft Y 8000 lbf 35586 N
Maks skyvekraftZ 8000 lbf 35586 N
Generelt S.A.E METRIC
Kjølevæskekapasitet 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Kapasitet 50+1 50+1
Maks verktøydiameter (full) 4.0 in 102 mm
Maks verktøydiameter (tilgrensende tom) 10.0 in 254 mm
Maks verktøylengde (fra målelinje) 20 in 508 mm
Maks verktøyvekt 30.0 lb 13.6 kg
Verktøy-til-verktøy (gjennomsnitt) 8.00 s 8.00 s
Spon-til-spon (gjennomsnitt) 12.60 s 12.60 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Innebygd luftslange 3/8 in 3/8 in
Kopler (Luft) 3/8 in 3/8 in
Lufttrykk min 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighet 7500 rpm 7500 rpm
Drivsystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Spindelkraft 30.0 hp 22.4 kW
Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
Full last forsterkere (3 fase) – lav 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Lokal palle 192.0 in x 166.0 in x 136.0 in 488 cm x 422 cm x 346 cm
Eksportkasse 192.0 in x 166.0 in x 140.0 in 488 cm x 422 cm x 356 cm
Vekt 29700 lb 13472.0 kg
Weight, Export Crate 31,400 lb 14,243.0 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 207.5 in x 163.0 in x 140.0 in 527 cm x 414 cm x 356 cm
Weight w/70+1 SMTC 31,279 lb 14,188.0 kg
Domestic Pallet w/Conveyor & 70+1 SMTC 207.5 in x 163.0 in x 140.0 in 527 cm x 414 cm x 356 cm
Weight w/Conveyor & 70+1 SMTC 32,320 lb 14,660.0 kg

*Haas-maskiner er utformet for å fungere med vekselstrøm på 220 V (200-240 V). En valgfri intern transformator med høy spenning (380 – 480 VAC) er tilgjengelig for alle modeller, med unntak av skrivebordmaskinene, CL-1, CM-1 og SR Series-rutere. Denne valgfrie interne transformatoren med høy spenning kan ikke ettermonteres; den må bestilles med maskinen.

Haas-maskiner som er beregnet for Europa og Storbritannia er konfigurert med en intern høyspent ikke-isolert transformator for å drive på 400 VAC, med unntak av skrivebordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. 

VÆR OPPMERKSOM! Valgfrie høyytelsesspindler kan kreve mer strøm enn standardspindelen. Men hvis spindelens hestekrefter (kW) ikke endres, forblir strømkravet det samme. Verifiser strømkravet før du kjører strøm for maskinen din.

† Luftforbruk på maskiner i 40-kon DC-serien kan være høyere når luftblåsing gjennom verktøy (TAB) er aktivert.

 

HAAS ROTERENDE ENHET HAAS-MASKIN PASSFORMTYPE FOR ROTERENDE VERKTØY WARNING
HA2TS EC-1600ZT POSITIV PASSFORM
HA5C EC-1600ZT POSITIV PASSFORM
HA5C-T EC-1600ZT POSITIV PASSFORM
HA5C2 EC-1600ZT POSITIV PASSFORM
HA5C2-T EC-1600ZT POSITIV PASSFORM
HA5C3 EC-1600ZT POSITIV PASSFORM
HA5C3-T EC-1600ZT POSITIV PASSFORM
HA5C4 EC-1600ZT POSITIV PASSFORM
HA5C4-T EC-1600ZT POSITIV PASSFORM
HA5CS EC-1600ZT POSITIV PASSFORM
HRC160 EC-1600ZT POSITIV PASSFORM
HRC210 EC-1600ZT POSITIV PASSFORM
HRT160 EC-1600ZT POSITIV PASSFORM
HRT160-2 EC-1600ZT POSITIV PASSFORM
HRT160SP EC-1600ZT POSITIV PASSFORM
HRT160SS EC-1600ZT POSITIV PASSFORM
HRT210 EC-1600ZT POSITIV PASSFORM
HRT210-2 EC-1600ZT POSITIV PASSFORM
HRT210HT EC-1600ZT POSITIV PASSFORM
HRT210M EC-1600ZT POSITIV PASSFORM
HRT210SP EC-1600ZT POSITIV PASSFORM
HRT210SS EC-1600ZT POSITIV PASSFORM
HRT310 EC-1600ZT POSITIV PASSFORM
HRT310SP EC-1600ZT POSITIV PASSFORM
HRT310SS EC-1600ZT POSITIV PASSFORM
HRT450 EC-1600ZT POSITIV PASSFORM
HRT630 EC-1600ZT POSITIV PASSFORM
HRTA5 EC-1600ZT POSITIV PASSFORM
HRTA6 EC-1600ZT POSITIV PASSFORM
LT260 EC-1600ZT POSITIV PASSFORM
LT350 EC-1600ZT POSITIV PASSFORM
T5C EC-1600ZT POSITIV PASSFORM
T5C2 EC-1600ZT POSITIV PASSFORM
T5C3 EC-1600ZT POSITIV PASSFORM
T5C4 EC-1600ZT POSITIV PASSFORM
TH240 EC-1600ZT POSITIV PASSFORM
TH450 EC-1600ZT POSITIV PASSFORM
TR160 EC-1600ZT POSITIV PASSFORM
TR160-2 EC-1600ZT POSITIV PASSFORM
TR200Y EC-1600ZT POSITIV PASSFORM
TR210 EC-1600ZT POSITIV PASSFORM
TR310 EC-1600ZT POSITIV PASSFORM
TRT100 EC-1600ZT POSITIV PASSFORM
TRT160 EC-1600ZT POSITIV PASSFORM
TRT210 EC-1600ZT POSITIV PASSFORM
TRT310 EC-1600ZT POSITIV PASSFORM
TRT70 EC-1600ZT POSITIV PASSFORM

Trenger du hjelp til å finne den rette maskinen?

Bygg og prissett

La oss hjelpe deg å finne den riktige for ditt verksted.

Kom i gang

Trenger du mer informasjon?

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, nasjonal & lokal skatt, leverandørens installasjonsavgift og forhandlerinstallert tilbehør er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.

FØLG MED PÅ DE SENESTE HAAS-TIPSENE OG TEKNOLOGIEN ...

Registrer deg nå!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Forespørsel om reparasjon av dreiebord
  • Førinstallasjonsveiledninger
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Tilgjengelig beholdning
  • Haas-prislisten
  • CNCA-finansiering
  • Om Haas
  • Melding om praksis for bærekraft (DNSH)
  • Karrierer
  • Sertifiseringer og sikkerhet
  • Kontakt oss
  • Historie
  • Vilkår og betingelser
  • Haas Tooling vilkår og betingelser
  • Personvern
  • Garanti
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Haas motorsport
  • Gene Haas Foundation
  • Haas-fellesskapet for teknisk utdanning
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC verktøymaskiner

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255