MyHaas Dobro došli,
!
Haas Tooling Povijest naloga posjetilaca MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
Pronađite zastupnika
  1. Odaberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
  • strojevi Main Menu
    • Vertikalne glodalice
      Vertikalne glodalice
      Vertikalne glodalice View All
      • Vertikalne glodalice
      • VF serija
      • Univerzalni strojevi
      • VR serija
      • VP-5 prizmatski stroj
      • VMC-ovi za izmjenu paleta
      • Male glodalice
      • Strojevi za modeliranje
      • Centri za bušenje velike brzine
      • Serija strojeva za bušenje/narezivanje/glodanje
      • Alatne glodalice
      • Kompaktne glodalice
      • Serije pokretnih postolja
      • SR Usmjernici za ploče
      • Iznimno veliki VMC strojevi
      • Glodalice s dvostrukim stupcem
      • Upravljački simulator
      • Glodalica za džepove
      • Automatski sustav za dodavanje sirovca za glodalicu
      • VMC/UMC automatski sustav za dodavanje sirovca s bočnim punjenjem
      • Kompaktni APL
    • Višeosna rješenja
      Višeosna rješenja
      Višeosna rješenja View All
      • Višeosna rješenja
      • Y-osne tokarilice
      • 5-osne glodalice
    • Tokarilica
      Tokarilica
      Tokarilica View All
      • Tokarilica
      • ST serije
      • Dva glavnog vretena
      • Serija Box Way
      • Alatne tokarilice
      • Konjić tokarilice
      • Haas dodavač šipke V2
      • Haas dodavač šipke 12
    • Horizontalne glodalice
      Horizontalne glodalice
      Horizontalne glodalice View All
      • Horizontalne glodalice
      • Konus 50
      • Konus 40
    • rotacioni proizvodi i indekseri
      rotacioni proizvodi i indekseri
      rotacioni proizvodi i indekseri View All
      • rotacioni proizvodi i indekseri
      • Okretni stolovi
      • Indekseri
      • 5-osne rotacione jedinice
      • Iznimno velike rotacione jedinice
    • Sustavi automatizacije
      Sustavi automatizacije
      Sustavi automatizacije View All
      • Sustavi automatizacije
      • Automatizacija glodalice
      • Automatizacija tokarilice
      • Modeli za automatizaciju
    • Desktop strojevi
      Desktop strojevi
      Desktop strojevi View All
      • Desktop strojevi
      • Desktop glodalica
      • Desktop tokarilica
    • Oprema za radionice
      Oprema za radionice
      Oprema za radionice View All
      • Oprema za radionice
      • Konzolna glodalica
      • Tračna pila
      • Konzolne glodalice
      • Vertikalna pila
      • Nagibna preklopna pila
    • Kompaktni strojevi
      Kompaktni strojevi
      Kompaktni strojevi View All
      • Kompaktni strojevi
      • Glodalica za džepove
    • BRZE POVEZNICE Posebne serije  Posebne serije 
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ALATI ZA KUPNJU
      • Sastavite i izradite cijenu Haas stroja
      • Cjenik
      • Dostupan inventar
      • CNCA financiranje
      ŽELITE RAZGOVARATI S NEKIM?

      Haas tvornički dućan (outlet) (HFO) može odgovoriti na vaša pitanja i provesti vas kroz najbolje opcije.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opcije Main Menu
    • Product Image Glavna vretena
      Glavna vretena
      Glavna vretena View All
      • Glavna vretena
    • Product Image Izmjenjivači alata
      Izmjenjivači alata
      Izmjenjivači alata View All
      • Izmjenjivači alata
    • Product Image 4- | 5-osni
      4- | 5-osni
      4- | 5-osni View All
      • 4- | 5-osni
    • Product Image Revolveri i pogonjeni alati
      Revolveri i pogonjeni alati
      Revolveri i pogonjeni alati View All
      • Revolveri i pogonjeni alati
    • Product Image Sondiranje
      Sondiranje
      Sondiranje View All
      • Sondiranje
    • Haas Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima
      Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima
      Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima View All
      • Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima
    • Haas upravljačka naprava Haas upravljačka naprava
      Haas upravljačka naprava
      Haas upravljačka naprava View All
      • Haas upravljačka naprava
    • Product Image Opcije proizvoda
      Opcije proizvoda
      Opcije proizvoda View All
      • Opcije proizvoda
    • Product Image Alati i Stezanje i prihvat sirovca
      Alati i Stezanje i prihvat sirovca
      Alati i Stezanje i prihvat sirovca View All
      • Alati i Stezanje i prihvat sirovca
    • Product Image Držač obratka
      Držač obratka
      Držač obratka View All
      • Držač obratka
    • Product Image 5-osna rješenja
      5-osna rješenja
      5-osna rješenja View All
      • 5-osna rješenja
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizacija
      Automatizacija
      Automatizacija View All
      • Automatizacija
    • BRZE POVEZNICE Posebne serije  Posebne serije 
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ALATI ZA KUPNJU
      • Sastavite i izradite cijenu Haas stroja
      • Cjenik
      • Dostupan inventar
      • CNCA financiranje
      ŽELITE RAZGOVARATI S NEKIM?

      Haas tvornički dućan (outlet) (HFO) može odgovoriti na vaša pitanja i provesti vas kroz najbolje opcije.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Otkrijte Haas razliku
    • Zašto Haas
    • MyHaas
    • Edukacijska zajednica
    • Industry 4.0
    • Haas certifikat
    • Svjedočenja kupaca
  • Servis Main Menu
      Dobrodošli u Haas Service
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
×

Rezultati pretrage

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobro došli,
!
Haas Tooling Povijest naloga posjetilaca MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
Pronađite zastupnika
  1. Odaberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

Rezultati pretrage

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

GM-2-5AX

  1. Vertikalne glodalice
  2. Serije pokretnih postolja
  3. GM-2-5AX

GM-2-5AX

    SAMO CNY
 
Not Currently Available In Your Region
5. osna CNC glodalica s pokretnim postoljem s hodom 3683 x 2223 x 998 mm

GM-2-5AX 5-osna je glodalica s pokretnim postoljem dizajnirana za složenu obradu velikih dijelova, kao što su dijelovi zračnih okvira, jednostavni kalupi i kompozitne konstrukcije. Kruta čelična konstrukcija stroja pruža vrlo stabilnu platformu za rezanje, a aluminijski stol debljine 1" dio je standardne opreme. Štitnik hoda štiti operatera od strugotina i rashladnog sredstva te održava radnu površinu čistom.

  • Glava glavnog vretena s dvije osi pruža ±245 stupnjeva rotacije po C-osi i ±120 stupnjeva nagiba po B-osi 
  • Glavno vreteno HSK 63F s 20 000 rpm    
  • Kruta čelična konstrukcija
  • Štitnik hoda za zadržavanje strugotina i rashladnog sredstva
  • Aluminijski stol debljine 1"

Napomena: Standardno glavno vreteno nema kočnice na B i C osovini. Za čvršću strojnu obradu 3+2 razmotrite o opcijskom glavnom vretenu HSK-A63 , koje ima kočnice B i C osovini.

See Available Stock

Trenutačno vrijeme isporuke

Filtri

  • HSK 63F Konus
  • 5 Os
  • 20k o/min
  • 30+1 Kapacitet alata

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V model strojeva dostupan je samo u po cijeni u CNY
Usporedi strojeve
ISTRAŽITE INVENTAR
Usporedi strojeve
SASTAVLJANJE I CIJENA
Kontaktirajte zastupnika
  • Konfiguracija i cijena
  • Informacije o stroju
  • Detalji
  • Specifikacije

DOSTUPNE OPCIJE

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

VIDEOZAPISI

SRODNI PROIZVODI

Standardne značajke

Glavna vretena

  • 20.000-rpm glavno vreteno, HSK-63F

Izmjenjivači alata

  • Bočno pričvršćen izmjenjivač alata 30+1, HSK

Sondiranje

  • Bežični intuitivni sustav sondiranja

Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

  • Pužni vijak za odvodnju strugotine

Haas upravljačka naprava

  • Monitor širokog zaslona upravljačke jedinice
  • Velika daljinska ručica s dodirnim zaslonom
  • Sučelje etherneta
  • WiFi veza za Haas kontrolu
  • CNC upravljački hladnjak ormara
  • Zaštita od prenapona
  • Rani modul za detekciju nestanka struje
  • Druga pozicija strojne nul točke
  • Napredno upravljanje alatom
  • M-naredba za prikaz medija datoteka; M130
  • HaasConnect: Udaljeni nadzor
  • HaasDrop
  • Dinamička nulta točka i upravljač točke središta alata
  • Kruto urezivanje navoja
  • Standardne programske memorije, 1 GB

Opcije proizvoda

  • Aluminijski stol
  • Stalak za punjenje telefona

Jamstvo

  • 1-godišnje standardno jamstvo
Dostupne opcije

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Mogućnosti automatizacije
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
  • 3D model (ZIP)
  • Vodič za instalaciju
  • Pregledni nacrt
  • Grafikon obratnog momenta
  • Priručnik za korisnika
  • Letak za seriju GM
VIDEOZAPISI
Recently Updated

Probno rezanje na GM-2-5AX


Zglobna glava stroja GM-2-5AX može obrađivati svih 5 strana vašeg obratka što vam omogućuje da sve operacije obavite u jednom stezanju. Pogledajte GM-2-5AX u akciji u ovom kratkom demo prikazu.

Recently Updated

Pregled serije modela s pokretnim postoljem


Ti strojevi bez poteškoća obrađuju velike ploče ili mogu obraditi na tisuće malih dijelova. Pogledajte koji Haasov stroj s pokretnim postoljem je pravi odabir za vas!

SRODNI PROIZVODI

MANJI OMOT OBRATKA

Haas GM-2

GM-2

3. osna CNC glodalica s pokretnim postoljem s hodom 3683 x 2223 x 559 mm

  • 40 Konus
  • 3 Os
  • 8.1k o/min
  • 30+1 Kapacitet alata
    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price

Pregled

Postoji nekoliko tehničkih detalja zbog kojih se pokretno postolje glodalice GM-2-5AX vrlo razlikuje od svih ostalih Haas strojeva s 5. os koji su trenutno dostupni. Te su razlike objašnjene u sljedećim blokovima. Nastavite se pomicati da biste bolje razumjeli mogućnosti ovog jedinstvenog 5. osnog stroja.

Glavno vreteno
 

GM-2-5AX sa značajkom HSK glavnog vretena od 20 000 okretaja, pogodno za obrezivanje kompozitnih konstrukcija, bolji završetak završetak (završnu obradu) profilnog glodanja 3D površina i izradu rupa. 

Velike brzine glavnog vretena najprikladnije su za kompozite, aluminij, plastiku, Ren-ploču i druge obojene materijale. Brzina od 20.000 rpm omogućuje vrlo visoke pokrivenosti površine za izvrsne završne obrade i male alate.  

Integralni dizajn glavnog vretena omogućuje veliki faktor ubrzavanja kako bi se brzina glavnog vretena brzo povećavala i smanjivala. Pogledajte tablicu zakretnog momenta za svoju aplikaciju.

Gimbal Head
 

GM-2-5AX je puni 5. osni stroj „gimbal head“, gdje su obje rotacijske osi postavljene na ram Z osi, a sklop glavnog vretena/alata za rezanje se okreće dok je obradak stacionaran na strojnom stolu. To omogućuje alatu za rezanje da usmjeri bilo koji kut unutar granica hoda rotacijske osi.

G268 Značajka Koordinatni sustav

Koordinatni sustav značajki (G268) nova je značajka u Haas kontroli koja je jedinstvena za ovaj stroj sa stilom glave „gimbal head”. Radna ravnina je po definiciji okomita na središnju liniju glavnog vretena. Na svim ostalim Haas 5.os strojnim glodalicama, središnja linija glavnog vretena je paralelna sa Z osi, tako da bez obzira na orijentaciju obratka montiranog na rotacijskom stolu, radna je ravnina okomita na Z os. Ovo pretpostavlja da se glave s fiksnim uglom ne koriste… više o tome kasnije.

G268 Značajka Koordinatni sustav (nastavak)

Sad kada se središnja linija glavnog vretena (alat za rezanje) može naginjati do gotovo bilo kojeg kuta, stvorili smo G268 značajku Koordinatni sustav za pojednostavljenje programiranja ravnih putanja alata u nagnutim radnim ravninama, uključujući konzervativne cikluse, kružnu interpolaciju i kompenzaciju rezača.

Naredite G268 s koordinatama X, Y- i Z osnim koordinatama u Koordinatnom sustavu obratka kako biste uspostavili referentnu točku Značajke koordinatni sustav. Nagnuti kut radne ravnine bit će okomit na trenutni smjer osi alata pomoću stvarnih kutova osi alata (B & C osi na GM-2-5AX). Smjer osi alata također se može definirati pomoću opcijskih kodova adresa I, J, K s G268. Ova alternativna metoda definiranja kutova omogućuje upotrebu G268 Značajku Koordinatni sustav s glavama fiksnog kuta na strojnim glodalicama s 3 osi, kao i tokarilicama s 2 i 3 osi.

G253 Orient glavno vreteno Normal u Značajku Koordinatni sustav

G253 Orient glavno vreteno Normal u Značajku Koordinatni sustav pojednostavljuje programiranje nagnutih radnih ravnina kada se koristi više alata u istoj nagnutoj ravnini.

Kada je G268 (Tilted Work Plane) aktivan, smjer osi alata i Značajka Koordinatni sustav pohranjuju se u upravljaču. Kad se završi posao s određenim alatom za rezanje u nagnutoj ravnini, možete se povući u siguran položaj i narediti izmjenu alata. Nakon što se alat promijeni i ponovo postavi na sigurno mjesto, naredite G253 (Orient glavno vreteno Normal u značajku Koordinatni sustav) da vrati alatnu os u nagnutu radnu ravninu. Nagnutu radnu ravninu nema potrebe otkazivati i ponovno je definirati za sljedeći alat, samo zato što ste izvršili izmjenu alata. 

Vektorski pomak

Strojevi s gimbalnim glavama trebaju kliznu stazu za šetanje po vektoru osi alata. Aktivirajte način rada vektorski pomak pritiskom na slovne tipke [V], zatim [J] nakon čega slijedi [HANDLE JOG] tipka. Šetanje se može dogoditi samo okretanjem ručke pomičnog kotača. Izađite iz načina rada Vektorski pomak pritiskom na jednu od jednoosnih tipki šetanje. Strojevi bez gimbalne glave, ali opremljeni držačima alata s fiksnim kutom, omogućuju korisniku da uđe u fiksni kut nakon ulaska u režim vektorski pomak.

Značajka Vektorski pomak pomaže u oporavku kod nestanka struje tokom bušenja rupe pod kutem. Kad se napajanje uspostavi, upravljač zna da rotacijske osi nisu bile nula, tako da aktivira način RECOVERY. Vektorski pomak koristi se za uklanjanje alata za rezanje s obratka prije pokretanja funkcije Power Up/Restart za smještanje u strojnu nul točku osi stroja. Ovo čak funkcionira i za oporavak ureznika navoja ako je stroj bio u ciklusu urezivanja navoja kad je nestalo struje.

 

Dizajn strojeva s gimbalnim glavama čini ih vrlo korisnim za mnoge aplikacije, ali iste značajke koje ih čine korisnim, čine ih i podložnijima sudaru. Činjenica da rotacijske osi mogu usmjeravati na alate za rezanje pod bilo kojim kutom, znači da su sigurne granice hoda ovog stroja dinamične i mijenjaju se s položajem stroja. Višestruke osi su uključene i ograničene definiranjem tih granica.

GM-2-5AX ima trajne elemente (vidi gore lijevo i desno) koji mogu biti potencijalno uključeni u kvar, poput stola stroja, stupa stroja, glave glavnog vretena, izmjenjivača alata i mosta stroja. Također ima i NE-stalne elemente koje treba uzeti u obzir, poput duljine alata i dimenzija obratka na stolu.

Cilj je eliminirati mogućnost kvara između trajnih elemenata stroja.

 

Softver GM-2-5AX definira ove potencijalne zone sudara i pohranjuje njihove pozicije na temelju podataka prikupljenih tijekom ciklusa kalibracije sonde i sigurne zone.

Jednom uspostavljen, upravljač sprječava kretanje u ograničenim zonama, temeljeno na trenutnim i nadolazećim naredbama položaja svih osi.

Najjednostavniji primjer prikazan je u nastavku. Pokretanje hoda osi Z je maksimizirano, tako da se strojna obrada s rotacijom B osi za 90 stupnjeva (slika dolje, lijevo) može izvesti što je moguće bliže stolu stroja. Problem je u tome što se konusu glavnog vretena može narediti da udari u stol ako je B os na nula stupnjeva (slika ispod, desno). Značajka sigurne zone ograničava hod osi Z kad je os B jednaka nuli i uklanja hod osi sigurne zone kada je os B 90-stupnja (ili minus 90-stupnjeva).

Hodovi S.A.E METRIC
Os X 145.00 in 3683 mm
Os Y 87.50 in 2223 mm
Z os 39.30 in 998 mm
Nos vretena do stola (~ maks.) 37.0 in 940 mm
Nos vretena do stola (~ min.) 5.0 in 127 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. ocjena 16.0 hp 12.0 kW
Maks. brzina 20000 rpm 20000 rpm
Maks. obratni moment 11.3 ft-lbf @ 7500 rpm 15.3 Nm @ 7500 rpm
Pogonski sustav Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Konus HSK-63F | HSK-A63 HSK-63F | HSK-A63
Podmazivanje ležaja Grease Packed Grease Packed
Hlađenje Liquid Cooled Liquid Cooled
B os - nagib S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 120- ° 120 ° to 120- °
Maks. brzina 110 °/sec 110 °/sec
Torque (Continuous) 250 ft-lbf 339 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Hod ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Maks. brzina 200 °/sec 200 °/sec
Torque (Continuous) 254 ft-lbf 344 Nm
Tablica S.A.E METRIC
Dužina 144.0 in 3658 mm
Širina 72.0 in 1829 mm
Debljina 1.0 in 25 mm
Maksimalna težina na stolu (jednako raspoređena) 6000 lb 2722 kg
Između stupaca 75.0 in 1905 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Maksimalno rezanje 472 ipm 12.0 m/min
Brzi pomaci na X 472 ipm 12.0 m/min
Brzi pomaci na Y 1889 ipm 48.0 m/min
Brzi pomaci na Z 1181 ipm 30.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maksimalni potisak X 4500 lbf 20017 N
Maksimalni potisak Y 1650 lbf 7340 N
Maksimalni potisak Z 2000 lbf 8896 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip SMTC SMTC
Kapacitet 30+1 30+1
Maks. promjer alata (puni) 2.5 in 64 mm
Maks. promjer alata (susjedni je prazan) 3.5 in 89 mm
Maksimalna dužina alata (od crte koja presijeca os vretena, od koje se mjeri vrh alata) 11 in 279 mm
Maksimalna težina alata 12.0 lb 5.4 kg
Općenito S.A.E METRIC
Kapacitet rashladnog sredstva 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Brzina vretena 20000 rpm 20000 rpm
Pogonski sustav Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Snaga vretena 16.0 hp 12.0 kW
Ulazni napon izmjenične struje (3 faza) - niski 220 VAC 220 VAC
Struja pod punim opterećenjem (3 faze) - niska 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domaća paleta 226.0 in x 143.0 in x 137.0 in 574 cm x 363 cm x 348 cm
Sanduk za izvoz 226.0 in x 153.0 in x 143.0 in 574 cm x 389 cm x 363 cm
Težina 22040 lb 10000.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 89 in x 57 in x 50 in 226 cm x 145 cm x 126 cm
Težina sanduka metalne ploče 1400 lb 1400 lb

Trebate dodatne informacije?

Ako želite više informacija o tome kako novi stroj tvrtke Haas može oživjeti vaše proizvode, ostavite svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne & lokalne takse, troškovi instalacije dobavljača i instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.

OSTANITE U TIJEKU S NAJNOVIJIM HAAS SAVJETIMA I TEHNOLOGIJAMA…

Prijavite se sad!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis i podrška
  • Vlasnici
  • Zatražite servis
  • Korisnički priručnik
  • Haas dijelovi
  • Zahtjev za popravak okretnog ili okretno nagibnog aparata
  • Vodič prije ugradnje
  • Alati za kupovinu
  • Cijena izrade novog Haasovog stroja
  • Dostupan inventar
  • Cjenik tvrtke Haas
  • CNCA financiranje
  • O tvrtki Haas
  • Izjava DNSH
  • Usklađenost s propisima o izvozu
  • Zapošljavanje
  • Certifikati i sigurnost
  • Obratite nam se
  • Povijest
  • Uvjeti i odredbe
  • Uvjeti i odredbe za Haas Tooling
  • Privatnost
  • Jamstvo
  • Zajednica Haas
  • Haas CNC program certifikacije
  • Motosportovi Haas
  • Zaklada Gene Haas
  • Tehnička edukacijska zajednica tvrtke Haas
  • Događanja
  • Pridružite se razgovoru
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC alatni strojevi

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255