MyHaas Vitajte,
!
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
0
Nájdite svojho distribútora
  1. Zvoliť jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
  • stroje Main Menu
    • Zvislé frézovačky Haas Vertikálne obrábacie centrá
      Vertikálne obrábacie centrá
      Vertikálne obrábacie centrá View All
      • Vertikálne obrábacie centrá
      • Séria VF
      • Univerzálny stroj
      • Séria VR
      • Prizmatický VP-5
      • Vertikálne obrábacie centrá s výmenou paliet
      • Mini frézovačky Mini Mills
      • Formovacie stroje
      • Vysokorýchlostné vŕtacie centrá
      • Séria strojov na vŕtanie/rezanie závitov/frézovanie
      • Nástrojárske frézky
      • Kompaktné frézovačky
      • Séria portálových strojov Gantry
      • Portálové frézky série SR
      • Mimoriadne veľké vertikálne obrábacie centrá (VMC)
      • Frézky s dvoma stojanmi
      • Simulátor riadenia
      • Automatický nakladač obrobkov pre frézky
      • Bočný automatický nakladač obrobkov pre VMC/UMC
      • Kompaktný automatický nakladač obrobkov
    • Product Image Viacosové riešenia
      Viacosové riešenia
      Viacosové riešenia View All
      • Viacosové riešenia
      • Sústruhy s osou Y
      • 5-osové frézky
    • Sústruhy Haas Sústruhy
      Sústruhy
      Sústruhy View All
      • Sústruhy
      • Séria ST
      • Stroje s dvojitým vretenom
      • Séria s klzným vedením
      • Nástrojárske sústruhy
      • Skľučovací sústruh
      • Podávač tyčí V2 Haas
      • Automatický nakladač obrobkov pre sústruhy
    • Vodorovné frézovačky Haas Horizontálne obrábacie centrá
      Horizontálne obrábacie centrá
      Horizontálne obrábacie centrá View All
      • Horizontálne obrábacie centrá
      • Kužeľ 50
      • Kužeľ 40
    • Otočné stoly a deličky Haas Otočné zariadenia a deličky
      Otočné zariadenia a deličky
      Otočné zariadenia a deličky View All
      • Otočné zariadenia a deličky
      • Otočné stoly
      • Deličky
      • 5-osové otočné stoly
      • Extra veľké otočné stoly
    • Product Image Systémy automatizácie
      Systémy automatizácie
      Systémy automatizácie View All
      • Systémy automatizácie
      • Automatizácia frézky
      • Automatizácia sústruhu
      • Modely automatizácie
    • Vŕtacie centrá Haas Stolné stroje
      Stolné stroje
      Stolné stroje View All
      • Stolné stroje
      • Stolná frézka
      • Stolný sústruh
    • Vybavenie dielne Haas Vybavenie dielne
      Vybavenie dielne
      Vybavenie dielne View All
      • Vybavenie dielne
      • Pásová píla
      • Kolenová frézka
      • Povrchová brúska, 2550
      • Laserový rezný stroj
    • View All
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Zostavte a naceňte si stroj Haas
      • Cenník
      • Dostupné zariadenia
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?

      Na vaše otázky vám odpovedia a tými najlepšími alternatívami vás prevedú v podnikovej predajni spoločnosti Haas.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Voliteľné položky Main Menu
    • Product Image Vretená
      Vretená
      Vretená View All
      • Vretená
    • Product Image Meniče nástrojov
      Meniče nástrojov
      Meniče nástrojov View All
      • Meniče nástrojov
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
    • Product Image Revolvery a poháňané nástroje
      Revolvery a poháňané nástroje
      Revolvery a poháňané nástroje View All
      • Revolvery a poháňané nástroje
    • Product Image Snímanie
      Snímanie
      Snímanie View All
      • Snímanie
    • Správa triesok a chladiacej kvapaliny od spoločnosti Haas Manažment triesok a chladiacej kvapaliny
      Manažment triesok a chladiacej kvapaliny
      Manažment triesok a chladiacej kvapaliny View All
      • Manažment triesok a chladiacej kvapaliny
    • Riadenie Haas Riadenie Haas
      Riadenie Haas
      Riadenie Haas View All
      • Riadenie Haas
    • Product Image Doplnková výbava
      Doplnková výbava
      Doplnková výbava View All
      • Doplnková výbava
    • Product Image Nástroje a upnutie
      Nástroje a upnutie
      Nástroje a upnutie View All
      • Nástroje a upnutie
    • Product Image Upnutie obrobku
      Upnutie obrobku
      Upnutie obrobku View All
      • Upnutie obrobku
    • Product Image 5-osové riešenia
      5-osové riešenia
      5-osové riešenia View All
      • 5-osové riešenia
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizácia
      Automatizácia
      Automatizácia View All
      • Automatizácia
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Zostavte a naceňte si stroj Haas
      • Cenník
      • Dostupné zariadenia
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?

      Na vaše otázky vám odpovedia a tými najlepšími alternatívami vás prevedú v podnikovej predajni spoločnosti Haas.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Spoznajte zmenu vďaka spoločnosti Haas
    • Prečo Haas
    • MyHaas
    • Vzdelávacia komunita
    • Industry 4.0
    • Certifikát Haas
    • Vyhlásenia zákazníkov
  • Servis Main Menu
      Víta vás Haas Service
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely Haas Haas Tooling Videá
  • Videá Main Menu
  • Main Menu
    • HFO Slovakia
      HFO Slovakia
      HFO Slovakia View All
      • HFO Slovakia
      • O nás
      • Servis
      • Školenie
      • Financovanie
      • Podujatia
      • Inventár showroomu
      • Kontaktujte nás
      • Referencie zákazníkov
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Zostavte a naceňte si stroj Haas
      • Cenník
      • Dostupné zariadenia
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?

      Na vaše otázky vám odpovedia a tými najlepšími alternatívami vás prevedú v podnikovej predajni spoločnosti Haas.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

Výsledky vyhľadávania

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Vitajte,
!
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
0
Nájdite svojho distribútora
  1. Zvoliť jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

Výsledky vyhľadávania

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

GM-2-5AX

  1. Vertikálne obrábacie centrá
  2. Séria portálových strojov Gantry
  3. GM-2-5AX

GM-2-5AX

Počiatočná cena: US$524,995 IBA CNY
 
Not Currently Available In Your Region
5-osová portálová frézka CNC s pojazdmi 3 683 mm x 2 223 mm x 998 mm

GM-2-5AX je 5-osová portálová frézovačka určená na komplexné obrábanie veľkých obrobkov, ako sú komponenty trupov lietadiel, formy na vrstvenie a kompozitné materiály. Pevná oceľová konštrukcia stroja poskytuje veľmi stabilnú rezaciu platformu a 1" hrubý hliníkový stôl je štandardnou výbavou. Pohyblivý ochranný kryt chráni operátora pred trieskami a chladiacou kvapalinou a udržuje pracovný priestor čistý.

  • Dvojosová hlava vretena poskytuje ± 245 stupňov rotácie osi C a ± 120 stupňov sklopenia osi B 
  • Vreteno HSK 63F s 20 000 rpm.    
  • Konštrukcia z pevnej ocele
  • Pojazdný kryt na zadržiavanie triesok a chladiacej kvapaliny
  • 1" hrubý hliníkový stôl

See Available Stock

Aktuálny čas dodania

7 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Filtre

  • HSK 63F Kužeľ
  • 5 Os
  • 20k RPM
  • 30+1 Kapacita nástrojov

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Modely V sú k dispozícii iba v cenách v CNY
Porovnať stroje
PRIESKUM ZÁSOB
Porovnať stroje
ZOSTAVENIE A CENA
Kontaktovať distribútora
  • Zostavenie a cena
  • Informácie o stroji
  • Podrobnosti
  • Špecifikácie

Loading
×

OKAMŽITE ZÍSKAJTE PONUKU.

Dolu zadajte vaše údaje, bude vám doručená okamžitá cenová ponuka. Ak chcete tento krok v budúcnosti preskočiť, dolu jednoducho zadajte heslo a vytvorte si bezplatný účet MyHaas.

Máte už účet? Prihlásiť sa

< Návrat

Contact Information

+ pridať adresu

Zadajte heslo a vytvorte si účet MyHaas! (voliteľné)

Chcete zdieľať vašu ponuku? (voliteľné)


+ Iné

DOSTUPNÉ DOPLNKY

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

VIDEÁ

SÚVISIACE VÝROBKY

Štandardné funkcie

Vretená

  • Vreteno 20 000 ot./min,HSK-63F

Meniče nástrojov

  • Bočný menič nástrojov (SMTC) 30+1, HSK

Snímanie

  • Bezdrôtový intuitívny systém sondovania

Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

  • Dopravník triesok

Riadenie Haas

  • Ovládanie širokouhlého monitora
  • Diaľková rukoväť ručného pomalého posuvu krokovaním s dotykovou obrazovkou
  • Rozhranie Ethernet
  • WiFi pripojenie pre riadenie Haas
  • Chladič ovládacej skrine CNC
  • Prepäťová ochrana
  • Modul včasnej detekcie poruchy výkonu
  • Nastaviteľná východzia poloha Second Home Position
  • Pokročilá správa nástrojov
  • M kód na zobrazenie médií, M130
  • HaasConnect: monitorovanie zariadenia na diaľku
  • HaasDrop
  • Dynamické korekcie obrobku a ovládanie stredových bodov nástrojov
  • Rezanie závitu pevným závitníkom
  • Štandardná programová pamäť, 1 GB

Doplnková výbava

  • Hliníkový stôl
  • Stojan na nabíjanie telefónu

Záruka

  • Štandardná 1-ročná záruka
Dostupné doplnky

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Doplnky k automatizácii
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
  • 3D model (ZIP)
  • Inštalačná príručka
  • Situačný výkres
  • Tabuľka krútiaceho momentu
  • Návod na obsluhu
  • Leták s produktmi série GM
VIDEÁ
Recently Updated

Skúšobné obrábanie hlavy GM-2-5AX


Kĺbová hlava GM-2-5AX zvládne obrábať všetkých 5 strán vášho obrobku, čo vám umožní vykonávať všetky vaše činnosti v jednom nastavení. Pozrite si krátku ukážku hlavy GM-2-5AX v akcii.

Recently Updated

Prehľad modelov typového radu Gantry


Tieto stroje si ľahko poradia s veľkými plechmi alebo môžu obrábať malé obrobky po tisícoch. Zistite, ktorý portálový stroj Haas je pre vás najvhodnejší!

SÚVISIACE VÝROBKY

MENŠÍ PRACOVNÝ PRIESTOR OBROBKU

Haas GM-2

GM-2

3-osová portálová frézka CNC s posuvmi 3683 mm x 2223 mm x 559 mm

  • 40 Kužeľ
  • 3 Os
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapacita nástrojov
Počnúc US$288,995 IBA CNY
Viac informácií Build & Price

Prehľad

Je mnoho technických podrobností, vďaka ktorým je portálová frézka GM-2-5AX úplne iná ako iné 5-osové stroje Haas, ktoré sú v súčasnosti dostupné. Tieto rozdiely sú vysvetlené v nasledujúcich blokoch. Čítajte ďalej, aby ste lepšie spoznali schopnosti tohto unikátneho 5-osového stroja.

Vreteno –
 

Stroj GM-2-5AX je vybavený vretenom HSK s 20 000 ot./min., ktoré je ideálne pre orezávanie kompozitných konštrukcií, profilovanie dokončovania 3D povrchov a vytváranie otvorov.  

Vysokorýchlostné vreteno je najvhodnejšie pre kompozity, hliník, plasty, dosku Ren a ďalšie neželezné materiály. Rýchlosť 20 000 ot./min. umožňuje veľmi vysoké zábery povrchu pre skvelé povrchové úpravy a malé nástroje.  

Integrovaný dizajn vretena umožňuje rýchle miery zrýchlenia, aby sa dosiahlo rýchle zvýšenie a zníženie otáčok vretena. Pozrite si tabuľku krútiacich momentov pre vašu aplikáciu.

Kardanová hlava
 

GM-2-5AX je kompletný 5-osový stroj s “kardanovou hlavou”, kde sú obidve rotačné osi pripevnené na rameno osi Z a zostava vretena / rezného nástroja sa otáča, zatiaľ čo obrobok stojí na stole stroja. Vďaka tomu môže byť rezný nástroj namierený pod akýmkoľvek uhlom v rámci obmedzení pojazdu rotačnej osi.

G268 Hlavný súradnicový systém

Hlavný súradnicový systém (G268) je v ovládaní Haas novým prvkom, ktorý je jedinečný pre tento stroj s “kardanovou hlavou”. Pracovná rovina je vo svojej podstate kolmá ku stredovej osi vretena. Na všetkých ostatných 5-osových frézovacích strojoch je os vretena rovnobežná s osou Z, takže bez ohľadu na orientáciu obrobku pripevneného na otočnom stole je pracovná rovina kolmá k osi Z. Tým pádom sa predpokladá, že hlavy s pevným uhlom nie sú využité . . . viac o tom neskôr.

G268 Hlavný súradnicový systém (pokračovanie)

Teraz, keď sa stredová os vretena (rezného nástroja) môže nakloniť do prakticky akéhokoľvek uhla, sme vytvorili G268 Hlavný súradnicový systém na zjednodušenie programovania rovinných dráh nástrojov v naklonených pracovných rovinách, vrátane pevných cyklov, kruhovej interpolácie a korekcie rezného nástroja.

Príkaz G268 so súradnicami osí X, Y a Z v súradnicovom systéme obrobku nastaví nulový bod nového hlavného súradnicového systému. Uhol sklonu pracovnej roviny bude kolmý na aktuálny smer osi nástroja pomocou aktuálnych uhlov osi nástroja (osi B a C na GM-2-5AX). Smer osi nástroja môže byť tiež definovaný pomocou voliteľných adresových kódov I, J, K s G268. Táto alternatívna metóda definovania uhlov umožňuje použitie hlavného súradnicového systému G268 s hlavami s pevným uhlom na 3-osových frézovacích strojoch a tiež aj 2- a 3-osových sústruhoch.

G253 Normálne orientačné vreteno na hlavný súradnicový systém

G253 Normálne orientačné vreteno na hlavný súradnicový systém zjednodušuje programovanie naklonených pracovných rovín pri použití viacerých nástrojov v rovnakej naklonenej rovine.

Keď je G268 (naklonená pracovná rovina) aktívny, smer osi nástroja a hlavný súradnicový systém sa uložia v ovládaní. Keď je práca dokončovaná s určitým rezným nástrojom v naklonenej rovine, môžete sa vrátiť do bezpečnej polohy a dať príkaz na výmenu nástroja. Keď je nástroj vymenený a premiestnený do bezpečnej polohy, príkazom G253 (normálne orientačné vreteno na hlavný súradnicový systém) vráťte os nástroja do naklonenej pracovnej roviny. Nie je potrebné zrušiť naklonenú pracovnú rovinu a znova ju definovať pre ďalší nástroj len preto, že ste vykonali výmenu nástroja. 

Pomalé posúvanie vektora

Stroja s kardanovými hlavami potrebujú spôsob, ako sa posúvať pozdĺž vektora osi nástroja. Aktivujte režim vektorového pomalého posuvu stlačením kláves [V], potom [J] a nakoniec klávesy [HANDLE JOG]. K pomalému posúvaniu môže dôjsť len otáčaním koliečka posuvu. Z režimu pomalého posúvania vektora odídete stlačením jednej z kláves jednoosového pomalého posuvu. Stroje, ktoré nemajú kardanovú hlavu ale majú držiaky nástrojov s hlavou s pevným uhlom umožňujú používateľovi po vstupe do režimu vektorového pomalého posuvu zadať pevný uhol.

Funkcia pomalého posúvania vektora pomáha pri obnove po výpadku napájania pri vŕtaní otvoru pod uhlom. Keď je napájanie obnovené, ovládanie vie, že rotačné osi neboli nulové a aktivuje sa režim OBNOVA. Pomalé posúvanie vektora sa používa na odstránenie rezného nástroja z obrobku pred použitím funkcie Zapnutie / Reštart na návrat osí stroja. Tento postup funguje aj pre obnovu závitníka, ak bol stroj v čase výpadku napájania v cykle rezania závitu.

 

Vďaka dizajnu strojov s kardanovou hlavou sú tieto stroje veľmi užitočné v mnohých aplikáciách ale kvôli týmto istým funkciám sú tiež viac náchylné na nehody. Vzhľadom k tomu, že rotačné osi môžu nasmerovať rezné nástroje prakticky do akéhokoľvek uhla, sú bezpečné obmedzenia pojazdu tohto stroja dynamické a menia sa s polohou stroja. Viac osí je zapojených do definovania týchto obmedzení a aj limitované definíciou týchto obmedzení.

Stroj GM-2-5AX má trvalé prvky (pozri vľavo a napravo hore), u ktorých by potenciálne mohlo dôjsť k nehode, ako napr. stôl stroja, stojan stroja, hlava vretena, menič nástroja a most stroja. Tiež treba brať v úvahu dočasné prvky, ako napr. dĺžka nástroja a rozmery obrobku na stole.

Cieľom je eliminovať riziká nehody medzi trvalými prvkami stroja.

 

Softvér stroja GM-2-5AX definuje tieto zóny potenciálnych nehôd a ukladá ich polohy na základe údajov zozbieraných počas kalibrácie sondy a kalibračných cyklov bezpečných zón.

Po nastavení ovládanie zabraňuje pohybu do zakázaných zón na základe aktuálnych a pripravovaných príkazov polôh všetkých osí.

Najjednoduchší príklad je uvedený nižšie. Pojazd osi Z je maximalizovaný, takže obrábanie s osou B otočenou o 90 stupňov (obrázok nižšie vľavo) je možné vykonávať čo najbližšie a bezpečne pri stole. Problém je v tom, že čelo vretena môže v prípade, že by os B bola v nulovom stupni (obrázok nižšie vpravo), naraziť do stola. Funkcia Bezpečná zóna obmedzuje pojazd osi Z, keď je os B na nule a keď je os B 90 stupňov (alebo mínus 90 stupňov), tak obmedzenie pojazdu bezpečnej zóny odstráni.

Posuvy S.A.E METRIC
Os X 145.00 in 3683 mm
Os Y 87.50 in 2223 mm
Os Z 39.30 in 998 mm
Vzdialenosť medzi špičkou vretena a stolom (~ max) 37.0 in 940 mm
Vzdialenosť medzi špičkou vretena a stolom (~ min) 5.0 in 127 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. hodnota 16.0 hp 12.0 kW
Maximálna rýchlosť 20000 rpm 20000 rpm
Max. krútiaci moment 11.3 ft-lbf @ 7500 rpm 15.3 Nm @ 7500 rpm
Hnací systém Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Kužeľ HSK-63F | HSK-A63 HSK-63F | HSK-A63
Mazanie ložiska Grease Packed Grease Packed
Chladenie Liquid Cooled Liquid Cooled
Os B – sklon S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 120- ° 120 ° to 120- °
Maximálna rýchlosť 110 °/sec 110 °/sec
Torque (Continuous) 250 ft-lbf 339 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Posuv ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Maximálna rýchlosť 200 °/sec 200 °/sec
Torque (Continuous) 254 ft-lbf 344 Nm
Stôl S.A.E METRIC
Dĺžka 144.0 in 3658 mm
Šírka 72.0 in 1829 mm
Hrúbka 1.0 in 25 mm
Max. nosnosť stola (rovnomerne zaťažený) 6000 lb 2722 kg
Medzi stĺpikmi 75.0 in 1905 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Max. pri obrábaní 472 ipm 12.0 m/min
Rýchloposuvy na osi X 472 ipm 12.0 m/min
Rýchloposuvy na osi Y 1889 ipm 48.0 m/min
Rýchloposuvy na osi Z 1181 ipm 30.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. rezný tlak X 4500 lbf 20017 N
Max. rezný tlak Y 1650 lbf 7340 N
Max. rezný tlak Z 2000 lbf 8896 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Kapacita 30+1 30+1
Maximálny priemer nástroja (plný) 2.5 in 64 mm
Max. priemer nástroja (susedné prázdne) 3.5 in 89 mm
Maximálna dĺžka nástroja (od meracej čiary) 11 in 279 mm
Maximálna hmotnosť nástroja 12.0 lb 5.4 kg
Všeobecné S.A.E METRIC
Kapacita chladiacej kvapaliny 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Otáčky vretena 20000 rpm 20000 rpm
Hnací systém Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Výkon vretena 16.0 hp 12.0 kW
Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paleta na prepravu v rámci krajiny 226.0 in x 143.0 in x 137.0 in 574 cm x 363 cm x 348 cm
Exportná debna 226.0 in x 153.0 in x 143.0 in 574 cm x 389 cm x 363 cm
Hmotnosť 22040 lb 10000.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 89 in x 57 in x 50 in 226 cm x 145 cm x 126 cm
Hmotnosť pre plechovú debnu 1400 lb 1400 lb

Potrebujete viac informácií?

Ak by ste chceli viac informácií o tom, ako môže nový stroj Haas oživiť vaše výrobky, pošlite nám vaše kontaktné údaje.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane, poplatky dodávateľa za inštaláciu a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Odozva
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Cena spoločnosti Haas za dodanie

Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.

DRŽTE KROK S NAJNOVŠÍMI TIPMI A TECHNOLÓGIAMI OD SPOLOČNOSTI HAAS

Prihláste sa na odber!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis a podpora
  • Vlastníci
  • Požiadať o servis
  • Návody na obsluhu
  • Diely Haas
  • Žiadosť o opravu otočného zariadenia
  • Sprievodcovia prípravy inštalácie
  • Nákupné nástroje
  • Zostavenie a cena nového zariadenia Haas
  • Dostupné zariadenia
  • Cenník Haas
  • Financovanie CNCA
  • Informácie o spoločnosti Haas
  • Vyhlásenie DNSH
  • Pracovné príležitosti
  • Certifikáty a bezpečnosť
  • Kontaktujte nás
  • História
  • Obchodné podmienky
  • Podmienky a pravidlá pre Haas Tooling
  • Ochrana osobných údajov
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikačný program Haas
  • Motošport Haas
  • Nadácia Gene Haas Foundation
  • Komunita technického vzdelávania spoločnosti Haas
  • Podujatia
  • Zapojte sa do diskusie
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC obrábacie stroje

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255