MyHaas Вітаємо,
!
Haas Tooling Історія замовлень гостей MyHaas/HaasConnect Увійти Зареєструватися Haas Tooling Мій обліковий запис Order History Return History MyHaas/HaasConnect Вийти Вітаємо, Мої верстати Остання операція Мої цінові пропозиції Мій обліковий запис Мої користувачі Вийти
0
Знайдіть свого дистриб’ютора
  1. Вибрати мову
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
  • верстати (-ів) Main Menu
    • Вертикально-фрезерні верстати
      Вертикально-фрезерні верстати
      Вертикально-фрезерні верстати View All
      • Вертикально-фрезерні верстати
      • Серія VF
      • Універсальні верстати
      • Серія VR
      • Верстат для обробки корпусних деталей VP-5
      • ВБВ із функцією зміни супутників
      • Мініфреза
      • Верстати для виготовлення прес-форм
      • Високошвидкісні свердлильні верстати
      • Верстати свердлильної / різьбонарізної / фрезерної серії
      • Інструментальні фрезерні верстати
      • Компактні фрезерні верстати
      • Gantry Серія
      • Фасонно-фрезерні верстати для листових матеріалів
      • Надвеликий ВБВ
      • Двостійкові фрезерні верстати
      • Компактний фрезерний верстат
    • Токарні верстати
      Токарні верстати
      Токарні верстати View All
      • Токарні верстати
      • Серія ST
      • Токарні верстати з віссю Y
      • Подвійний шпиндель
      • Серія верстатів із прямокутними напрямними
      • Інструментальний токарні верстати
      • Патронний токарний станок
      • Пристрій подавання прутків V2 Haas
    • Горизонтально-фрезерні верстати
      Горизонтально-фрезерні верстати
      Горизонтально-фрезерні верстати View All
      • Горизонтально-фрезерні верстати
      • Із конусом 50
      • Конус 40
    • Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами
      Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами
      Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами View All
      • Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами
      • Поворотні столи
      • Верстати із ділильно-поворотним столом
      • 5-осьові поворотні столи
      • Поворотні столи надвеликого розміру
    • Системи автоматизації
      Системи автоматизації
      Системи автоматизації View All
      • Системи автоматизації
      • Фрезерний верстат Автоматизація
      • Токарний верстат Автоматизація
      • Моделі автоматизації
    • Настільні верстати
      Настільні верстати
      Настільні верстати View All
      • Настільні верстати
      • Настільний фрезерний верстат
      • Настільний токарний верстат
      • Симулятор керування
    • Обладнання для цеху
      Обладнання для цеху
      Обладнання для цеху View All
      • Обладнання для цеху
      • Консольно-фрезерний верстат
      • Стрічкова пила
      • Консольно-фрезерний верстат
      • Вертикальна стрічкова пилка
      • Торцювальна пила
    • Компактні верстати
      Компактні верстати
      Компактні верстати View All
      • Компактні верстати
      • Компактний фрезерний верстат
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Опції Main Menu
    • Product Image Шпинделі
      Шпинделі
      Шпинделі View All
      • Шпинделі
    • Product Image Пристрої для зміни інструмента
      Пристрої для зміни інструмента
      Пристрої для зміни інструмента View All
      • Пристрої для зміни інструмента
    • Product Image 4-та | 5-та вісь
      4-та | 5-та вісь
      4-та | 5-та вісь View All
      • 4-та | 5-та вісь
    • Product Image Револьверні головки та приводні інструменти
      Револьверні головки та приводні інструменти
      Револьверні головки та приводні інструменти View All
      • Револьверні головки та приводні інструменти
    • Product Image Вимірювання зондом
      Вимірювання зондом
      Вимірювання зондом View All
      • Вимірювання зондом
    • Видалення стружки та охолоджувальної рідини Haas Керування стружкою та охолоджувальною рідиною
      Керування стружкою та охолоджувальною рідиною
      Керування стружкою та охолоджувальною рідиною View All
      • Керування стружкою та охолоджувальною рідиною
    • Система Haas Control Система Haas Control
      Система Haas Control
      Система Haas Control View All
      • Система Haas Control
    • Product Image Опції продукту
      Опції продукту
      Опції продукту View All
      • Опції продукту
    • Product Image Інструменти та кріплення
      Інструменти та кріплення
      Інструменти та кріплення View All
      • Інструменти та кріплення
    • Product Image Тримач заготовок
      Тримач заготовок
      Тримач заготовок View All
      • Тримач заготовок
    • Product Image Рішення для 5-осьової обробки
      Рішення для 5-осьової обробки
      Рішення для 5-осьової обробки View All
      • Рішення для 5-осьової обробки
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Відчуйте різницю з Haas
    • Чому Haas
    • MyHaas
    • Центр навчання
    • Industry 4.0
    • Сертифікація Haas
    • Відгуки клієнтів
  • Обслуговування Main Menu
      Вітаємо в Haas Service,
      ДОМАШНЯ СТОРІНКА СЛУЖБИ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ Посібники оператора Практичні інструкції Посібники з пошуку та усунення несправностей Профілактичне технічне обслуговування Деталі Haas Інструменти Haas Tooling Відео
  • Відео Main Menu
  • Main Menu
    • Product Image Історія
      Історія
      Історія View All
      • Історія
    • Privacy Terms
      Privacy Terms
      Privacy Terms View All
      • Privacy Terms
      • Privacy Notice
      • Terms and Conditions
      • Trademark
      • Cookie Notice
      • Data Request
      • Website Privacy Notice
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Newsletter Signup
      Newsletter Signup
      Newsletter Signup View All
      • Newsletter Signup
    • Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ
      Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ
      Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ View All
      • Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ
    • Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
      Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
      Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas View All
      • Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
      • Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
    • Кар’єра
      Кар’єра
      Кар’єра View All
      • Кар’єра
      • Applicant Privacy Notice
    • Haas Tooling Terms and Conditions - EU
      Haas Tooling Terms and Conditions - EU
      Haas Tooling Terms and Conditions - EU View All
      • Haas Tooling Terms and Conditions - EU
    • Haas Tooling Terms and Conditions - US
      Haas Tooling Terms and Conditions - US
      Haas Tooling Terms and Conditions - US View All
      • Haas Tooling Terms and Conditions - US
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Заява DNSH від Haas
      Заява DNSH від Haas
      Заява DNSH від Haas View All
      • Заява DNSH від Haas
    • Дотримання вимог експортного контролю
      Дотримання вимог експортного контролю
      Дотримання вимог експортного контролю View All
      • Дотримання вимог експортного контролю
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

Результати пошуку

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Вітаємо,
!
Haas Tooling Історія замовлень гостей MyHaas/HaasConnect Увійти Зареєструватися Haas Tooling Мій обліковий запис Order History Return History MyHaas/HaasConnect Вийти Вітаємо, Мої верстати Остання операція Мої цінові пропозиції Мій обліковий запис Мої користувачі Вийти
0
Знайдіть свого дистриб’ютора
  1. Вибрати мову
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

Результати пошуку

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

GM-2-5AX

  1. Вертикально-фрезерні верстати
  2. Gantry Серія
  3. GM-2-5AX

GM-2-5AX

Початкова ціна: US$524,995 ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
 
Наразі недоступно у вашому регіоні
5-осьовий портальний фрезерний верстат із ЧПУ із робочими ходами 3683 x 2223 x 998 мм

Верстат GM-2-5AX — це 5-осьовий портальний фрезерний верстат, створений для обробки великогабаритних деталей складної форми, як-от компоненти каркасу літака, прес-форми для формування виробів шляхом викладки та композитні конструкції. Жорстка сталева конструкція верстата забезпечує надзвичайно стабільну платформу для обробки. У стандартну комплектацію входить алюмінієвий стіл товщиною 1". Пересувне огородження забезпечує захист оператора від стружки та охолоджувальної рідини та чистоту робочої зони.

  • Двоосьова головка шпинделя забезпечує обертання осі С на ±245 градусів і нахил осі В на ±120 градусів 
  • Шпиндель 20 000 об/хв, HSK 63F    
  • Жорстка сталева конструкція
  • Пересувне огородження для захисту від стружки та охолоджувальної рідини
  • Алюмінієвий стіл товщиною 1"

ПРИМІТКА: Стандартний шпиндель не має гальм на осях B та C. Для більш жорсткої обробки за схемою 3+2 використовуйте опцію шпинделя HSK-A63, який має гальма на осях В та С.

See Available Stock

Поточний термін виконання

7 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Фільтри

  • HSK 63F Конус
  • 5 Вісь
  • 20k ОБ/ХВ
  • 30+1 Місткість інструменту

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Машини моделі V доступні лише в цінах CNY
Порівняти верстати
ДІЗНАЙТЕСЯ, ЯКІ ВИРОБИ Є В НАЯВНОСТІ
Порівняти верстати
ЗБІРКА ТА ЦІНА
Звернутися до дистриб’ютора
  • Збірка та ціна
  • Інформація про верстат
  • Детальна інформація
  • Технічні характеристики

Loading
×

ОТРИМАЙТЕ ВАШУ ЦІНОВУ ПРОПОЗИЦІЮ ЗАРАЗ.

Будь ласка, введіть свою інформацію нижче, щоб отримати вашу цінову пропозицію зараз. Щоб пропустити цей крок у майбутньому, просто введіть пароль нижче, щоб створити безоплатний обліковий запис MyHaas.

Уже маєте обліковий запис? Увійти

< Повернення

Contact Information

+ Додати адресу

Введіть пароль, щоб створити обліковий запис MyHaas! (необов’язково)

Бажаєте поділитися ціновою пропозицією? (необов’язково)


+ Інший

ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ

ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ВІДЕО

СУПУТНІ ТОВАРИ

Стандартні функції

Шпинделі

  • Шпиндель 20 000 об/хв, HSK-63F

Пристрої для зміни інструмента

  • Пристрій для зміни інструменту з боковим кріпленням на 30+1 гніздо, HSK

Вимірювання зондом

  • Бездротова інтуїтивна система вимірювання

Керування стружкою та охолоджувальною рідиною

  • Шнек для стружки

Система Haas Control

  • Широкоформатний монітор для керування
  • Велика ручка дистанційного керування з сенсорним екраном
  • Інтерфейс Ethernet
  • Wi-Fi підключення для Haas control
  • Охолоджувач шафи керування ЧПУ
  • Захист від перенапруги
  • Модуль раннього виявлення збою живлення
  • Друге вихідне положення
  • Розширене керування інструментами
  • Медіа-дисплей; М-код M130
  • HaasConnect: Дистанційний моніторинг
  • HaasDrop
  • Динамічне коригування обробки та Контроль центральної точки інструмента
  • Жорстке нарізання різьби
  • Стандартна програмна пам'ять, 1 ГБ

Опції продукту

  • Алюмінієвий стіл
  • Підставка для зарядки телефону

Гарантія

  • Стандартна гарантія на 1 рік
Доступні опції

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Опції для автоматизації
ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
  • 3D-модель (ZIP)
  • Посібник зі встановлення
  • Компонувальний кресленик
  • Таблиця значень крутного моменту
  • Посібник оператора
  • Рекламна листівка про верстати серії GM

*ПРИМІТКА:  Через постійне вдосконалення конструкції 3D-моделі та компонувальні кресленики можуть не відповідати точно останній серійній моделі.

ВІДЕО
Recently Updated

Тестова обробка на GM-2-5AX


Шарнірно-шпиндельна головка GM-2-5AX здатна обробляти всі 5 сторін вашої деталі, дозволяючи виконувати всі ваші операції за одне налаштування. Подивіться GM-2-5AX за роботою в цій короткій демонстрації.

Recently Updated

Огляд моделей серії портальних верстатів


Ці верстати легко обробляють як більші листи, так і тисячі дрібних деталей. Дізнайтеся, який портальний верстат Haas підходить саме вам!

СУПУТНІ ТОВАРИ

МЕНША РОБОЧА ЗОНА

Haas GM-2

GM-2

3-осьовий портальний фрезерний верстат із ЧПУ із ходом 3683 x 2223 x 559 мм

  • 40 Конус
  • 3 Вісь
  • 8.1k ОБ/ХВ
  • 30+1 Місткість інструменту
Починаючи з US$288,995 ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price

Огляд

Існує ряд технічних аспектів, які роблять портальний верстат GM-2-5AX дуже відмінним від усіх інших 5-осьових верстатів Haas, доступних на сьогодні. Ці відмінності пояснюються в наступних блоках. Продовжуйте перегляд, щоб краще зрозуміти можливості цього унікального 5-осьового верстата.

Шпиндель
 

GM-2-5AX оснащений шпинделем із конусом HSK зі швидкістю обертання 20 000 об/хв, що ідеально підходить для обрізки композитних конструкцій, чистового профілювання 3D-поверхонь і свердління отворів.  

Цей високошвидкісний шпиндель найкраще підходить для обробки композитів, алюмінію, пластику, ДСП та інших неметалевих матеріалів. Швидкість обертання 20 000 об/хв дає можливість знімати матеріал, забезпечуючи високу якість чистової обробки за допомогою невеликих інструментів.  

Інтегрована конструкція шпинделя забезпечує швидкі темпи прискорення для стрімкого збільшення та зменшення швидкості обертання шпинделя. Зверніться до таблиці крутних моментів для вашого випадку застосування.

Головка з карданним шарніром
 

Фрезерний верстат GM-2-5AX — це повноцінний 5-осьовий верстат з «карданною головкою», де обидві осі обертання встановлені на плунжері осі Z, а шпиндель/ріжучий інструмент у зборі обертається, тоді як заготовка залишається нерухомою на столі верстата. Це дозволяє направляти ріжучий інструмент під будь-яким кутом у межах ходу осі обертання.

Код G268. Система координат деталі

Система координат деталі (G268) — це нова функція в системі Haas control, унікальна для цього верстата в стилі «карданної головки». За визначенням робоча площина перпендикулярна до центральної лінії шпинделя. На всіх інших 5-осьових фрезерних верстатах Haas центральна лінія шпинделя паралельна осі Z, тому незалежно від орієнтації заготовки, встановленої на поворотному столі, площина обробки перпендикулярна осі Z. Це за умови, що головки з фіксованим кутом нахилу не використовуються . . . Але докладніше про це пізніше.

Система координат деталі G268 (продовження)

Оскільки тепер центральна лінія шпинделя (ріжучий інструмент) може нахилятися практично на будь-який кут, ми створили G268 Систему координат деталі, щоб спростити програмування плоских траєкторій інструменту в нахилених площинах обробки, включаючи стандартні цикли, кругову інтерполяцію даних і корекцію на фрезу.

Надайте команду G268 з координатами осей X, Y і Z у системі координат заготовки, щоб встановити нульову точку нової Системи координат деталі. Кут нахилу площини обробки буде перпендикулярний до поточного напрямку осі інструмента з використанням фактичних кутів осі інструмента (осей B і C на верстаті GM-2-5AX). Напрямок осі інструменту можна також визначити за допомогою додаткових адресних кодів I, J, K з G268. Цей альтернативний метод визначення кутів дозволяє використовувати G268 Систему координат деталі з головками з фіксованим кутом на 3-осьових фрезерних верстатах, а також на 2- і 3-осьових токарних верстатах.

Код G253. Орієнтація шпинделя по нормалі до системи координат деталі

G253 Орієнтація шпинделя по нормалі до системи координат деталі спрощує програмування нахилених площин обробки при використанні декількох інструментів в одній нахиленій площині.

Коли активний код G268 (Нахилена робоча площина), напрямок осі інструмента та система координат деталі зберігаються в системі керування. Після завершення роботи з певним ріжучим інструментом у нахиленій площині ви можете відвести його в безпечне положення і віддати команду на заміну інструменту. Коли інструмент буде змінено та переміщено в безпечне місце, видайте команду G253 (Орієнтувати шпиндель по нормалі до системи координат деталі), щоб повернути вісь інструмента в нахилену площину обробки. Немає потреби скасовувати нахилену площину обробки і визначати її заново для наступного інструмента тільки тому, що ви виконали зміну інструмента. 

Векторне переміщення

Верстати з головками з карданним шарніром потребують зазначення шляху переміщення вздовж вектора осі інструменту. Увімкніть режим векторного переміщення, натиснувши клавіші з літерами [V], тоді [J], а тоді клавішу [HANDLE JOG]. Переміщення можливе лише за допомогою обертання колеса ручки переміщення. Вийдіть із режиму векторного переміщення, натиснувши одну з клавіш одновісного переміщення. Верстати без головки з карданним шарніром, але які оснащені тримачами інструмента з фіксованим кутом нахилу головки, дозволяють оператору задавати фіксований кут після входу в режим імпульсного векторного переміщення.

Функція Векторного переміщення допомагає відновити роботу після вимкнення електроенергії під час свердління отвору під кутом. Після відновлення живлення система керування виявляє, що поворотні осі не були нульовими, тому вона активує режим ВІДНОВЛЕННЯ. Функція векторного переміщення використовується для видалення ріжучого інструмента від заготовки перед запуском функції Увімкнення живлення/Перезавантаження для повернення осей верстата в початкове положення. Вона навіть працює для повернення мітчика, якщо верстат перебував у циклі нарізання різьби під час того, як зникло електроживлення.

 

Конструкція верстатів із головкою з карданним шарніром робить їх дуже корисними для багатьох випадків застосувань, але ті ж функції, які роблять їх корисними, також роблять їх більш уразливими до аварій. Той факт, що поворотні осі можуть направляти ріжучі інструменти практично під будь-яким кутом, означає, що межі безпечного переміщення цього верстата є динамічними і змінюються залежно від положення верстата. У визначенні цих меж беруть участь кілька осей, які одночасно і обмежують, і визначають їх.

Верстат GM-2-5AX має постійні елементи (див. вище ліворуч і праворуч), які потенційно можуть бути залучені в аварію, як-от стіл верстата, колона верстата, головка шпинделя, пристрій для зміни інструмента та міст верстата. Також необхідно враховувати непостійні елементи, як-от довжина інструменту та розміри деталі на столі.

Мета — виключити можливість аварії між постійними елементами верстата.

 

Програмне забезпечення верстата GM-2-5AX визначає такі потенційні аварійні зони і зберігає їх положення на основі даних, зібраних під час калібрування зонда і циклів калібрування безпечної зони.

Після встановлення система керування запобігає переміщенню в заборонені зони, базуючись на поточних і майбутніх командах положення всіх осей.

Найпростіший приклад наведено нижче. Переміщення вздовж осі Z максимально збільшене, тому механічну обробку з поворотом осі B на 90 градусів (зображення нижче, ліворуч) можна виконувати якнайближче до стола верстата, наскільки це можливо. Проблема полягає в тому, що торцю шпинделя може бути надано команду врізатися в стіл, якщо вісь B знаходиться під кутом в нуль градусів (зображення нижче, праворуч). Функція безпечної зони обмежує переміщення вздовж осі Z, коли вісь B дорівнює нулю, і знімає обмеження на переміщення в безпечній зоні, коли вісь B становить 90 градусів (або мінус 90 градусів).

Робочі ходи S.A.E METRIC
Вісь X 145.00 in 3683 mm
Вісь Y 87.50 in 2223 mm
Вісь Z 39.30 in 998 mm
Від торця шпинделя до столу (~ макс.) 37.0 in 940 mm
Від торця шпинделя до столу (~ мін.) 5.0 in 127 mm
Spindle S.A.E METRIC
Максимальна потужність 16.0 hp 12.0 kW
Максимальна швидкість 20000 rpm 20000 rpm
Максимальний крутний момент 11.3 ft-lbf @ 7500 rpm 15.3 Nm @ 7500 rpm
Система приводу Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Конус HSK-63F | HSK-A63 HSK-63F | HSK-A63
Змащення підшипників Grease Packed Grease Packed
Охолодження Liquid Cooled Liquid Cooled
Вісь B — нахил S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 120- ° 120 ° to 120- °
Максимальна швидкість 110 °/sec 110 °/sec
Torque (Continuous) 250 ft-lbf 339 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Робочий ход ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Максимальна швидкість 200 °/sec 200 °/sec
Torque (Continuous) 254 ft-lbf 344 Nm
Стіл S.A.E METRIC
Довжина 144.0 in 3658 mm
Ширина 72.0 in 1829 mm
Товщина 1.0 in 25 mm
Максимальна вага на столі (рівномірно розподілена) 6000 lb 2722 kg
Між стовпцями 75.0 in 1905 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Максимальне різання 472 ipm 12.0 m/min
Швидкі рухи на X 472 ipm 12.0 m/min
Швидкі рухи на Y 1889 ipm 48.0 m/min
Швидкі рухи на Z 1181 ipm 30.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимальна тяга X 4500 lbf 20017 N
Максимальна тяга Y 1650 lbf 7340 N
Максимальна тяга Z 2000 lbf 8896 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Тип SMTC SMTC
Місткість 30+1 30+1
Максимальний діаметр інструмента (заповнені гнізда) 2.5 in 64 mm
Максимальний діаметр інструмента (суміжний порожній) 3.5 in 89 mm
Максимальна довжина інструмента (від лінії вимірювання) 11 in 279 mm
Максимальна вага інструмента 12.0 lb 5.4 kg
Загальні відомості S.A.E METRIC
Місткість охолоджувальної рідини 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Швидкість обертання шпинделя 20000 rpm 20000 rpm
Система приводу Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Потужність шпинделя 16.0 hp 12.0 kW
Вхідна напруга змінного струму (3 фази) — низька 220 VAC 220 VAC
Ампер повного завантаження (3 фази) — низький 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Піддон для внутрішнього ринку 226.0 in x 143.0 in x 137.0 in 574 cm x 363 cm x 348 cm
Ящик для експорту 226.0 in x 153.0 in x 143.0 in 574 cm x 389 cm x 363 cm
Вага 22040 lb 10000.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 89 in x 57 in x 50 in 226 cm x 145 cm x 126 cm
Вага для ящиків із листового металу 1400 lb 1400 lb

Вам потрібно більше інформації?

Якщо Ви хочете отримати більше інформації про те, як новий верстат Haas може створювати Ваші вироби, надайте свою контактну інформацію.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Усі ціни та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Вантаж, вантажно-розвантажувальні роботи, податки на рівні штату та місцевому рівні, витрати на встановлення обладнання постачальника та аксесуари, встановлені дилером, не включені. Компанія не несе відповідальності за описки або друкарські помилки. Верстати показані з додатковим обладнанням. Фактичний зовнішній вигляд продукту може відрізнятися.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Зворотний зв'язок
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Ціни на доставку обладнання Haas

Ця ціна включає вартість доставки, експортні та імпортні мита, страхування та будь-які інші витрати, понесені під час доставки до місця у Франції, узгодженого з вами як покупцем. Жодні інші обов'язкові витрати не додаються до вартості доставки обладнання з ЧПУ Haas.

СЛІДКУЙТЕ ЗА ОСТАННІМИ ПОРАДАМИ ТА ТЕХНОЛОГІЯМИ HAAS…

Зареєструйтеся зараз!   

HAAS TOOLING ПРИЙМАЄ ТАКЕ:

  • Обслуговування та підтримка
  • Власники обладнання
  • Замовити послугу
  • Посібники оператора
  • Деталі Haas
  • Запит на ремонт поворотного стола
  • Посібники з підготовки до встановлення
  • Інструменти для цеху
  • Збірка та ціна новинок Haas
  • Вироби в наявності
  • Прайс-лист Haas
  • Фінансування CNCA
  • Інформація про Haas
  • Заява DNSH
  • Дотримання вимог експортного контролю
  • Кар’єра
  • Сертифікація та безпека
  • Зв’яжіться з нами
  • Історія
  • Умови та положення
  • Умови та положення Haas Tooling
  • Конфіденційність
  • Гарантія
  • Спільнота Haas
  • Програма сертифікації Haas
  • Haas Автоспорт
  • Фонд Gene Haas Foundation
  • Спільнота технічної освіти Haas [HTEC]
  • Події
  • Приєднатись до дискусії
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc. – Інструменти для верстатів із ЧПУ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255