MyHaas Вітаємо,
!
Haas Tooling Історія замовлень гостей MyHaas/HaasConnect Увійти Зареєструватися Haas Tooling Мій обліковий запис Order History Return History MyHaas/HaasConnect Вийти Вітаємо, Мої верстати Остання операція Мої цінові пропозиції Мій обліковий запис Мої користувачі Вийти
Знайдіть свого дистриб’ютора
  1. Вибрати мову
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • верстати (-ів) Main Menu
    • Вертикально-фрезерні верстати Haas Вертикально-фрезерні верстати
      Вертикально-фрезерні верстати
      Вертикально-фрезерні верстати View All
      • Вертикально-фрезерні верстати
      • Серія VF
      • Універсальні верстати
      • Серія VR
      • Верстат для обробки корпусних деталей VP-5
      • ВБВ із функцією зміни супутників
      • Мініфреза
      • Верстати для виготовлення прес-форм
      • Високошвидкісні свердлильні верстати
      • Верстати свердлильної / різьбонарізної / фрезерної серії
      • Інструментальні фрезерні верстати
      • Компактні фрезерні верстати
      • Gantry Серія
      • Фасонно-фрезерні верстати для листових матеріалів
      • Надвеликий ВБВ
      • Двостійкові фрезерні верстати
      • Симулятор керування
      • Автоматичний завантажувач деталей фрезерного верстата
      • Автоматичний завантажувач деталей для ВБВ/УБВ із боковим завантаженням
      • Компактний автоматичний завантажувач деталей
    • Product Image Багатовісні рішення
      Багатовісні рішення
      Багатовісні рішення View All
      • Багатовісні рішення
      • Токарні верстати з віссю Y
      • 5-осьові фрезерні верстати
    • Токарні верстати Haas Токарні верстати
      Токарні верстати
      Токарні верстати View All
      • Токарні верстати
      • Серія ST
      • Подвійний шпиндель
      • Серія верстатів із прямокутними напрямними
      • Інструментальний токарні верстати
      • Патронний токарний станок
      • Пристрій подавання прутків V2 Haas
      • Автоматичний завантажувач деталей токарного верстата
    • Горизонтально-фрезерні верстати Haas Горизонтально-фрезерні верстати
      Горизонтально-фрезерні верстати
      Горизонтально-фрезерні верстати View All
      • Горизонтально-фрезерні верстати
      • Із конусом 50
      • Конус 40
    • Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотним столом Haas Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами
      Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами
      Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами View All
      • Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами
      • Поворотні столи
      • Верстати із ділильно-поворотним столом
      • 5-осьові поворотні столи
      • Поворотні столи надвеликого розміру
    • Product Image Системи автоматизації
      Системи автоматизації
      Системи автоматизації View All
      • Системи автоматизації
      • Фрезерний верстат Автоматизація
      • Токарний верстат Автоматизація
      • Моделі автоматизації
    • Свердлильні верстати Haas Настільні верстати
      Настільні верстати
      Настільні верстати View All
      • Настільні верстати
      • Настільний фрезерний верстат
      • Настільний токарний верстат
    • Обладнання Haas для цеху Обладнання для цеху
      Обладнання для цеху
      Обладнання для цеху View All
      • Обладнання для цеху
      • Стрічкова пила
      • Консольно-фрезерний верстат
      • Плоскошліфувальний верстат, 2550
      • Плоскошліфувальний верстат, 3063
      • Лазерний різальний верстат
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Опції Main Menu
    • Product Image Шпинделі
      Шпинделі
      Шпинделі View All
      • Шпинделі
    • Product Image Пристрої для зміни інструмента
      Пристрої для зміни інструмента
      Пристрої для зміни інструмента View All
      • Пристрої для зміни інструмента
    • Product Image 4-та | 5-та вісь
      4-та | 5-та вісь
      4-та | 5-та вісь View All
      • 4-та | 5-та вісь
    • Product Image Револьверні головки та приводні інструменти
      Револьверні головки та приводні інструменти
      Револьверні головки та приводні інструменти View All
      • Револьверні головки та приводні інструменти
    • Product Image Вимірювання зондом
      Вимірювання зондом
      Вимірювання зондом View All
      • Вимірювання зондом
    • Видалення стружки та охолоджувальної рідини Haas Керування стружкою та охолоджувальною рідиною
      Керування стружкою та охолоджувальною рідиною
      Керування стружкою та охолоджувальною рідиною View All
      • Керування стружкою та охолоджувальною рідиною
    • Система Haas Control Система Haas Control
      Система Haas Control
      Система Haas Control View All
      • Система Haas Control
    • Product Image Опції продукту
      Опції продукту
      Опції продукту View All
      • Опції продукту
    • Product Image Інструменти та кріплення
      Інструменти та кріплення
      Інструменти та кріплення View All
      • Інструменти та кріплення
    • Product Image Тримач заготовок
      Тримач заготовок
      Тримач заготовок View All
      • Тримач заготовок
    • Product Image Рішення для 5-осьової обробки
      Рішення для 5-осьової обробки
      Рішення для 5-осьової обробки View All
      • Рішення для 5-осьової обробки
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Відчуйте різницю з Haas
    • Чому Haas
    • MyHaas
    • Центр навчання
    • Industry 4.0
    • Сертифікація Haas
    • Відгуки клієнтів
  • Обслуговування Main Menu
      Вітаємо в Haas Service,
      ДОМАШНЯ СТОРІНКА СЛУЖБИ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ Посібники оператора Практичні інструкції Посібники з пошуку та усунення несправностей Профілактичне технічне обслуговування Деталі Haas Інструменти Haas Tooling Відео
  • Відео Main Menu
  • Main Menu
    • Product Image Історія
      Історія
      Історія View All
      • Історія
    • Privacy Terms
      Privacy Terms
      Privacy Terms View All
      • Privacy Terms
      • Privacy Notice
      • Terms and Conditions
      • Trademark
      • Cookie Notice
      • Data Request
      • Website Privacy Notice
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Newsletter Signup
      Newsletter Signup
      Newsletter Signup View All
      • Newsletter Signup
    • Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ
      Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ
      Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ View All
      • Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ
    • Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
      Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
      Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas View All
      • Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
      • Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
    • Кар’єра
      Кар’єра
      Кар’єра View All
      • Кар’єра
      • Applicant Privacy Notice
    • Haas Tooling Terms and Conditions - EU
      Haas Tooling Terms and Conditions - EU
      Haas Tooling Terms and Conditions - EU View All
      • Haas Tooling Terms and Conditions - EU
    • Haas Tooling Terms and Conditions - US
      Haas Tooling Terms and Conditions - US
      Haas Tooling Terms and Conditions - US View All
      • Haas Tooling Terms and Conditions - US
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Заява DNSH від Haas
      Заява DNSH від Haas
      Заява DNSH від Haas View All
      • Заява DNSH від Haas
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

Результати пошуку

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Вітаємо,
!
Haas Tooling Історія замовлень гостей MyHaas/HaasConnect Увійти Зареєструватися Haas Tooling Мій обліковий запис Order History Return History MyHaas/HaasConnect Вийти Вітаємо, Мої верстати Остання операція Мої цінові пропозиції Мій обліковий запис Мої користувачі Вийти
Знайдіть свого дистриб’ютора
  1. Вибрати мову
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Результати пошуку

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

GM-2

  1. Вертикально-фрезерні верстати
  2. Gantry Серія
  3. GM-2

GM-2

    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Наразі недоступно у вашому регіоні
3-осьовий портальний фрезерний верстат із ЧПУ із ходом 3683 x 2223 x 559 мм

Верстат GM-2 — це 3-осьовий портальний фрезерний верстат для важких режимів роботи, створений для обробки великогабаритних деталей, як-от компоненти каркаса літака, великі пластини та довгі профілі. Жорстка сталева конструкція верстата забезпечує надзвичайно стабільну платформу для різання. У стандартну комплектацію входить алюмінієвий стіл товщиною 1" (25 мм). Пересувне огородження забезпечує захист оператора від стружки та охолоджувальної рідини та чистоту робочої зони.

  • Міцний безредукторний шпиндель із прямим приводом із конусом 40
  • 75" (1905 мм) між колонами для великогабаритних деталей    
  • Жорстка сталева конструкція
  • Пересувне огородження для захисту від стружки та охолоджувальної рідини
  • Алюмінієвий стіл товщиною 1" (25 мм)

See Available Stock

Поточний термін виконання

Фільтри

  • 40 Конус
  • 3 Вісь
  • 8.1k ОБ/ХВ
  • 30+1 Місткість інструменту

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Машини моделі V доступні лише в цінах CNY
Порівняти верстати
ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО ВСІ ВИРОБИ, ЩО Є В НАЯВНОСТІ
Порівняти верстати
ЗБІРКА ТА ЦІНА
Звернутися до дистриб’ютора
  • Збірка та ціна
  • Інформація про верстат
  • Детальна інформація
  • Технічні характеристики

ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ

ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ВІДЕО

СУПУТНІ ТОВАРИ

Стандартні функції

Шпинделі

  • Шпиндель 8100 об/хв

Пристрої для зміни інструмента

  • Пристрій для зміни інструменту з боковим кріпленням на 30+1 гніздо

Керування стружкою та охолоджувальною рідиною

  • Шнек для стружки

Система Haas Control

  • Сенсорний екран керування
  • Велика ручка дистанційного керування з сенсорним екраном
  • Інтерфейс Ethernet
  • Wi-Fi підключення для Haas control
  • Захист від перенапруги
  • Модуль раннього виявлення збою живлення
  • Друге вихідне положення
  • Розширене керування інструментами
  • Медіа-дисплей; М-код M130
  • HaasConnect: Дистанційний моніторинг
  • HaasDrop
  • Жорстке нарізання різьби
  • Стандартна програмна пам'ять, 1 ГБ

Опції продукту

  • Алюмінієвий стіл
  • Підставка для заряджання телефона

Гарантія

  • Стандартна гарантія на 1 рік
  • Стандартна гарантія на 6 місяців
Доступні опції

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Опції для автоматизації
ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
  • 3D-модель (ZIP)
  • Посібник зі встановлення
  • Компонувальний кресленик
  • Таблиця значень крутного моменту
  • Посібник оператора
  • Рекламна листівка про верстати серії GM-2

*ПРИМІТКА:  Через постійне вдосконалення конструкції 3D-моделі та компонувальні кресленики можуть не відповідати точно останній серійній моделі.

ВІДЕО
Recently Updated

Тестове різання на GM-2


Портальний фрезерний верстат GM-2 з великою станиною — це варіант нашого портального фасонно-фрезерного верстата GR-712 у виконанні для важких режимів роботи. Створений для виконання глибших вирізів, GM-2 включає важчі литі деталі, подвійні кулькові гвинти осі X, більший рух уздовж осі Z, вищі осьові навантаження, шпиндель із прямим приводом 30 к. с. і пристрій для зміни інструменту з боковим кріпленням на 30+1 гніздо. З усіма цими можливостями це потужна «робоча конячка» для обробки великогабаритних деталей у важких режимах.

Recently Updated

Огляд моделей серії портальних верстатів


Ці верстати легко обробляють як більші листи, так і тисячі дрібних деталей. Дізнайтеся, який портальний верстат Haas підходить саме вам!

СУПУТНІ ТОВАРИ

5-ОСЬОВА ОБРОБКА + БІЛЬША ПОТУЖНІСТЬ

GM-2-5AX Haas

GM-2-5AX

5-осьовий портальний фрезерний верстат із ЧПУ із робочими ходами 3683 x 2223 x 998 мм

  • HSK 63F Конус
  • 5 Вісь
  • 20k ОБ/ХВ
  • 30+1 Місткість інструменту
    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price

Огляд

Портальний фрезерний верстат GM-2 Gantry Фреза це   великогабаритний фрезерний верстат, здатний знімати значні обсяги металу. Нижче наведено порівняльні характеристики, які відрізняють портальний фрезерний верстат GM-2 від GR-712 (портальний фреза верстат).

Удосконалення конструкції портального фреза верстата [ПФВ]:

  • Покращена конструкція портального пристрою
  • Подвійні кулькові гвинти по осі X
  • Шпиндельна головка ПФВ/УБВ монтаж
  • Максимальний крутний момент
  • Збільшене тягове зусилля по осі
  • Підвищений пристрій для зміни інструмента Продуктивність
  • Більше подорожей по Z-Axis
  • Шнеки для Стружка Видалення
  • Окремий підвісний пульт керування

 

Покращена конструкція портального пристрою

Щоб портальний фреза верстат міг виконувати набагато важчі розрізи, ми значно посилили вісь X і переробили конструкцію колон портального вузла, щоб підвищити стабільність і жорсткість. Найближчі до моста візки з лінійними напрямними вздовж осі X тепер знаходяться значно ближче до моста, перемістивши центр ваги назад, тому візки осі X навантажені більш рівномірно. До того ж, тепер на кожній стороні встановлено по чотири візки з лінійними напрямними, і кожен із них має більшу вантажність ніж на портальних фрезерних верстатах.

Подвійні кулькові гвинти по осі X

Щоб повною мірою використати переваги покращеної конструкції колони та моста, ми вдосконалили систему приводу осі X, додавши другий кульковий гвинт/двигун осі X у монтажі Синхронний привід порталу з обох боків, а не через одне з'єднання в центрі, забезпечує стабільність і жорсткість під час руху, а також запобігає перекосу.

Два вузли двигунів осі X також майже вдвічі збільшують тягу по осі X, забезпечуючи більшу силу для важкого різання та швидшого видалення матеріалу.

Шпиндельна головка ПФВ/УБВ монтаж

Головною особливістю GM-2 є потужний вбудований шпиндель із прямим приводом потужністю 30 hp (22,4 кВт). Це той самий високопродуктивний шпиндель, що використовується в наших фреза верстатах серій VF, EC і УБВ — тепер він доступний для виконання ваших більших завдань на цьому великому верстаті з відкритою рамою.

GM-2 поставляється в стандартній комплектації зі шпиндель 8100 об/хв, який чудово підходить для універсальної машинної обробки. Для високошвидкісної обробки та високих швидкостей подавання з невеликими інструментами доступні додаткові високошвидкісні шпиндель зі швидкістю обертання 10 000 об/хв та 15 000 об/хв. Ці шпиндель здатні працювати на високих обертах, не жертвуючи при цьому низькошвидкісним крутним моментом або високошвидкісною потужністю.

GM-2 також має міцну шпиндель головку в монтажі від нашого дуже успішного УБВ-1000, який використовує візки з лінійними напрямними з набагато більшим навантаженням для додаткової жорсткості, перетворюючи наш дуже успішний великорамний портальний фрезерний верстат у високопродуктивний портальний фреза верстат.

Ця зміна також означає, що високопродуктивні опції, як-от подавання охолоджувальна рідина через шпиндель і продування інструмента повітрям, доступні на верстаті GM-2.

Максимальний крутний момент

Модернізована комбінація шпиндель/двигун верстата GM-2 більш ніж втричі збільшує наявний крутний момент і подвоює номінальну потужність шпиндель як порівняти з нашим портальним фрезерним верстатом GR-712.

Ви отримуєте крутний момент 90фунт-сили-футів (122Нм) при 2000 об/хв і систему векторного приводу потужністю 30 hp (22,4 кВт) — таку самісіньку продуктивність, яку ви отримуєте від наших дуже популярних моделей верстатів серій VF і УБВ. Тепер вам не доведеться жертвувати високою швидкістю видалення металу заради великої робочої зони верстата.    

Осьова Тяга

Підвищена потужність і жорсткість шпиндель нічого не значать, якщо ви не можете проштовхнути різець крізь матеріал. Отже, ми збільшили жорсткість порталу, колони, моста та шпиндель головки GM-2, щоб впоратися з додатковими зусиллями, що виникають під час важкого різання, а потім додали другий кульковий гвинт/двигун по осі X, монтаж щоб збільшити осьову тягу.

Тяга по осі X GM-2 збільшилася на 80 % до 4500 фунтів сили (20 017 Н), а по осі Y — на 60 % до 1650 фунтів сили (7340 Н), що більш ніж достатньо для важких розрізів і швидкого видалення матеріалу.

Місткість пристрою для зміни інструмента

Верстат GM-2 також оснащений нашим 30+1 інструментом пристрій для зміни інструменту з боковим кріпленням з високошвидкісною каруселлю прямого позиціонування. Цей пристрій для зміни інструмента більше ніж втричі збільшує місткість інструментів як порівняти з портальними фрезерними верстатами серії GR, а також має додаткові переваги: набагато швидша зміна інструменту та зберігання інструменту поза межами робочої зони верстата.

Z-Axis Подорож

Додавши вузол виливки шпиндель головки та шпиндель двигуна від моделей серії УБВ, ми змогли легко збільшити довжину ходу вздовж осі Z як порівняти з моделями портальних фрезерних верстатів.

Фактично ми подвоїли хід уздовж Z з 11" (279мм) до 22" (559мм).

Крім того, ми збільшили відстань від шпиндель торця до стола, щоб забезпечити більше місця для типової робочої насадки, яка використовується у фреза. Мінімальний розмір від торця до стола збільшився з 2.5" (63,5 мм) на GR-712 до 4" (102 мм) на верстаті GM-2. Максимальний розмір від торця до стола збільшився з 13,5" (343 мм) на GR-712 до 26" (660 мм) на GM-2.

Шнеки для Стружка Видалення

Більша шпиндель потужність означає, що ви будете знімати набагато більше стружка щогодини.

Верстат GM-2 поставляється в стандартній комплектації з подвійним шнек для стружки - по одному з кожного боку стола, вздовж осі X. Верстат також поставляється зі знімними бризкозахисними панелями, які допомагають обмежити потрапляння більшості бризок охолоджувальна рідина на стіл і легко знімаються, щоб стружка та охолоджувальна рідина можна було зчищати щіткою в жолоби шнека з обох боків стола.

Усі моделі серії GM також оснащені пересувними корпусами з гнучкими захисними кожухами для стружка. Ці прозорі пластикові смуги, що накладаються одна на одну, створюють гнучку «завісу», яка стримує стружка та охолоджувальна рідина, що відлітає від ріжучий інструмент в зону навколо шпиндель в корпусі з листового металу.

Окремий підвісний пульт керування

Автономний підвісний пульт керування GM-2 на колесах дозволяє оператору переміщати його в будь-яку зручну позицію, а не закріплювати його на електричній панелі у кінці верстата, як у моделях портальних фрезерних верстатів.

У верстаті також використовуються зручніші контактні давачі безпеки, тому тепер ви можете наближатися до верстата без спрацьовування умови затримки подавання. Для того щоб блокування подавання спрацювало, необхідно доторкнутися до давача безпеки. Це дозволяє оператору безпечно працювати на столі поза зоною обробки під час роботи верстата.

Робочі ходи S.A.E METRIC
Вісь X 145.00 in 3683 mm
Вісь Y 87.50 in 2223 mm
Вісь Z 22.00 in 559 mm
Від торця шпинделя до столу (~ макс.) 26.0 in 660 mm
Від торця шпинделя до столу (~ мін.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Максимальна потужність 30.0 hp 22.4 kW
Максимальна швидкість 8100 rpm 8100 rpm
Максимальний крутний момент 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Система приводу Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Конус CT or BT 40 CT or BT 40
Змащення підшипників Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Охолодження Coolant Jacket Coolant Jacket
Стіл S.A.E METRIC
Довжина 144.0 in 3658 mm
Ширина 72.0 in 1829 mm
Товщина 1.0 in 25 mm
Максимальна вага на столі (рівномірно розподілена) 6000 lb 2722 kg
Між стовпцями 75.0 in 1905 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Максимальне різання 472 ipm 12.0 m/min
Швидкі рухи на X 472 ipm 12.0 m/min
Швидкі рухи на Y 1889 ipm 48.0 m/min
Швидкі рухи на Z 1181 ipm 30.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимальна тяга X 4500 lbf 20017 N
Максимальна тяга Y 1650 lbf 7340 N
Максимальна тяга Z 2000 lbf 8896 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Тип SMTC SMTC
Місткість 30+1 30+1
Максимальний діаметр інструмента (заповнені гнізда) 2.5 in 64 mm
Максимальний діаметр інструмента (суміжний порожній) 3.5 in 89 mm
Максимальна довжина інструмента (від лінії вимірювання) 11 in 279 mm
Максимальна вага інструмента 12.0 lb 5.4 kg
Загальні відомості S.A.E METRIC
Місткість охолоджувальної рідини 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Швидкість обертання шпинделя 8100 rpm 8100 rpm
Система приводу Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Потужність шпинделя 30.0 hp 22.4 kW
Вхідна напруга змінного струму (3 фази) — низька 220 VAC 220 VAC
Ампер повного завантаження (3 фази) — низький 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Піддон для внутрішнього ринку 226.0 in x 143.0 in x 109.0 in 574 cm x 363 cm x 277 cm
Ящик для експорту 226.0 in x 153.0 in x 127.0 in 574 cm x 389 cm x 323 cm
Вага 20200 lb 9190.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 89 in x 57 in x 50 in 226 cm x 145 cm x 126 cm
Вага для ящиків із листового металу 1400 lb 1400 lb

Вам потрібно більше інформації?

Якщо Ви хочете отримати більше інформації про те, як новий верстат Haas може створювати Ваші вироби, надайте свою контактну інформацію.

Language Preference :
Loading

Усі ціни та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Вантаж, вантажно-розвантажувальні роботи, податки на рівні штату та місцевому рівні, витрати на встановлення обладнання постачальника та аксесуари, встановлені дилером, не включені. Компанія не несе відповідальності за описки або друкарські помилки. Верстати показані з додатковим обладнанням. Фактичний зовнішній вигляд продукту може відрізнятися.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Зворотний зв'язок
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Ціни на доставку обладнання Haas

Ця ціна включає вартість доставки, експортні та імпортні мита, страхування та будь-які інші витрати, понесені під час доставки до місця у Франції, узгодженого з вами як покупцем. Жодні інші обов'язкові витрати не додаються до вартості доставки обладнання з ЧПУ Haas.

СЛІДКУЙТЕ ЗА ОСТАННІМИ ПОРАДАМИ ТА ТЕХНОЛОГІЯМИ HAAS…

Зареєструйтеся зараз!   

HAAS TOOLING ПРИЙМАЄ ТАКЕ:

  • Обслуговування та підтримка
  • Власники обладнання
  • Замовити послугу
  • Посібники оператора
  • Деталі Haas
  • Запит на ремонт поворотного стола
  • Посібники з підготовки до встановлення
  • Інструменти для цеху
  • Збірка та ціна новинок Haas
  • Вироби в наявності
  • Прайс-лист Haas
  • Фінансування CNCA
  • Інформація про Haas
  • Заява DNSH
  • Кар’єра
  • Сертифікація та безпека
  • Зв’яжіться з нами
  • Історія
  • Умови та положення
  • Умови та положення Haas Tooling
  • Конфіденційність
  • Гарантія
  • Спільнота Haas
  • Програма сертифікації Haas
  • Haas Автоспорт
  • Фонд Gene Haas Foundation
  • Спільнота технічної освіти Haas [HTEC]
  • Події
  • Приєднатись до дискусії
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc. – Інструменти для верстатів із ЧПУ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255