MyHaas Добре дошли,
!
Haas Tooling История на поръчки на посетителите MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling Моя профил Order History Return History MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
Намерете Вашия дистрибутор
  1. Избор на език
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • Машини Main Menu
    • Вертикални фрези Haas Вертикални фрези
      Вертикални фрези
      Вертикални фрези View All
      • Вертикални фрези
      • Серията VF
      • Универсални машини
      • Серия VR
      • VP-5 призматичен
      • Вертикални центри с палетна станция
      • Мини Обработващи центри
      • Центри за инструментално производство
      • Високоскоростни пробивни центрове
      • Пробивно/Резбонарязващи/Фрезови центри
      • Центри серия Toolroom
      • Компактни фрези
      • Рутери за метал с ЦПУ
      • SR Рутер за листов материал
      • Супер дълги ВОЦ
      • Фреза с двойни рутери за метал с ЦПУ
      • Симулатор на управлението
      • Станция за автоматично зареждане на детайли за фреза
      • VMC/UMC станция за APL със странично зареждане
      • Компактна станция за автоматично зареждане на детайли
    • Product Image Решения с много оси
      Решения с много оси
      Решения с много оси View All
      • Решения с много оси
      • Стругове с Y-ос
      • Фрези с 5 оси
    • Стругове Haas Стругове
      Стругове
      Стругове View All
      • Стругове
      • Серия ST
      • Два шпиндела
      • Серия с кутиеобразен ход
      • Инструментални стругове
      • Патронен струг
      • Прътоподаващо устройство Haas V2
      • Станция за автоматично зареждане на детайли за струг
    • Хоризонтални фрези Haas Хоризонтални фрези
      Хоризонтални фрези
      Хоризонтални фрези View All
      • Хоризонтални фрези
      • Конус 50
      • Конус 40
    • Въртящи маси и делителни апарати Haas Въртящи маси и индексиращи апарати
      Въртящи маси и индексиращи апарати
      Въртящи маси и индексиращи апарати View All
      • Въртящи маси и индексиращи апарати
      • Въртящи маси
      • Делителни апарати
      • Въртящи маси с 5 оси
      • Едрогабаритни въртящи маси
    • Product Image Системи за автоматизация
      Системи за автоматизация
      Системи за автоматизация View All
      • Системи за автоматизация
      • Автоматизация на фреза
      • Автоматизация на струг
      • Модели за автоматизация
    • Пробивни центрове Haas Настолни машини
      Настолни машини
      Настолни машини View All
      • Настолни машини
      • Настолен обработващ център с ЦПУ
      • Настолен струг
    • Оборудване за цехове на Haas Оборудване за цехове
      Оборудване за цехове
      Оборудване за цехове View All
      • Оборудване за цехове
      • Лентов трион
      • Фреза за коляно
      • Повърхностна шлайфмашина, 2550
      • Повърхностна шлайфмашина, 3063
      • Режеща машина за лазер
    • БЪРЗИ ВРЪЗКИ Специална серия  Специална серия 
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
      ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОКУПКА
      • Конфигуриране и ценообразуване на Haas
      • Ценова листа
      • Наличности на склад
      • CNCA финансиране
      ИСКАТЕ ЛИ ДА ГОВОРИТЕ С НЯКОЙ?

      Представителството на завода на Haas (HFO) може да отговори на Вашите въпроси и да Ви окаже съдействие да направите най-добрия избор.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Опции Main Menu
    • Product Image Шпиндели
      Шпиндели
      Шпиндели View All
      • Шпиндели
    • Product Image Инструментален магазин
      Инструментален магазин
      Инструментален магазин View All
      • Инструментален магазин
    • Product Image 4-та | 5-та ос
      4-та | 5-та ос
      4-та | 5-та ос View All
      • 4-та | 5-та ос
    • Product Image Револверни глави с фрезови инструменти
      Револверни глави с фрезови инструменти
      Револверни глави с фрезови инструменти View All
      • Револверни глави с фрезови инструменти
    • Product Image Измерване
      Измерване
      Измерване View All
      • Измерване
    • Управление на стружките и охлаждащата течност на Haas Управление на стружките и охлаждащата течност
      Управление на стружките и охлаждащата течност
      Управление на стружките и охлаждащата течност View All
      • Управление на стружките и охлаждащата течност
    • Управлението на Haas Управлението на Haas
      Управлението на Haas
      Управлението на Haas View All
      • Управлението на Haas
    • Product Image Продуктови опции
      Продуктови опции
      Продуктови опции View All
      • Продуктови опции
    • Product Image Инструменти и устройства за фиксиране
      Инструменти и устройства за фиксиране
      Инструменти и устройства за фиксиране View All
      • Инструменти и устройства за фиксиране
    • Product Image Закрепване на детайла
      Закрепване на детайла
      Закрепване на детайла View All
      • Закрепване на детайла
    • Product Image Решения с 5 оси
      Решения с 5 оси
      Решения с 5 оси View All
      • Решения с 5 оси
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Автоматизиране
      Автоматизиране
      Автоматизиране View All
      • Автоматизиране
    • БЪРЗИ ВРЪЗКИ Специална серия  Специална серия 
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
      ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОКУПКА
      • Конфигуриране и ценообразуване на Haas
      • Ценова листа
      • Наличности на склад
      • CNCA финансиране
      ИСКАТЕ ЛИ ДА ГОВОРИТЕ С НЯКОЙ?

      Представителството на завода на Haas (HFO) може да отговори на Вашите въпроси и да Ви окаже съдействие да направите най-добрия избор.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Открийте с какво Haas се различава
    • Защо Haas
    • MyHaas
    • Образователна общност
    • Индустрия 4.0
    • Сертификация от Haas
    • Отзиви на клиенти
  • Сервиз Main Menu
      Добре дошли в обслужване на Haas Service
      НАЧАЛО ОБСЛУЖВАНЕ Ръководства за оператора Процедури „Как да…“ Ръководства за отстраняване на неизправности Превантивна поддръжка на машини Части Haas Haas Tooling Видеоклипове
  • Видеоклипове Main Menu
×

Резултати от търсене

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Добре дошли,
!
Haas Tooling История на поръчки на посетителите MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling Моя профил Order History Return History MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
Намерете Вашия дистрибутор
  1. Избор на език
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Резултати от търсене

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-10LY

  1. Стругове
  2. Серия ST
  3. Оси Y
  4. ST-10LY

ST-10LY

    САМО CNY
Not Currently Available In Your Region
Струг с ЦПУ и ос Y с максимален капацитет 279 x 826 мм и капацитет за прътов материал 44 мм

ST-10LY осигурява приблизително удвояване на ход на осите Z и дължината на струговане на стандартния ST-10Y за механична обработка на по-дълг детайл, като същевременно се запазва върховната производителност при рязане, и компактен отпечатък. Предлага богат избор от опции за повишаване на производителността и повече функция и стойност отвсякога.

  • BMT45 револверна глава с 12 позиции
  • Изключително малък отпечатък
  • Високи обороти и бързи движения
  • Оси Y за фрезоване, пробиване и резбоване
  • Удължено движение по Z-ход на осите за механична обработка на по-дълги детайли
  • Стандартно ръчно задно седло с хидравлична пинола
  • Удълженото инструментално гнездо в преградата осигурява свободно пространство за дълги инструменти
  • Идеален за среда с голям обем и голямо производство

See Available Stock

Текущо време на ход

Филтри

  • 6.5" Размер на патронника
  • 1.75" Капацитет за прътов материал
  • 6k ОБ/МИН
  • 15 hp Мощност

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Машини модел V са налични само в CNY ценообразуване
Сравнете машини
РАЗГЛЕДАЙТЕ НАЛИЧНОСТИТЕ
Сравнете машини
КОНФИГУРИРАНЕ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ
Свържете се с дистрибутор
  • Конфигуриране и ценообразуване
  • Преглед
  • Автоматизиране
  • Спецификации

НАЛИЧНИ ОПЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

ВИДЕОКЛИПОВЕ

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

Стандартни функции

Шпиндели

  • 6000-об/мин шпиндел

Револверни глави с фрезови инструменти

  • Въртящи се инструменти с 4 000 об/мин, BMT45 револверна глава с 12 позиции и C ос

Управление на стружките и охлаждащата течност

  • Променлива охлаждаща течност
  • 30-галонен резервоар за охлаждаща течност

Управлението на Haas

  • Монитор за управление на целия екран
  • Ethernet интерфейс
  • WiFi връзка за управлението на Haas
  • Защита от пренапрежение
  • Модул за откриване на прекъсване в електрозахранването
  • Разширено управление на инструменти
  • Мултимедиен дисплей М-код; M130
  • HaasConnect: Дистанционно наблюдение
  • HaasDrop
  • Твърдо нарязване на резба
  • Ориентация на шпиндела
  • Стандартна програмна памет, 1 GB

Продуктови опции

  • Защитни капаци на направляващите от неръждаема стомана
  • Стойка за зареждане на телефон

Инструменти и устройства за фиксиране

  • Комплект ВМТ45 задвижвани инструментални държачи
  • Комплект стандартни инструментални държачи BMT45
  • Комплект стандартни метрични инструментални държачи BMT45

Закрепване на детайла

  • Ръчно задно седло с хидравлична пинола
  • 165 мм хидравличен патронник, А2-5

Транспортиране

  • Система за разтоварване

Гаранция

  • Стандартна 1-годишна гаранция
  • Стандартна 6-месечна гаранция
Налични опции

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Опции за автоматизация

СЕГА СТАНДАРТЪТ ЗА ВЪРТЯЩИ СЕ ИНСТРУМЕНТИ Е BMT45!

✓ По-добро разстояние до инструмента| ✓ По-устойчиво свързване на инструмента| ✓ Повече възможности за избор на инструменти и гъвкавост| ✓ ER20 задвижвани инструменти

Product Image

Въртящи се инструменти с BMT45, 12 позиции

По-добра хлабина, по-устойчива връзка с инструменти, повече универсалност

  • 4000 скорост
  • 10 hp Мощност
  • Вътрешно Задвижване
    САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване
ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
  • 3D модел (ZIP)
  • Ръководство за инсталиране
  • Общ чертеж
  • Схема на въртящия момент
  • Ръководство за оператора
  • Флайер за серията ST-Y
  • Таблица за сравнение на челото на шпиндела и патронника

СРАВНИТЕЛНА ГРАФИКА ЗА РАБОТНАТА ЗОНА НА СТРУГОВЕ HAAS

РАЗМЕР НА ПАТРОННИКА | КАПАЦИТЕТ ЗА ПРЪТОВ МАТЕРИАЛ | РАБОТНА ЗОНА | ОПЦИИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ДИАГРАМА
ВИДЕОКЛИПОВЕ

VF-3YT/50

ST-10Y + Пакет Haas Robot 1

Струг за пробиване: всичко, което трябва да знаете

Намалете времето на програмите и позиционирайте револверната глава, като използвате G53

Револверната глава HAAS BMT65

Настройване на въртящи се инструменти

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

ПО-ГОЛЯМА РАБОТНА ЗОНА НА ДЕТАЙЛА

Haas ST-15LY

ST-15LY

Струг с ЦПУ и ос Y с максимален капацитет 279 x 826 мм и капацитет за прътов материал 63,5 мм

  • 8.3" Размер на патронника
  • 2.5" Капацитет за прътов материал
  • 4k ОБ/МИН
  • 20 hp Мощност
    САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

ПО-ВИСОКИ СКОРОСТИ

Haas ST-20Y

ST-20LY

Струг с ЦПУ и ос Y с максимален капацитет 298 x 1080 мм и капацитет за прътов материал 63,5 мм

  • 8.3" Размер на патронника
  • 2.5" Капацитет за прътов материал
  • 4k ОБ/МИН
  • 20 hp Мощност
    САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

ПО-ГОЛЯМ КАПАЦИТЕТ НА ПРОФИЛА И ПАТРОННИКА, ПОВЕЧЕ МОЩНОСТ

Haas ST-25Y

ST-25LY

Струг с ЦПУ и ос Y с максимален капацитет 298 x 1080 мм и капацитет за прътов материал 76 мм

  • 10" Размер на патронника
  • 3.0" Капацитет за прътов материал
  • 3.4k ОБ/МИН
  • 30 hp Мощност
    САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване
Стандартни функции

Шпиндели

  • 6000-об/мин шпиндел

Револверни глави с фрезови инструменти

  • Въртящи се инструменти с 4 000 об/мин, BMT45 револверна глава с 12 позиции и C ос

Управление на стружките и охлаждащата течност

  • Променлива охлаждаща течност
  • 30-галонен резервоар за охлаждаща течност

Управлението на Haas

  • Монитор за управление на целия екран
  • Ethernet интерфейс
  • WiFi връзка за управлението на Haas
  • Защита от пренапрежение
  • Модул за откриване на прекъсване в електрозахранването
  • Разширено управление на инструменти
  • Мултимедиен дисплей М-код; M130
  • HaasConnect: Дистанционно наблюдение
  • HaasDrop
  • Твърдо нарязване на резба
  • Ориентация на шпиндела
  • Стандартна програмна памет, 1 GB

Продуктови опции

  • Защитни капаци на направляващите от неръждаема стомана
  • Стойка за зареждане на телефон

Инструменти и устройства за фиксиране

  • Комплект ВМТ45 задвижвани инструментални държачи
  • Комплект стандартни инструментални държачи BMT45
  • Комплект стандартни метрични инструментални държачи BMT45

Закрепване на детайла

  • Ръчно задно седло с хидравлична пинола
  • 165 мм хидравличен патронник, А2-5

Транспортиране

  • Система за разтоварване

Гаранция

  • Стандартна 1-годишна гаранция
  • Стандартна 6-месечна гаранция
Налични опции

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Опции за автоматизация

ОТГОВОРИ НА ВАШИТЕ ПРИТЕСНЕНИЯ ЗА ДОБАВЯНЕ НА РОБОТ HAAS: Няма да заема много място, нито ще струва един тон пари и няма да отнеме седмици, за да се интегрира. 

НЕ ЗАЕМА МЯСТО

РЕНТАБИЛЕН

ИНТЕГРИРА СЕ ЛЕСНО

ЛЕСНО СЕ РАЗУЧАВА

ST-10Y + Пакет Haas Robot 1

Комбинирайте струговия център с малък отпечатък ST-10Y с пакет Haas Robot Package-1 от 7 кг и ще получите възможност да обработвате сложни детайли без надзор в компактна, напълно интегрирана система.

Capacities S.A.E METRIC
Размер на патронника 6.5 in 165 mm
Максимален диаметър на въртене на детайла 16.5 in 419 mm
Max Cutting Diameter (with BMT45 turret) 11.00 in 279 mm
Максимална обработваема дължина ( зависи от захващането на детайла) 32.5 in 826 mm
Капацитет за прътов материал 1.75 in 44 mm
Ходове S.A.E METRIC
Ос Х 7.88 in 200 mm
Ос Y ± 2.0 in ± 51 mm
Ос Z 32.50 in 826 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Макс. Скорост на бърз ход по ос Х 472 ipm 12.0 m/min
Макс. Скорост на бърз ход по ос Y 472 ipm 12.0 m/min
Макс. Скорост на бърз ход по ос Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимално осово натоварване на ос Х 2400 lbf 10676 N
Максимално осово натоварване на ос Y 2300 lbf 10231 N
Максимално осово натоварване на ос Z 3700 lbf 16458 N
Spindle S.A.E METRIC
Чело на шпиндела A2-5 A2-5
Максимална мощност на шпиндела 15.0 hp 11.2 kW
Максимални обороти 6000 rpm 6000 rpm
Максимален въртящ момент 75.0 ft-lbf @ 1300 rpm 102.0 Nm @ 1300 rpm
Отвор на изтеглящата тръба ø 1.8 in 46 mm
Отвор на шпиндела ø 2.31 in 58.7 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Максимални обороти 60 rpm 60 rpm
Позициониране (±) 0.02 ° 0.02 °
Диаметър на спирачките 9.5 in 241 mm
Въртящ момент при задържане на спирачката 140 ft-lbf 190 Nm
Вид контрол Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Sub-Spindle S.A.E METRIC
Размер на патронника 5.3 in 135 mm
Чело на шпиндела A2-5 A2-5
Максимални обороти 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4800 rpm 4800 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 4.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Tailstock S.A.E METRIC
Конус MT3 MT3
Ход на хидравлична пинола 3.8 in 95 mm
Ръчно позициониране на тяло 44.0 in 1118 mm
Максимално осово натоварване (Само хидравлична пинола) 1130 lbf 5026 N
Минимално осово натоварване (Само хидравлична пинола) 140 lbf 623 N
Turret S.A.E METRIC
Брой инструменти 12 Stations 12 Stations
Позиции за борщанги и външно струговане Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Просвет от задната страна на револверната глава 3.80 in 96.5 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
Максимални обороти 4000 rpm 4000 rpm
Инструменти BMT45 BMT45
Обща информация S.A.E METRIC
Капацитет на охлаждащата течност 30 gal 114 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Шлаух за въздух 3/8 in 3/8 in
Присъединителен куплунг 3/8 in 3/8 in
Минимално въздушно налягане 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Обороти на шпиндела 6000 rpm 6000 rpm
Задвижваща система Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Мощност на шпиндела 15.0 hp 11.2 kW
Напрежение на входящ променлив ток (3 фаза) - ниско 220 VAC 220 VAC
Макс. Ток при пълен товар (3 фази) - ниско 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Местен палет 158.0 in x 70.0 in x 81.0 in 401 cm x 178 cm x 206 cm
Експортен палет 158.0 in x 70.0 in x 81.0 in 401 cm x 178 cm x 206 cm
Тегло 10000 lb 4536.0 kg

*машина Haas са проектирани да работят на 220 VAC (200-240 VAC) мощност. Допълнителен вътрешен високоволтов трансформатор (380 - 480 VAC) се предлага за всички модели, с изключение на настолните машини CL-1, CM-1 и рутери серия SR. Този допълнителен високоволтов вътрешен трансформатор не може да се инсталира на място; трябва да се поръча заедно с машината.

Машините Haas, предназначени за Европа и Обединеното кралство, са конфигурирани с вътрешен високоволтов неизолиран трансформатор за работа на 400 VAC, с изключение на настолни машини, рутери от серия CL-1, CM-1 и SR. 

Внимание! Опционалните високопроизводителни шпиндели могат да имат по-големи изисквания за електрозахранване от стандартния шпиндел. Ако обаче конската сила на шпинделa (KW) не се промени, изискването за мощност остава същото. Проверете необходимата мощност, преди да включите захранването за вашата машина.

† Потреблението на въздух при машини от серия DC с конус 40 може да бъде по-голямо, когато е активирано Обдухване с въздух на инструментите (TAB).

 

Имате нужда от помощ, за да изберете подходящата машина?

Конфигуратор и цени

Нека Ви помогнем да изберете подходящата машина за Вашето производство.

Започнете

Необходима Ви е повече информация?

Ако искате да получавате повече информация как с нова машина Haas можете да реализирате свои продукти, моля, споделете своите данни за контакт.

Language Preference :
Loading

Всички цени и спецификации подлежат на промяна без уведомление. Таксите за доставка, опаковане, & държавни и мести данъци, разходи за монтаж от доставчика и инсталираните от дилъра аксесоари не са включени. Не носи отговорност за печатни или типографски грешки. Показаните машини са с опционално оборудване. Актуалният външен вид на изделието може да е различен.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Обратна връзка
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Доставна цена за Haas

Тази цена включва разходите за доставка, мита за износ и внос, застраховка и всички други разходи, направени по време на доставката до място във Франция, договорени с Вас като купувач. Никакви други задължителни разходи не могат да се добавят към доставката на продукт с ЦПУ на Haas.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАЙ-НОВИТЕ СЪВЕТИ И ТЕХНОЛОГИИ НА HAAS…

Регистрирайте се сега!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Сервиз & Поддръжка
  • Клиенти
  • Заявка за сервизно обслужване
  • Ръководства за оператора
  • Части Haas
  • Заявка за ремонт на въртящи маси
  • Ръководства за предварителна инсталация
  • Покупка на инструменти
  • Конфигуриране и ценообразуване на нова машина Haas
  • Наличности на склад
  • Ценовата листа на Haas
  • CNCA финансиране
  • За Haas
  • Декларация за DNSH
  • Кариери
  • Сертифициране и безопасност
  • Свържете се с нас
  • История
  • Общи условия
  • Общи условия Haas Tooling
  • Поверителност
  • Гаранция
  • Общност Haas
  • Програма за сертификация от Haas
  • Моторни спортове Haas
  • Фондация Gene Haas
  • Общността за техническо образование Haas
  • Събития
  • Включете се в разговор
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – металообработващи машини с ЦПУ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255