MyHaas Вітаємо,
!
Haas Tooling Історія замовлень гостей MyHaas/HaasConnect Увійти Зареєструватися Haas Tooling Мій обліковий запис Order History Return History MyHaas/HaasConnect Вийти Вітаємо, Мої верстати Остання операція Мої цінові пропозиції Мій обліковий запис Мої користувачі Вийти
0
Знайдіть свого дистриб’ютора
  1. Вибрати мову
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • верстати (-ів) Main Menu
    • Вертикально-фрезерні верстати
      Вертикально-фрезерні верстати
      Вертикально-фрезерні верстати View All
      • Вертикально-фрезерні верстати
      • Серія VF
      • Універсальні верстати
      • Серія VR
      • Верстат для обробки корпусних деталей VP-5
      • ВБВ із функцією зміни супутників
      • Мініфреза
      • Верстати для виготовлення прес-форм
      • Високошвидкісні свердлильні верстати
      • Верстати свердлильної / різьбонарізної / фрезерної серії
      • Інструментальні фрезерні верстати
      • Компактні фрезерні верстати
      • Gantry Серія
      • Фасонно-фрезерні верстати для листових матеріалів
      • Надвеликий ВБВ
      • Двостійкові фрезерні верстати
      • Компактний фрезерний верстат
    • Токарні верстати
      Токарні верстати
      Токарні верстати View All
      • Токарні верстати
      • Серія ST
      • Токарні верстати з віссю Y
      • Подвійний шпиндель
      • Серія верстатів із прямокутними напрямними
      • Інструментальний токарні верстати
      • Патронний токарний станок
      • Пристрій подавання прутків V2 Haas
    • Горизонтально-фрезерні верстати
      Горизонтально-фрезерні верстати
      Горизонтально-фрезерні верстати View All
      • Горизонтально-фрезерні верстати
      • Із конусом 50
      • Конус 40
    • Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами
      Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами
      Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами View All
      • Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами
      • Поворотні столи
      • Верстати із ділильно-поворотним столом
      • 5-осьові поворотні столи
      • Поворотні столи надвеликого розміру
    • Системи автоматизації
      Системи автоматизації
      Системи автоматизації View All
      • Системи автоматизації
      • Фрезерний верстат Автоматизація
      • Токарний верстат Автоматизація
      • Моделі автоматизації
    • Настільні верстати
      Настільні верстати
      Настільні верстати View All
      • Настільні верстати
      • Настільний фрезерний верстат
      • Настільний токарний верстат
      • Симулятор керування
    • Обладнання для цеху
      Обладнання для цеху
      Обладнання для цеху View All
      • Обладнання для цеху
      • Консольно-фрезерний верстат
      • Стрічкова пила
      • Консольно-фрезерний верстат
      • Токарний верстат із ручним керуванням
      • Вертикальна стрічкова пилка
      • Торцювальна пила
    • Компактні верстати
      Компактні верстати
      Компактні верстати View All
      • Компактні верстати
      • Компактний фрезерний верстат
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Опції Main Menu
    • Product Image Шпинделі
      Шпинделі
      Шпинделі View All
      • Шпинделі
    • Product Image Пристрої для зміни інструмента
      Пристрої для зміни інструмента
      Пристрої для зміни інструмента View All
      • Пристрої для зміни інструмента
    • Product Image 4-та | 5-та вісь
      4-та | 5-та вісь
      4-та | 5-та вісь View All
      • 4-та | 5-та вісь
    • Product Image Револьверні головки та приводні інструменти
      Револьверні головки та приводні інструменти
      Револьверні головки та приводні інструменти View All
      • Револьверні головки та приводні інструменти
    • Product Image Вимірювання зондом
      Вимірювання зондом
      Вимірювання зондом View All
      • Вимірювання зондом
    • Видалення стружки та охолоджувальної рідини Haas Керування стружкою та охолоджувальною рідиною
      Керування стружкою та охолоджувальною рідиною
      Керування стружкою та охолоджувальною рідиною View All
      • Керування стружкою та охолоджувальною рідиною
    • Система Haas Control Система Haas Control
      Система Haas Control
      Система Haas Control View All
      • Система Haas Control
    • Product Image Опції продукту
      Опції продукту
      Опції продукту View All
      • Опції продукту
    • Product Image Інструменти та кріплення
      Інструменти та кріплення
      Інструменти та кріплення View All
      • Інструменти та кріплення
    • Product Image Тримач заготовок
      Тримач заготовок
      Тримач заготовок View All
      • Тримач заготовок
    • Product Image Рішення для 5-осьової обробки
      Рішення для 5-осьової обробки
      Рішення для 5-осьової обробки View All
      • Рішення для 5-осьової обробки
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Відчуйте різницю з Haas
    • Чому Haas
    • MyHaas
    • Центр навчання
    • Industry 4.0
    • Сертифікація Haas
    • Відгуки клієнтів
  • Обслуговування Main Menu
      Вітаємо в Haas Service,
      ДОМАШНЯ СТОРІНКА СЛУЖБИ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ Посібники оператора Практичні інструкції Посібники з пошуку та усунення несправностей Профілактичне технічне обслуговування Деталі Haas Інструменти Haas Tooling Відео
  • Відео Main Menu
  • Main Menu
    • Product Image Історія
      Історія
      Історія View All
      • Історія
    • Privacy Terms
      Privacy Terms
      Privacy Terms View All
      • Privacy Terms
      • Privacy Notice
      • Terms and Conditions
      • Trademark
      • Cookie Notice
      • Data Request
      • Website Privacy Notice
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Newsletter Signup
      Newsletter Signup
      Newsletter Signup View All
      • Newsletter Signup
    • Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ
      Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ
      Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ View All
      • Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ
    • Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
      Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
      Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas View All
      • Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
      • Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
    • Кар’єра
      Кар’єра
      Кар’єра View All
      • Кар’єра
      • Applicant Privacy Notice
    • Haas Tooling Terms and Conditions - EU
      Haas Tooling Terms and Conditions - EU
      Haas Tooling Terms and Conditions - EU View All
      • Haas Tooling Terms and Conditions - EU
    • Haas Tooling Terms and Conditions - US
      Haas Tooling Terms and Conditions - US
      Haas Tooling Terms and Conditions - US View All
      • Haas Tooling Terms and Conditions - US
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Заява DNSH від Haas
      Заява DNSH від Haas
      Заява DNSH від Haas View All
      • Заява DNSH від Haas
    • Дотримання вимог експортного контролю
      Дотримання вимог експортного контролю
      Дотримання вимог експортного контролю View All
      • Дотримання вимог експортного контролю
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

Результати пошуку

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Вітаємо,
!
Haas Tooling Історія замовлень гостей MyHaas/HaasConnect Увійти Зареєструватися Haas Tooling Мій обліковий запис Order History Return History MyHaas/HaasConnect Вийти Вітаємо, Мої верстати Остання операція Мої цінові пропозиції Мій обліковий запис Мої користувачі Вийти
0
Знайдіть свого дистриб’ютора
  1. Вибрати мову
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Результати пошуку

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-10LY

  1. Токарні верстати
  2. Серія ST
  3. ST-10LY

ST-10LY

Початкова ціна: US$129,995 ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
 
Наразі недоступно у вашому регіоні
Токарний верстат із ЧПУ із віссю Y із найбільшим діаметром деталі, що обробляється, 279 x 826 мм і найбільшим діаметром прутка, що обробляється, 44,5 мм

ST-10LY забезпечує вдвічі більші хід по осі Z і довжину токарної обробки ніж стандартний ST-10Y для обробки довших деталей, зберігаючи при цьому чудову продуктивність різання й компактні розміри. Він пропонує широкий вибір опцій, що підвищують продуктивність, а також більше можливостей і переваг ніж будь-коли раніше.

  • 12-позиційна револьверна головка BMT45
  • Надзвичайно компактні розміри
  • Висока швидкість обертів і переміщення
  • Фрезерування, свердління та нарізання різьби по осі Y
  • Збільшений хід уздовж осі Z для обробки довших деталей
  • Стандартна ручна задня бабка з гідравлічною піноллю
  • Подовжена кишеня для інструментів у відсіку забезпечує вільний простір для довгих інструментів
  • Ідеально підходить для великих обсягів та високоефективного виробництва

See Available Stock

Поточний термін виконання

2 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Фільтри

  • 6.5" Розмір патрона
  • 1.75" Найбільший діаметр прутка, що обробляється
  • 6k ОБ/ХВ
  • 15 hp Потужність

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Машини моделі V доступні лише в цінах CNY
Порівняти верстати
ДІЗНАЙТЕСЯ, ЯКІ ВИРОБИ Є В НАЯВНОСТІ
Порівняти верстати
ЗБІРКА ТА ЦІНА
Звернутися до дистриб’ютора
  • Збірка та ціна
  • Огляд
  • Автоматизація
  • Технічні характеристики

Loading
×

ОТРИМАЙТЕ ВАШУ ЦІНОВУ ПРОПОЗИЦІЮ ЗАРАЗ.

Будь ласка, введіть свою інформацію нижче, щоб отримати вашу цінову пропозицію зараз. Щоб пропустити цей крок у майбутньому, просто введіть пароль нижче, щоб створити безоплатний обліковий запис MyHaas.

Уже маєте обліковий запис? Увійти

< Повернення

Contact Information

+ Додати адресу

Введіть пароль, щоб створити обліковий запис MyHaas! (необов’язково)

Бажаєте поділитися ціновою пропозицією? (необов’язково)


+ Інший

ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ

ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ВІДЕО

СУПУТНІ ТОВАРИ

Стандартні функції

Шпинделі

  • Шпиндель 6000 об/хв

Револьверні головки та приводні інструменти

  • Приводний інструмент 4000 об/хв із револьверною головкою BMT45 на 12 позицій і віссю C

Керування стружкою та охолоджувальною рідиною

  • Резервуар для охолоджувальної рідини об'ємом 30 галонів

Система Haas Control

  • Широкоформатний монітор для керування
  • Інтерфейс Ethernet
  • Wi-Fi підключення для Haas control
  • Захист від перенапруги
  • Модуль раннього виявлення збою живлення
  • Розширене керування інструментами
  • Медіа-дисплей; М-код M130
  • HaasConnect: Дистанційний моніторинг
  • HaasDrop
  • Жорстке нарізання різьби
  • Орієнтація шпинделя
  • Стандартна програмна пам'ять, 1 ГБ

Опції продукту

  • Кришки кожуху захисту напрямних з неіржавної сталі
  • Підставка для зарядки телефону

Інструменти та кріплення

  • Набір приводних тримачів інструмента для BMT45
  • Стандартний комплект тримачів інструмента BMT45

Тримач заготовок

  • Ручна задня стійка з гідравлічною піноллю
  • Гідравлічний патрон 165 мм, A2-5

Відправлення

  • Пристосування для підіймання

Гарантія

  • Стандартна гарантія на 1 рік
Доступні опції

Шпинделі

  • Шпиндель 6000 об/хв
  • Контршпиндель A2-5 для фінішної обробки

Револьверні головки та приводні інструменти

  • Модернізація швидкості до 6000 об/хв для інструменту з приводом
  • Приводний інструмент 4000 об/хв із револьверною головкою BMT45 на 12 позицій і віссю C
  • Приводний інструмент 4000 об/хв із револьверною головкою BMT45 на 24 позиції і віссю C

Вимірювання зондом

  • Бездротова інтуїтивна система вимірювання для токарних верстатів
  • Автоматичний пристрій розмірного налаштування інструментів

Керування стружкою та охолоджувальною рідиною

  • Охолоджувальна рідина зі змінним потоком
  • Стрічковий конвеєр для стружки, токарного верстата
  • Підтримка конвеєрів стороннього виробника
  • Витяжна система станини
  • Конденсатор водяного туману від охолоджувальної рідини
  • Пакет для обслуговування охолоджувальної рідини
  • Повітряна продувка патрона
  • Продувка контршпинделя
  • Резервуар для охолоджувальної рідини об'ємом 30 галонів
  • Охолоджувальна рідина під високим тиском, 300 фунтів/кв. дюйм (21 бар)
  • Охолоджувальна рідина під високим тиском, 1000 фунтів/кв. дюйм (69 бар)
  • Охолоджувач охолоджувальної рідини
  • Віддільник оливи резервуару охолоджувальної рідини
  • Допоміжний фільтр охолоджувальної рідини
  • Автоматичне доливання охолоджувальної рідини
  • Пристрій для дезінфекції охолоджувальної рідини

Система Haas Control

  • Широкоформатний монітор для керування
  • Велика ручка дистанційного керування з сенсорним екраном
  • Wi-Fi підключення для Haas control
  • 8 доступних M-функцій
  • Охолоджувач шафи керування ЧПУ
  • Захист від перенапруги
  • Модуль раннього виявлення збою живлення
  • M-код/кабельна збірка MFIN
  • Система візуального програмування обробки деталей
  • Жорстке нарізання різьби
  • Користувацькі макроси
  • Стандартна програмна пам'ять, 1 ГБ
  • Розширена пам’ять на 32 ГБ
  • Розширена пам’ять на 64 ГБ
  • Стандартний низьковольтний трансформатор
  • Внутрішній розділовий трансформатор високої напруги
  • Трансформатор високої напруги, за межами США

Опції продукту

  • Камера WiFi
  • Периферійний давач для автоматизованих систем
  • Автоматичні дверцята токарних верстатів
  • Кришки кожуху захисту напрямних з неіржавної сталі
  • Програмоване зусилля затиску в патроні
  • Підставка для зарядки телефону

Інструменти та кріплення

  • Комплект для анкерного кріплення верстата
  • Розширена система вкладишів шпинделя, 1,75" — у дюймах
  • Система подовжених вкладишів шпинделя, 44 мм — у метричній системі
  • Набір приводних тримачів інструмента для BMT45
  • Стандартний комплект тримачів інструмента BMT45
  • Стандартний метричний комплект тримачів інструмента BMT45

Тримач заготовок

  • Ручна задня стійка з гідравлічною піноллю
  • Гідравлічний патрон 165 мм, A2-5

Відправлення

  • Пакування на експорт
  • Пристосування для підіймання

Гарантія

  • Подовжена гарантія на 1 рік
  • Подовжена гарантія на 6 місяців

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Опції для автоматизації

ПРИВОДНІ ІНСТРУМЕНТИ ВІДТЕПЕР ВХОДЯТЬ ДО СТАНДАРТНОГО КОМПЛЕКТУ ПОСТАЧАННЯ BMT45!

✓ Кращий зазор інструментів | ✓ Більш жорстке підключення інструментів | ✓ Більший вибір інструментів і універсальність | ✓ Приводні інструменти ER20

Product Image

12-позиційна револьверна головка BMT45 із приводними інструментами

Кращий зазор, жорсткіше підключення інструментів, більш універсальний

  • 4 тис. швидкість обертання
  • 10 к. с. потужність
  • Внутрішній урухомник
Стандартно на деяких моделях   ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price
ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
  • 3D-модель (ZIP)
  • Посібник зі встановлення
  • Компонувальний кресленик
  • Таблиця значень крутного моменту
  • Посібник оператора
  • Рекламна листівка про верстати серії ST-Y
  • Порівняльна таблиця патронів і торців шпинделя

*ПРИМІТКА:  Через постійне вдосконалення конструкції 3D-моделі та компонувальні кресленики можуть не відповідати точно останній серійній моделі.

ВІДЕО

VF-3YT/50

ST-10Y + роботизований комплекс Haas Robot Package 1

Свердління на токарному верстаті: все, що вам необхідно знати

Скоротіть час циклу та позиціонуйте револьверну головку за допомогою G53

Револьверна головка BMT65 Haas

Налаштування приводних інструментів

СУПУТНІ ТОВАРИ

БІЛЬША РОБОЧА ЗОНА

Верстат ST-15LY від Haas

ST-15LY

Токарний верстат із ЧПУ із віссю Y із найбільшим діаметром деталі, що обробляється, 279 мм x 826 мм і найбільшим діаметром прутка, що обробляється, 63,5 мм

  • 8.3" Розмір патрона
  • 2.5" Найбільший діаметр прутка, що обробляється
  • 4k ОБ/ХВ
  • 20 hp Потужність
Починаючи з US$136,995 ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price

ВИЩІ ШВИДКОСТІ ОБЕРТАННЯ

Haas ST-20Y

ST-20LY

Токарний верстат із ЧПУ із віссю Y із найбільшим діаметром деталі, що обробляється, 298 x 1080 мм і найбільшим діаметром прутка, що обробляється, 63,5 мм

  • 8.3" Розмір патрона
  • 2.5" Найбільший діаметр прутка, що обробляється
  • 4k ОБ/ХВ
  • 20 hp Потужність
Починаючи з US$145,995 ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price

ЗБІЛЬШЕНІ НАЙБІЛЬШИЙ ДІАМЕТР ПРУТКА, ЩО ОБРОБЛЯЄТЬСЯ, І ПАТРОН, БІЛЬША ПОТУЖНІСТЬ

ST-25Y Haas

ST-25LY

Токарний верстат із ЧПУ із віссю Y із найбільшим діаметром деталі, що обробляється, 298 x 1080 мм і найбільшим діаметром прутка, що обробляється, 76 мм

  • 10" Розмір патрона
  • 3.0" Найбільший діаметр прутка, що обробляється
  • 3.4k ОБ/ХВ
  • 30 hp Потужність
Починаючи з US$162,995 ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price
Стандартні функції

Шпинделі

  • Шпиндель 6000 об/хв

Револьверні головки та приводні інструменти

  • Приводний інструмент 4000 об/хв із револьверною головкою BMT45 на 12 позицій і віссю C

Керування стружкою та охолоджувальною рідиною

  • Резервуар для охолоджувальної рідини об'ємом 30 галонів

Система Haas Control

  • Широкоформатний монітор для керування
  • Інтерфейс Ethernet
  • Wi-Fi підключення для Haas control
  • Захист від перенапруги
  • Модуль раннього виявлення збою живлення
  • Розширене керування інструментами
  • Медіа-дисплей; М-код M130
  • HaasConnect: Дистанційний моніторинг
  • HaasDrop
  • Жорстке нарізання різьби
  • Орієнтація шпинделя
  • Стандартна програмна пам'ять, 1 ГБ

Опції продукту

  • Кришки кожуху захисту напрямних з неіржавної сталі
  • Підставка для зарядки телефону

Інструменти та кріплення

  • Набір приводних тримачів інструмента для BMT45
  • Стандартний комплект тримачів інструмента BMT45

Тримач заготовок

  • Ручна задня стійка з гідравлічною піноллю
  • Гідравлічний патрон 165 мм, A2-5

Відправлення

  • Пристосування для підіймання

Гарантія

  • Стандартна гарантія на 1 рік
Доступні опції

Шпинделі

  • Шпиндель 6000 об/хв
  • Контршпиндель A2-5 для фінішної обробки

Револьверні головки та приводні інструменти

  • Модернізація швидкості до 6000 об/хв для інструменту з приводом
  • Приводний інструмент 4000 об/хв із револьверною головкою BMT45 на 12 позицій і віссю C
  • Приводний інструмент 4000 об/хв із револьверною головкою BMT45 на 24 позиції і віссю C

Вимірювання зондом

  • Бездротова інтуїтивна система вимірювання для токарних верстатів
  • Автоматичний пристрій розмірного налаштування інструментів

Керування стружкою та охолоджувальною рідиною

  • Охолоджувальна рідина зі змінним потоком
  • Стрічковий конвеєр для стружки, токарного верстата
  • Підтримка конвеєрів стороннього виробника
  • Витяжна система станини
  • Конденсатор водяного туману від охолоджувальної рідини
  • Пакет для обслуговування охолоджувальної рідини
  • Повітряна продувка патрона
  • Продувка контршпинделя
  • Резервуар для охолоджувальної рідини об'ємом 30 галонів
  • Охолоджувальна рідина під високим тиском, 300 фунтів/кв. дюйм (21 бар)
  • Охолоджувальна рідина під високим тиском, 1000 фунтів/кв. дюйм (69 бар)
  • Охолоджувач охолоджувальної рідини
  • Віддільник оливи резервуару охолоджувальної рідини
  • Допоміжний фільтр охолоджувальної рідини
  • Автоматичне доливання охолоджувальної рідини
  • Пристрій для дезінфекції охолоджувальної рідини

Система Haas Control

  • Широкоформатний монітор для керування
  • Велика ручка дистанційного керування з сенсорним екраном
  • Wi-Fi підключення для Haas control
  • 8 доступних M-функцій
  • Охолоджувач шафи керування ЧПУ
  • Захист від перенапруги
  • Модуль раннього виявлення збою живлення
  • M-код/кабельна збірка MFIN
  • Система візуального програмування обробки деталей
  • Жорстке нарізання різьби
  • Користувацькі макроси
  • Стандартна програмна пам'ять, 1 ГБ
  • Розширена пам’ять на 32 ГБ
  • Розширена пам’ять на 64 ГБ
  • Стандартний низьковольтний трансформатор
  • Внутрішній розділовий трансформатор високої напруги
  • Трансформатор високої напруги, за межами США

Опції продукту

  • Камера WiFi
  • Периферійний давач для автоматизованих систем
  • Автоматичні дверцята токарних верстатів
  • Кришки кожуху захисту напрямних з неіржавної сталі
  • Програмоване зусилля затиску в патроні
  • Підставка для зарядки телефону

Інструменти та кріплення

  • Комплект для анкерного кріплення верстата
  • Розширена система вкладишів шпинделя, 1,75" — у дюймах
  • Система подовжених вкладишів шпинделя, 44 мм — у метричній системі
  • Набір приводних тримачів інструмента для BMT45
  • Стандартний комплект тримачів інструмента BMT45
  • Стандартний метричний комплект тримачів інструмента BMT45

Тримач заготовок

  • Ручна задня стійка з гідравлічною піноллю
  • Гідравлічний патрон 165 мм, A2-5

Відправлення

  • Пакування на експорт
  • Пристосування для підіймання

Гарантія

  • Подовжена гарантія на 1 рік
  • Подовжена гарантія на 6 місяців

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Опції для автоматизації

УСУВАЄ ВАШІ ЗАНЕПОКОЄННЯ ЩОДО ДОДАВАННЯ РОБОТА HAAS: він не займе багато місця, не коштуватиме багато грошей, а його інтегрування не триватиме тижнями. 

ЕКОНОМНИЙ ПРОСТІР

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

ЛЕГКО ІНТЕГРУЄТЬСЯ

ПРОСТИЙ У НАВЧАННІ

ST-10Y + роботизований комплекс Haas Robot Package 1

Поєднайте малогабаритний токарний центр ST-10Y із роботизованим комплексом Haas Robot Package-1 вантажністю 7 кг і отримайте можливість обробляти складні деталі без нагляду з боку оператора у компактній, повністю інтегрованій системі.

Capacities S.A.E METRIC
Розмір патрона 6.5 in 165 mm
Макс. коливання деталей 16.5 in 419 mm
Max Cutting Diameter (with BMT45 turret) 11.00 in 279 mm
Максимальна довжина різання (залежить від тримача заготовок) 32.5 in 826 mm
Найбільший діаметр прутка, що обробляється 1.75 in 44 mm
Робочі ходи S.A.E METRIC
Вісь X 7.88 in 200 mm
Вісь Y ± 2.0 in ± 51 mm
Вісь Z 32.50 in 826 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Швидкі рухи на X 472 ipm 12.0 m/min
Швидкі рухи на Y 472 ipm 12.0 m/min
Швидкі рухи на Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимальна тяга X 2400 lbf 10676 N
Максимальна тяга Y 2300 lbf 10231 N
Максимальна тяга Z 3700 lbf 16458 N
Spindle S.A.E METRIC
Торець шпинделя A2-5 A2-5
Максимальна потужність 15.0 hp 11.2 kW
Максимальна швидкість 6000 rpm 6000 rpm
Максимальний крутний момент 75.0 ft-lbf @ 1300 rpm 102.0 Nm @ 1300 rpm
ø отвору спрямовуючої трубки 1.8 in 46 mm
ø отвору шпинделя 2.31 in 58.7 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Максимальна швидкість 60 rpm 60 rpm
Позиціювання (±) 0.02 ° 0.02 °
Діаметр гальма 9.5 in 241 mm
Гальмівний момент утримання 140 ft-lbf 190 Nm
Тип керування Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Sub-Spindle S.A.E METRIC
Розмір патрона 5.3 in 135 mm
Торець шпинделя A2-5 A2-5
Максимальна швидкість 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4800 rpm 4800 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 4.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Tailstock S.A.E METRIC
Конус MT3 MT3
Робочий хід гідравлічної пінолі 3.8 in 95 mm
Позиціювання корпусу вручну 44.0 in 1118 mm
Максимальна тяга (тільки з гідравлічним пінолем) 1130 lbf 5026 N
Мінімальна тяга (тільки з гідравлічним пінолем) 140 lbf 623 N
Turret S.A.E METRIC
Кількість інструментів 12 Stations 12 Stations
Інструменти для внутрішнього діаметра проти зовнішнього діаметра Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Задній зазор розточувальної штанги (від задньої частини револьверної головки) 3.80 in 96.5 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
Максимальна швидкість 4000 rpm 4000 rpm
Інструменти BMT45 BMT45
Загальні відомості S.A.E METRIC
Місткість охолоджувальної рідини 30 gal 114 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Вбудований повітряний шланг 3/8 in 3/8 in
З'єднувач (повітряний) 3/8 in 3/8 in
Мін. тиск повітря 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Швидкість обертання шпинделя 6000 rpm 6000 rpm
Система приводу Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Потужність шпинделя 15.0 hp 11.2 kW
Вхідна напруга змінного струму (3 фази) — низька 220 VAC 220 VAC
Ампер повного завантаження (3 фази) — низький 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Піддон для внутрішнього ринку 158.0 in x 70.0 in x 81.0 in 401 cm x 178 cm x 206 cm
Піддон для експорту 158.0 in x 70.0 in x 81.0 in 401 cm x 178 cm x 206 cm
Вага 10000 lb 4536.0 kg

*Верстати Haas призначені для роботи від мережі 220 В (200–240 В) змінного струму. Додатковий внутрішній високовольтний трансформатор (380–480 В змінного струму) доступний для всіх моделей, крім настільних верстатів CL-1 (патронний токарний верстат), CM-1 і фасонно-фрезерних верстатів серії SR. Цей додатковий високовольтний внутрішній трансформатор не можна встановлювати на місці експлуатації; його потрібно замовляти разом із верстатом.

Верстати Haas, призначені для Європи та Великобританії, оснащено внутрішнім високовольтним неізольованим трансформатором для роботи від мережі 400 В змінного струму, за винятком настільних верстатів, патронних токарних верстатів CL-1, компактних фрезерних верстатів CM-1 і фасонно-фрезерних верстатів серії SR. 

УВАГА! Додаткові високопродуктивні шпинделі можуть вимагати більшої потужності, ніж стандартні шпинделі. Однак, якщо потужність шпинделя (кВт) не змінюється, вимоги до живлення залишаються незмінними. Перед увімкненням верстата перевірте вимоги до живлення.

† Витрата повітря на верстатах серії DC із конусом 40 може бути вищою, якщо ввімкнено Подавання стисненого повітря через інструмент (TAB).

 

Потрібна допомога у пошуку потрібного верстата?

Збірка та ціна

Дозвольте нам допомогти вам підібрати правильний варіант для вашого виробничого цеху.

Почати

Вам потрібно більше інформації?

Якщо Ви хочете отримати більше інформації про те, як новий верстат Haas може створювати Ваші вироби, надайте свою контактну інформацію.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Усі ціни та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Вантаж, вантажно-розвантажувальні роботи, податки на рівні штату та місцевому рівні, витрати на встановлення обладнання постачальника та аксесуари, встановлені дилером, не включені. Компанія не несе відповідальності за описки або друкарські помилки. Верстати показані з додатковим обладнанням. Фактичний зовнішній вигляд продукту може відрізнятися.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Зворотний зв'язок
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Ціни на доставку обладнання Haas

Ця ціна включає вартість доставки, експортні та імпортні мита, страхування та будь-які інші витрати, понесені під час доставки до місця у Франції, узгодженого з вами як покупцем. Жодні інші обов'язкові витрати не додаються до вартості доставки обладнання з ЧПУ Haas.

СЛІДКУЙТЕ ЗА ОСТАННІМИ ПОРАДАМИ ТА ТЕХНОЛОГІЯМИ HAAS…

Зареєструйтеся зараз!   

HAAS TOOLING ПРИЙМАЄ ТАКЕ:

  • Обслуговування та підтримка
  • Власники обладнання
  • Замовити послугу
  • Посібники оператора
  • Деталі Haas
  • Запит на ремонт поворотного стола
  • Посібники з підготовки до встановлення
  • Інструменти для цеху
  • Збірка та ціна новинок Haas
  • Вироби в наявності
  • Прайс-лист Haas
  • Фінансування CNCA
  • Інформація про Haas
  • Заява DNSH
  • Дотримання вимог експортного контролю
  • Кар’єра
  • Сертифікація та безпека
  • Зв’яжіться з нами
  • Історія
  • Умови та положення
  • Умови та положення Haas Tooling
  • Конфіденційність
  • Гарантія
  • Спільнота Haas
  • Програма сертифікації Haas
  • Haas Автоспорт
  • Фонд Gene Haas Foundation
  • Спільнота технічної освіти Haas [HTEC]
  • Події
  • Приєднатись до дискусії
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc. – Інструменти для верстатів із ЧПУ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255