MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • maskiner Main Menu
    • Haas’ vertikale fræsere Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VR-serien
      • Prismatisk VP-5
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Boringscentre med høj hastighed
      • Bore-/gevindskære-/fræseserie
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • APL-robot til fræsere
      • VMC/UMC APL-robot med sideisætning
      • Kompakt APL-robot
    • Product Image Multi-aksede løsninger
      Multi-aksede løsninger
      Multi-aksede løsninger View All
      • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Haas-drejebænke Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • ST-serien
      • Dobbelt spindel
      • Box Way-serien
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Haas’ horisontale fræsere Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Horisontale fræsere
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Haas-rundborde og indeksere Rundborde og indekser
      Rundborde og indekser
      Rundborde og indekser View All
      • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Product Image Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automationssystemer
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Haas-boringscentre Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Haas værkstedsudstyr Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Båndsav
      • Knæfræser
      • Overfladesliber, 2550
      • Overfladesliber, 3063
      • Laserskæremaskine
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Prisliste
      • Tilgængeligt lager
      • CNCA-finansiering
      VIL DU TALE MED NOGEN?

      Et Haas Factory Outlet (HFO) kan besvare dine spørgsmål og guide dig gennem de bedste valgmuligheder for dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Ekstraudstyr Main Menu
    • Product Image Spindler
      Spindler
      Spindler View All
      • Spindler
    • Product Image Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Product Image Revolverhoveder og roterende værktøj
      Revolverhoveder og roterende værktøj
      Revolverhoveder og roterende værktøj View All
      • Revolverhoveder og roterende værktøj
    • Product Image Probing
      Probing
      Probing View All
      • Probing
    • Haas spån- og kølevandshåndtering Spån- og kølevandshåndtering
      Spån- og kølevandshåndtering
      Spån- og kølevandshåndtering View All
      • Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
      Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
      Værktøjsbearbejdning og fastgørelse View All
      • Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
    • Product Image 5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Prisliste
      • Tilgængeligt lager
      • CNCA-finansiering
      VIL DU TALE MED NOGEN?

      Et Haas Factory Outlet (HFO) kan besvare dine spørgsmål og guide dig gennem de bedste valgmuligheder for dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Opdag Haas-forskellen
    • Hvorfor Haas
    • MyHaas
    • Uddannelsesfællesskab
    • Industri 4.0
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
      Velkommen til Haas Service
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
×

Søgeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Søgeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-20Y

  1. Drejebænke
  2. ST-serien
  3. Y-akse
  4. ST-20Y

ST-20Y

    KUN CNY
Not Currently Available In Your Region
Y-akse-CNC-drejebænk med 298 x 572 mm maks. kapacitet og 63.5 mm gennemboring

Vi har fuldstændig nydesignet vores topsælgende ST-20-serie drejebænke for at give endnu bedre ydeevne, funktioner og værdi end nogensinde før. Vi har ombygget alt – fra bunden – for at opnå en mere robust maskine med større gennemboring, overlegen skæreevne og en samling af produktivitetsforhøjende indstillinger.

  • Større spindelgennemboring giver højere gennemboring
  • Større vandring på Z-aksen
  • Automatisk dør tilgængelig
  • Wi-fi er standard
  • Ideel til højvolumen, højproduktive miljøer

See Available Stock

Aktuel leveringstid

Filtre

  • 8.3" DREJEPATRONSTR.
  • 2.5" Gennemboring
  • 4k RPM
  • 20 hp Strøm

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-modelmaskiner fås kun prissat i CNY
Sammenlign maskiner
SE VORES LAGER
Sammenlign maskiner
VERSION OG PRIS
Kontakt forhandler
  • Version og pris
  • Oplysninger om maskine
  • Automatisering
  • Detaljer
  • Specifikationer

TILGÆNGELIGE MULIGHEDER

TEKNISKE DOKUMENTER

VIDEOER

KUNDEHISTORIER

RELATEREDE PRODUKTER

Standardfunktioner

Spindler

  • Spindel med 4.000 rpm

Revolverhoveder og roterende værktøj

  • Roterende værktøj med C-akse og 4000 o/m; 12-stationers BMT65-revolverhoved

Spån- og kølevandshåndtering

  • Variabelt flow af kølevand
  • Kølevandstank til 55 gallons
  • kølevandspumpe med enkelt trin

Haas-styring

  • Bred kontrolskærm
  • Ethernet-interface
  • Wi-fi-tilslutning til Haas-kontrolenheden
  • Overspændingsbeskyttelse
  • Registreringsmodul i forbindelse med strømsvigt
  • Avanceret værktøjsstyring
  • Mediedisplay M-kode; M130
  • HaasConnect: Monitorering
  • HaasDrop
  • Synkron gevindskæring
  • Spindlens retning
  • Standardprogramhukommelse, 1 GB

Produktvalg

  • Guideafskærmninger i rustfrit stål
  • Telefonopladningsstander

Værktøjsbearbejdning og fastgørelse

  • BMT65 standardværktøjsholdersæt
  • Metrisk BMT65-standardværktøjsholdersæt
  • BMT65-drevet værktøjsholdersæt

Emneholder

  • Hydraulisk drejepatron på 210 mm, A2-6

Garanti

  • 1 års standardgaranti
  • 6 måneders standardgaranti
Tilgængelige muligheder

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Muligheder for automatisering
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-model (ZIP)
  • Installationsvejledning
  • Layouttegning
  • Momentdiagram
  • Betjeningsvejledning
  • Brochure for ST-Y-serie
  • Sammenligningsskema for drejepatron og spindelnæse

SAMMENLIGNINGSDIAGRAM FOR ARBEJDSOMRÅDE FOR HAAS’ DREJEBÆNKE

STØRRELSE PÅ DREJEPATRON | GENNEMBORING | ARBEJDSOMRÅDE | AUTOMATISERINGSMULIGHEDER

DOWNLOAD DIAGRAM
VIDEOER

Nydesignet ST-20-serie 

Demonstration af skæring med ST-20Y

Boring med drejebænk: Alt du behøver at vide

Forkort cyklustider, og anbring dit revolverhoved med G53

Haas BMT65-revolverhoved

Konfiguration af roterende værktøj

KUNDEHISTORIER


Sonitek Corporation

Sonitek Corporation (Milford, Connecticut, USA) producerer udstyr til ultralyds-svejsning og varmestaking, der bruges til montering og udformning af termoplastiske emner til en række brancher. Virksomheden udnytter de avancerede funktioner på Haas-maskiner, herunder en 5-akset VF-5SS med TR210-rundbord og en Y-akset ST-20Y-drejebænk, til at effektivisere deres drift og reducere opsætninger – hvilket væsentligt optimerer deres produktionstidslinjer.

 

 


One Off Coating LLC

"Vi startede med at lave keramisk coating til skydevåbenindustrien. I starten var det kun mindre, individuelle projekter, som efterhånden voksede til en større produktion. Vi begyndte også at lave lasergravering. Vi købte ST-20Y, så vi kunne vokse med maskinen. At have roterende værktøj og Y-akse-funktionerne vil give os mulighed for at gøre meget mere. Jeg ville ikke købe en maskine, som vi ville vokse fra for hurtigt. Jeg ville kunne håndtere ethvert projekt, vi skulle lave."

– Tom Bacher, ejer 

 

 


Machined Casting Specialties 

"Vores niche er afstøbning, vi arbejder med stangmateriale, med faste emner, men jern- og aluminiumsafstøbninger er kernen i vores forretning. Vi laver primært stegepander for et firma. Et andet aspekt af at kunne lave de stegepander af støbejern var de låg, der skulle på stegepanden. Lågene skulle have kuglegreb med kundens logo graveret på grebet. Vi kunne fremstille dette produkt på en Haas ST-20Y. Med roterende værktøj med subspindel kan vi starte med et rundt bronzemateriale med stangladeren og bruge vores Y-akse til at lave graveringen af logoet på en rund overflade og subspindlen til at samle den op og arbejde på bagsiden for at få et færdigt produkt ud af maskinen."

– Monte Hoffman, ejer

 

 

SAUNDERS MACHINE WORKS

"En vigtig del af denne maskine for os var en automatiseringsløsning, og derfor tilføjede vi stangladeren."

JOHN SAUNDERS | INDEHAVER AF | SAUNDERS MACHINE WORKS

John Saunders er indehaver af Saunders Machine Works, og poster ofte videoer på sin NYC CNC YouTube kanal.  Som selvlært maskinarbejder, er John blevet en kendt figur i maskine- og produktionsindustrien.  Hans fokus er undervisning og inspiration af den næste generation af maskine- og produktionsentreprenører.

   Se mere af John's videoer på denne YouTube-kanal:  NYC | CNC


DK Custom Products

 

DK Custom Products blev grundlagt af Devin og Kevin for at levere “bedre end OEM”-emner til Harley Davidson-ejere, der kører lange afstande på deres motorcykler. Efter først at have håndfabrikeret emner investerede de i deres første CNC, en Haas TM-2P, for at begynde bearbejdning af emner af stangmateriale. Efterhånden som produktionsmængderne voksede, tilføjede de en Haas ST-20Y med Haas-stanglader til komplet bearbejdning af cylindriske emner, der havde fræsede egenskaber. Senest har de tilføjet en VF-2SS til emner i stort styktal, der tidligere blev fræset på TM-2P. 

Olsbergs MSE

"Det innovative firma Olsbergs MSE har produceret racerbiler og specialbyggede biler i over 15 år. Drevet af en fascination af teknisk udvikling, håndterer firmaet i dag selv alt indenfor design og ingeniørarbejde. De bygger færdige biler, prototyper, produkter med lavt styktal og udvikler forskellige koncepter for fremtiden

Produktionen internt i huset er mulig takket være de seneste indkøb fra Edströms, nemlig to forskellige Haas-maskiner: en Haas UMC-750SS - 5-akset maskine med flere funktioner og CNC-drejebænk med drevet værktøj - samt en Y-akset ST-20Y. Dette gør det muligt for firmaet selv at designe forskellige former for komponenter til bilerne, nu også på et mere detaljeret niveau."

- Andreas Eriksson - Direktør

RELATEREDE PRODUKTER

MINDRE ARBEJDSOMRÅDE

Haas ST-10Y

ST-10Y

Y-akset CNC-drejebænk med maks. kapacitet på 279 x 406 mm og gennemboring på 44 mm

  • 6.5" DREJEPATRONSTR.
  • 1.75" Gennemboring
  • 6k RPM
  • 15 hp Strøm
    KUN CNY
Lær mere Version og pris

STØRRE RUNDJERNSKAPACITET OG DREJEPATRON, MERE KRAFT

Haas ST-25Y

ST-25Y

Y-akse-CNC-drejebænk med 298 x 572 mm maks. kapacitet og 76 mm gennemboring

  • 10" DREJEPATRONSTR.
  • 3.0" Gennemboring
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Strøm
    KUN CNY
Lær mere Version og pris

STØRRE ARBEJDSOMRÅDE OG LÆNGERE RUNDJERNSKAPACITET

Haas ST-30Y

ST-30Y

Y-akse mellemstørrelse CNC-drejebænk med A2-6 spindelnæse og 3,0” (76 mm) stang kapacitet

  • 10" DREJEPATRONSTR.
  • 3.0" Gennemboring
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Strøm
    KUN CNY
Lær mere Version og pris
Standardfunktioner

Spindler

  • Spindel med 4.000 rpm

Revolverhoveder og roterende værktøj

  • Roterende værktøj med C-akse og 4000 o/m; 12-stationers BMT65-revolverhoved

Spån- og kølevandshåndtering

  • Variabelt flow af kølevand
  • Kølevandstank til 55 gallons
  • kølevandspumpe med enkelt trin

Haas-styring

  • Bred kontrolskærm
  • Ethernet-interface
  • Wi-fi-tilslutning til Haas-kontrolenheden
  • Overspændingsbeskyttelse
  • Registreringsmodul i forbindelse med strømsvigt
  • Avanceret værktøjsstyring
  • Mediedisplay M-kode; M130
  • HaasConnect: Monitorering
  • HaasDrop
  • Synkron gevindskæring
  • Spindlens retning
  • Standardprogramhukommelse, 1 GB

Produktvalg

  • Guideafskærmninger i rustfrit stål
  • Telefonopladningsstander

Værktøjsbearbejdning og fastgørelse

  • BMT65 standardværktøjsholdersæt
  • Metrisk BMT65-standardværktøjsholdersæt
  • BMT65-drevet værktøjsholdersæt

Emneholder

  • Hydraulisk drejepatron på 210 mm, A2-6

Garanti

  • 1 års standardgaranti
  • 6 måneders standardgaranti
Tilgængelige muligheder

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Muligheder for automatisering

SVARENE PÅ DINE OVERVEJELSER OM AT TILFØJE EN HAAS ROBOT: Den optager ikke meget plads og koster mange penge, og det tager ikke flere uger at integrere den. 

PLADSBESPARENDE

OMKOSTNINGSEFFEKTIV

NEM AT INTEGRERE

NEM AT LÆRE

Oversigt

Vi har fuldstændig nydesignet vores topsælgende ST-20-serie drejebænke for at give endnu bedre ydeevne, funktioner og værdi end nogensinde før. Vi har ombygget alt – fra bunden – for at opnå en mere robust maskine med større gennemboring, overlegen skæreevne og en samling af produktivitetsforhøjende indstillinger.

  • Nye støbeemner – mere kompakte og robuste
  • 11 % mindre kontaktflade end forgængeren
  • Større spindelgennemboring giver højere gennemboring
  • Større vandring på Z-aksen
  • Wi-fi er standard
  • To-trins automatisk emnegriber (ekstraudstyr)
  • Subspindel (ekstraudstyr)
  • Automatisk Parts Loader (ekstraudstyr)
  • Auto. dør (ekstraudstyr)

Specifikation Sammenligning (tommer)

      NY MODEL     TIDLIGERE MODEL
Kontaktflade (længde, dybde, højde) uden transportør 130" x 64" x 77" 125" x 78" x 77"
Maksimal deludsvingning 21.0" 31.75"
Gennemboring, maksimal spindelhastighed 2,5", 4000 rpm 2,0", 4000 rpm
Maksimal effekt, drivsystem 20 hp, remdrev 20 hp, remdrev
Spindelnæse, drejepatronstr. A2-6, 8,3" A2-6, 8,3"
Maks. skæringsdiameter (med BOT-revolverhoved) 13" 15"
Maks. skæringsdiameter (med BMT65-revolverhoved) 11.75"  
Maksimal skærelængde (varierer afhængigt af spændesystemet) 22.5" 21"
Aksevandringer (X, Z)  8.4", 22.5" 9,3", 21,0"
Y-aksevandring (kun Y-aksemodeller) 4.0" 4.0"

Specifikation Sammenligning (meter)

  NY MODEL TIDLIGERE MODEL
Kontaktflade (længde, dybde, højde) uden transportør 3302 x 1626 x 1956 mm 3175 x 1981 x 1956 mm
Maksimal deludsvingning 533 mm 806 mm
Gennemboring, maksimal hastighed 64 mm, 4000 rpm 51 mm, 4000 rpm
Maksimal effekt, drivsystem 14,9 kW, remdrev 14,9 kW, remdrev
Spindelnæse, drejepatronstr. A2-6, 210 mm A2-6, 210 mm
Maks. skæringsdiameter (med BOT-revolverhoved) 330 mm 381 mm
Maks. skæringsdiameter (med BMT65-revolverhoved) 298  
Maksimal skærelængde (varierer afhængigt af spændesystemet) 572 mm 533  mm
Aksevandringer (X, Z) 213 mm, 572 mm 236 mm, 533 mm
Y-aksevandring (kun Y-aksemodeller) 100 mm 100 mm

Større udboring

Den nydesignede ST-20/Y har en 2,5" (64 mm) trækrørsudboring. Den er 25 % større end sin forgænger, hvilket giver større gennemboring. Den medfølgende drejepatron har en større hals, for at give plads til større dele i holdekæberne eller større spillerum ved udboring eller gevindskæring af store huller.

Forbedret ergonomi ved læsning af dele

Den mindre kontaktflade og det nydesignede plademetal, som begge er dele af det nye design, giver en kortere afstand mellem døren og patronens midte for at give bedre ergonomi. Den kortere afstand til patronen gør det lettere for maskinoperatører at læsse eller aflæse dele manuelt.

Større kilevinkler

Vi har forøget kilevinklen fra 45 grader til 55 grader. Det forbedrer det generelle spånflow i arbejdsområdet og reducerer maskinens kontaktflade med 11 %.

Wi-fi-forbindelsesmuligheder er standard

Alle Haas-maskiner kommer som standard med indbygget wi-fi til hurtig, trådløs forbindelse mellem Haas-styringen og et lokalt netværk. Brug wi-fi til nemt at dele og overføre filer trådløst, og fjernovervåg maskinen via HaasConnects mobile maskinmonitoring. Det er nemt at konfigurere via Haas-styringen og understøtter Netshare-funktionalitet. 

  • Ingen kabler påkrævet
  • Ideelt til store værksteder med mange maskiner
  • Ideel til værksteder, hvor maskinen er langt væk fra netværksrouteren
  • Overfør og del filer nemt 

Autodør er standard

Haas' aut. dør findes til de nydesignede maskiner og reducerer træthed hos operatører og forenkler automatisering. Autodøren åbner maskindørene automatisk via en M-kode, og den kan også åbne dem manuelt via en knap på kontrolpanelet. Det reducerer træthed hos operatører i forbindelse med ensformig bearbejdning og giver mulighed for ubemandet drift ved brug sammen med en robotlaster eller vores APL-ekstraudstyr. Dørene lukker automatisk ved cyklusstart og kan styres via indstillinger til at åbne ved afslutningen af en cyklus eller ved et valgfrit stop.

BEMÆRK: Tilgængelighed kan variere efter region. Findes kun i Europa til robot- og gantryloader-installationer.

  • Forbedrer maskinergonomien
  • Mindsker operatørtræthed under gentagne bearbejdningsopgaver
  • Arbejder automatisk via M-kode, eller manuelt via en knap på kontrolpanelet
  • Giver mulighed for ubemandet drift ved brug sammen med en robotlaster eller APL
  • Lukker automatisk ved cyklusstart, og kan åbne automatisk ved cyklusafslutning eller et valgfrit stop 

Subspindel (ekstraudstyr)

Vores subspindel (ekstraudstyr) vil ikke blot gøre dig mere produktiv, men vil også give nye muligheder for efterbehandling af den anden side af dine dele.

Denne A2-5 spindel, der er til at betale, er udstyret med en 5,3" (135 mm) hydraulisk drejepatron og vil fuldt ud synkronisere med hovedspindlen for at give gnidningsfri “i-cyklus”-deloverdragelse. Dette gør det muligt for dig at efterbehandle begge sider af din del i en enkelt opsætning – isæt blot dit rå arbejdsemne. Næste gang du åbner døren, har du den færdige del. En indbygget delejektor fremdriver den færdige del i den valgfrie emnegriber til automatisk drift. Bemærk: Ikke kompatibel med pinoldok (ekstraudstyr).  
 

  • 6.000 rpm
  • A2-5 spindelnæse
  • 5.3" (135 mm) hydraulisk drejepatron 
  • 1,3" (33 mm) spindeludboring (ikke igennem)
  • Tillader fuldt ud synkroniseret emneoverdragelse (op til 4800 o/m)
  • Indbygget emne-ejektor
  • Omfatter kabinetkøler med CNC-styring

 

To-trins emnegriber (ekstraudstyr)

Vores to-trins emnegriber flytter sig helt ud af det primære arbejdsområde under bearbejdning og flytter tilbage, når den beordres dertil ved afslutning af cyklus. For dele med korte cyklustider kan armen efterlades i den udkørte position, hvor det kun er bakken, der roterer op til fangerdelene ved cyklussens afslutning. 

Fangerbakken justeres let til forskellige del-af-placeringer og kan placeres til at fange dele fra enten hovedspindlen eller underspindlen (ekstraudstyr).

Automatisk Parts Loader (ekstraudstyr)

Haas' Automatisk Parts Loader er en enkel og prisoverkommelig måde at automatisere fremstillingen af emner på drejebænke fra Haas. Den er designet og bygget udelukkende til brug på Haas-drejecentre og sluttes direkte til Haas-styringen. 

  • Komplet design med plug-and-play-funktionalitet til Haas ST-10 til og med ST-25 drejebænke, herunder Y-aksemodeller
  • Kan fuldt integreres med Haas-styring
  • Kan håndtere dele op til Ø5.8" x 5" x 10 lb (Ø147 x 127 mm x 4.5 kg)
  • Lysgardin for sikker drift medfølger
  • Fremstillet i USA

Nyt pinoldokdesign (ekstraudstyr)

Det nye pinoldokdesign gør det muligt at indstille hydrauliktrykket så lavt som 60 psi (4,1 bar) for at mindske deformering af dele ved bearbejdning af tynde dele. Acme-skruedrevsystemet giver bedre pinoldok-understøttelse ved tunge udførelser.

Capacities S.A.E METRIC
DREJEPATRONSTR. 8.3 in 210 mm
Maks. emnesving 21.0 in 533 mm
Maks. fræsediameter (med BMT65-revolverhoved) 11.75 in 298 mm
Maks. fræselængde (varierer efter emneholder) 22.5 in 572 mm
Gennemboring 2.50 in 64 mm
Vandringer S.A.E METRIC
X-akse 8.40 in 213 mm
Y-akse ± 2.0 in ± 51 mm
Z-akse 22.50 in 572 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Ilgang på X 472 ipm 12.0 m/min
Ilgang på Y 472 ipm 12.0 m/min
Ilgang på Z 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. stød X 4100 lbf 18238 N
Maks. stød Y 2300 lbf 10231 N
Maks. stød Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Spindelnæse A2-6 A2-6
Maks. effekt 20.0 hp 14.9 kW
Maks. hastighed 4000 rpm 4000 rpm
Maks. moment 150.0 ft-lbf @ 500 rpm 203.0 Nm @ 500 rpm
Spindelgennemboring ø 3.50 in 88.9 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Maks. effekt 5.0 hp 3.7 kW
Maks. hastighed 60 rpm 60 rpm
Positionering (±) 0.01 ° 0.01 °
Bremsediameter 13.9 in 353 mm
Bremseholdemoment 250 ft-lbf 339 Nm
Kontroltype Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Sub-Spindle S.A.E METRIC
DREJEPATRONSTR. 5.3 in 135 mm
Spindelnæse A2-5 A2-5
Maks. hastighed 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4800 rpm 4800 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 1.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Turret S.A.E METRIC
Antal værktøjer 12 Stations 12 Stations
UD- vs. ID-værktøjer Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Frigangszone bag borestang (fra revolverhovedets bagside) 4.00 in 102.0 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
Maks. hastighed 4000 rpm 4000 rpm
Værktøj BMT65 BMT65
Generelt S.A.E METRIC
Kølevandskapacitet 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Indbygget luftslange 3/8 in 3/8 in
Kobling (luft) 3/8 in 3/8 in
Min. lufttryk 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighed 4000 rpm 4000 rpm
Drevsystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Spindelstrøm 20.0 hp 14.9 kW
Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Indenrigspalle 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
Eksportpalle 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 364 cm x 229 cm x 234 cm
Vægt 10480 lb 4754.0 kg

*Haas-maskiner er designet til at fungere på 220 VAC (200-240 VAC) strøm. En valgfri intern højspændingstransformator (380 - 480 VAC) fås til alle modeller, undtagen desktopmaskiner, CL-1, CM-1 og routere i SR-serien. Denne valgfri interne højspændingstransformator kan ikke installeres på stedet; den skal bestilles sammen med maskinen.

Haas-maskiner til brug i Europa og Storbritannien er konfigureret med en ikke-isoleret højspændingstransformator til at fungere på 400 VAC, undtagen bordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-seriens routere. 

BEMÆRK! De højtydende spindler (ekstraudstyr) har et højere effektkrav end standardspindlen. Men hvis spindelens hestekræfter (kW) ikke ændrer sig, forbliver den påkrævede strømforsyning det samme. Bekræft den påkrævede strømforsyning, før du tænder for strømmen til din maskine.

† Luftforbruget på konus 40-maskiner i DC-serien kan være højere, når luft igennem spindel gennem værktøj (TAB) aktiveres.

 

Har du brug for hjælp til at finde den rigtige maskine?

Modeller og pris

Lad os hjælpe dig med at finde den rigtige til dit værksted.

Kom i gang

Har du brug for mere information?

Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan en ny Haas-maskine kan bringe liv i dine produkter, bedes du dele dine kontaktoplysninger.

Language Preference :
Loading

Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og &lokale afgifter, leverandørinstallationsudgifter og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.

HOLD DIG OPDATERET MED DE SENESTE HAAS-TIPS OG TEKNOLOGI ...

Tilmeld dig nu!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Anmodning om reparation af rundbord
  • Anbefalinger inden du installerer
  • Køb af værktøjer
  • Version og pris for en ny Haas
  • Tilgængeligt lager
  • Haas-prisliste
  • CNCA-finansiering
  • Om Haas
  • DNSH-erklæring
  • Karriere
  • Certificeringer og sikkerhed
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Vilkår og betingelser
  • Haas Tooling: vilkår og betingelser
  • Databeskyttelse
  • Garanti
  • Haas-fællesskab
  • Haas CNC-certificeringsprogram
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation
  • Haas teknisk træningsfællesskab
  • Events
  • Deltag i samtalen
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC-maskiner

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255