MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • maskiner Main Menu
    • Haas’ vertikale fræsere Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VR-serien
      • Prismatisk VP-5
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Boringscentre med høj hastighed
      • Bore-/gevindskære-/fræseserie
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • APL-robot til fræsere
      • VMC/UMC APL-robot med sideisætning
      • Kompakt APL-robot
    • Product Image Multi-aksede løsninger
      Multi-aksede løsninger
      Multi-aksede løsninger View All
      • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Haas-drejebænke Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • ST-serien
      • Dobbelt spindel
      • Box Way-serien
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Haas’ horisontale fræsere Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Horisontale fræsere
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Haas-rundborde og indeksere Rundborde og indekser
      Rundborde og indekser
      Rundborde og indekser View All
      • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Product Image Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automationssystemer
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Haas-boringscentre Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Haas værkstedsudstyr Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Båndsav
      • Knæfræser
      • Overfladesliber, 2550
      • Overfladesliber, 3063
      • Laserskæremaskine
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Prisliste
      • Tilgængeligt lager
      • CNCA-finansiering
      VIL DU TALE MED NOGEN?

      Et Haas Factory Outlet (HFO) kan besvare dine spørgsmål og guide dig gennem de bedste valgmuligheder for dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Ekstraudstyr Main Menu
    • Product Image Spindler
      Spindler
      Spindler View All
      • Spindler
    • Product Image Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Product Image Revolverhoveder og roterende værktøj
      Revolverhoveder og roterende værktøj
      Revolverhoveder og roterende værktøj View All
      • Revolverhoveder og roterende værktøj
    • Product Image Probing
      Probing
      Probing View All
      • Probing
    • Haas spån- og kølevandshåndtering Spån- og kølevandshåndtering
      Spån- og kølevandshåndtering
      Spån- og kølevandshåndtering View All
      • Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
      Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
      Værktøjsbearbejdning og fastgørelse View All
      • Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
    • Product Image 5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Prisliste
      • Tilgængeligt lager
      • CNCA-finansiering
      VIL DU TALE MED NOGEN?

      Et Haas Factory Outlet (HFO) kan besvare dine spørgsmål og guide dig gennem de bedste valgmuligheder for dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Opdag Haas-forskellen
    • Hvorfor Haas
    • MyHaas
    • Uddannelsesfællesskab
    • Industri 4.0
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
      Velkommen til Haas Service
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
×

Søgeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Søgeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-30

  1. Drejebænke
  2. ST-serien
  3. ST-30

ST-30

    KUN CNY
Not Currently Available In Your Region
Mellemstørrelse CNC-drejebænk med A2-6 spindelnæse og 3,0” (76 mm) gennemboring

Haas' ST-serie af højtydende drejebænke er gennemført konstrueret til at levere fleksibel opsætning, ekstrem robusthed og høj termisk stabilitet.

ST-30 har et mellemstort område og et generøst arbejdsområde. Denne maskine giver den bedste ydeevne for pengene – den bedste værdi – i sin klasse.

  • Mellemstort område
  • Generøst arbejdsområde
  • Ideel til højvolumen, højproduktive miljøer

See Available Stock

Aktuel leveringstid

Filtre

  • 10" DREJEPATRONSTR.
  • 3.0" Gennemboring
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Strøm

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-modelmaskiner fås kun prissat i CNY
Sammenlign maskiner
SE VORES LAGER
Sammenlign maskiner
VERSION OG PRIS
Kontakt forhandler
  • Version og pris
  • Oplysninger om maskine
  • Automatisering
  • Detaljer
  • Specifikationer

TILGÆNGELIGE MULIGHEDER

TEKNISKE DOKUMENTER

VIDEOER

RELATEREDE PRODUKTER

Standardfunktioner

Spindler

  • Spindel med 3.400 rpm – remtræk

Revolverhoveder og roterende værktøj

  • 12-stationers værktøjsrevolverhoved til påboltning

Spån- og kølevandshåndtering

  • Kølevandstank til 55 gallons
  • Kølevandspumpe med flere trin

Haas-styring

  • Bred kontrolskærm
  • Ethernet-interface
  • Wi-fi-tilslutning til Haas-kontrolenheden
  • Overspændingsbeskyttelse
  • Registreringsmodul i forbindelse med strømsvigt
  • Avanceret værktøjsstyring
  • Mediedisplay M-kode; M130
  • HaasConnect: Monitorering
  • Sikker drift
  • HaasDrop
  • Synkron gevindskæring
  • Standardprogramhukommelse, 1 GB
  • Kraftig, intern, isoleret højspændingstransformer

Produktvalg

  • Guideafskærmninger i rustfrit stål
  • Telefonopladningsstander

Værktøjsbearbejdning og fastgørelse

  • Værktøjsholdersæt til påboltning, 1"

Emneholder

  • Hydraulisk drejepatron på 254 mm, A2-6

Garanti

  • 1 års standardgaranti
  • 6 måneders standardgaranti
Tilgængelige muligheder

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Muligheder for automatisering
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-model (ZIP)
  • Installationsvejledning
  • Layouttegning
  • Layouttegning for brille
  • Momentdiagram
  • Betjeningsvejledning
  • Automatiseringsmuligheder og konfigurationsdiagram
  • Sammenligningsskema for drejepatron og spindelnæse

SAMMENLIGNINGSDIAGRAM FOR ARBEJDSOMRÅDE FOR HAAS’ DREJEBÆNKE

STØRRELSE PÅ DREJEPATRON | GENNEMBORING | ARBEJDSOMRÅDE | AUTOMATISERINGSMULIGHEDER

DOWNLOAD DIAGRAM
VIDEOER

ST-30 i arbejde

Drejebænke fra ST-30-serien

Boring med drejebænk: Alt du behøver at vide

Forkort cyklustider, og anbring dit revolverhoved med G53

Haas BMT65-revolverhoved

Konfiguration af roterende værktøj

RELATEREDE PRODUKTER

MINDRE ARBEJDSOMRÅDE

Haas ST-20

ST-20

CNC-drejebænk med 330 x 572 mm maks. kapacitet og 63.5 mm gennemboring

  • 8.3" DREJEPATRONSTR.
  • 2.5" Gennemboring
  • 4k RPM
  • 20 hp Strøm
    KUN CNY
Lær mere Version og pris

STØRRE GENNEMBORING OG DREJEPATRON, MERE KRAFT

Haas ST-35

ST-35

Mellemstørrelse CNC-drejebænk med A2-8 spindelnæse og 4,0” (102 mm) gennemboring

  • 12" DREJEPATRONSTR.
  • 4.0" Gennemboring
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Strøm
    KUN CNY
Lær mere Version og pris

ØGET KAPACITET

Haas ST-30Y

ST-30Y

Y-akse mellemstørrelse CNC-drejebænk med A2-6 spindelnæse og 3,0” (76 mm) stang kapacitet

  • 10" DREJEPATRONSTR.
  • 3.0" Gennemboring
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Strøm
    KUN CNY
Lær mere Version og pris
Standardfunktioner

Spindler

  • Spindel med 3.400 rpm – remtræk

Revolverhoveder og roterende værktøj

  • 12-stationers værktøjsrevolverhoved til påboltning

Spån- og kølevandshåndtering

  • Kølevandstank til 55 gallons
  • Kølevandspumpe med flere trin

Haas-styring

  • Bred kontrolskærm
  • Ethernet-interface
  • Wi-fi-tilslutning til Haas-kontrolenheden
  • Overspændingsbeskyttelse
  • Registreringsmodul i forbindelse med strømsvigt
  • Avanceret værktøjsstyring
  • Mediedisplay M-kode; M130
  • HaasConnect: Monitorering
  • Sikker drift
  • HaasDrop
  • Synkron gevindskæring
  • Standardprogramhukommelse, 1 GB
  • Kraftig, intern, isoleret højspændingstransformer

Produktvalg

  • Guideafskærmninger i rustfrit stål
  • Telefonopladningsstander

Værktøjsbearbejdning og fastgørelse

  • Værktøjsholdersæt til påboltning, 1"

Emneholder

  • Hydraulisk drejepatron på 254 mm, A2-6

Garanti

  • 1 års standardgaranti
  • 6 måneders standardgaranti
Tilgængelige muligheder

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Muligheder for automatisering

SVARENE PÅ DINE OVERVEJELSER OM AT TILFØJE EN HAAS ROBOT: Den optager ikke meget plads og koster mange penge, og det tager ikke flere uger at integrere den. 

PLADSBESPARENDE

OMKOSTNINGSEFFEKTIV

NEM AT INTEGRERE

NEM AT LÆRE

Oversigt

Vi har fuldstændig nydesignet vores topsælgende ST-30/Y drejebænke for at give endnu bedre ydeevne, funktioner og værdi end nogensinde før. Vi har ombygget alt – fra bunden – for at opnå en mere robust maskine med overlegen skæreevne og en samling af produktivitetsforhøjende indstillinger.

  • Nye afstøbninger – øget robusthed og dæmpningsegenskaber
  • Forbedret ergonomi for daglige operationer
  • Forbedret spånetømning
  • Større vandring på Z-aksen
  • Forbedret kileholdning for kraftig ydeevne
  • Wi-fi er standard
  • HaasDrop trådløs filoverførselsstandard
  • Sikker kørselsstandard
  • HaasConnect fjernkontrolstandard
  • To-trins automatisk emnegriber (ekstraudstyr)
  • Subspindel (ekstraudstyr)
  • Auto. dør (ekstraudstyr)

Specifikation Sammenligning (tommer)

      NY MODEL     TIDLIGERE MODEL
Kontaktflade (længde, dybde, højde) uden transportør 151" x 70" x 79" 121" x 79" x 83"
Maksimal emnesving 21" 31.75"
Gennemboring, maksimal spindelhastighed 3,0", 3400 rpm 3,0", 3400 rpm
Maksimal effekt, drevsystem 30 hp, remdrev 30 hp, remdrev
Spindelnæse, drejepatronstr. A2-6, 10,0" A2-6, 10.0"
Maksimal fræsningsdiameter (med BOT-revolverhoved) 15,00" 21,00"
Maksimal fræsningsdiameter (med BMT65-revolverhoved) 13,75" 18,00"
Maksimal fræsningslængde (Y-aksemodeller) [varierer afhængigt af spændesystemet]  32,5" 26" (23")
Aksevandringer (X, Z)  9,4", 32,5" 12.75", 26"
Y-aksemodeller, aksevandringer (X,Y,Z) 9,4", 4,0", 32,5" 12,75", 4,0", 23,0"

Specifikation Sammenligning (meter)

  NY MODEL TIDLIGERE MODEL
Kontaktflade (længde, dybde, højde) uden transportør 3835 x 1778 x 2007 mm 3073 x 2007 x 2108 mm
Maksimal emnesving 533 mm 806 mm
Gennemboring, maksimal hastighed 76 mm, 3400 rpm 76 mm, 3400 rpm
Maksimal effekt, drevsystem 22,4 kW, remtræk 22,4 kW, remtræk
Spindelnæse, drejepatronstr. A2-6, 254 mm A2-6, 254 mm
Maksimal fræsediameter (med BOT-revolverhoved) 381 mm 533 mm
Maks. skæringsdiameter (med BMT65-revolverhoved) 349 mm 457 mm
Maksimal fræsningslængde (Y-aksemodeller) [varierer afhængigt af spændesystemet] 826 mm 660 mm (584 mm)
Aksevandringer (X, Z) 239 mm, 826 mm 324 mm, 660 mm
Y-aksemodeller, aksevandringer (X,Y,Z) 239 mm, 101 mm,  826 mm 324 mm, 101 mm, 584 mm

Forbedret ergonomi ved læsning af emner

Den kompakte kontaktflade og det nydesignede plademetal, som begge er dele af det nye design, giver en kortere afstand mellem døren og patronens midte for at give bedre ergonomi. Den kortere afstand til patronen gør det lettere for maskinoperatører at læsse eller aflæse dele manuelt. Den muliggør endvidere hurtigere automatiseret (robot-) montering og afmontering af dele. 

Større kilevinkler

Vi har øget kilevinklen fra 45 grader til 55 grader. Det forbedrer det generelle spånflow i arbejdsområdet. Den stejlere hældning bidrager til en hurtigere spånetømning, hvis der anvendes en spåntransportør (ekstraudstyr). 

Wi-fi-forbindelsesmuligheder er standard

Alle Haas-maskiner kommer som standard med indbygget wi-fi til hurtig, trådløs forbindelse mellem Haas-styringen og et lokalt netværk. Brug wi-fi til nemt at dele og overføre filer trådløst, og fjernovervåg maskinen via HaasConnects mobile maskinmonitoring. Det er nemt at konfigurere via Haas-styringen og understøtter Netshare-funktionalitet. 

  • Ingen kabler påkrævet
  • Ideelt til store værksteder med mange maskiner
  • Ideel til værksteder, hvor maskinen er langt væk fra netværksrouteren
  • Overfør og del filer nemt 

Automatisk dør (ekstraudstyr)

Haas' aut. dør findes til de nydesignede maskiner og reducerer træthed hos operatører og forenkler automatisering. Autodøren åbner maskindørene automatisk via en M-kode, og den kan også åbne dem manuelt via en knap på kontrolpanelet. Det reducerer træthed hos operatører i forbindelse med ensformig bearbejdning og giver mulighed for ubemandet drift ved brug sammen med en robotlaster eller vores APL-ekstraudstyr. Dørene lukker automatisk ved cyklusstart og kan styres via indstillinger til at åbne ved afslutningen af en cyklus eller ved et valgfrit stop.

BEMÆRK: Tilgængelighed kan variere efter region. Findes kun i Europa til robot- og gantryloader-installationer. 

  • Forbedrer maskinergonomien
  • Mindsker operatørtræthed under gentagne bearbejdningsopgaver
  • Arbejder automatisk via M-kode, eller manuelt via en knap på kontrolpanelet
  • Giver mulighed for ubemandet drift ved brug sammen med en robotlaster eller APL
  • Lukker automatisk ved cyklusstart, og kan åbne automatisk ved cyklusafslutning eller et valgfrit stop 

Subspindel (ekstraudstyr)

Vores subspindel (ekstraudstyr) vil ikke blot gøre dig mere produktiv, men vil også give nye muligheder for efterbehandling af den anden side af dine dele.

Denne A2-5 spindel, der er til at betale, er udstyret med en 6,5" (165 mm) hydraulisk drejepatron og vil fuldt ud synkronisere med hovedspindlen for at give gnidningsfri "i-cyklus"-deloverdragelse. Dette gør det muligt for dig at efterbehandle begge sider af din del i en enkelt opsætning – isæt blot dit rå arbejdsemne. Næste gang du åbner døren, har du den færdige del. En indbygget delejektor fremdriver den færdige del i den valgfrie emnegriber til automatisk drift.

Bemærk: Ikke kompatibel med pinoldok (ekstraudstyr). Ikke kompatibel med påboltningsrevolverhovedet. 
 

  • 4100 rpm
  • A2-5 spindelnæse
  • Inkluderer fjederlastet delejektor 
  • 6,5" (165 mm) hydraulisk drejepatron 
  • 1,8" (46 mm) trækrørsudboring 
  • Op til 30" (762 mm) trækrørsdybde til lange dele
  • Tillader fuldt ud synkroniseret emneoverdragelse (op til 4100 o/m)
  • Inkluderer kabinetkøler med CNC-styring

 

To-trins emnegriber (ekstraudstyr)

Vores to-trins emnegriber flytter sig helt ud af det primære arbejdsområde under bearbejdning og flytter tilbage, når den beordres dertil ved afslutning af cyklus. For dele med korte cyklustider kan armen efterlades i den udkørte position, hvor det kun er bakken, der roterer op til fangerdelene ved cyklussens afslutning. 

Fangerbakken justeres let til forskellige del-af-placeringer og kan placeres til at fange dele fra enten hovedspindlen eller underspindlen (ekstraudstyr).

  • Kapacitet til dele på 4,25" (108 mm) længde X 2,125" (54 mm) diameter
  • Vægtgrænse for dele på 10 lb (4,5 kg) 
  • Giver mulighed for ubemandet bearbejdning
  • Aktiveres af M-kode og er fuldt ud integreret med Haas-styringen
  • Nemt justeret til forskellige placeringer for dele
  • Henter færdige emner uden at åbne døren

Nyt pinoldokdesign (ekstraudstyr)

Det nye pinoldokdesign gør det muligt at indstille hydrauliktrykket så lavt som 60 psi (4,1 bar) for at mindske deformering af dele ved bearbejdning af tynde dele. Acme-skruedrevsystemet giver bedre pinoldok-understøttelse ved tunge udførelser.

  • #4 morsekonus
  • Brugerjusterbar begrænset - vandringszone for pinoldokbeskyttelse
  • Intuitiv opsætning med dedikeret fane på skærmen
  • Betjenes med M-kode eller pedal
Capacities S.A.E METRIC
DREJEPATRONSTR. 10.0 in 254 mm
Maks. emnesving 21.0 in 533 mm
Maks. fræsediameter (med BOT-revolverhoved) 15.00 in 381 mm
Maks. fræsediameter (med BMT65-revolverhoved) 13.75 in 349 mm
Maks. fræselængde (varierer efter emneholder) 32.5 in 826 mm
Gennemboring 3.00 in 76 mm
Mellem centre 32.5 in 826 mm
Vandringer S.A.E METRIC
X-akse 9.40 in 239 mm
Z-akse 32.50 in 826 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Ilgang på X 945 ipm 24.0 m/min
Ilgang på Z 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. stød X 4100 lbf 18238 N
Maks. stød Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Spindelnæse A2-6 A2-6
Maks. effekt 30.0 hp 22.4 kW
Maks. hastighed 3400 rpm 3400 rpm
Maks. moment 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
Maks. moment m/ gearkasse (ekstraudstyr) 1000 ft-lbf @ 150 rpm 1356 Nm @ 150 rpm
Spindelgennemboring ø 3.50 in 88.9 mm
Sub-Spindle S.A.E METRIC
DREJEPATRONSTR. 6.5 in 165 mm
Spindelnæse A2-5 A2-5
Maks. hastighed 4100 rpm 4100 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4100 rpm 4100 rpm
Chuck Throat Ø 1.81 in x 1.60 in DEEP Ø 46.0 mm x 40.6 mm DEEP
Drawbar Adapter Bore Ø 1.81 in x 3.09 in DEEP Ø 46.0 mm x 78.5 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 4.91 in DEEP Ø 26.2 mm x 124.7 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.31 in 58.7 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Turret S.A.E METRIC
Antal værktøjer 12-Station BOT 12-Station BOT
UD- vs. ID-værktøjer Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Frigangszone bag borestang (fra revolverhovedets bagside) 4.00 in 102.0 mm
Generelt S.A.E METRIC
Kølevandskapacitet 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Indbygget luftslange 3/8 in 3/8 in
Kobling (luft) 3/8 in 3/8 in
Min. lufttryk 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighed 3400 rpm 3400 rpm
Drevsystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Spindelstrøm 30.0 hp 22.4 kW
Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Indenrigspalle 171.0 in x 90.0 in x 98.0 in 435 cm x 229 cm x 249 cm
Eksportpalle 171.0 in x 90.0 in x 98.0 in 435 cm x 229 cm x 249 cm
Vægt 10900 lb 4944.0 kg

*Haas-maskiner er designet til at fungere på 220 VAC (200-240 VAC) strøm. En valgfri intern højspændingstransformator (380 - 480 VAC) fås til alle modeller, undtagen desktopmaskiner, CL-1, CM-1 og routere i SR-serien. Denne valgfri interne højspændingstransformator kan ikke installeres på stedet; den skal bestilles sammen med maskinen.

Haas-maskiner til brug i Europa og Storbritannien er konfigureret med en ikke-isoleret højspændingstransformator til at fungere på 400 VAC, undtagen bordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-seriens routere. 

BEMÆRK! De højtydende spindler (ekstraudstyr) har et højere effektkrav end standardspindlen. Men hvis spindelens hestekræfter (kW) ikke ændrer sig, forbliver den påkrævede strømforsyning det samme. Bekræft den påkrævede strømforsyning, før du tænder for strømmen til din maskine.

† Luftforbruget på konus 40-maskiner i DC-serien kan være højere, når luft igennem spindel gennem værktøj (TAB) aktiveres.

 

Har du brug for hjælp til at finde den rigtige maskine?

Modeller og pris

Lad os hjælpe dig med at finde den rigtige til dit værksted.

Kom i gang

Har du brug for mere information?

Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan en ny Haas-maskine kan bringe liv i dine produkter, bedes du dele dine kontaktoplysninger.

Language Preference :
Loading

Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og &lokale afgifter, leverandørinstallationsudgifter og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.

HOLD DIG OPDATERET MED DE SENESTE HAAS-TIPS OG TEKNOLOGI ...

Tilmeld dig nu!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Anmodning om reparation af rundbord
  • Anbefalinger inden du installerer
  • Køb af værktøjer
  • Version og pris for en ny Haas
  • Tilgængeligt lager
  • Haas-prisliste
  • CNCA-finansiering
  • Om Haas
  • DNSH-erklæring
  • Karriere
  • Certificeringer og sikkerhed
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Vilkår og betingelser
  • Haas Tooling: vilkår og betingelser
  • Databeskyttelse
  • Garanti
  • Haas-fællesskab
  • Haas CNC-certificeringsprogram
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation
  • Haas teknisk træningsfællesskab
  • Events
  • Deltag i samtalen
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC-maskiner

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255