MyHaas Vítejte
!
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
0
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Centra VMC se zásobníkem palet
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Vysokorychlostní vrtací centra
      • Řady pro vrtání/závitování/frézování
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Fréza na obrysové frézování plechů SR
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Soustruhy s osou Y
      • Dvě vřetena
      • Řada s kluzným vedením typu „boxway“
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Horizontální frézy
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      Otočné produkty a děličky
      Otočné produkty a děličky View All
      • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      Automatizační systémy
      Automatizační systémy View All
      • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
      • Ovládací simulátor
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Pásová pila
      • Vertikální fréza
      • Vertikální frézy
      • Povrchová bruska, 2550
    • View All
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Volitelná zařízení Main Menu
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
    • Product Image Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Revolverové hlavy a poháněné nástroje
      Revolverové hlavy a poháněné nástroje
      Revolverové hlavy a poháněné nástroje View All
      • Revolverové hlavy a poháněné nástroje
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Správa třísek a chladicí kapaliny Haas Správa třísek a chladicí kapaliny
      Správa třísek a chladicí kapaliny
      Správa třísek a chladicí kapaliny View All
      • Správa třísek a chladicí kapaliny
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
    • Product Image Možnosti produktů
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
    • Product Image Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
    • Product Image Upínání obrobku
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
    • Product Image Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • MyHaas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
  • Servis Main Menu
      Vítejte v Haas Service
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

Výsledky vyhledávání

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Vítejte
!
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
0
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Výsledky vyhledávání

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-30L

  1. Soustruhy
  2. Řada ST
  3. ST-30L

ST-30L

Cena od: US$113,995 JEN CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Soustruh s řízením CNC, s dlouhým ložem a s maximální kapacitou 381 × 1587 mm a kapacitou tyčí 76 mm

ST-30L je soustružnické centrum střední velikosti s dlouhým ložem, které nabízí velkorysý pracovní prostor. Tyto stroje nabízejí nejlepší výkon za nejlepší cenu ve své třídě.

  • Střední půdorys
  • Štědrý pracovní prostor
  • Ideální pro velkokapacitní prostředí s vysokou produkcí

See Available Stock

Aktuální dodací doba

Filtry

  • 10" Velikost sklíčidla
  • 3.0" Kapacita tyčí
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Výkon

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Stroje modelu V jsou k dispozici jen v cenách v CNY
Porovnat stroje
PROZKOUMAT NABÍDKU
Porovnat stroje
SESTAVENÍ A CENA
Kontaktovat distributora
  • Sestavení a cena
  • Informace o stroji
  • Automatizace
  • Podrobnosti
  • Specifikace

Loading
×

ZÍSKEJTE OKAMŽITOU CENOVOU NABÍDKU HNED TEĎ.

Níže prosím zadejte své informace, abychom vám mohli poslat vaši cenovou nabídku. Pokud chcete v budoucnosti mít možnost tento krok přeskočit, jednoduše zadejte své heslo níže a vytvořte si účet MyHaas zdarma.

Již máte svůj účet? Přihlásit se

< Návrat

Contact Information

+ Přidat adresu

Zadejte heslo a vytvořte si účet MyHaas! (volitelné)

Chcete sdílet svou nabídku? (volitelné)


+ Jiné

DOSTUPNÉ MOŽNOSTI

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

VIDEA

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Standardní prvky

Vřetena

  • Vřeteno s 3 400 rpm – řemenový náhon

Revolverové hlavy a poháněné nástroje

  • 12stanicová nástrojová revolverová hlava typu „bolt-on“

Správa třísek a chladicí kapaliny

  • Nádrž chladicí kapaliny s objemem 55 galonů
  • Čerpadlo vícestupňové čerpadlo chladicí kapaliny

Řízení Haas

  • Ovládací prvek širokoúhlé obrazovky
  • Rozhraní Ethernet
  • WiFi připojení pro řízení Haas
  • Ochrana proti přepětí napájení
  • Detekční modul výpadku napájení
  • Pokročilá správa nástrojů
  • Media Display M-kód; M130
  • HaasConnect: Vzdálené monitorování
  • HaasDrop
  • Pevné závitování
  • Standardní programová paměť, 1 GB

Možnosti produktů

  • Kryty vedení z nerezové oceli
  • Nabíjecí stojan telefonu

Nástroje a upínání

  • Sada nástrojových držáků Bolt-On 1"

Upínání obrobku

  • Programovatelný hydraulický koník
  • 254 mm hydraulické sklíčidlo, A2-6

Záruka

  • Standardní záruka 1 rok
Dostupné možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti automatizace
TECHNICKÁ DOKUMENTACE
  • 3D model (ZIP)
  • Pokyny k instalaci
  • Dispoziční výkres
  • Dispoziční výkres stabilní lunety
  • Tabulka krouticích momentů
  • Návod k obsluze
  • Tabulka možností automatizace a konfigurace
  • Tabulka porovnání sklíčidel a čel vřeten

SROVNÁVACÍ TABULKA PRACOVNÍHO PROSTORU SOUSTRUHU HAAS

VELIKOST SKLÍČIDLA | KAPACITA TYČÍ | PRACOVNÍ PROSTOR | MOŽNOSTI AUTOMATIZACE

STÁHNOUT TABULKU
VIDEA

Ukázka řezání pomocí stroje ST-30L

Soustružnická centra řady ST-30

Vrtání na soustruhu: Všechno, co musíte vědět

Zredukujte doby cyklu a polohujte revolverovou hlavu pomocí G53

Revolverová hlava haas BMT65

Nastavování poháněných nástrojů

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

MENŠÍ PRACOVNÍ PROSTOR

Haas ST-20

ST-20

Soustruh s řízením CNC, s maximální kapacitou 330 × 572 mm a kapacitou tyčí 63.5 mm

  • 8.3" Velikost sklíčidla
  • 2.5" Kapacita tyčí
  • 4k RPM
  • 20 hp Výkon
Již od US$73,995 JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

STANDARDNÍ LOŽE, VĚTŠÍ KAPACITA TYČÍ

Haas ST-35

ST-35

Středně velký soustruh s řízením CNC, s čelem vřetena A2-8 a kapacitou tyčí 4,0" (102 mm)

  • 12" Velikost sklíčidla
  • 4.0" Kapacita tyčí
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Výkon
Již od US$99,995 JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

VĚTŠÍ CELKOVÁ KAPACITA

Haas ST-40L

ST-40L

Soustruh s řízením CNC s maximální kapacitou 762 x 2 032 mm a kapacitou tyčí 102 mm

  • 15" Velikost sklíčidla
  • 4.0" Kapacita tyčí
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Výkon
Již od US$216,995 JEN CNY
Více informací Sestavení a cena
Standardní prvky

Vřetena

  • Vřeteno s 3 400 rpm – řemenový náhon

Revolverové hlavy a poháněné nástroje

  • 12stanicová nástrojová revolverová hlava typu „bolt-on“

Správa třísek a chladicí kapaliny

  • Nádrž chladicí kapaliny s objemem 55 galonů
  • Čerpadlo vícestupňové čerpadlo chladicí kapaliny

Řízení Haas

  • Ovládací prvek širokoúhlé obrazovky
  • Rozhraní Ethernet
  • WiFi připojení pro řízení Haas
  • Ochrana proti přepětí napájení
  • Detekční modul výpadku napájení
  • Pokročilá správa nástrojů
  • Media Display M-kód; M130
  • HaasConnect: Vzdálené monitorování
  • HaasDrop
  • Pevné závitování
  • Standardní programová paměť, 1 GB

Možnosti produktů

  • Kryty vedení z nerezové oceli
  • Nabíjecí stojan telefonu

Nástroje a upínání

  • Sada nástrojových držáků Bolt-On 1"

Upínání obrobku

  • Programovatelný hydraulický koník
  • 254 mm hydraulické sklíčidlo, A2-6

Záruka

  • Standardní záruka 1 rok
Dostupné možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti automatizace

ODPOVĚĎI NA VAŠE DOTAZY OHLEDNĚ NASAZENÍ ROBOTA HAAS: Nezabere mnoho místa, nestojí hromadu peněz ani vám nepotrvá integrace týdny. 

ÚČINNÉ VYUŽITÍ PROSTORU

NÁKLADOVĚ EFEKTIVNÍ

SNADNÁ INTEGRACE

SNADNÉ ZAUČENÍ

Přehled

Soustružnické centrum ST-30L(Y) s dlouhým ložem ještě více rozšíří již tak širokou škálu modelů řady Haas ST. Model ST-30L poskytuje ve srovnání se standardním centrem ST-30 přibližně dvakrát delší pojezd osy Z pro obrábění delších obrobků při zachování vynikajícího řezného výkonu. Model ST-30L je kompletně od základu přepracován, a výsledkem je robustnější a výkonnější stroj. Nabízí širokou škálu možností zvýšení produktivity, více funkcí a vyšší hodnotu než kdykoli předtím. 

  • Delší pojezd osy Z pro obrábění delších dílů
  • Nové odlitky zajišťují vyšší pevnost a tlumivé vlastnosti
  • Ergonomické provedení pro každodenní provoz 
  • Rozšířená kapsa nástroje v přepážce zajišťuje (v závislosti na upínání obrobku) prostor až na 30" (762 mm) dlouhé nástroje
  • K dispozici s revolverovou hlavou o 12 stanicích BMT65 (volitelná)
  • K dispozici se zajištěním pevné lunety k obrábění čelních dílů nebo podpěře mimořádně dlouhých dílů (volitelně)
  • Dostupné dvojité automatické dveře pro snazší nakládání obrobků
  • Standardně programovatelný koník s kuželem morse č. 4
  • Standardně nůžková dráha v ose Z pro delší životnost s menší údržbou
  • Standardně připojení k Wi-Fi a Ethernetu
  • Standard bezdrátového přenosu souborů HaasDrop

Porovnání specifikací (palce)

  ST-30L(Y)     6/2020 Nový design
ST-30(Y)
Předchozí model
ST-30(Y)
Půdorys (délka, hloubka, výška) bez dopravníku 187" x 70" x 79" 151" x 70" x 79" 121" x 79" x 83"
Maximální oběh obrobku 21" 21" 31,75"
Kapacita tyčí, maximální rychlost vřetena 3,0", 3 400 rpm 3,0", 3 400 rpm 3,0", 3 400 rpm
Maximální hodnota napájení, hnací systém 30 hp, řemenový náhon 30 hp, řemenový náhon 30 hp, řemenový náhon
Čelo vřetena, velikost sklíčidla A2-6, 10" A2-6, 10" A2-6, 10"
Maximální řezný průměr (s revolverovou hlavou BOT) 15,00" 15,00" 21,00"
Max. řezný průměr (s revolverovou hlavou BMT) 13,75" 13,75" 18,00"
Maximální řezná délka (modely s osou Y) (liší se podle upínání obrobku) 62,5" 32,5" 26,0" (23")
Pojezdy os (X, Z)  9,4", 62,5" 9,4", 32,5" 12,75", 26,0"
Modely s osou Y, pojezdy os (X, Y, Z) 9,4", 4,0", 62,5" 9,4", 4,0", 32,5" 12,75", 4,0", 23,0"

* Protože naše výrobky neustále vylepšujeme, mohou se specifikace strojů bez předchozího upozornění měnit.

Porovnání specifikací (metrické jednotky)

  ST-30L(Y) 6/2020 Nový design*
ST-30(Y)
Předchozí model
ST-30(Y)
Půdorys (délka, hloubka, výška) bez dopravníku 4 750 x 1 778 x 2 007 mm 3 835 x 1 778 x 2 007 mm 3 073 x 2 007 x 2 108 mm
Maximální oběh obrobku 533 mm 533 mm 806 mm
Kapacita tyčí, maximální rychlost 76 mm, 3 400 rpm 76 mm, 3400 rpm 76 mm, 3 400 rpm
Maximální hodnota napájení, hnací systém 22,4 kW, řemenový náhon 22,4 kW, řemenový náhon 22,4 kW, řemenový náhon
Čelo vřetena, velikost sklíčidla A2-6, 254 mm A2-6, 254 mm A2-6, 254 mm
Maximální průměr řezání (s revolverovou hlavicí BOT) 381 mm 381 mm 533 mm
Max. řezný průměr (s revolverovou hlavou BMT) 349 mm 349 mm 457 mm
Maximální řezná délka (modely s osou Y) (liší se podle upínání obrobku) 1 587 mm 826 mm 660 mm (584 mm)
Pojezdy os (X, Z) 239 mm, 1 587 mm 239 mm, 826 mm 324 mm, 660 mm
Modely s osou Y, pojezdy os (X, Y, Z) 239 mm, 101 mm, 1587 mm 239 mm, 101 mm, 826 mm 324 mm, 101 mm, 584 mm

* Protože naše výrobky neustále vylepšujeme, mohou se specifikace strojů bez předchozího upozornění měnit.

Standardně s vylepšenou konstrukcí koníku

Vylepšená konstrukce s koníkem poskytuje konzistentní tlak pro uchycení obrobku, umožňuje nastavení hydraulického tlaku už na 60 psi (4,1 baru), takže při obrábění tenkých obrobků minimalizuje jejich deformaci. Hnací systém se šrouby Acme zajišťuje lepší podpěru koníku při těžkých hrubovacích operacích.

Nastavení má v řízení Haas svoji vyhrazenou stránku, takže je rychlé a snadné. Koník můžete ovládat obráběcím programem, nožním pedálem nebo správcem zařízení v řízení Haas. 

  • Morseův kužel č. 4
  • Samostatná stránka v řízení Haas pro rychlé a intuitivní nastavení
  • Nastavitelné omezení zóny pojezdu k ochraně koníku
  • Uváděno do provozu obráběcím programem či pedálem

Standard rozšířená kapsa nástroje

Rozšířená kapsa nástroje je standardním prvkem všech modelů ST. Když je nastavíte maximální záporný pojezd osy Z, je na revolverově hlavě možné používat vyvrtávací tyče s délkou až 30" (762 mm). 

  • Dostatečný prostor pro dlouhé nástroje, jako jsou vyvrtávací tyče nebo vrtáky
  • Strmé úhly pro snadné odstraňování třísek
  • Umožňuje rychlý návrat chladicí kapaliny

Automatické dveře (volitelně)

Dlouholožové modely ST jsou dostupné s dvojitými automatickými dveřmi, které snižují namáhavost obsluhy a zjednodušují automatizaci. Automatické dveře se otevírají automaticky podle obráběcího programu, případně je lze otevřít ručně tlačítkem na zavěšeném řídícím panelu. Snižuje se tak únava operátora při opakujících se operacích obrábění nebo se takto umožňují bezobslužné operace s robotickým nakladačem. Dveře se automaticky zavřou při zahájení cyklu a lze je ovládat pomocí nastavení tak, aby se otevřely na konci cyklu nebo při volitelném zastavení.

POZNÁMKA: Dostupnost může být různá podle regionu. Nejsou dostupné v Evropě, s výjimkou instalací robotů a APL. 

  • Zlepšuje ergonomii stroje a snižuje únavu obsluhy
  • Široký 60" dveřní otvor (šířka 1 524 mm)
  • Nabízí snadný přístup k nakládání dlouhých obrobků
  • Ovládá se obráběcím programem nebo ručně 
  • Zjednodušuje integraci s robotickými nakladači
  • Zavírají se automaticky při začátku cyklu a lze je otevřít automaticky na konci cyklu nebo při volitelném zastavení 

Zajištění stálé podpěry (Volitelné)

Zajištění pevné lunety poskytuje nezbytnou montážní platformu a nezbytné hydraulické vedení k instalaci doplňkové pevné lunety na modely ST-30/L a ST-35L včetně modelů s osou Y. Pevná luneta nabízí lepší podporu při soustružení dlouhých hřídelí a čelní konturování nebo vrtání.

Na platformě lze používat široké spektrum aftermarketových ruční a automatických hydraulických unášečů. Montážní platforma pevné lunety je ručně umístěna podél osy Z a zajištěna mechanickou svorkou. Zajištění stálé podpěry je ovládáno pomocí programových M-kódů (M146 pro upnutí, a M147 pro uvolnění).

  • Luneta poskytuje montážní desku a veškeré nezbytné hydraulické vedení a spojovací prvky pro aktivaci unášečů (standardní armatury JIC-4)
  • Dodavatelské balíčky budou zahrnovat veškerý potřebný hardware, montážní držáky a pokyny k údržbě
  • Podrobné informace o montážní desce a její rozměry se dozvíte z dispozičních výkresů stroje Haas

Vylepšená ergonomie nakládání obrobků

Kompaktní půdorys a nová podoba plechů nového modelu vedou ke kratší vzdálenosti mezi dveřmi a středem sklíčidla pro lepší ergonomii. Zkrácený dosah ke sklíčidlu usnadňuje obsluze stroje manuální nakládání a vykládání obrobků.

  • Vylepšená ergonomie při kontrole a měření obrobků
  • Umožňuje rychlejší automatické nakládání a vykládání obrobků (robotem)

Zvýšený úhel klínu

Zvýšili jsme úhel klínu ze 45 stupňů na 55 stupňů, což vylepšuje celkové proudění třísek uvnitř pracovního prostoru. Tento strmější sklon přispívá k rychlejšímu odstraňování třísek při použití jejich dopravníku (volitelné). 

  • Umožňuje menší půdorys stroje (zepředu dozadu)
  • Vylepšené proudění třísek
  • Vylepšený návrat chladicí kapaliny
  • Delší životnost nástrojů

Kryt trasy osy Z nůžkového stylu

Modely Haas ST s dlouhou loží zahrnují kryt trasy osy Z nůžkového stylu pro delší životnost s menší údržbou. 

  • Plynulejší pohyb při pojezdu stroje 
  • Tichý provoz
  • Nízká údržba 

Standardní Wi-Fi připojení

Všechny stroje Haas mají ve standardu zabudovanou WiFi pro rychlé a bezdrátové připojení mezi řízením Haas a vaší místní sítí. Pomocí WiFi můžete snadno bezdrátově sdílet a přenášet soubory a sledovat stroj vzdáleně prostřednictvím mobilního monitorování stroje HaasConnect. Snadno se nastavuje pomocí řízení Haas a podporuje schopnosti Netshare. 

  • Nejsou potřeba žádné kabely
  • Ideální pro velké dílny se spoustou strojů
  • Ideální pro dílny, kde je stroj daleko od síťového směrovače
  • Snadný přenos a sdílení souborů 
Capacities S.A.E METRIC
Velikost sklíčidla 10.0 in 254 mm
Max. oběh obrobku 21.0 in 533 mm
Max. průměr řezání (s revolverovou hlavicí BOT) 15.00 in 381 mm
Max. průměr řezání (s revolverovou hlavicí BMT65) 13.75 in 349 mm
Maximální délka řezání (liší se podle upínání obrobku) 62.5 in 1588 mm
Kapacita tyčí 3.00 in 76 mm
Mezi středy 62.5 in 1588 mm
Dráhy pojezdu S.A.E METRIC
Osa X 9.40 in 239 mm
Osa Z 62.50 in 1588 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Rychloposuv na X 945 ipm 24.0 m/min
Rychloposuv na Z 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. síla X 4100 lbf 18238 N
Max. síla Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Čelo vřetena A2-6 A2-6
Max. výkon 30.0 hp 22.4 kW
Max. rychlost 3400 rpm 3400 rpm
Max. krouticí moment 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
Max. krouticí moment s volitelnou převodovkou 1000 ft-lbf @ 150 rpm 1356 Nm @ 150 rpm
Průchod vřetena ø 3.50 in 88.9 mm
Turret S.A.E METRIC
Počet nástrojů 12 Stations 12 Stations
Nástroje pro vnější/vnitřní průměr Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Zadní světlost vyvrtávací tyče (od zadní strany revolverové hlavice) 4.00 in 102.0 mm
Všeobecně S.A.E METRIC
Objem chladicí kapaliny 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Přímá vzduchová hadice 3/8 in 3/8 in
Spojka (vzduchová) 3/8 in 3/8 in
Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Rychlost vřetena 3400 rpm 3400 rpm
Hnací systém Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Výkon vřetena 30.0 hp 22.4 kW
Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Tuzemská paleta 202.0 in x 90.0 in x 92.0 in 513 cm x 229 cm x 234 cm
Exportní paleta 202.0 in x 90.0 in x 92.0 in 513 cm x 229 cm x 234 cm
Hmotnost 13300 lb 6033.0 kg

*Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 Vstř. (200 - 240 Vstř.). Pro všechny modely, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů, je k dispozici doplňkový vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC). Tento doplňkový vysokonapěťový transformátor není určen k instalaci u zákazníka; je nutno jej objednat se strojem.

Stroje Haas určené pro Evropu a Velkou Británii jsou vybaveny vnitřním vysokonapěťovým neoddělovacím transformátorem pro provoz na 400 VAC, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů. 

POZOR! Doplňková vysoce výkonná vřetena mohou mít vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Pokud se však výkon vřetena (kW) nezmění, zůstává požadované napájení stejné. Před rozeběhnutím stroje zkontrolujte požadované napájení.

† Když je aktivována funkce ofukování středem nástroje (TAB), může být vyšší spotřeba vzduchu u strojů řady DC s kuželem 40.

 

Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

Sestavení a cena

Dovolte nám, abychom vám pomohli najít ten pravý pro vaši dílnu.

Začínáme

Potřebujete další informace?

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak může nový stroj Haas oživit vaše produkty, sdělte nám prosím své kontaktní údaje.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Dopravné, náklady na smontování, státní & místní daně, instalační poplatky dodavatele a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Neneseme žádnou odpovědno st za tiskové nebo typografické chyby. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.

ZŮSTAŇTE V OBRAZE DÍKY NEJNOVĚJŠÍM TIPŮM A TECHNOLOGIÍM OD SPOLEČNOSTI HAAS…

Zaregistrujte se!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Žádost o opravu otočného výrobku
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Sestavení a cena nového stroje Haas
  • Dostupné příslušenství
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Soulad s vývozními požadavky
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Historie
  • Smluvní podmínky
  • Smluvní podmínky Haas Tooling
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Haas Motorsports
  • Nadace Gena Haase
  • Komunita technického vzdělávání Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – nástroje pro stroje s řízením CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255