MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Ordrehistorikk for gjest MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • maskiner Main Menu
    • Vertikale Haas-freser Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VR-serien
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Bore-/innergjengings-/fres-serien
      • Freser for verktøyavdelingen
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Automatisk delelaster for fres
      • VMC/UMC Automatisk delelaster med sidelasting
      • Kompakt automatisk delelaster
    • Product Image Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Flereakseløsninger
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Haas-dreiebenker Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Dreiebenker for verktøyavdelinger
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • Horisontale freser
      • 50-kon
      • 40-kon
    • Haas-dreieenheter og indekseringsverktøy Roterende enheter og indekseringsenheter
      Roterende enheter og indekseringsenheter
      Roterende enheter og indekseringsenheter View All
      • Roterende enheter og indekseringsenheter
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Product Image Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automasjonssystemer
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiseringsmodeller
    • Haas boresentre Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Stasjonære maskiner
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Utstyr til verksted fra Haas Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Båndsag
      • Fres for knær
      • Slipemaskin, 2550
      • Slipemaskin, 3063
      • Laserkuttemaskin
    • HURTIGLENKER Spesialserie  Spesialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      HANDLE VERKTØY
      • Bygg og få pris på en ny Haas
      • Prisliste
      • Tilgjengelig beholdning
      • CNCA-finansiering
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?

      Et Haas fabrikkutsalg (HFO) kan svare på spørsmålene dine, og ta deg gjennom de beste alternativene dine.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Alternativer Main Menu
    • Product Image Spindler
      Spindler
      Spindler View All
      • Spindler
    • Product Image Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
    • Product Image Revolverhoder og direkteverktøy
      Revolverhoder og direkteverktøy
      Revolverhoder og direkteverktøy View All
      • Revolverhoder og direkteverktøy
    • Product Image Probing
      Probing
      Probing View All
      • Probing
    • Haas-håndtering av spon og kjølevæske Håndtering av spon og kjølevæske
      Håndtering av spon og kjølevæske
      Håndtering av spon og kjølevæske View All
      • Håndtering av spon og kjølevæske
    • Haas-kontrollen Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
    • Product Image Produktalternativer
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
    • Product Image Verktøy og oppspenning
      Verktøy og oppspenning
      Verktøy og oppspenning View All
      • Verktøy og oppspenning
    • Product Image Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
    • Product Image Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • HURTIGLENKER Spesialserie  Spesialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      HANDLE VERKTØY
      • Bygg og få pris på en ny Haas
      • Prisliste
      • Tilgjengelig beholdning
      • CNCA-finansiering
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?

      Et Haas fabrikkutsalg (HFO) kan svare på spørsmålene dine, og ta deg gjennom de beste alternativene dine.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Hvorfor Haas
    • MyHaas
    • Utdanningsfellesskap
    • Industri 4.0
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
  • Service Main Menu
      Velkommen til Haas Service
      SERVICE HJEM Operatørhåndbøker Hvordan-prosedyrer Feilsøkingsveiledere Forebyggende vedlikehold Haas-deler Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
×

Søkeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Ordrehistorikk for gjest MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Søkeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-30L

  1. Dreiebenker
  2. ST-serier
  3. ST-30L

ST-30L

    KUN CNY
Not Currently Available In Your Region
CNC-dreiebenk med lang seng og makskapasitet på 381 mm x 1587 mm og 76 mm stangkapasitet

ST-30L er et middels stort dreiesenter med lang seng som gir et sjenerøst arbeidsområde. Denne maskinen tilbyr den beste ytelsen for pengene – den beste verdien – i sin klasse.

  • Mellomstort fotavtrykk
  • Sjenerøst arbeidsområde
  • Ideell for miljøer med høyt volum og høy produksjon

See Available Stock

Nåværende ledetid

Filtre

  • 10" Chuckstørrelse
  • 3.0" Boltkapasitet
  • 3.4k O/MIN
  • 30 hp Effekt

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-modellmaskiner er bare tilgjengelige med CNY-prissetting
Sammenligne maskiner
UTFORSK INVENTAR
Sammenligne maskiner
BYGG OG PRISSETT
Kontakt distributør
  • Bygg-og-Pris
  • Maskininfo
  • Automatisering
  • Detaljer
  • Spesifikasjoner

TILGJENGELIGE ALTERNATIVER

TEKNISKE DOKUMENTER

VIDEOER

RELATERTE PRODUKTER

Standardfunksjoner

Spindler

  • 3400 rpm spindel – beltedrift

Revolverhoder og direkteverktøy

  • 12-stasjons verktøyrevolverhode for feste for skruer

Håndtering av spon og kjølevæske

  • 55-gallon kjølevæsketank
  • Flertrinns kjølevæskepumpe

Haas-kontrollen

  • Widescreen kontrollskjerm
  • Ethernet-grensesnitt
  • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
  • Overspenningsbeskyttelse
  • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
  • Avansert verktøystyring
  • Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Ekstern overvåkning
  • HaasDrop
  • Fast gjenging
  • Standard programminne, 1 GB
  • Kraftig isolasjonstransformator med intern høy spenning

Produktalternativer

  • Banedeksler av rustfritt stål
  • Ladestativ for telefon

Verktøy og oppspenning

  • Verktøyholdersett for feste for skruer, 1"

Arbeidsoppspenning

  • Programmerbar hydraulisk bakdokke
  • 254 mm hydraulisk chuck, A2-6

Garanti

  • 1 års standard garanti
  • 6 måneders standard garanti
Tilgjengelige alternativer

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativer
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-modell (ZIP)
  • Installasjonsveiledning
  • Oppsettstegning
  • Layouttegning Steadyrest
  • Momentdiagram
  • Operatørhåndbok
  • Automatiseringsalternativer og konfigurasjonsdiagram
  • Sammenligningsdiagram for chuck og spindelnese

SAMMENLIGNINGSDIAGRAM FOR ARBEIDSOMRÅDE PÅ HAAS DREIEBENK

CHUCKSTØRRELSE | STANGKAPASITET | ARBEIDSOMRÅDE| AUTOMATISERINGSALTERNATIV

LAST NED DIAGRAM
VIDEOER

ST-30L skjære-demo

ST-30-serie dreiesentre

Dreiebenkboring: Alt du trenger å vite

Reduser syklustider og posisjoner revolveren din ved bruk av G53

Haas BMT65-revolveren

Stille inn roterende verktøy

RELATERTE PRODUKTER

MINDRE ARBEIDSOMRÅDE

Haas ST-20

ST-20

CNC-dreiebenk med karusell type veksler på 330 mm x 572 mm og 63.5 mm stangkapasitet

  • 8.3" Chuckstørrelse
  • 2.5" Boltkapasitet
  • 4k O/MIN
  • 20 hp Effekt
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

STANDARD BED, STØRRE STANGKAPASITET

Haas ST-35

ST-35

Middels stor CNC-dreiebenk med A2-8 spindelnese og stangkapasitet på 4,0" (102 mm)

  • 12" Chuckstørrelse
  • 4.0" Boltkapasitet
  • 3.2k O/MIN
  • 40 hp Effekt
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

MER SAMLET KAPASITET

Haas ST-40L

ST-40L

CNC-dreiebenk med 648 mm x 2032 mm makskapasitet og 102 mm stangkapasitet

  • 15" Chuckstørrelse
  • 4.0" Boltkapasitet
  • 2.4k O/MIN
  • 40 hp Effekt
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Standardfunksjoner

Spindler

  • 3400 rpm spindel – beltedrift

Revolverhoder og direkteverktøy

  • 12-stasjons verktøyrevolverhode for feste for skruer

Håndtering av spon og kjølevæske

  • 55-gallon kjølevæsketank
  • Flertrinns kjølevæskepumpe

Haas-kontrollen

  • Widescreen kontrollskjerm
  • Ethernet-grensesnitt
  • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
  • Overspenningsbeskyttelse
  • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
  • Avansert verktøystyring
  • Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Ekstern overvåkning
  • HaasDrop
  • Fast gjenging
  • Standard programminne, 1 GB
  • Kraftig isolasjonstransformator med intern høy spenning

Produktalternativer

  • Banedeksler av rustfritt stål
  • Ladestativ for telefon

Verktøy og oppspenning

  • Verktøyholdersett for feste for skruer, 1"

Arbeidsoppspenning

  • Programmerbar hydraulisk bakdokke
  • 254 mm hydraulisk chuck, A2-6

Garanti

  • 1 års standard garanti
  • 6 måneders standard garanti
Tilgjengelige alternativer

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativer

SVAR PÅ DINE BEKYMRINGER OM Å LEGGE TIL EN HAAS ROBOT: Den vil ikke ta opp mye plass, koste tonnevis av penger, eller ta uker å integrere. 

PLASSBESPARENDE

KOSTNADSEFFEKTIV

ENKEL Å INTEGRERE

ENKEL Å LÆRE

Oversikt

ST-30L(Y)-dreiesenter med lang seng vil ytterligere utvide det allerede store utvalget av modeller i Haas ST-serien. ST-30L gir grovt sett dobbel Z-aksevandring i forhold til standard ST-30 for maskinering av lengre deler, samtidig med å opprettholde en overlegen kutteytelse. ST-30L er fullstendig omarbeidet fra grunnen av for å skape en stivere og mer presterende maskin. Den tilbyr et bredt utvalg av produktivitesforbedrede alternativer og flere funksjoner og mer nytte enn noen gang. 

  • Utvidet Z-aksevandring for maskinering av lengre deler
  • Nye støp for økt stivhet og dempningsegenskaper
  • Ergonomisk designet for daglig drift 
  • Utvidet verktøylomme i skilleveggen gir klaring for verktøy opptil 30" (762 mm) lange, avhengig av arbeidsoppspenning
  • Tilgjengelig BMT65 12-stasjons revolver (valgfritt)
  • Tilgjengelig fast brille-forberedelse til maskinering av delens side, eller støttende ekstra lange deler (valgfritt)
  • Tilgjengelige doble automatiske dører for enklere delelasting
  • Standard programmerbar bakdokke med 4# morsekon
  • Standard Z-akse-banedeksel i saksestil, for lengre levetid og mindre vedlikehold
  • WiFi- og Ethernet-konnektivitet standard
  • HaasDrop trådløs filoverføring standard

Spesifikasjonssammenligning (tommer)

  ST-30L(Y)     06/2020 Nydesign
ST-30(Y)
Tidligere modell
ST-30(Y)
Fotspor (lengde, dybde, høyde) uten transportør 187" x 70" x 79" 151" x 70" x 79" 121" x 79" x 83"
Maksimal del sving 21" 21" 31,75"
Stangkapasitet, maksimal spindelhastighet 3,0", 3400-rpm 3,0", 3400-rpm 3,0", 3400-rpm
Maksimal effektvurdering, drivsystem 30 hk, beltedrift 30 hk, beltedrift 30 hk, beltedrift
Spindelnese, chuckstørrelse A2-6, 254 mm A2-6, 254 mm A2-6, 254 mm
Maksimal skjærdiameter (med BOT-revolver) 15,00" 15,00" 21,00"
Maksimal skjærkapasitet (med BMT-revolver,) 13,75" 13,75" 18,00"
Maksimal kuttelengde (Y-aksemodeller) (varierer med arbeidsoppspenning) 62,5" 32,5" 26.0" (23")
Aksevandring (X, Z)  9,4", 62,5" 9,4", 32,5" 12,75", 26,0"
Y-aksemodeller, aksevandringer (X,Y,Z) 9,4", 4,0", 62,5" 9,4", 4,0", 32,5" 12,75", 4,0", 23,0"

* På grunn av kontinuerlige produktforbedringer, kan maskinspesifikasjoner være underlagt endringer uten varsel.

Spesifikasjonssammenligning (metrisk)

  ST-30L(Y) 06/2020 Nydesign*
ST-30(Y)
Tidligere modell
ST-30(Y)
Fotspor (lengde, dybde, høyde) uten transportør 4750 x 1778 x 2007 mm 3835 x 1778 x 2007 mm 3073 x 2007 x 2108 mm
Maksimal del sving 533 mm 533 mm 806 mm
Stangkapasitet, maksimalhastighet 76 mm, 3400-rpm 76 mm, 3400-rpm 76 mm, 3400-rpm
Maksimal effektvurdering, drivsystem 22,4 kW, beltedrift 22,4 kW, beltedrift 22,4 kW, beltedrift
Spindelnese, chuckstørrelse A2-6, 254 mm A2-6, 254 mm A2-6, 254 mm
Maksimal skjærdiameter (med BOT-revolver) 381 mm 381 mm 533 mm
Maksimal skjærkapasitet (med BMT-revolver) 349 mm 349 mm 457 mm
Maksimal kuttelengde (Y-aksemodeller) (varierer med arbeidsoppspenning) 1587 mm 826 mm 660  mm (584 mm)
Aksevandring (X, Z) 239 mm, 1587 mm 239 mm, 826 mm 324 mm, 660 mm
Y-aksemodeller, aksevandringer (X,Y,Z) 239 mm, 101 mm, 1587 mm 239 mm, 101 mm, 826 mm 324 mm, 101 mm, 584 mm

* På grunn av kontinuerlige produktforbedringer, kan maskinspesifikasjoner være underlagt endringer uten varsel.

Forbedret standarddesign på bakdokke

Vår forbedrede bakdokkedesign gir konsekvent trykk for å holde arbeidsstykket konsistent, og muliggjør innstilling av det hydrauliske trykket så lavt som 60 psi (4,1 bar) for å minimere deldeformasjon ved maskinering av tynne deler. Acme-skrudrivsystemet gir bedre bakdokkestøtte under tunge herdingsoperasjoner.

Innstillingen foretas raskt og enkelt gjennom en dedikert side i Haas-kontrollen, og bakdokken kan betjenes via M-kode, fotpedal, eller gjennom enhetsstyreren i Haas-kontrollen. 

  • #4 morsekon
  • Dedikert Haas-kontrollside for raske, intuitive oppsett
  • Brukerjustert begrenset vandresone for bakdokkebeskyttelse
  • M-kode eller pedal betjent

Standard utvidet verktøylomme

Den utvidede verktøylommen er en standardfunksjon på alle Long bed-ST-modeller. Dette muliggjør bruken av borstenger opptil 30" (762 mm) lange i revolveren, når Z-aksen er en maksimal negativ vandring. 

  • Klaring for lange verktøy som en borstang eller et bor
  • Steile vinkler for enkel utspyling av spon
  • Åpner for rask kjølevæskereturnering

Automatisk dør (valgfritt)

Long bed-ST-modellene er tilgjengelig med standard doble automatiske dører, noe som reduserer operatørtretthet og forenkler automatisering. De automatiske dørene åpnes automatisk via en M-kode, eller de kan åpnes manuelt via en knapp på kontrollmotstykket. Dette er mindre trettende for operatøren ved repetitive bearbeidingsoperasjoner, og åpner for uovervåket operasjon når den brukes sammen med en robotlaster. Dørene lukkes automatisk ved syklusstart og kan via innstillinger styres til å åpne ved syklusslutt eller ved en valgfri stopp.

MERK: Tilgjengelighet kan variere fra region til region. Ikke tilgjengelig i Europa, unntatt med robot og APL-installasjoner. 

  • Forbedrer maskin-ergonomi, og reduserer tretthet for operatøren
  • Bred 60" (1524 mm) døråpning
  • Gir enkel tilgang for lasting av lange deler
  • Betjenes via M-kode eller manuelt 
  • Forenkler integrering med robotlastere
  • Lukkes automatisk ved syklusstart, og kan åpnes automatisk ved syklusslutt eller en alternativ stopp 

Fast brille-forberedelse (alternativ)

Den faste brille-forberedelsen gir monteringsplattform og de nødvendige hydrauliske linjene for etterinstallering av en fast brille på ST-30/L og ST-35/L dreiebenker, inkludert Y-aksemodeller. En brille gir økt støtte for dreiing av lange aksler, og for klednings- og boringsoperasjoner.

Plattformen godtar en rekke ettermonterte manuelle eller automatiske hydrauliske gripere. Den faste brillens monteringsplattform er posisjonert manuelt langs Z-aksen og låses på plass med en mekanisk klemme. Den faste brilleforberedelsen kommanderes ved bruk av M-koder (M146 for å klemme og M147 for å løsne).

  • Forberedelsen gir en monteringsplate og alle nødvendige hydrauliske linjer og beslag for griperaktivering (JIC-4 standardbeslag)
  • Forhandlerpakker vil inkludere all nødvendig maskinvare, monteringsbraketter og vedlikeholdsinstruksjoner
  • Monteringsplatens detaljer og dimensjoner oppgis på Haas-maskinens plantegninger

Forbedrer ergonomien ved dellasting

Det kompakte fotsporet og nyopprettede plater av den nye designen gir en kortere avstand mellom døren og midten av chucken for bedre ergonomi. Den reduserte rekkevidden til chucken gjør det lettere for maskinoperatørene å manuelt laste og losse deler.

  • Forbedret ergonomi ved inspisering og måling av en del
  • Åpner for raskere automatisert (robot) dellasting og -lossing av deler

Økt kilevinkel

Vi har økt kilens vinkel fra 45 grader til 55 grader, noe som forbedrer den totale sponflyten i området. Denne brattere stigningen bidrar til raskere sponuttømming når et spontransportbånd benyttes (valgfritt). 

  • Åpner for et mindre maskinfotspor (foran til bak)
  • Forbedret sponflyt
  • Forbedret kjølevæskeretur
  • Forbedret verktøylevetid

Z-akse banedeksler i saksestil

Haas Long Bed-ST-modellene inkluderer et Z-akse banedeksel i saksestil for langtids ytelse med lite vedlikehold. 

  • Jevnere bevegelse gjennom maskinvandring 
  • Stille drift
  • Lite vedlikehold 

Wi-Fi-tilkobling som standard

Alle Haas-maskiner har innebygd Wi-Fi som standard for rask, trådløs tilkobling mellom Haas-kontrollen og et lokalt nettverk. Bruk Wi-Fi til enkel trådløs deling og overføring av filer samt ekstern overvåking av maskinen via mobil HaasConnect-maskinovervåking. Funksjonaliteten settes opp enkelt gjennom Haas-kontrollen og støtter Netshare-funksjoner. 

  • Ingen kabler kreves
  • Ideelt for store verksteder med mange maskiner
  • Ideelt for verksteder der maskinen er langt unna nettverksruteren
  • Overfør og del filer enkelt 
Capacities S.A.E METRIC
Chuckstørrelse 10.0 in 254 mm
Maks delesving 21.0 in 533 mm
Maks kuttediameter (med BOT-revolverhode) 15.00 in 381 mm
Maksimal skjærediameter (med MNT65-revolverhode) 13.75 in 349 mm
Maks skjærelengde (varierer med verktøyholder) 62.5 in 1588 mm
Boltkapasitet 3.00 in 76 mm
Mellom sentre 62.5 in 1588 mm
Vandring S.A.E METRIC
X-akse 9.40 in 239 mm
Z-akse 62.50 in 1588 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X-aksen hastighet 945 ipm 24.0 m/min
Z-aksen hastighet 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks skyvekraft X 4100 lbf 18238 N
Maks skyvekraftZ 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Spindelnese A2-6 A2-6
Maks effekt 30.0 hp 22.4 kW
Maks hastighet 3400 rpm 3400 rpm
Maks. moment 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
Maks moment u/valgt girkasse 1000 ft-lbf @ 150 rpm 1356 Nm @ 150 rpm
Spindelboring ø 3.50 in 88.9 mm
Turret S.A.E METRIC
Antall verktøy 12 Stations 12 Stations
OD- vs ID-verktøy Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Dreieskjær bakre klaring (fra baksiden av revolverhode) 4.00 in 102.0 mm
Generelt S.A.E METRIC
Kjølevæskekapasitet 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Innebygd luftslange 3/8 in 3/8 in
Kopler (Luft) 3/8 in 3/8 in
Lufttrykk min 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighet 3400 rpm 3400 rpm
Drivsystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Spindelkraft 30.0 hp 22.4 kW
Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
Full last forsterkere (3 fase) – lav 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Lokal palle 202.0 in x 90.0 in x 92.0 in 513 cm x 229 cm x 234 cm
Eksportpalle 202.0 in x 90.0 in x 92.0 in 513 cm x 229 cm x 234 cm
Vekt 13300 lb 6033.0 kg

*Haas-maskiner er utformet for å fungere med vekselstrøm på 220 V (200-240 V). En valgfri intern transformator med høy spenning (380 – 480 VAC) er tilgjengelig for alle modeller, med unntak av skrivebordmaskinene, CL-1, CM-1 og SR Series-rutere. Denne valgfrie interne transformatoren med høy spenning kan ikke ettermonteres; den må bestilles med maskinen.

Haas-maskiner som er beregnet for Europa og Storbritannia er konfigurert med en intern høyspent ikke-isolert transformator for å drive på 400 VAC, med unntak av skrivebordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. 

VÆR OPPMERKSOM! Valgfrie høyytelsesspindler kan kreve mer strøm enn standardspindelen. Men hvis spindelens hestekrefter (kW) ikke endres, forblir strømkravet det samme. Verifiser strømkravet før du kjører strøm for maskinen din.

† Luftforbruk på maskiner i 40-kon DC-serien kan være høyere når luftblåsing gjennom verktøy (TAB) er aktivert.

 

Trenger du hjelp til å finne den rette maskinen?

Bygg og prissett

La oss hjelpe deg å finne den riktige for ditt verksted.

Kom i gang

Trenger du mer informasjon?

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

Language Preference :
Loading

Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, nasjonal & lokal skatt, leverandørens installasjonsavgift og forhandlerinstallert tilbehør er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.

FØLG MED PÅ DE SENESTE HAAS-TIPSENE OG TEKNOLOGIEN ...

Registrer deg nå!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Forespørsel om reparasjon av dreiebord
  • Førinstallasjonsveiledninger
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Tilgjengelig beholdning
  • Haas-prislisten
  • CNCA-finansiering
  • Om Haas
  • Melding om praksis for bærekraft (DNSH)
  • Karrierer
  • Sertifiseringer og sikkerhet
  • Kontakt oss
  • Historie
  • Vilkår og betingelser
  • Haas Tooling vilkår og betingelser
  • Personvern
  • Garanti
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Haas motorsport
  • Gene Haas Foundation
  • Haas-fellesskapet for teknisk utdanning
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC verktøymaskiner

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255