MyHaas Vítejte
!
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
0
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Centra VMC se zásobníkem palet
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Vysokorychlostní vrtací centra
      • Řady pro vrtání/závitování/frézování
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Fréza na obrysové frézování plechů SR
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Soustruhy s osou Y
      • Dvě vřetena
      • Řada s kluzným vedením typu „boxway“
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Horizontální frézy
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      Otočné produkty a děličky
      Otočné produkty a děličky View All
      • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      Automatizační systémy
      Automatizační systémy View All
      • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
      • Ovládací simulátor
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Pásová pila
      • Vertikální fréza
      • Vertikální frézy
      • Povrchová bruska, 2550
    • View All
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Volitelná zařízení Main Menu
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
    • Product Image Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Revolverové hlavy a poháněné nástroje
      Revolverové hlavy a poháněné nástroje
      Revolverové hlavy a poháněné nástroje View All
      • Revolverové hlavy a poháněné nástroje
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Správa třísek a chladicí kapaliny Haas Správa třísek a chladicí kapaliny
      Správa třísek a chladicí kapaliny
      Správa třísek a chladicí kapaliny View All
      • Správa třísek a chladicí kapaliny
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
    • Product Image Možnosti produktů
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
    • Product Image Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
    • Product Image Upínání obrobku
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
    • Product Image Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • MyHaas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
  • Servis Main Menu
      Vítejte v Haas Service
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

Výsledky vyhledávání

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Vítejte
!
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
0
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

Výsledky vyhledávání

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

UMC-1000-P

  1. Vertikální frézy
  2. Univerzální stroje
  3. UMC-1000-P

UMC-1000-P

Cena od: US$256,995 JEN CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Vertikální fréza CNC s pětiosým tvarováním a s pojezdy o rozměrech 1016 x 635 x 635 mm

Obrábění v pěti osách představuje účinný způsob, jak zkrátit dobu nastavení a zvýšit přesnost u vícestranných a složitých obrobků. Univerzální obráběcí centra řady Haas UMC představují cenově dostupná řešení pro obrábění 3+2 a současné obrábění na pěti osách .Centrum UMC-1000-P má jedinečné uspořádání otočných os. Otočný talíř byl nahrazen pevným stolem, na kterém je namontován otočný stůl HRT210 s opěrou rámu A. Osa B kolébky umožňuje náklon ±45° a otočný stůl HRT210 umožňuje otáčení o 360° v ose A, což poskytuje vynikající prostor pro nástroje a velkou kapacitu obrobků.

  • Pětiosé současné obrábění
  • Výkonné přímo hnané inline vřeteno
  • Standardní boční zásobník nástrojů
  • Ideální pro obrábění hlav válců.
  • Použijte vícestranný upínací blok pro velkoobjemovou výrobu.
  • Obsahuje bezdrátový intuitivní systém sondování

See Available Stock

Aktuální dodací doba

8 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Filtry

  • 40 Kužel
  • 5 Osa
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapacita nástroje

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Stroje modelu V jsou k dispozici jen v cenách v CNY
Porovnat stroje
PROZKOUMAT NABÍDKU
Porovnat stroje
SESTAVENÍ A CENA
Kontaktovat distributora
  • Sestavení a cena
  • Informace o stroji
  • Podrobnosti
  • Specifikace

Loading
×

ZÍSKEJTE OKAMŽITOU CENOVOU NABÍDKU HNED TEĎ.

Níže prosím zadejte své informace, abychom vám mohli poslat vaši cenovou nabídku. Pokud chcete v budoucnosti mít možnost tento krok přeskočit, jednoduše zadejte své heslo níže a vytvořte si účet MyHaas zdarma.

Již máte svůj účet? Přihlásit se

< Návrat

Contact Information

+ Přidat adresu

Zadejte heslo a vytvořte si účet MyHaas! (volitelné)

Chcete sdílet svou nabídku? (volitelné)


+ Jiné

DOSTUPNÉ MOŽNOSTI

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

VIDEA

CO O NÁS ŘEKLI ZÁKAZNÍCI

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Standardní prvky

Vřetena

  • Vřeteno 8 100 rpm

Měniče nástrojů

  • Boční zásobník nástrojů 30+1 nástroj

Sondování

  • Bezdrátový intuitivní systém sondování

Správa třísek a chladicí kapaliny

  • Nádrž chladicí kapaliny s objemem 55 galonů
  • Čerpadlo vícestupňové čerpadlo chladicí kapaliny

Řízení Haas

  • Ovládací prvek širokoúhlé obrazovky
  • Velké dálkové ovládací kolečko s dotykovou obrazovkou
  • Rozhraní Ethernet
  • WiFi připojení pro řízení Haas
  • Chladič skříně řízení CNC
  • Ochrana proti přepětí napájení
  • Detekční modul výpadku napájení
  • Druhá výchozí poloha
  • Pokročilá správa nástrojů
  • Media Display M-kód; M130
  • HaasConnect: Vzdálené monitorování
  • Bezp sp
  • HaasDrop
  • Dynamické ofsety obrobku a řízení středového bodu nástroje
  • Pevné závitování
  • Standardní programová paměť, 1 GB

Možnosti produktů

  • Otočná měřítka
  • Horní kryt pro sérii UMC
  • Nabíjecí stojan telefonu

Záruka

  • Standardní záruka 1 rok
Dostupné možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti automatizace
TECHNICKÁ DOKUMENTACE
  • 3D model (ZIP)
  • Pokyny k instalaci
  • Dispoziční výkres
  • Dispoziční výkres dopravníku CDF
  • Tabulka krouticích momentů
  • Návod k obsluze
  • Leták k řadě UMC
  • Tabulka automatického upínání obrobku a konfigurací

POROVNÁNÍ UMC – pracovní prostor ≠ pojezdy stroje

Při obrábění v pěti osách musí mít váš obrobek a upínání obrobku možnost otáčet se a naklánět v rámci pracovního prostoru; to vám umožní dostat se ke všem plochám obrobku bez rušení nebo kolizí. Tím se vytvoří válcový pracovní prostor, který je menší, než pojezdy stroje.

STÁHNOUT POROVNÁNÍ

TABULKA MOŽNOSTÍ A KONFIGURACÍ SVĚRÁKU HAAS

VZDUCHOVÉ SVĚRÁKY | HYDRAULICKÉ SVĚRÁKY

VIDEA

Ukázka obrábění na stroji UMC-1000

Sledujte stroj UMC-1000 při práci! Podívejte se, jak tento 5osý stroj obrábí složité mnohostranné obrobky. Díky větším pojezdům   většímu talíři je UMC-1000 skvělý pro 5osé obrábění velkých složitých obrobků.

ZJEDNODUŠENÍ OBRÁBĚNÍ 3+2 A OBRÁBĚNÍ NA 5 OSÁCH

Pomocí funkce DWO/TCPC (dynamické ofsety obrobku a řízení středového bodu nástroje) můžete předem vytvořit program CAM a následně umístit upínání obrobku a díl na stole kamkoli, aniž byste museli přenastavovat program.

VĚTŠÍ DÍLY? TO NEVADÍ!

Stroj UMC-1000 je ideální volba pro dílny, které čekají na snadno použité pětiosé řešení ke zpracování větších dílů. Nabízí stejný osvědčený výkon a hodnotu jako náš velmi oblíbený UMC-750, ale s většími pojezdy a větším talířem.

PĚT OS PRO JAKOUKOLI DÍLNU

V prvním videu našeho seriálu nazvaného Don’t Fear 5-Axis (Nebojte se pěti os) vysvětluje John Nelson, proč je obrábění s pěti osami mnohem jednodušší než kdykoli předtím a proč by se v každé dílně mělo obrábění s použitím pěti os používat.

CO O NÁS ŘEKLI ZÁKAZNÍCI


Kibbetech

Na začátku prosince 2018 jsme pořídili VF-4SS a ST-20. V březnu 2021 jsme je doplnili o model UMC-1000. Náš stroj UMC-1000 využíváme pro mnoho nových a stávajících součástí zavěšení. Jsme schopni pracovat s díly o 5 až 9 různých nastaveních a udělat je ve 2 nastaveních. Náš stroj Haas zcela změnil způsob, jakým konstruujeme a navrhujeme naše součásti tím, že jsme schopni řídit tento proces přímo v podniku. Společnost Haas pro nás byla jasnou volbou, když jsme se rozhodli, že budeme obrábění zajišťovat vlastními silami. Čas, který ušetříme na nastavení, stroj zaplatí.


– Ryan Kibbe, generální ředitel

 

 

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

VYŠŠÍ PRODUKCE

Haas UMC-1000SS-P

UMC-1000SS-P

Super rychlá pětiosá vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 1016 x 635 x 635 mm

  • 40 Kužel
  • 5 Osa
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapacita nástroje
Již od US$296,995 JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

JINÝ PŘÍSTUP

Haas UMC-1000

UMC-1000

Pětiosá vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 1016 x 635 x 635 mm

  • 40 Kužel
  • 5 Osa
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapacita nástroje
Již od US$239,995 JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

VĚTŠÍ POJEZD

Product Image

VF-6/40TR

Kolébková vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 1 626 × 813 × 762 mm

  • 40 Kužel
  • 5 Osa
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapacita nástroje
Již od US$245,995 JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

Přehled


Stroj UMC-1000 nabízí větší pojezdy a větší talíř, než stroj UMC-750. Rovněž zahrnuje řadu konstrukčních vylepšení.

Konstrukční vylepšení univerzálního obráběcího centra:

  • Cykloidní otočné jednotky
  • Lehčí dvířka obsluhy
  • Zavěšený řídicí panel nainstalovaný vpředu
  • Praktické doplňky usnadňující přístup obsluhy
  • Větší boční okno
  • Tužší odlitek základny
  • Standardní rozkládací nádrž chladicí kapaliny

 

Cykloidní otočné jednotky

Cykloidní otočný hnací systém určený pro obrábění nástrojů a robotiku, je skvělou kombinací rychlosti, přesnosti a trvanlivosti B-osy. Robustní design zajišťuje dlouhou servisní životnost s minimální nebo nulovou údržbou a je zvlášť odolný při nárazu. Cykloidní otočný pohon je možné otáčet směrem zpět, aby absorboval energii z nárazu. Kapacita rázového zatížení je 5násobek jmenovitého krouticího momentu převodovky a celá převodovka je jednoduchou náhradou pro případ, že by došlo k poškození. 

Vylepšení dvířek obsluhy


Dvířka stroje UMC-1000 se instalují dovnitř pouzdra, což zvedá dno otvoru pouzdra a zajišťuje lepší odvod třísek. 

Držák zavěšeného ovládacího panelu


Vnitřní uchycení dvířek u stroje UMC-1000 umožňuje instalaci řídicího panelu na přední straně stroje, což je pohodlnější pro obsluhu.  

Praktické doplňky usnadňující obsluhu

Praktické doplňky usnadňující obsluhu stroje UMC-1000 jsou nainstalovány na přední straně stroje pro snadný přístup. Patří mezi ně přihrádka na nástroje, pracovní stůl, svěrák na držák nástrojů, úložná přihrádka a omývací hadice.

Boční okno

Přemístěním závěsného ovládacího panelu na přední stranu stroje UMC-1000 nám umožnilo zvětšit boční okno, které má posuvné otevírání. Umožňuje přístup k talíři stroje a rovněž umožňuje připojit ke stroji zásobník palet nebo jinou automatiku.

Odlitek základny a zásobník chladicí kapaliny

Odlitek základny stroje UMC-1000 je tuhý a kompaktní. Zvyšuje kvalitu obrábění a umožňuje používat náš standardní 55galonový (208 litrů) rozkládací zásobník pro snadné čištění a údržbu. K dispozici je rovněž volitelný 95galonový (360 litrů) zásobník chladicí kapaliny. S oběma zásobníky lze použít náš sběrač oleje a doplňování chladicí kapaliny.    

Dráhy pojezdu S.A.E METRIC
Osa X 40.00 in 1016 mm
Osa Y 25.00 in 635 mm
Osa Z 25.00 in 635 mm
Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ max.) 30.6 in 777 mm
Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ min.) 5.6 in 142 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. výkon 30.0 hp 22.4 kW
Max. rychlost 8100 rpm 8100 rpm
Max. krouticí moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kužel CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Mazání ložisek Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Chlazení Liquid Cooled Liquid Cooled
Osa A S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
Max. rychlost 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Brzdný moment 200 ft-lbf 271 Nm
Max. oběh obrobku 11.9 in 302 mm
Osa B – náklon S.A.E METRIC
Travel 45 ° to 45- ° 45 ° to 45- °
Max. rychlost 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
Brzdný moment 2000 ft-lbf 2712 Nm
Stůl S.A.E METRIC
Délka 40.0 in 1016 mm
Šířka 15.0 in 381 mm
Šířka T-drážek 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Počet standardních T-drážek 1 1
Max. zatížení stolu (rovnoměrně rozložené) 350 lb 159 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Max. obrábění 650 ipm 16.5 m/min
Rychloposuv na X 900 ipm 22.9 m/min
Rychloposuv na Y 900 ipm 22.9 m/min
Rychloposuv na Z 900 ipm 22.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. síla X 3300 lbf 14680 N
Max. síla Y 3300 lbf 14680 N
Max. síla Z 4050 lbf 18015 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Kapacita 30+1 30+1
Max. průměr nástroje (plný) 2.5 in 64 mm
Max. průměr nástroje (vedlejší prázdný) 5.0 in 127 mm
Max. délka nástroje (od kalibrované čáry) 12 in 305 mm
Max. hmotnost nástroje 12.0 lb 5.4 kg
Nástroj k nástroji (prům.) 2.80 s 2.80 s
Tříska-tříska (prům.) 3.60 s 3.60 s
Všeobecně S.A.E METRIC
Objem chladicí kapaliny 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Přímá vzduchová hadice 3/8 in 3/8 in
Spojka (vzduchová) 3/8 in 3/8 in
Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Rychlost vřetena 8100 rpm 8100 rpm
Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Výkon vřetena 30.0 hp 22.4 kW
Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Tuzemská paleta 168.0 in x 94.0 in x 116.0 in 427 cm x 239 cm x 295 cm
Exportní paleta 165.0 in x 92.0 in x 101.0 in 420 cm x 234 cm x 257 cm
Hmotnost 15600 lb 7077.0 kg
Export Crate w/70+1 SMTC 168.0 in x 95.0 in x 141.0 in 427 cm x 241 cm x 358 cm
Tuzemská paleta pro plechovou přepravku 102 in x 63 in x 34 in 260 cm x 161 cm x 87 cm
Exportní paleta pro plechovou přepravku 102 in x 63 in x 34 in 260 cm x 161 cm x 87 cm
Hmotnost pro plechovou přepravku 1164 lb 528 kg

*Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 Vstř. (200 - 240 Vstř.). Pro všechny modely, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů, je k dispozici doplňkový vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC). Tento doplňkový vysokonapěťový transformátor není určen k instalaci u zákazníka; je nutno jej objednat se strojem.

Stroje Haas určené pro Evropu a Velkou Británii jsou vybaveny vnitřním vysokonapěťovým neoddělovacím transformátorem pro provoz na 400 VAC, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů. 

POZOR! Doplňková vysoce výkonná vřetena mohou mít vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Pokud se však výkon vřetena (kW) nezmění, zůstává požadované napájení stejné. Před rozeběhnutím stroje zkontrolujte požadované napájení.

† Když je aktivována funkce ofukování středem nástroje (TAB), může být vyšší spotřeba vzduchu u strojů řady DC s kuželem 40.

 

Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

Sestavení a cena

Dovolte nám, abychom vám pomohli najít ten pravý pro vaši dílnu.

Začínáme

Potřebujete další informace?

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak může nový stroj Haas oživit vaše produkty, sdělte nám prosím své kontaktní údaje.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Dopravné, náklady na smontování, státní & místní daně, instalační poplatky dodavatele a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Neneseme žádnou odpovědno st za tiskové nebo typografické chyby. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.

ZŮSTAŇTE V OBRAZE DÍKY NEJNOVĚJŠÍM TIPŮM A TECHNOLOGIÍM OD SPOLEČNOSTI HAAS…

Zaregistrujte se!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Žádost o opravu otočného výrobku
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Sestavení a cena nového stroje Haas
  • Dostupné příslušenství
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Soulad s vývozními požadavky
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Historie
  • Smluvní podmínky
  • Smluvní podmínky Haas Tooling
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Haas Motorsports
  • Nadace Gena Haase
  • Komunita technického vzdělávání Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – nástroje pro stroje s řízením CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255