MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
0
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
  • máquinas Main Menu
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Fresadoras verticais
      • Série VF
      • Máquinas universais
      • Série VR
      • VP-5 prismático
      • VMC com troca de paletes
      • Mini fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Centros de perfuração de alta velocidade
      • Série Perfurar/Roscar/Fresar
      • Fresadora Sala de Ferramentas
      • Fresadoras compactas
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Fresagem de caixa
    • Tornos
      Tornos
      Tornos View All
      • Tornos
      • Série ST
      • Tornos de eixo Y
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Tornos de sala de ferramentas
      • Torno de Bucha
      • Alimentação de barra Haas V2
    • Fresadoras horizontais
      Fresadoras horizontais
      Fresadoras horizontais View All
      • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      Rotativos e Indexadores
      Rotativos e Indexadores View All
      • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      Sistemas de automatização
      Sistemas de automatização View All
      • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
      • Simulador de controlo
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Comprar equipamento
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Torno manual
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      Máquinas de compartimento
      Máquinas de compartimento View All
      • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Construção e Preço de uma Haas
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?

      A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo nas suas melhores opções.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opções Main Menu
    • Product Image Spindles
      Spindles
      Spindles View All
      • Spindles
    • Product Image Trocadores da ferramenta
      Trocadores da ferramenta
      Trocadores da ferramenta View All
      • Trocadores da ferramenta
    • Product Image 4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Torretas e ferramenta motorizada
      Torretas e ferramenta motorizada
      Torretas e ferramenta motorizada View All
      • Torretas e ferramenta motorizada
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
    • Gestão de limalha e líquido de refrigeração Haas Gestão da limalha e do líquido de refrigeração
      Gestão da limalha e do líquido de refrigeração
      Gestão da limalha e do líquido de refrigeração View All
      • Gestão da limalha e do líquido de refrigeração
    • O controlador Haas O controlador Haas
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
    • Product Image Opções de Produtos
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
    • Product Image Ferramentas e Fixação
      Ferramentas e Fixação
      Ferramentas e Fixação View All
      • Ferramentas e Fixação
    • Product Image Dispositivo de aperto
      Dispositivo de aperto
      Dispositivo de aperto View All
      • Dispositivo de aperto
    • Product Image Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Construção e Preço de uma Haas
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?

      A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo nas suas melhores opções.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • MyHaas
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
×

Resultados da pesquisa

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
0
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

Resultados da pesquisa

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

UMC-1500-DUO

  1. Fresadoras verticais
  2. Máquinas universais
  3. UMC-1500-DUO

UMC-1500-DUO

Preço Inicial: US$272,995 APENAS CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Centro de maquinagem vertical de estação dupla de 5 eixos; 1524 x 508 x 508 mm

A nova UMC-1500-DUO da Haas é como ter duas máquinas numa só: um centro de maquinagem universal de 5 eixos potente e um centro de maquinagem vertical de 3 eixos versátil. Pegámos no nosso centro de maquinagem universal UMC-750 líder na indústria, expandimos o seu percurso do eixo X e acrescentámos uma mesa com ranhura T de 813 mm x 457 mm estacionária próxima ao trunnion de eixo duplo.

A mesa estacionária é perfeita para o dispositivo de aperto para primeiras operações – como cortar caudas de andorinha no seu material com 5 eixos – ou para maquinar o sexto lado das suas peças de 5 eixos. E, como a mesa estacionária e o prato do perno estão à mesma altura, pode fixar peças em ambas e usar o percurso do eixo X completo da máquina para maquinar peças longas.    

  • Maquinagem simultânea de 5 eixos
  • Spindle de acionamento direto potente
  • Mesa de perno de eixo duplo
  • Mesa com ranhura T estacionária de 32" x 18" (813 mm x 457 mm)    
  • Inclui sistema de sondagem intuitivo sem fios

See Available Stock

Tempo de espera atual

Filtros

  • 40 Cone
  • 5 Eixo
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacidade da ferramenta

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* As máquinas do modelo V estão disponíveis apenas em CNY
Comparar máquinas
EXPLORE O INVENTÁRIO
Comparar máquinas
CONSTRUÇÃO E PREÇO
Contacto do distribuidor
  • Construção e preço
  • Informações sobre a máquina
  • Detalhes
  • Especificações

Loading
×

CONSIGA O SEU ORÇAMENTO IMEDIATO AGORA.

Introduza as suas informações abaixo para receber um orçamento imediato. Para ignorar este passo no futuro, basta inserir a palavra-passe abaixo para criar a sua conta MyHaas gratuita.

Já tem uma conta? Iniciar a sessão

< Devolução

Contact Information

+ Adicionar morada

Introduza uma palavra-passe para criar uma conta MyHaas! (opcional)

Quer partilhar o seu orçamento? (opcional)


+ Outro

OPÇÕES DISPONÍVEIS

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

VÍDEOS

PRODUTOS RELACIONADOS

Funcionalidades padrão

Spindles

  • Spindle de 8100 rpm

Trocadores da ferramenta

  • Trocador de ferramenta de instalação lateral 30+1

Sondagem

  • Sistema de sondagem intuitivo sem fios

Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

  • Depósito do fluido de refrigeração de 55 galões
  • Bomba de refrigeração multifase

O controlador Haas

  • Monitor de ecrã panorâmico de controlo
  • Manípulo de deslocamento remoto grande com ecrã tátil
  • Interface Ethernet
  • Ligação WiFi para o controlador Haas
  • Líquido de Refrigeração do Quadro de Controlo CNC
  • Proteção contra picos de energia
  • Módulo de deteção antecipada de falha de energia
  • Segunda posição inicial
  • Gestão Avançada de Ferramentas
  • Código M de visualização multimédia; M130
  • HaasConnect: Monitorização Remota
  • Execução segura
  • HaasDrop
  • Desvios de trabalho dinâmicos e controlo do ponto central da ferramenta
  • Roscagem rígida
  • 1 GB de memória do programa

Opções de Produtos

  • Escalas rotativas
  • Tampa superior para a série UMC
  • Suporte de carregamento do telefone

Garantia

  • Garantia padrão de 1 ano
Opções disponíveis

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opções de automatização
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
  • Modelo 3D (ZIP)
  • Guia de instalação
  • Desenho de layout
  • Desenho da disposição do transportador CDF
  • Gráfico de torque
  • Manual do operador
  • FOLHETO DA SÉRIE UMC DUO
  • Dispositivo de aperto automático e tabela de configuração

OPÇÕES DA PRENSA HAAS E TABELA DE CONFIGURAÇÕES

PRENSAS DE AR | PRENSAS HIDRÁULICAS

VÍDEOS

Demonstração de corte do UMC-1500-DUO

MÁQUINA DE 5 E 3 EIXOS NUMA SÓ!

PRODUTOS RELACIONADOS

Trunnion padrão

Haas UMC-750

UMC-750

Fresadora Vertical CNC de 5 eixos com percursos de 762 x 508 x 508 mm

  • 40 Cone
  • 5 Eixo
  • 8.1k RPM
  • 30-50 Capacidade da ferramenta
A partir de US$182,995 APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço

ABORDAGEM DIFERENTE

Product Image

VF-6/40TR

Fresadora Vertical CNC Trunnion com percursos de 1626 x 813 x 762 mm

  • 40 Cone
  • 5 Eixo
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacidade da ferramenta
A partir de US$245,995 APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço

PRODUÇÃO SUPERIOR

Haas UMC-1500SS-DUO

UMC-1500SS-DUO

Centro de maquinagem vertical de estação dupla de 5 eixos e super velocidade, 1524 x 508 x 508 mm

  • 40 Cone
  • 5 Eixo
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacidade da ferramenta
A partir de US$296,995 APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço

Visão Geral


A UMC-1500-DUO* é um centro de maquinagem vertical de estação dupla versátil que combina a capacidade de 5 eixos da nossa UMC-750 com uma mesa com ranhura T estacionária para trabalhos em 3 eixos. A máquina oferece o dobro dos percursos do eixo X da UMC-750 padrão e incorpora as melhorias de design introduzidas nos modelos UMC mais recentes.

A estação do lado direito é a mesa rotativa trunnion de 2 eixos integrada padrão da UMC-750, e a estação esquerda é uma mesa com ranhura T estacionária de 32" x 18" (813 mm x 457 mm).

*A Super Speed UMC-1500SS-DUO também está disponível.

Características da UMC-1500-DUO:

  • Ambiente de trabalho de estação dupla
  • Unidades rotativas cicloidais
  • Porta do operador leve
  • Betoneira de controlo instalada na frente
  • Características de conveniência do operador de fácil acesso
  • Janela lateral grande
  • Molde de base mais dura
  • Depósito do fluido de refrigeração deslizante padrão

 

Ambiente de trabalho de estação dupla


A UMC-1500-DUO possui uma mesa com ranhura T estacionária de 32" x 18" (813 mm x 457 mm) à esquerda, que permite configurações rígidas para operações de remoção de materiais pesados, usando tornos de mesa padrão da indústria. Há espaço suficiente na mesa para acomodar uma ou duas prensas de 6" (152 mm). A mesa estacionária também é perfeita para configurar as primeiras operações - como cortar encaixes no material de 5 eixos, ou para maquinar o sexto lado das peças de 5 eixos concluídas    

O trunnion de eixo duplo integrado à direita tem um prato com um diâmetro de 500 mm (19,7") que apresenta ranhuras em T padrão e um furo piloto de precisão para fixação versátil. O trunnion fornece +120 e -35 graus de inclinação e 360 graus de rotação para trabalhos de maquinagem simultânea de alta qualidade, 3+2 precisamente ou 5 eixos completos. 

E, como a mesa estacionária e o prato do perno estão à mesma altura, pode fixar peças em ambas e usar o percurso do eixo X completo da máquina para maquinar peças longas    

Unidades rotativas cicloidais

O sistema de comando rotativo cicloidal, criado para ferramentas e robótica de máquinas, proporciona uma grande combinação de velocidade, precisão e durabilidade aos eixos B e C. O design robusto proporciona um tempo de utilização longo com pouca ou nenhuma manutenção e é especialmente duradouro numa avaria. O comando rotativo cicloidal pode ser acionado para trás, para absorver a energia de um impacto. A capacidade de carga de choque é 5 vezes superior ao torque da caixa de engrenagem e toda a caixa de engrenagem é fácil de substituir, se ocorrerem danos. 

Melhorias nas Portas do Operador


A porta da UMC-1500-DUO é instalada dentro do compartimento, o que eleva a parte inferior da abertura do compartimento e proporciona melhor controlo das limalha. 

Instalação do anexo de controlador


O design da instalação interna da porta da UMC-1500-DUO permite que o anexo de controlador seja instalada na frente da máquina, numa posição mais fácil de usar pelo operador.  

Funcionalidades cómodas para o operador

Os recursos de conveniência do operador da UMC-1500-DUO são instalados na parte frontal da máquina para facilitar o acesso, incluindo um armazenamento de suporte da ferramenta, mesa de trabalho, prensa de suporte da ferramenta, bandeja de armazenamento e mangueira de lavagem.

Design de janela lateral

Ao mover o anexo de controlador para a frente da UMC-1500-DUO permitiu-nos ampliar a janela lateral e abri-la. Isso fornece acesso ao prato da máquina e também permite que um conjunto de paletes ou outra automatização seja adicionada à máquina.

Molde de base e depósito do fluido de refrigeração

O molde de base da UMC-1500-DUO é rígido e compacto, melhorando o desempenho de corte e possibilitando utilizar o nosso depósito do fluido de refrigeração padrão de 55 galões (208 litros), para fácil limpeza e manutenção. Um depósito do fluido de refrigeração opcional de 95 galões (360 litros) também está disponível, e ambos os tanques aceitam as nossas opções de Escumadeira de Óleo e Recarga de Refrigerante para aumentar ainda mais a produtividade.    

Cursos S.A.E METRIC
Eixo X 60.00 in 1524 mm
Eixo Y 20.00 in 508 mm
Eixo Z 20.00 in 508 mm
Nariz do spindle à placa magnética (~ máx.) 24.0 in 610 mm
Nariz do fuso à placa magnética (~ mín.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Valor nominal máximo 30.0 hp 22.4 kW
Velocidade máxima 8100 rpm 8100 rpm
Torque máximo 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Sistema de comando Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Cone CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Lubrificação do casquilho Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Líquido de refrigeração Liquid Cooled Liquid Cooled
Eixo B - Inclinação S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
Velocidade máxima 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
Torque de travagem 2000 ft-lbf 2712 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
Velocidade máxima 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
Torque de travagem 900 ft-lbf 1220 Nm
Oscilação máxima da peça 27.0 in 686 mm
Platter S.A.E METRIC
Diâmetro da placa magnética 19.70 in 500 mm
Peso máximo na placa magnética 660 lb 300.0 kg
Largura da ranhura T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Número de ranhuras T padrão 7 7
Distância do centro da ranhura T 2.48 in 63 mm
Mesa S.A.E METRIC
Comprimento 32.0 in 813 mm
Largura 18.0 in 457 mm
Largura da ranhura T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Distância do centro da ranhura T 4.92 in 125 mm
Número de ranhuras T padrão 3 3
Feedrates S.A.E METRIC
Corte máximo 650 ipm 16.5 m/min
Rápidos em X 900 ipm 22.9 m/min
Rápidos em Y 900 ipm 22.9 m/min
Rápidos em Z 900 ipm 22.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Impulso máximo X 2750 lbf 12233 N
Impulso máximo Y 2750 lbf 12233 N
Impulso máximo Z 3400 lbf 15124 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tipo SMTC SMTC
Capacidade 30+1 30+1
Diâmetro máximo da ferramenta (cheio) 2.5 in 64 mm
Diâmetro máximo da ferramenta (adjacente vazio) 5.0 in 127 mm
Comprimento máximo da ferramenta (a partir da linha do indicador) 12 in 305 mm
Peso máximo da ferramenta 12.0 lb 5.4 kg
Ferramenta a ferramenta (média) 2.80 s 2.80 s
Limalha a limalha (média) 3.60 s 3.60 s
Geral S.A.E METRIC
Capacidade de refrigeração 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Tubo de ar em linha 3/8 in 3/8 in
Transmissor de binário (Ar) 3/8 in 3/8 in
Pressão mín. do ar 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Velocidade do spindle 8100 rpm 8100 rpm
Sistema de comando Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Potência do fuso 30.0 hp 22.4 kW
Tensão de C.A. de Entrada (3 Fases) - Baixa 220 VAC 220 VAC
Amperagem de carga total (3 fases) - Baixa 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Palete doméstica 188.0 in x 91.0 in x 109.0 in 478 cm x 231 cm x 277 cm
Palete de exportação 185.0 in x 91.0 in x 101.0 in 470 cm x 231 cm x 257 cm
Peso 20100 lb 9120.0 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 188.0 in x 91.0 in x 125.0 in 478 cm x 231 cm x 318 cm
Weight w/70+1 SMTC 20,120 lb 9,126.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 114 in x 69 in x 43 in 290 cm x 175 cm x 108 cm
Peso para caixa de folha de metal 1400 lb 1400 lb

* As máquinas Haas foram concebidas para funcionamento a uma potência de 220 VCA (200-240 VCA). Está disponível um transformador interno opcional de alta tensão (380 - 480 VCA) para todos os modelos, exceto máquinas de bancada das séries CL-1, CM-1 e SR. Este transformador interno opcional de alta tensão não pode ser instalado no campo; deve ser encomendado com a máquina.

As máquinas Haas destinadas à Europa e ao RU estão configuradas com um transformador interno não isolado de alta voltagem para funcionar a 400 VAC, exceto as máquinas de mesa, os routers da série CL-1, CM-1 e SR. 

ATENÇÃO! Os spindles de alto desempenho opcionais têm uma energia requerida maior do que o spindle padrão. No entanto, se a potência do spindle (kW) não se alterar, o requisito de potência permanece o mesmo. Verifique a energia requerida antes de ligar a energia da sua máquina.

† O consumo de ar em máquinas da série DC com cone ISO40 pode ser superior quando o jato de ar através da ferramenta (TAB) é ativado.

 

Precisa de ajuda para encontrar a máquina certa?

Construção e Preço

Deixe-nos ajudá-lo a encontrar o ideal para a sua empresa.

Comece

Precisa de mais informação?

Se pretender mais informações sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais, tarifas de instalação pelo fornecedor e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.

ACOMPANHE AS DICAS E TECNOLOGIA MAIS RECENTES DA HAAS…

Registe-se já!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Pedido de reparação do rotativo
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • Construção e preço de uma máquina Haas nova
  • Inventário disponível
  • A lista de preços Haas
  • Financiamento CNCA
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Termos e condições de Haas Tooling
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Programa Haas de Certificação
  • Haas Motorsports
  • Fundação Gene Haas
  • Comunidade de formação técnica Haas
  • Eventos
  • Junte-se à Conversa
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Máquinas-Ferramenta CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255