MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
0
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
  • máquinas Main Menu
    • Fresadoras Verticais Haas Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Fresadoras verticais
      • Série VF
      • Máquinas universais
      • Série VR
      • VP-5 prismático
      • VMC com troca de paletes
      • Mini fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Centros de perfuração de alta velocidade
      • Série Perfurar/Roscar/Fresar
      • Fresadora Sala de Ferramentas
      • Fresadoras compactas
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresadora com carregador de peças automático
      • Carregador de peças automático de carga lateral VMC/UMC
      • Carregador de peças automático compacto
    • Product Image Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Soluções multi-eixo
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
    • Tornos Haas Tornos
      Tornos
      Tornos View All
      • Tornos
      • Série ST
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Tornos de sala de ferramentas
      • Torno de Bucha
      • Alimentação de barra Haas V2
      • Torno com carregador de peças automático
    • Fresadoras horizontais Haas Fresadoras horizontais
      Fresadoras horizontais
      Fresadoras horizontais View All
      • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Produtos rotativos e indexadores Haas Rotativos e Indexadores
      Rotativos e Indexadores
      Rotativos e Indexadores View All
      • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Product Image Sistemas de automatização
      Sistemas de automatização
      Sistemas de automatização View All
      • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automação
    • Centros de perfuração Haas Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina Haas Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Comprar equipamento
      • Serra
      • Fresadora de joelho
      • Esmeril de superfície, 2550
      • Máquina de corte a laser
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Construção e Preço de uma Haas
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?

      A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo nas suas melhores opções.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opções Main Menu
    • Product Image Spindles
      Spindles
      Spindles View All
      • Spindles
    • Product Image Trocadores da ferramenta
      Trocadores da ferramenta
      Trocadores da ferramenta View All
      • Trocadores da ferramenta
    • Product Image 4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Torretas e ferramenta motorizada
      Torretas e ferramenta motorizada
      Torretas e ferramenta motorizada View All
      • Torretas e ferramenta motorizada
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
    • Gestão de limalha e líquido de refrigeração Haas Gestão da limalha e do líquido de refrigeração
      Gestão da limalha e do líquido de refrigeração
      Gestão da limalha e do líquido de refrigeração View All
      • Gestão da limalha e do líquido de refrigeração
    • O controlador Haas O controlador Haas
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
    • Product Image Opções de Produtos
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
    • Product Image Ferramentas e Fixação
      Ferramentas e Fixação
      Ferramentas e Fixação View All
      • Ferramentas e Fixação
    • Product Image Dispositivo de aperto
      Dispositivo de aperto
      Dispositivo de aperto View All
      • Dispositivo de aperto
    • Product Image Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Construção e Preço de uma Haas
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?

      A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo nas suas melhores opções.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • MyHaas
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
×

Resultados da pesquisa

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
0
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

Resultados da pesquisa

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

UMC-500SS

  1. Fresadoras verticais
  2. Máquinas universais
  3. UMC-500SS

UMC-500SS

Preço Inicial: US$176,995 APENAS CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Centro de maquinagem vertical CNC de 5 Eixos com Supervelocidade com percursos de 610 x 406 x 406 mm

  • Maquinagem simultânea de 5 eixos
  • Spindle de acionamento direto potente
  • Mesa de trunnionde alta velocidade
  • Inclui sistema de sondas intuitivo sem fios

A maquinagem de 5 eixos é uma forma eficaz de reduzir configurações e aumentar a precisão em peças complexas com vários lados. Os menores percursos e área útil de cobertura compacta dos Centros de Maquinagem Universal da Série UMC-500 da Haas tornam-os em soluções perfeitas para maquinagem 3+2 e maquinagem simultânea de 5 eixos  de peças pequenas. O UMC-500SS está equipado com um spindle mais rápido, trocador de ferramenta de alta velocidade e mesa de trunnion de alta velocidade para reduzir os tempos de ciclo e aumentar a produtividade.

NOTA: A opção de depósito do fluido de refrigeração de 360 litros (95 galões) requer um contentor de limalha em estilo de "funil" para limpar o depósito e chegar à saída de descarga do transportador de limalha.

See Available Stock

Tempo de espera atual

5 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Filtros

  • 40 Cone
  • 5 Eixo
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacidade da ferramenta

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* As máquinas do modelo V estão disponíveis apenas em CNY
Comparar máquinas
EXPLORE TODO O INVENTÁRIO
Comparar máquinas
CONSTRUÇÃO E PREÇO
Contacto do distribuidor
  • Construção e preço
  • Informações sobre a máquina
  • Automação
  • Detalhes
  • Especificações

Loading
×

CONSIGA O SEU ORÇAMENTO IMEDIATO AGORA.

Introduza as suas informações abaixo para receber um orçamento imediato. Para ignorar este passo no futuro, basta inserir a palavra-passe abaixo para criar a sua conta MyHaas gratuita.

Já tem uma conta? Iniciar a sessão

< Devolução

Contact Information

+ Adicionar morada

Introduza uma palavra-passe para criar uma conta MyHaas! (opcional)

Quer partilhar o seu orçamento? (opcional)


+ Outro

OPÇÕES DISPONÍVEIS

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

VÍDEOS

TESTEMUNHOS DE CLIENTES

PRODUTOS RELACIONADOS

Funcionalidades padrão

Spindles

  • Spindle de 12 000 rpm

Trocadores da ferramenta

  • Trocador de ferramenta de instalação lateral 30+1 de alta velocidade

Sondagem

  • Sistema de sondagem intuitivo sem fios

Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

  • Depósito do fluido de refrigeração de 55 galões
  • Bomba de refrigeração multifase

O controlador Haas

  • Monitor de ecrã panorâmico de controlo
  • Manípulo de deslocamento remoto grande com ecrã tátil
  • Interface Ethernet
  • Ligação WiFi para o controlador Haas
  • Líquido de Refrigeração do Quadro de Controlo CNC
  • Proteção contra picos de energia
  • Módulo de deteção antecipada de falha de energia
  • Segunda posição inicial
  • Gestão Avançada de Ferramentas
  • Código M de visualização multimédia; M130
  • HaasConnect: Monitorização Remota
  • Execução segura
  • HaasDrop
  • Maquinagem de alta velocidade
  • Desvios de trabalho dinâmicos e controlo do ponto central da ferramenta
  • Roscagem rígida
  • 1 GB de memória do programa

Opções de Produtos

  • Escalas rotativas
  • Tampa superior para a série UMC
  • Suporte de carregamento do telefone

Ferramentas e Fixação

  • Placa de fixação da grelha de retângulo, UMC

Garantia

  • Garantia padrão de 1 ano
Opções disponíveis

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opções de automatização
Recently Updated

Conjunto de paletes 10+1 ou 20+1


Adicione um trocador de paletes à sua UMC-500 ou UMC-500SS para elevar a sua produção a outro nível. Com 10 ou 20 paletes adicionais, pode ter a certeza de que a sua máquina vai funcionar sozinha.

10 POSIÇÕES
20 POSIÇÕES
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
  • Modelo 3D (ZIP)
  • Guia de instalação
  • Desenho de layout
  • Desenho da disposição do transportador CDF
  • Gráfico de torque
  • Manual do Utilizador
  • FOLHETO DA SÉRIE UMC
  • Dispositivo de aperto automático e tabela de configuração
  • Opções de automação e esquema de configurações

COMPARAÇÃO ENTRE UMC – Área de trabalho  ≠  Percursos da máquina

Na maquinagem de 5 eixos, a sua peça e a fixação de peça devem ser capazes de rodar e inclinar-se dentro do espaço de trabalho, permitindo-lhe alcançar todas as áreas da peça, sem interferência ou colisões. Isto produz uma área de trabalho cilíndrica que é menor do que os percursos da máquina.

COMPARAÇÃO DE DOWNLOAD

OPÇÕES DA PRENSA HAAS E TABELA DE CONFIGURAÇÕES

PRENSAS DE AR | PRENSAS HIDRÁULICAS

VÍDEOS
Recently Updated

UMC-500


A UMC-500 da Haas combina a capacidade de 5 eixos da nossa UMC-750, que é líder do setor, com os melhoramentos de design da nossa UMC-1000, de maiores dimensões, para criar uma solução poderosa de 5 eixos com uma área útil de cobertura apenas ligeiramente maior do que a de um VF-2.

Recently Updated

AUTOMATIZE A SUA PRODUÇÃO!


O carregador de peças automático Haas é uma forma simples e económica de automatizar a produção de peças e de aumentar a produtividade. Foi concebido exclusivamente para o UMC-500 e UMC-500SS, e liga-se diretamente ao controlo Haas.

SAIBA MAIS
TESTEMUNHOS DE CLIENTES


Advanced Product Design

A Advanced Product Design (APD) de Genoa, no Ohio, especializa-se no design e fabrico de carburadores e sistemas de gestão de combustíveis para todos os aspetos dos desportos motorizados. Dois anos depois de comprar o seu primeiro centro de maquinagem universal Haas UMC-750, a APD adicionou recentemente uma segunda UMC à sua linha, uma UMC-500SS com 10+1 conjunto de paletes.

“Ficámos tão entusiasmados com a produção e a qualidade das peças [fora da UMC-750],” diz o proprietário John Quile, “que adquirimos uma UMC-500 com um conjunto de paletes para até aumentar a produção”.

John explica como cada palete é configurada com a primeira e segunda operações, para que obtenham pelo menos uma peça completa por palete em cada execução. E com o conjunto de paletes da estação 10+1 da UMC, o APD pode funcionar até 15 horas sem vigilância. John também partilha algumas taxas de remoção de metal impressionantes, que atribui à rigidez da UMC.

 

 


Metalurgia Cat-Wood

“A versatilidade [do UMC-500SS] é intocável. Isto poupou-nos tanto tempo nas nossas operações. É por isso que já temos 3. Executei um trabalho muito familiar no nosso primeiro 5 eixos e, depois de ver como era fácil, acabámos por comprar mais dois. Com as verificações de sonda e de quebra de ferramenta, não é necessário verificar a máquina até esta estar pronta. Com as máquinas de 5 eixos, estamos a fazer a mesma quantidade de trabalho, mas a fazê-lo muito mais depressa.”

–  A.J Rolling, Proprietário

 

 

PRODUTOS RELACIONADOS

MAIOR ÁREA DE TRABALHO

HAAS UMC-750SS

UMC-750SS

Fresadora Vertical CNC de 5 Eixos com Super Velocidade com percursos de 762 x 508 x 508 mm

  • 40 Cone
  • 5 Eixo
  • 12k-15k RPM
  • 30-50 Capacidade da ferramenta
A partir de US$227,995 APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço

ABORDAGEM DIFERENTE

Haas VF-2TR

VF-2TR

Fresadora Vertical CNC Trunnion com percursos de 762 x 406 x 508 mm

  • 40 Cone
  • 5 Eixo
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacidade da ferramenta
A partir de US$152,995 APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço

FUSO RPM INFERIOR

Haas UMC-500

UMC-500

Centro de maquinagem vertical CNC de 5 eixos com percursos de 610 x 406 x 406 mm

  • 40 Cone
  • 5 Eixo
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacidade da ferramenta
A partir de US$148,995 APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
Funcionalidades padrão

Spindles

  • Spindle de 12 000 rpm

Trocadores da ferramenta

  • Trocador de ferramenta de instalação lateral 30+1 de alta velocidade

Sondagem

  • Sistema de sondagem intuitivo sem fios

Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

  • Depósito do fluido de refrigeração de 55 galões
  • Bomba de refrigeração multifase

O controlador Haas

  • Monitor de ecrã panorâmico de controlo
  • Manípulo de deslocamento remoto grande com ecrã tátil
  • Interface Ethernet
  • Ligação WiFi para o controlador Haas
  • Líquido de Refrigeração do Quadro de Controlo CNC
  • Proteção contra picos de energia
  • Módulo de deteção antecipada de falha de energia
  • Segunda posição inicial
  • Gestão Avançada de Ferramentas
  • Código M de visualização multimédia; M130
  • HaasConnect: Monitorização Remota
  • Execução segura
  • HaasDrop
  • Maquinagem de alta velocidade
  • Desvios de trabalho dinâmicos e controlo do ponto central da ferramenta
  • Roscagem rígida
  • 1 GB de memória do programa

Opções de Produtos

  • Escalas rotativas
  • Tampa superior para a série UMC
  • Suporte de carregamento do telefone

Ferramentas e Fixação

  • Placa de fixação da grelha de retângulo, UMC

Garantia

  • Garantia padrão de 1 ano
Opções disponíveis

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opções de automatização

RESPOSTAS ÀS SUAS PREOCUPAÇÕES SOBRE ADICIONAR UM ROBÔ HAAS: Não ocupará muito espaço, não custará muito dinheiro nem demorará semanas a integrar . 

EFICIÊNCIA EM TERMOS DE ESPAÇO

ECONOMICAMENTE EFICAZ

FÁCIL DE INTEGRAR

FÁCIL DE APRENDER

Recently Updated

Conjunto de paletes 10+1 ou 20+1


Adicione um trocador de paletes à sua UMC-500 ou UMC-500SS para elevar a sua produção a outro nível. Com 10 ou 20 paletes adicionais, pode ter a certeza de que a sua máquina vai funcionar sozinha.

10 POSIÇÕES
20 POSIÇÕES
Recently Updated

AUTOMATIZE A SUA PRODUÇÃO!


O carregador de peças automático Haas é uma forma simples e económica de automatizar a produção de peças e de aumentar a produtividade. Foi concebido exclusivamente para o UMC-500 e UMC-500SS, e liga-se diretamente ao controlo Haas.

SAIBA MAIS

Uma comparação descendente

Visão Geral


O UMC-500 disponibiliza percursos mais curtos e uma área útil de cobertura mais compacta do que o UMC-750, ao mesmo tempo que incorpora as melhorias de design do UMC-1000.

Melhorias Universais no Design de Centro de Maquinagem:

  • Unidades rotativas cicloidais
  • Porta do Operador Leve
  • Betoneira de controlo instalada na frente
  • Características de conveniência do operador de fácil acesso
  • Janela lateral maior
  • Molde de base mais dura
  • Depósito do fluido de refrigeração deslizante padrão

 

Unidades rotativas cicloidais

O sistema de comando rotativo cicloidal, criado para ferramentas e robótica de máquinas, proporciona uma grande combinação de velocidade, precisão e durabilidade aos eixos B e C. O design robusto proporciona um tempo de utilização longo com pouca ou nenhuma manutenção e é especialmente duradouro numa avaria. O comando rotativo cicloidal pode ser acionado para trás, para absorver a energia de um impacto. A capacidade de carga de choque é 5 vezes superior ao torque da caixa de engrenagem e toda a caixa de engrenagem é fácil de substituir, se ocorrerem danos. 
  

Melhorias nas Portas do Operador


A porta do UMC-500 é instalada dentro do compartimento, o que eleva a parte inferior da abertura do compartimento e proporciona melhor controlo das limalhas. 

Instalação do anexo de controlador


O design da instalação interna da porta do UMC-500 permite que o anexo de controlador seja instalada na frente da máquina, numa posição mais fácil de usar pelo operador.  

Funcionalidades cómodas para o operador

Os recursos de conveniência do operador do UMC-500 são instalados na parte frontal da máquina para facilitar o acesso, incluindo um armazenamento de suporte da ferramentas, mesa de trabalho, prensa de suporte da ferramenta, bandeja de armazenamento e mangueira de lavamento.

Design de janela lateral

Ao mover a chapa de identificação de controlo para a frente do UMC-500 permitiu-nos ampliar a janela lateral e abri-la. Isso fornece acesso ao prato da máquina e também permite que um conjunto de paletes ou outra automatização seja adicionada à máquina.

Molde de base e depósito do fluido de refrigeração

O molde de base UMC-500 é rígido e compacto, melhorando o desempenho de corte e possibilitando utilizar o nosso depósito do fluido de refrigeração padrão de 55 galões (208 litros), para fácil limpeza e manutenção. O depósito do fluido de refrigeração também aceita as nossas opções de Escumador de óleo e Recarga de líquido de refrigeração para melhorar ainda mais a produtividade.    

Cursos S.A.E METRIC
Eixo X 24.00 in 610 mm
Eixo Y 16.00 in 406 mm
Eixo Z 16.00 in 406 mm
Nariz do spindle à placa magnética (~ máx.) 20.0 in 508 mm
Nariz do fuso à placa magnética (~ mín.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Valor nominal máximo 30.0 hp 22.4 kW
Velocidade máxima 12000 rpm 12000 rpm
Torque máximo 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Sistema de comando Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Cone CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Lubrificação do casquilho Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Líquido de refrigeração Liquid Cooled Liquid Cooled
Eixo B - Inclinação S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
Velocidade máxima 179 °/sec 179 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
Torque de travagem 900 ft-lbf 1220 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
Velocidade máxima 179 °/sec 179 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
Torque de travagem 900 ft-lbf 1220 Nm
Oscilação máxima da peça 18.0 in 457 mm
Platter S.A.E METRIC
Diâmetro da placa magnética 15.70 in 400 mm
Peso máximo na placa magnética 500 lb 226.8 kg
Max Weight on Platter w/Pallet Pool 200 lb 90.7 kg
Largura da ranhura T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Número de ranhuras T padrão 5 5
Distância do centro da ranhura T 2.48 in 63 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Corte máximo 650 ipm 16.5 m/min
Rápidos em X 1200 ipm 30.5 m/min
Rápidos em Y 1200 ipm 30.5 m/min
Rápidos em Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Impulso máximo X 3300 lbf 14680 N
Impulso máximo Y 3300 lbf 14680 N
Impulso máximo Z 4050 lbf 18015 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tipo SMTC SMTC
Capacidade 30+1 30+1
Diâmetro máximo da ferramenta (cheio) 2.5 in 64 mm
Diâmetro máximo da ferramenta (adjacente vazio) 5.0 in 127 mm
Comprimento máximo da ferramenta (a partir da linha do indicador) 12 in 305 mm
Peso máximo da ferramenta 12.0 lb 5.4 kg
Ferramenta a ferramenta (média) 1.80 s 1.80 s
Limalha a limalha (média) 2.40 s 2.40 s
Geral S.A.E METRIC
Capacidade de refrigeração 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Tubo de ar em linha 3/8 in 3/8 in
Transmissor de binário (Ar) 3/8 in 3/8 in
Pressão mín. do ar 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Velocidade do spindle 12000 rpm 12000 rpm
Sistema de comando Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Potência do fuso 30.0 hp 22.4 kW
Tensão de C.A. de Entrada (3 Fases) - Baixa 220 VAC 220 VAC
Amperagem de carga total (3 fases) - Baixa 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Palete doméstica 128.0 in x 98.0 in x 110.0 in 325 cm x 249 cm x 279 cm
Palete de exportação 128.0 in x 92.0 in x 101.0 in 325 cm x 234 cm x 257 cm
Caixa de exportação 128.0 in x 101.0 in x 123.0 in 325 cm x 257 cm x 312 cm
Peso 11900 lb 5400.0 kg
Palete doméstica c/ transportadora e 50+1 SMTC 128 in x 98 in x 110 in 325 cm x 249 cm x 279 cm
Palete de exportação c/ transportadora e 50+1 SMTC 128 in x 92 in x 100 in 325 cm x 234 cm x 254 cm
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 128.0 in x 101.0 in x 120.0 in 325 cm x 257 cm x 305 cm
Export Crate w/70+1 SMTC 128.0 in x 101.0 in x 141.5 in 325 cm x 257 cm x 359 cm
Weight w/70+1 SMTC 13,320 lb 6,042.0 kg
Peso c/ transportadora e 50+1 SMTC 11941 lb 11941 lb

* As máquinas Haas foram concebidas para funcionamento a uma potência de 220 VCA (200-240 VCA). Está disponível um transformador interno opcional de alta tensão (380 - 480 VCA) para todos os modelos, exceto máquinas de bancada das séries CL-1, CM-1 e SR. Este transformador interno opcional de alta tensão não pode ser instalado no campo; deve ser encomendado com a máquina.

As máquinas Haas destinadas à Europa e ao RU estão configuradas com um transformador interno não isolado de alta voltagem para funcionar a 400 VAC, exceto as máquinas de mesa, os routers da série CL-1, CM-1 e SR. 

ATENÇÃO! Os spindles de alto desempenho opcionais têm uma energia requerida maior do que o spindle padrão. No entanto, se a potência do spindle (kW) não se alterar, o requisito de potência permanece o mesmo. Verifique a energia requerida antes de ligar a energia da sua máquina.

† O consumo de ar em máquinas da série DC com cone ISO40 pode ser superior quando o jato de ar através da ferramenta (TAB) é ativado.

 

Precisa de ajuda para encontrar a máquina certa?

Construção e Preço

Deixe-nos ajudá-lo a encontrar o ideal para a sua empresa.

Comece

Precisa de mais informação?

Se pretender mais informações sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais, tarifas de instalação pelo fornecedor e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.

ACOMPANHE AS DICAS E TECNOLOGIA MAIS RECENTES DA HAAS…

Registe-se já!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Pedido de reparação do rotativo
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • Construção e preço de uma máquina Haas nova
  • Inventário disponível
  • A lista de preços Haas
  • Financiamento CNCA
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Termos e condições de Haas Tooling
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Programa Haas de Certificação
  • Haas Motorsports
  • Fundação Gene Haas
  • Comunidade de formação técnica Haas
  • Eventos
  • Junte-se à Conversa
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Máquinas-Ferramenta CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255