MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling Misafir Sipariş Geçmişi MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling Hesabım Order History Return History MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
0
Distribütörünüzü Bulun
  1. Dil Seçenekleri
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • tezgahlar Main Menu
    • Dik Frezeler
      Dik Frezeler
      Dik Frezeler View All
      • Dik Frezeler
      • VF Serisi
      • Üniversal Makineler
      • VR Serisi
      • VP-5 Prizmatik
      • Palet Değiştiricili VMC’ler
      • Mini Frezeler
      • Kalıp Makineleri
      • Yüksek Hızlı Delme Merkezleri
      • Delme/Kılavuz Çekme/Freze Serisi
      • Takımhane Frezesi
      • Kompakt Frezeler
      • Gantry Serisi
      • SR Tabaka Yönlendiricileri
      • Ekstra Büyük VMC
      • Çift Kolonlu Frezeler
      • Cep Freze
    • Tornalar
      Tornalar
      Tornalar View All
      • Tornalar
      • ST Serisi
      • Y Eksenli Tornalar
      • Çift İş Mili
      • Kutu Kızak Serisi
      • Takımhane Tornası
      • Aynalı Torna
      • Haas Çubuk Sürücü V2
    • Yatay Frezeler
      Yatay Frezeler
      Yatay Frezeler View All
      • Yatay Frezeler
      • 50 Konikli
      • 40 Konikli
    • Döner ve İndeksleyici
      Döner ve İndeksleyici
      Döner ve İndeksleyici View All
      • Döner ve İndeksleyici
      • Döner Tablalar
      • İndeksleyiciler
      • 5 Eksen Döner Tablalar
      • Çok Büyük Döner Tablalar
    • Otomasyon Sistemleri
      Otomasyon Sistemleri
      Otomasyon Sistemleri View All
      • Otomasyon Sistemleri
      • Freze Otomasyonu
      • Torna Otomasyonu
      • Otomasyon Modelleri
    • Masaüstü Makineler
      Masaüstü Makineler
      Masaüstü Makineler View All
      • Masaüstü Makineler
      • Masaüstü Freze
      • Masaüstü Torna
      • Kontrol Simülatörü
    • Atölye Ekipmanı
      Atölye Ekipmanı
      Atölye Ekipmanı View All
      • Atölye Ekipmanı
      • Mafsallı Freze
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Manuel Torna
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
      ALIŞVERİŞ ARAÇLARI
      • Bir Haas Oluştur ve Fiyatlandır
      • Fiyat Listesi
      • Mevcut Stok
      • CNCA Taksit Seçenekleri
      BİR YETKİLİYLE Mİ GÖRÜŞMEK İSTİYORSUNUZ?

      Bir Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) sorularınızı cevaplayabilir ve en iyi seçenekler konusunda size yardımcı olabilir.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Seçenekler Main Menu
    • Product Image İş Milleri
      İş Milleri
      İş Milleri View All
      • İş Milleri
    • Product Image Takım Değiştiriciler
      Takım Değiştiriciler
      Takım Değiştiriciler View All
      • Takım Değiştiriciler
    • Product Image 4. | 5. Eksen
      4. | 5. Eksen
      4. | 5. Eksen View All
      • 4. | 5. Eksen
    • Product Image Taretleri ve Tahrik Takımı
      Taretleri ve Tahrik Takımı
      Taretleri ve Tahrik Takımı View All
      • Taretleri ve Tahrik Takımı
    • Product Image Problama
      Problama
      Problama View All
      • Problama
    • Haas Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
      Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
      Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi View All
      • Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
    • Haas Kontrol Ünitesi Haas Kontrol Ünitesi
      Haas Kontrol Ünitesi
      Haas Kontrol Ünitesi View All
      • Haas Kontrol Ünitesi
    • Product Image Ürün Seçenekleri
      Ürün Seçenekleri
      Ürün Seçenekleri View All
      • Ürün Seçenekleri
    • Product Image Takımlar ve Fikstürleme
      Takımlar ve Fikstürleme
      Takımlar ve Fikstürleme View All
      • Takımlar ve Fikstürleme
    • Product Image İş Parçası Bağlama
      İş Parçası Bağlama
      İş Parçası Bağlama View All
      • İş Parçası Bağlama
    • Product Image 5 Eksen Çözümler
      5 Eksen Çözümler
      5 Eksen Çözümler View All
      • 5 Eksen Çözümler
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Otomasyon
      Otomasyon
      Otomasyon View All
      • Otomasyon
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
      ALIŞVERİŞ ARAÇLARI
      • Bir Haas Oluştur ve Fiyatlandır
      • Fiyat Listesi
      • Mevcut Stok
      • CNCA Taksit Seçenekleri
      BİR YETKİLİYLE Mİ GÖRÜŞMEK İSTİYORSUNUZ?

      Bir Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) sorularınızı cevaplayabilir ve en iyi seçenekler konusunda size yardımcı olabilir.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Haas Farkını Keşfedin
    • Neden Haas
    • MyHaas
    • Eğitim Topluluğu
    • Endüstri 4.0
    • Haas Belgesi
    • Müşteri Görüşleri
  • Servis Main Menu
      Haas Service Hoş Geldiniz
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
      ALIŞVERİŞ ARAÇLARI
      • Bir Haas Oluştur ve Fiyatlandır
      • Fiyat Listesi
      • Mevcut Stok
      • CNCA Taksit Seçenekleri
      BİR YETKİLİYLE Mİ GÖRÜŞMEK İSTİYORSUNUZ?

      Bir Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) sorularınızı cevaplayabilir ve en iyi seçenekler konusunda size yardımcı olabilir.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

Arama Sonuçları

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling Misafir Sipariş Geçmişi MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling Hesabım Order History Return History MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
0
Distribütörünüzü Bulun
  1. Dil Seçenekleri
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Arama Sonuçları

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

UMC-750

  1. Dik Frezeler
  2. Üniversal Makineler
  3. UMC-750

UMC-750

Başlangıç Fiyatı: US$182,995 SADECE CNY
 
Not Currently Available In Your Region
762 x 508 x 508 mm hareketli 5 Eksen CNC Dik Freze

5 eksen işleme, çok yüzlü ve karmaşık parçalarda ayar sayısını azaltmanın ve hassasiyeti artırmanın etkili bir yoludur. Haas Evrensel İşleme Merkezleri 3+2 işleme ve aynı anda 5 eksen işleme için uygun maliyetli bir çözümdür. UMC-750’de çok yönlü fikstürleme için standart T yuvaları ve hassas pilot deliği bulunan 500 mm çaplı plaka ve entegre iki eksenli beşik tabla sunar. Beşik, mükemmel takım açıklığı ve büyük parça kapasitesi sunmak için +120 ve -35 derece eğme ve 360 derece dönme özelliğine sahiptir.

  • Aynı anda 5 eksen işleme
  • Güçlü inline direkt tahrikli iş mili
  • Büyük kapasiteli yana monteli takım değiştirici
  • Kablosuz Sezgisel Problama Sistemi Dahildir

See Available Stock

Mevcut Teslim Süresi

Filtreler

  • 40 Konik
  • 5 Eksen
  • 8.1k RPM
  • 30-50 Takım Kapasitesi

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Model Makineler sadece CNY fiyatlandırmasında mevcuttur
Makineleri Karşılaştır
STOKLARI KEŞFEDİN

120+1 Yana Monteli Takım Değiştirici

BROŞÜRÜ İNDİR

HAAS GÜNLÜĞÜ

  1. USA - ENGLISH
  2. DEUTSCH
  3. ESPAÑOL
  4. FRANÇAIS
  5. ITALIANO
  6. POLSKI
  7. PORTUGUÊS
  8. NEDERLANDS
Makineleri Karşılaştır
OLUŞTUR VE FİYAT AL
Distribütör İletişim
  • Oluştur ve Fiyat Al
  • Makine Bilgileri
  • Otomasyon
  • Detaylar
  • Teknik Özellikler

Loading
×

HEMEN ANINDA FİYAT TEKLİFİ ALIN.

Anında fiyat teklifinizi almak için lütfen aşağıya bilgilerinizi girin. Gelecekte bu adımı atlamak amacıyla ücretsiz MyHaas hesabınızı oluşturmak için aşağıya parola girin.

Zaten bir hesabınız var mı? Oturum Aç

< Geri dön

Contact Information

+ Adres Ekle

MyHaas hesabı oluşturmak için parola girin! (isteğe bağlı)

Fiyat teklifinizi paylaşmak mı istiyorsunuz? (isteğe bağlı)


+ Diğer

KULLANILABILIR OPSIYONLAR

TEKNİK BELGELER

VİDEOLAR

MÜŞTERI GÖRÜŞLERI

İLGİLİ ÜRÜNLER

Standart Özellikler

İş Milleri

  • 8.100 dev/dk İş Mili

Takım Değiştiriciler

  • 30+1 Yana Monteli Takım Değiştirici

Problama

  • Kablosuz Sezgisel Problama Sistemi

Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

  • 55 Galon Soğutma Tankı
  • Çok Kademeli Soğutma Sıvısı Pompası

Haas Kontrol Ünitesi

  • Geniş Ekranlı Kontrol Monitörü
  • Dokunmatik Geniş Ekranlı Uzaktan El Kumandası
  • Ethernet Arayüzü
  • Haas Kontrol Ünitesi için WiFi Bağlantısı
  • CNC Kontrol Ünitesi Kabini Soğutucusu
  • Güç Dalgalanması Koruması
  • Erken Güç Kesintisi Algılama Modülü
  • İkinci Referans Pozisyonu
  • Gelişmiş Takım Yönetimi
  • Medya Görüntüleme M-Kodu; M130
  • HaasConnect: Uzaktan izleme
  • Güvenli Çalıştırma
  • HaasDrop
  • Dinamik İş Parçası Ofsetleri ve Takım Merkez Noktası Kontrolü
  • Rijit Kılavuz Çekme
  • Standart Program Hafızası, 1 GB

Ürün Seçenekleri

  • Döner Tabla Cetvelleri
  • UMC Serisi için Üst Kapak
  • Telefon Şarj Standı

Takımlar ve Fikstürleme

  • Dikdörtgen Izgara Fikstür Plakası, UMC’ler

Garanti

  • 1 Yıllık Standart Garanti
Kullanılabilir Opsiyonlar

İş Milleri

  • 10.000 dev/dk Inline Gres Dolgulu İş Mili
  • 10.000 dev/dk İş Mili
  • 15.000 dev/dk İş Mili
  • 15.000 dev/dk İş Mili, HSK-A 63

Takım Değiştiriciler

  • 50+1 Yana Monteli Takım Değiştirici
  • 50+1 Yana Monteli Takım Değiştirici, HSK
  • 70+1 Yana Monteli Takım Değiştirici
  • 70+1 Yana Monteli Takım Değiştirici, HSK
  • 120+1 Yana Monteli Takım Değiştirici
  • 120+1 Yana Monteli Takım Değiştirici, HSK

Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

  • Yüksek Basınçlı Taşırmalı Soğutma Sıvısı
  • Programlanabilir Soğutma Nozulu
  • Kayış Tipi Talaş Konveyörü UMC
  • Harici Konveyör Destek Paketi
  • Talaş-Disk Filtreli Talaş Konveyörü
  • Filtreleme Konveyörü
  • Muhafaza Buhar Emme Sistemi
  • Soğutma Sıvısı Bakım Paketi
  • 95 Galon Soğutma Tankı
  • Talaş Tepsisi Filtre Kiti
  • İş Mili İçinden Su Verme, 300 psi (21 bar)
  • İş Mili İçinden Su Verme, 1000 psi
  • Takım İçerisinden Su Vermeye Hazır
  • Takım İçerisinden Su Vermeye Hazır, 3. Parti
  • Takım İçinden Hava Üfleme
  • Soğutma Tankı Yağ Sıyırıcı
  • Yardımcı Soğutma Filtresi
  • Soğutma Sıvısı Otomatik Dolum
  • Soğutma SıvısıDezenfektanı

Haas Kontrol Ünitesi

  • Bozuk Takım Algılama
  • 8 Yardımcı M Fonksiyonu
  • M Kodu/MFIN Kablo Tertibatı
  • Yüksek Hızda İşleme
  • 32 GB Artırılmış Bellek
  • 64 GB Artırılmış Bellek
  • Standart Düşük Gerilim Transformatörü
  • Ağır Hizmet Düşük Voltaj Transformatörü
  • Dahili Yüksek Gerilim Yalıtım Transformatörü
  • Ağır Hizmet Dahili Yüksek Gerilim İzole Transformatör

Ürün Seçenekleri

  • WiFi Kamera
  • 24V İş Tablası Işığı
  • Otomatik Sistemler için Kenar Sensörleri
  • Frezeler için Otomatik Kapı
  • Otomatik Pencere
  • Aksesuar Takım Bloğu

Takımlar ve Fikstürleme

  • Makine Sabitleme Takımı

İş Parçası Bağlama

  • Hidrolik Mengene için Hazır
  • Havalı Mengene için Hazırlama Düzeneği
  • Boş Plaka, UMC-750/750SS
  • UMC Yedek Palet-V2

Sevkiyat

  • İthalat Ambalajı

Garanti

  • 1 Yıllık Uzatılmış Garanti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Otomasyon Seçenekleri
  • Haas 15 kg Cobot Paketi
  • Haas 30 kg Robot Paketi
  • Haas 25 kg Robot Paketi
  • Robotik Palet Yükleme Sistemi
  • 10+1 Palet Havuzu, UMC
  • Tedarike Hazır Palet Havuzu
Recently Updated

10+1 Palet Havuzu Mevcut


UMC-750 ve UMC-750SS makineye palet havuzu ekleyerek üretiminizi artırın. 10+1 palet havuzu, yüksek hacimli üretim faaliyetleri veya yüksek karışımlı/düşük hacimli işler için mükemmeldir.

10 İSTASYONLU
TEKNİK BELGELER
  • 3D Model (ZIP)
  • Kurulum Kılavuzu
  • Yerleşim Çizimi
  • CDF Konveyör Yerleşim Çizimi
  • Tork Tablosu
  • Operatör El Kitabı
  • UMC SERİSİ EL İLANI
  • Otomatik İş Parçası Bağlama ve Konfigürasyon Tablosu
  • Otomasyon Opsi̇yonları Ve Konfi̇gürasyon tablosu

UMC KARŞILAŞTIRMASI – Çalışma Alanı ≠ Makine Hareketleri

5 eksenli işlemede, parçanız ve iş parçası bağlamanız çalışma alanı içinde dönebilmeli ve eğilebilmeli, böylece müdahale veya çarpışma olmadan parçanın tüm alanlarına ulaşabilmenizi sağlamalıdır. Bu, makinenin hareketinden daha küçük bir silindirik çalışma alanı verir.

İNDİRME KARŞILAŞTIRMASI

HAAS MENGENE SEÇENEKLERİ VE KONFİGÜRASYON TABLOSU

HAVALI MENGENELER | HİDROLIK MENGENELER

VİDEOLAR

UMC-750 ve HRP-2 Robot Demo

IMTS Chicago 2022’den UMC-750 ve Robot Paketi-2 demosunu izleyin.

HaasBuilt - UMC-750

UMC-750’nizin her yönüyle Oxnard, Kaliforniya’daki fabrikamızda nasıl yapılıp montajlandığına baştan sona yakından bakın!

Üniversal İşleme Merkezi Tasarım Yenilikleri

Mühendislik Müdürü Eric Wood, yenilenen UMC-750 ve 750SS modellerinin değişen tüm özellikleri ile ilgili Bryan O’Fallon’a bilgi veriyor. Yeni operatör kapısı ve HSK iş milinin sağladığı faydaları vurgulayan Eric, yeni modellerin yüksek performansına, geliştirilen talaş boşaltma becerilerine, döner tabla çarpma değerine ve daha birçok kullanıcı dostu özelliğine de dikkat çekti.

İş Yerinde UMC-750

Karmaşık parçalar UMC-750 için mükemmeldir. Geniş hareketleri ve 5 eksen özellikleri ile doğruluğu artarken ayar ve parça işlemini kolaylıkla azaltırsınız.

MÜŞTERİ GÖRÜŞLERİ

L&S Machine Company

“Şirket olarak tüm 5 eksen makinelere sahip olduğumuz için birçok farklı sektörün ihtiyaçlarına yanıt verebiliyoruz. 5 eksen işlemeye geçmemizin nedeni işleme sayısını ve süreyi kısaltması. Altı kenarlı bir parçanın beş tarafını ilk operasyonda işliyoruz, son operasyonda da tablaya cıvatalanmış altıncı tarafı hallediyoruz. Makinelerimizin hepsi aynı marka olduğu bu tesisimiz ve San Jose tesisimiz arasında işleri sorunsuz şekilde planlayabiliyoruz ve aynı kontrol ünitesi sayesinde programları bir tesisimizden diğerine kolayca aktarabiliyoruz.”

– Rob DiNardi, Başkan

 

Skrawpol

“Skrawpol Tool Factory, 2010 yılında kurulan modern bir Polonya şirketidir. Şirketin ana faaliyet alanı, kesme takımları ve özel takım imalatıdır. Üç, dört ve beş eksende yüksek hassasiyetle tornalama ve frezeleme sağlayan modern bir makine parkına sahibiz. Makine parkımızda yer alan sayısal kontrollü son model Haas tezgah takımları, ürettiğimiz takımların kalitesine büyük katkı sağlıyor. Ekibimiz, hem gençlerden hem de şirketimizin kuruluşundan beri bizimle olan tecrübeli kişilerden oluşan nitelikli bir ekip.”

– Paweł Zoń, Şirket Ortağı 

DesignWerkes

“Şirketimiz, ticari taşımacılık sektörünün yanı sıra havacılık sektörüne de hizmet veriyor. Hibrit toplu taşıma otobüsleri için güç dönüşüm sistemleri ve aksesuar güç sistemleri üretiyoruz. Havacılık sektörü için ise ticari ve askeri havacılık elektroniği için parçalar üretiyoruz.

UMC-750 sayesinde işlediğimiz parçaların altı tarafından beşini işliyoruz ve aynı zamanda eş zamanlı 5 eksen iş yaparken, çıkıntılar arasında 5 eksen özelliği olmadan çalışılamayacak yarıçaplarla çalışabiliyoruz.

– Steve Kille, Başkan ve İşletme Sahibi

Boulevard Machine & Gear

“Teknolojiye yatırım yapmanın zamanı geldiğini biliyordum, bu yüzden 2009 yılında ilk Haas makinemizi satın aldık. Şu anda sahip olduğumuz UMC-750, önceden 3 eksenli makinede 4, 5, hatta 10 ayar gerektiren işleri yalnızca 1 - 2 ayarda tamamlayabiliyoruz. Bu sayede daha fazla iş alıyoruz.”

– Susan Kasa, Başkan

 

Centerline Precision Technologies

Uzun zamandır Haas mağazası olan Edinburgh, IN’deki Centerline Precision Technologies, ilk UMC-750’lerini satın aldıklarında, onun için işleri olduğunu düşünmediler. "Daha çok olta atmak gibiydi," diyor sahibi Scott Bringle. Ancak “zaten sahip olduğumuz işlerin çoğunu çok daha kolay ve verimli hale getirdi ve bu 5 eksenli teknolojiye sahip olmak bize çok sayıda yeni iş kazandırdı.”

 

Core Moto

Core Moto, üst düzey yol yarışında yarışan ve trafiğe çıkmaya uygun superbike'lar için dövme tekerlekler tasarlar ve üretir. Core Moto'nun Başkanı Luke McCracken'e göre, amaçları biraz stil ile birlikte, dünyanın en hafif ve en güçlü monolitik hazne dövme tekerleğini üretmektir. Tekerlekler, frezelemede malzemenin %75'ini kaldıran Haas Haas UMC-750SS 5 eksen evrensel işleme merkezinde işlenmiştir.

Müşterilere Yakından Bakış - Pragmatic Manufacturing

Eski bir ticari girişimde 20'den fazla Haas CNC satın alan Pragmatic Manufacturing'in yönetim ekibi, ilk günden itibaren Haas freze ve torna tezgahlarını standartlaştırmaya karar verdi. Bugün kuruluşunun beşinci yılını kutlayan Pragmatic Manufacturing, havacılık ve savunma sektörlerine hizmet veren bir lider haline gelmiştir.

 

Müşterilere Yakından Bakış -  Metalogic Industries

Dört yıl önce, Massachusetts merkezli imalatçı Metalogic Industries, kara bazlı gaz türbini güç jeneratörleri için ürettikleri karmaşık parçalarda kurulum süresini azaltmak için ilk Haas UMC 5 eksen UMC satın aldı. 5 eksen işleme, Metalogic'in tamamen yeni bir yöne geçmesine yardımcı oldu ve bugün toplam 7 Haas UMC'nin yanı sıra bir düzine ilave Haas dik işleme merkezine sahipler.

İLGİLİ ÜRÜNLER

DAHA YÜKSEK ÜRETİM

Haas UMC-750SS

UMC-750SS

762 x 508 x 508 mm hareketli Super-Speed 5 Eksen CNC Dik Freze

  • 40 Konik
  • 5 Eksen
  • 12k-15k RPM
  • 30-50 Takım Kapasitesi
Başladığı yer US$227,995 SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

FARKLI YAKLAŞIM

Haas VF-540TR

VF-5/40TR

1270 x 660 x 635 mm hareketli Beşikli CNC Dik Freze

  • 40 Konik
  • 5 Eksen
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Takım Kapasitesi
Başladığı yer US$214,995 SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

İKİ İSTASYONLU

Haas UMC-1500_DUO

UMC-1500-DUO

5 Eksenli İki İstasyonlu Dik İşleme Merkezi, 1524 x 508 x 508 mm

  • 40 Konik
  • 5 Eksen
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Takım Kapasitesi
Başladığı yer US$272,995 SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır
Standart Özellikler

İş Milleri

  • 8.100 dev/dk İş Mili

Takım Değiştiriciler

  • 30+1 Yana Monteli Takım Değiştirici

Problama

  • Kablosuz Sezgisel Problama Sistemi

Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

  • 55 Galon Soğutma Tankı
  • Çok Kademeli Soğutma Sıvısı Pompası

Haas Kontrol Ünitesi

  • Geniş Ekranlı Kontrol Monitörü
  • Dokunmatik Geniş Ekranlı Uzaktan El Kumandası
  • Ethernet Arayüzü
  • Haas Kontrol Ünitesi için WiFi Bağlantısı
  • CNC Kontrol Ünitesi Kabini Soğutucusu
  • Güç Dalgalanması Koruması
  • Erken Güç Kesintisi Algılama Modülü
  • İkinci Referans Pozisyonu
  • Gelişmiş Takım Yönetimi
  • Medya Görüntüleme M-Kodu; M130
  • HaasConnect: Uzaktan izleme
  • Güvenli Çalıştırma
  • HaasDrop
  • Dinamik İş Parçası Ofsetleri ve Takım Merkez Noktası Kontrolü
  • Rijit Kılavuz Çekme
  • Standart Program Hafızası, 1 GB

Ürün Seçenekleri

  • Döner Tabla Cetvelleri
  • UMC Serisi için Üst Kapak
  • Telefon Şarj Standı

Takımlar ve Fikstürleme

  • Dikdörtgen Izgara Fikstür Plakası, UMC’ler

Garanti

  • 1 Yıllık Standart Garanti
Kullanılabilir Opsiyonlar

İş Milleri

  • 10.000 dev/dk Inline Gres Dolgulu İş Mili
  • 10.000 dev/dk İş Mili
  • 15.000 dev/dk İş Mili
  • 15.000 dev/dk İş Mili, HSK-A 63

Takım Değiştiriciler

  • 50+1 Yana Monteli Takım Değiştirici
  • 50+1 Yana Monteli Takım Değiştirici, HSK
  • 70+1 Yana Monteli Takım Değiştirici
  • 70+1 Yana Monteli Takım Değiştirici, HSK
  • 120+1 Yana Monteli Takım Değiştirici
  • 120+1 Yana Monteli Takım Değiştirici, HSK

Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

  • Yüksek Basınçlı Taşırmalı Soğutma Sıvısı
  • Programlanabilir Soğutma Nozulu
  • Kayış Tipi Talaş Konveyörü UMC
  • Harici Konveyör Destek Paketi
  • Talaş-Disk Filtreli Talaş Konveyörü
  • Filtreleme Konveyörü
  • Muhafaza Buhar Emme Sistemi
  • Soğutma Sıvısı Bakım Paketi
  • 95 Galon Soğutma Tankı
  • Talaş Tepsisi Filtre Kiti
  • İş Mili İçinden Su Verme, 300 psi (21 bar)
  • İş Mili İçinden Su Verme, 1000 psi
  • Takım İçerisinden Su Vermeye Hazır
  • Takım İçerisinden Su Vermeye Hazır, 3. Parti
  • Takım İçinden Hava Üfleme
  • Soğutma Tankı Yağ Sıyırıcı
  • Yardımcı Soğutma Filtresi
  • Soğutma Sıvısı Otomatik Dolum
  • Soğutma SıvısıDezenfektanı

Haas Kontrol Ünitesi

  • Bozuk Takım Algılama
  • 8 Yardımcı M Fonksiyonu
  • M Kodu/MFIN Kablo Tertibatı
  • Yüksek Hızda İşleme
  • 32 GB Artırılmış Bellek
  • 64 GB Artırılmış Bellek
  • Standart Düşük Gerilim Transformatörü
  • Ağır Hizmet Düşük Voltaj Transformatörü
  • Dahili Yüksek Gerilim Yalıtım Transformatörü
  • Ağır Hizmet Dahili Yüksek Gerilim İzole Transformatör

Ürün Seçenekleri

  • WiFi Kamera
  • 24V İş Tablası Işığı
  • Otomatik Sistemler için Kenar Sensörleri
  • Frezeler için Otomatik Kapı
  • Otomatik Pencere
  • Aksesuar Takım Bloğu

Takımlar ve Fikstürleme

  • Makine Sabitleme Takımı

İş Parçası Bağlama

  • Hidrolik Mengene için Hazır
  • Havalı Mengene için Hazırlama Düzeneği
  • Boş Plaka, UMC-750/750SS
  • UMC Yedek Palet-V2

Sevkiyat

  • İthalat Ambalajı

Garanti

  • 1 Yıllık Uzatılmış Garanti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Otomasyon Seçenekleri
  • Haas 15 kg Cobot Paketi
  • Haas 30 kg Robot Paketi
  • Haas 25 kg Robot Paketi
  • Robotik Palet Yükleme Sistemi
  • 10+1 Palet Havuzu, UMC
  • Tedarike Hazır Palet Havuzu

HAAS ROBOT EKLEME ENDİŞELERİNİZE YANITLAR: Çok fazla yer kaplamaz, bir ton paraya mal olmaz veya entegrasyonu haftalar sürmez. 

VERİMLİ ALAN KULLANIMI

UYGUN MALİYET

KOLAY ENTEGRASYON

KOLAY ÖĞRENME

Recently Updated

10+1 Palet Havuzu Mevcut


UMC-750 ve UMC-750SS makineye palet havuzu ekleyerek üretiminizi artırın. 10+1 palet havuzu, yüksek hacimli üretim faaliyetleri veya yüksek karışımlı/düşük hacimli işler için mükemmeldir.

10 İSTASYONLU

Genel Bakış


UMC-750 ve UMC-750SS, daha büyük UMC-1000 ile daha küçük UMC-500 ürünlerimize eklenen tüm tasarım iyileştirmelerini içerecek şekilde yeniden tasarlanmış ve böylece 5 eksenli üniversal işleme merkezleri ürün yelpazemizin tamamının yükseltmesi tamamlanmıştır.

Üniversal İşleme Merkezi Tasarım Yenilikleri:

  • Dairesel döner tabla sürücüsü
  • Daha hafif operatör kapısı
  • Öne monteli asılı kumanda
  • Kolay erişilebilen operatör kolaylık özellikleri
  • Daha geniş yan pencere
  • Daha güçlü döküm gövde
  • Standart katlanır soğutma tankı

 

Dairesel Döner Tabla Sürücüsü

Takım tezgahları ve robotikler için tasarlanan dairesel döner tabla tahrik sistemi, B ve C eksenlerine mükemmel bir hız, hassasiyet ve dayanıklılık kombinasyonu sunar. Dayanıklı tasarımı sayesinde az bakımla veya hiç bakım gerektirmeden uzun kullanım ömrü sunar ve özellikle çarpmalara karşı dayanıklıdır. Sikloidal döner tahrik, darbeden enerji almak için geri hareket edebilir. Şok yükü kapasitesi, şanzıman kutusunun anma torkunun 5 katıdır ve bir hasar meydana geldiğinde tüm şanzıman kutusu kolayca değiştirilebilir. 
  

Operatör Kapısı ve Asılı Kumanda


UMC-750’de kapı artık muhafazanın içinde yer alıyor ve böylece muhafazadaki kapı boşluğunun alt kısmı yükseltilere daha iyi talaş kontrolü sağlanıyor. Kapının içeride yer alması asılı kumandanın makinenin ön kısmına monte edilmesine imkan vererek operatör için kullanım kolaylığı sağlıyor.  

Operatör Kolaylık Özellikleri

UMC-750’de takım tutucu rafı, iş tablası, takım tutucu mengenesi, depolama tepsisi ve yıkama hortumu gibi operatöre kolaylık sağlayan özellikler makinenin önüne montelenmiştir.

Yan Pencere Tasarımı

UMC-750’de asılı kumanda butonunun öne alınması yan pencerenin genişletilmesine ve sürgülü olmasına imkan verdi. Bu tasarım, tezgah tablasına erişimin yanında tezgaha palet havuzu ve diğer otomasyon araçlarının eklenebilmesine olanak sağladı.

Döküm Gövde ve Soğutma Tankı

UMC-750’nin sert ve kompakt döküm gövdesi kesme performansını artırır ve 55 galonluk (208 litre) standart katlanabilir soğutma tankının kullanılmasına imkan sağlayarak temizlik ve bakımı kolaylaştırır. Soğutma tankı, üretkenliği artırmak için aynı zamanda Yağ Sıyırıcı ve Soğutma Sıvısı Dolumunu kabul etmektedir.    

Hareketler S.A.E METRIC
X Ekseni 30.00 in 762 mm
Y Ekseni 20.00 in 508 mm
Z Ekseni 20.00 in 508 mm
Tabla İçin İş Mili Uç Normu (~ maks.) 24.0 in 610 mm
Tabla için İş Mili Uç Normu (~ min) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. Güç 30.0 hp 22.4 kW
Maksimum Hız 8100 rpm 8100 rpm
Maksimum Tork 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Tahrik Sistemi Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Konik CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Rulman Yağlaması Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Soğutma Liquid Cooled Liquid Cooled
B Ekseni Eğimi S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
Maksimum Hız 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
Fren Torku 2000 ft-lbf 2712 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
Maksimum Hız 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
Fren Torku 900 ft-lbf 1220 Nm
Maks. Parça Çevirme 27.0 in 686 mm
Platter S.A.E METRIC
Tabla Çapı 19.70 in 500 mm
Tabla Üstünde Maksimum Ağırlık 660 lb 300.0 kg
Max Weight on Platter w/Pallet Pool 200 lb 90.7 kg
T Kanalı Genişliği 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Standart T Kanal Sayısı 7 7
T-Kanalı Merkez Uzaklığı 2.48 in 63 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Maksimum Kesme 650 ipm 16.5 m/min
X'de Hızlar 900 ipm 22.9 m/min
Y'de Hızlar 900 ipm 22.9 m/min
Z'de Hızlar 900 ipm 22.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. İtme X 2750 lbf 12233 N
Maks. İtme Y 2750 lbf 12233 N
Maks. İtme Z 3400 lbf 15124 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip SMTC SMTC
Kapasite 30+1 30+1
Maks. Takım Çapı (tam) 2.5 in 64 mm
Maks. Takım Çapı (bitişiği boş) 5.0 in 127 mm
Maks. Takım Uzunluğu (mastar çizgisinden) 12 in 305 mm
Maks. Takım Ağırlığı 12.0 lb 5.4 kg
Takımlar Arası (ort.) 2.80 s 2.80 s
Talaşlar Arası (ort.) 3.60 s 3.60 s
Genel S.A.E METRIC
Soğutma Sıvısı Kapasitesi 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
İnline Hava Hortumu 3/8 in 3/8 in
Kaplin (Hava) 3/8 in 3/8 in
Min. Hava Basıncı 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
İş Mili Hızı 8100 rpm 8100 rpm
Tahrik Sistemi Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
İş Mili Gücü 30.0 hp 22.4 kW
Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Yurt İçi Palet 168.0 in x 92.5 in x 110.0 in 427 cm x 235 cm x 280 cm
İhracat Paleti 174.0 in x 92.0 in x 100.0 in 442 cm x 234 cm x 254 cm
Ağırlık 14250 lb 6463.8 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 168.0 in x 92.5 in x 130.0 in 427 cm x 235 cm x 330 cm
Export Crate w/70+1 SMTC 168.0 in x 95.0 in x 141.0 in 427 cm x 241 cm x 358 cm
Weight w/70+1 SMTC 18,340 lb 8,319.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 96 in x 26 in x 44 in 243 cm x 65 cm x 110 cm
Tabaka Metal Sandık için Ağırlık 840 lb 484 kg

*Haas makineler, 220 VAC (200-240 VAC) güçle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Masaüstü makineler, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında tüm modeller için isteğe bağlı dahili bir yüksek voltaj transformatörü (380 - 480 VAC) mevcuttur. Bu isteğe bağlı dahili yüksek voltaj transformatörü sahada monte edilemez; makineyle birlikte sipariş edilmelidir.

Avrupa ve Birleşik Krallık’a gidecek Haas makineleri; Masaüstü Makineleri, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında 400 VAC’de çalışacak şekilde dahili bir yüksek gerilim izolasyonsuz transformatör ile yapılandırılmıştır. 

DİKKAT! Opsiyonel yüksek performanslı iş milleri, standart iş millerine göre daha yüksek güç gereksinimine sahip olabilir. Ancak iş mili beygir gücü (kW) değişmezse, güç gereksinimi aynı kalır. Makinenize enerji vermeden önce güç gereksinimini doğrulayın.

† Takım İçinden Hava Üfleme (TAB) etkinleştirildiğinde, 40 konikli DC Serisi tezgahlarda hava tüketimi daha yüksek olabilir.

 

Doğru tezgahı bulmak için yardıma ihtiyacınız mı var?

Oluşturma ve Fiyat

Atölyeniz için uygun olanı bulmanıza yardımcı olalım.

Başlayın

Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, devlet & yerel vergiler, satıcının montaj ücreti ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Geribildirim
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas Teslim Fiyatı

Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.

EN YENİ HAAS İPUCU VE TEKNOLOJİLERİNDEN HABERDAR OLUN…

Şimdi kaydolun!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis ve Destek
  • Sahipler
  • Servis İste
  • Operatör El Kitapları
  • Haas Parçaları
  • Döner Tabla Onarım Talebi
  • Kurulum Öncesi Kılavuzları
  • Alışveriş Araçları
  • Yeni Bir Haas Oluştur ve Fiyatlandır
  • Mevcut Stok
  • Haas Fiyat Listesi
  • CNCA Taksit Seçenekleri
  • Haas Hakkında
  • DNSH Beyanı
  • İhracat Uygunluğu
  • Kariyer
  • Sertifikalar ve Güvenlik
  • İletişim
  • Geçmiş
  • Hüküm ve Koşullar
  • Haas Tooling Hüküm ve Koşulları
  • Gizlilik
  • Garanti
  • Haas Topluluğu
  • Haas Sertifikasyon Programı
  • Haas Motor Sporları
  • Gene Haas Vakfı
  • Haas Teknik Eğitim Topluluğu
  • Etkinlikler
  • Sohbete Katılın
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC Takım Tezgahları

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255