MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Ordrehistorikk for gjest MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
  • maskiner Main Menu
    • Vertikale Haas-freser Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VR-serien
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Bore-/innergjengings-/fres-serien
      • Freser for verktøyavdelingen
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Automatisk delelaster for fres
      • VMC/UMC Automatisk delelaster med sidelasting
      • Kompakt automatisk delelaster
    • Product Image Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Flereakseløsninger
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Haas-dreiebenker Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Dreiebenker for verktøyavdelinger
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • Horisontale freser
      • 50-kon
      • 40-kon
    • Haas-dreieenheter og indekseringsverktøy Roterende enheter og indekseringsenheter
      Roterende enheter og indekseringsenheter
      Roterende enheter og indekseringsenheter View All
      • Roterende enheter og indekseringsenheter
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Product Image Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automasjonssystemer
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiseringsmodeller
    • Haas boresentre Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Stasjonære maskiner
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Utstyr til verksted fra Haas Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Båndsag
      • Fres for knær
      • Slipemaskin, 2550
      • Slipemaskin, 3063
      • Laserkuttemaskin
    • HURTIGLENKER Spesialserie  Spesialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      HANDLE VERKTØY
      • Bygg og få pris på en ny Haas
      • Prisliste
      • Tilgjengelig beholdning
      • CNCA-finansiering
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?

      Et Haas fabrikkutsalg (HFO) kan svare på spørsmålene dine, og ta deg gjennom de beste alternativene dine.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Alternativer Main Menu
    • Product Image Spindler
      Spindler
      Spindler View All
      • Spindler
    • Product Image Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
    • Product Image Revolverhoder og direkteverktøy
      Revolverhoder og direkteverktøy
      Revolverhoder og direkteverktøy View All
      • Revolverhoder og direkteverktøy
    • Product Image Probing
      Probing
      Probing View All
      • Probing
    • Haas-håndtering av spon og kjølevæske Håndtering av spon og kjølevæske
      Håndtering av spon og kjølevæske
      Håndtering av spon og kjølevæske View All
      • Håndtering av spon og kjølevæske
    • Haas-kontrollen Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
    • Product Image Produktalternativer
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
    • Product Image Verktøy og oppspenning
      Verktøy og oppspenning
      Verktøy og oppspenning View All
      • Verktøy og oppspenning
    • Product Image Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
    • Product Image Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • HURTIGLENKER Spesialserie  Spesialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      HANDLE VERKTØY
      • Bygg og få pris på en ny Haas
      • Prisliste
      • Tilgjengelig beholdning
      • CNCA-finansiering
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?

      Et Haas fabrikkutsalg (HFO) kan svare på spørsmålene dine, og ta deg gjennom de beste alternativene dine.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Hvorfor Haas
    • MyHaas
    • Utdanningsfellesskap
    • Industri 4.0
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
  • Service Main Menu
      Velkommen til Haas Service
      SERVICE HJEM Operatørhåndbøker Hvordan-prosedyrer Feilsøkingsveiledere Forebyggende vedlikehold Haas-deler Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
×

Søkeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Ordrehistorikk for gjest MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

Søkeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VR-9

  1. Vertikale freser
  2. VR-serien
  3. VR-9

VR-9

    KUN CNY
Not Currently Available In Your Region
5-akse vertikalt maskineringssenter; 2134 x 1016 x 1067 mm, 2-aksehode

VMC-er fra Haas’ VR-serie er de perfekte løsningene når 5-akse delene dine er for store til å rotere ved hjelp av tradisjonelle roterende bord og vugger. Hver maskin i VR-serien har et stort T-sporbord som enkelt støtter store arbeidsstykker og festeanordninger, og et kraftig 2-akse kardansk spindelhode som gir tilgang til nesten hvilken som helst vinkel på delen for komplekse former, underkutt og 5-sidig maskinering.    

  • Dobbelakset spindelhode gir ±245 graders C-akserotasjon og ±120 graders B-aksevipping
  • Samtidig maskinering med 5-akse
  • Kraftige bremser på B- og C -aksene for stiv 3+2-bearbeiding
  • HSK-A63-kon
  • Inkluderer senterpunktkontroll for verktøy

See Available Stock

Nåværende ledetid

Filtre

  • HSK-A63 Kone
  • 5 Akse
  • 20k O/MIN
  • 50+1 Verktøykapasitet

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-modellmaskiner er bare tilgjengelige med CNY-prissetting
Sammenligne maskiner
UTFORSK INVENTAR

Merknad: Spindelnese til bord-dimensjonene (minimum og maksimum) vil variere med spindelens retning. Se tegning for maskinutforming.
 

Sammenligne maskiner
BYGG OG PRISSETT
Kontakt distributør
  • Bygg-og-Pris
  • Maskininfo
  • Automatisering
  • Detaljer
  • Spesifikasjoner

TILGJENGELIGE ALTERNATIVER

TEKNISKE DOKUMENTER

VIDEOER

KUNDEANBEFALINGER

RELATERTE PRODUKTER

Standardfunksjoner

Spindler

  • 20.000 o/min spindel med dobbel støtte, HSK-A63

Verktøyvekslere

  • 50+1 sidemontert verktøyveksler, HSK

Probing

  • Trådløst og intuitivt probingsystem

Håndtering av spon og kjølevæske

  • Høytrykksoversvømmelseskjølevæske
  • Sponmaterskrue
  • Luftstrøm mot vindu
  • 95-gallon kjølevæsketank
  • Filtersett for sponskuff
  • Enkelttrinns kjølevæskepumpe

Haas-kontrollen

  • Widescreen kontrollskjerm
  • Stort fjernbetjent håndratt med berøringsskjerm
  • Ethernet-grensesnitt
  • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
  • CNC-kontrollkabinettkjøler
  • Overspenningsbeskyttelse
  • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
  • Andre hjemposisjon
  • Avansert verktøystyring
  • Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Ekstern overvåkning
  • HaasDrop
  • Dynamisk arbeidsoffset og Tool Center Point Control
  • Fast gjenging
  • Standard programminne, 1 GB

Produktalternativer

  • 203 mm utvidet Z-akseklaring
  • Banedeksler av rustfritt stål
  • Ladestativ for telefon

Frakt

  • Løftemulighet

Garanti

  • 1 års standard garanti
Tilgjengelige alternativer

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativer
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-modell (ZIP)
  • Installasjonsveiledning
  • Forankringsmal
  • Oppsettstegning
  • Momentdiagram
  • Operatørhåndbok
HSK tekniske detaljer og feilsøking
Haas Automation, Inc - CNC-verktøymaskiner Vertikale freser | VMC | Haas CNC-maskiner | Haas Automation VR-serien – 2-akse spindel Modeller VR-9 | 5-akse fres | HSK-kon | Vertikale freser – Haas CNC-maskiner
Recently Updated

HSK – Spindel – Feilsøkingsveiledning


VR-9 | 5-akse fres | HSK-kon | Vertikale freser – Haas CNC-maskiner

– Gå til avsnitt – Back to Top

Introduction

HSK-A63 alternativet har blitt integrert i vårt tidligere 40K 15k innebygd spindeldesign, og dette vil bli bygget på vårt produksjonsgulv.  HSK-A63 utnytter klemmeenhet stil B av OTT-JAKOB. HSK-63A spindelalternativet er for tiden tilgjengelig på EC-400, EC-500, VC-400/SS, UMC-1000/SS, VM-2, VM-3, og VM-6 med valgfri makshastigheter på 12 000 eller 15 000 o/min.

HSK-F63-alternativet  er kun tilgjengelig på GR-712-5-aksen og GM-2-5-aksen. Modellen vil ha en maksimal hastighet på 25 000 RPM.

HSK-A63-alternativet er tilgjengelig på VR-serien og GM-2-5-aksen. Modellen vil ha en maksimal hastighet på 20 000 RPM. 

 HSK-A100-alternativet er tilgjengelig på HDC-3-5AX. HSK-A100 bruker en hylse fra Rohm. Denne modellen vil ha en maksimal hastighet på 6000 o/min. 

     HSK-type verktøyholdere er ulike andre verktøyholderløsninger vi bruker i at de er hule, kortere, og har et brattere skaft.  Forkortelsen HSK er oversatt fra tysk som hult konskaft.  Siden de er hule og kortere, de er sigarettenner og har den evne å utføre hurtigere verktøyet endre. De klemmer verktøyholderen radialt og aksialt, og setter verktøyholderen i kontakt med spindelforsiden. HSK-verktøyholdere er generelt stivere og reduserer dermed støy fra resonansfrekvenser generert i systemet.  Dette fører til redusert skravling og en samlet eksemplarisk toolholding system.

Referer til Verktøyholder og trekktapp – Spesifikasjonerreferansedokumentet for HSK63A-verktøyholderpesifikasjoner.

How it Works

        HSK-enheten klemmer verktøyholderen fra innsiden med griperforseglinger [6] som festes på en rampe i verktøyholderen [10].  De trykker utover og dermed øker klemmekraft fra sentripetalkraft ettersom spindelen øker i hastighet.

ADVARSEL: Kjør aldri en HSK-spindel uten en verktøyholder.  Sentripetalkraft vil skade gripersegmentene.

Den TRP (Tool Release stempelet) har nå en ekstra bryter som vil forstand hvis et verktøy er installert på spindelen eller ikke.  Det bør ikke tillate spindelen å kjøre uten verktøy. Det sanser en ekstra Groove som er installert til føreren utgivelsen av spindelen.

      Klemmekjeglen [4] skrus på trekkstangen.  Når trekkstangen løsner, vil griperforseglingene [6] gli tilbake langs rampen til klemmekjeglen og la et verktøy bli fjernet eller satt inn.  De vil da gli fremover og utvides når trekkstangen klemmer. Mellomleggsenheten [8] bruker en forhåndslasting til forseglingene som holder dem sikkert installert på spindelakselboret de sitter i.  Press ut innstilles ved å stramme eller løsne klemmemembranen; låseskruen [5] og låser deretter klemmemembranen på plass når press ut er innstilt. Bronse foringen [2] fester i spenn membranen via en smekk ring [1]. Foringen og leppetetningen [3] pares med et kjølevæskerør, hvis det er ett, inne i verktøyholderen. De andre selene består av to O-ringer [7] og [9]. Alle disse komponentene må være tilstrekkelig smurt eller klemme kraft kan gå tapt og systemet vil slites for tidlig.

 

Symptom Table

Symptom Mulig årsak  Korrigerende tiltak
Kjølevæsken har fylt opp innsiden av klemmeenheten. TSC ble kjørt. Verktøyholderen hadde en kjølevæskeslange installert.  Verktøyet var ikke et TSC-verktøy. Leppeforseglingen i klemmekjeglen har sviktet.  Skift ut leppeforseglingen.  Rengjør og smør hele klemmeenheten.  Inspiser den lille o-ringen nær trekkstanggjengene, da den også muligens må skiftes ut.
TSC ble kjørt. Et kjølevæskeslange ble ikke installert i verktøyholderen. Rengjør og smør hele klemmeenheten.
TSC ble kjørt. En riktig verktøyholder og verktøy ble brukt. Leppeforseglingen er skadet. Skift ut leppeforseglingen.  Rengjør og smør hele klemmeenheten.
 Kjølevæskeslangen er løs i verktøyholderen, eller o-ringen i kjølevæskeslangen hadde sviktet. Stram kjølevæskeslangen, skift ut o-ringen etter behov.  Rengjør og smør hele klemmeenheten.
Låseskruen på klemmekjeglen er vanskelig å stramme til eller løsne mens du stiller inn utpressing. Låseskruen er installert baklengs. Fjern klemmekjeglen.  Fjern låseskruen.  Drei låseskruen rundt og installer den på klemmekjeglen.  Installer klemmekjeglen og still inn utpressingen.
Sekskantskruen i låseskruen er skadet. Fjern klemmekjeglen.  Fjern låseskruen og skift den ut.  Installer klemmekjeglen og still inn utpressingen.
Klemmekraft er lav Klemmekraftmåleren er ikke satt opp riktig eller fungerer feil. Mål klemmekraften med en annen måler for å utelukke dette.
Utpressing er feil. Juster klemmekjegleposison for å oppnå riktig utpressingsavstand.
Smøring mislykkes. Smør klemmenhetens griperfingre og klemmekjeglen.
Komponenter på klemmeenheten er slitt. Hvis utpressing og smøring er korrekt, inspiser klemmekjeglen og griperfingrene for slitasje.  Skift ut etter behov.
Trekkstangfjærer har sviktet. Dette er svært usannsynlig.  Ikke anta at dette er årsaken med mindre alle andre løsninger har mislyktes.
Verktøyholdere er vanskelige å fjerne fra konen. Utpressing er innstilt for lavt.  (Når utpressing er innstilt for lav, kan klemmekraft måle svært høy. Juster klemmekjegleposison for å oppnå riktig utpressingsavstand.
Griperfingeren er løs i utpressingstilstanden. Dette vil kun bli lagt merke til når trekkstangen aktiveres uten en verktøyholder i konen. Plass på klemmenheten er bundet eller fjæren har sviktet. Demonter klemmeenheten, skift ut mellomlegget.  Inspiser erstatningsringen og den store o-ringen, skift ut etter behov.
Z-aksens posisjonsnøyaktighet er inkonsekvent etter bruk av et probingsystem. Verktøyproben var ikke riktig plassert. Referer til delen HSK – Spindelprobeplassering nedenfor.

Clamping Unit Replacement and Pushout Adjustment

Utskifting av HSK-klemmeenhet

Required Maintenance

Ukentlig:

  • Sjekk pakningsringen (leppe pakningen) for slitasje
  • Kontroller at gripe middelet er skadet, smuss og at det er tilstrekkelig

  Merk: HSK-A100-spindler skal smøres på nytt månedlig. 

  • Smør alle kantene på spenn membranen og gripe segmentene som tar kontakt med hverandre
  •  MERK: Ikke bland fett (spindelen ble satt sammen ved bruk av METAFLUX fett: Metaflux lim 70-8508 eller Metaflux spray 70.82 er akseptable) METAFLUX-produktet er ikke tilgjengelig fra Haas Automation og kan kjøpes i butikk
    •  Hvis enheten er veldig skitten, fjern klemmeenheten og rengjør grundig
    • Ikke spray trykkluft inn i spindel spenn enheten-det vil blåse ut alt fettet
    • Hold alltid en beskyttende verktøyholder i spindelen. Den skal ikke ha hull gjennom. Det er for å forhindre at klemmen kontamineres
  • Bytt verktøy omtrent ti ganger for å smøre jevnt utover. 
  • Fjern verktøyholderen fra spindelen og fjern eventuelle klumper av synlig smøring med en ren klut.

6 MÅNEDER ELLER 200 000 VERKTØYET ENDRINGER:

  • Mål utpressing i løsnet posisjon (10,5 mm +/-0,1 mm; 0,41 tommer +/- 0,004 tommer)
    • Stram låseskruen på nytt gjennom et klemt verktøy hvis du trenger å justere push-out
  • Test klemme kraft (trekkraft):
    • HSK-A63: 2835 – 4050 lbs 
    • HSK-F63: 1730– 2472 lbs
    • HSK-A100: 10 116 – 13 038 lbs
    • Hvis klemmekraften ikke nås, må du kanskje smøre klemmeenheten på nytt, bytte ut ødelagte griperforseglinger, eller bytte ut en slitt trekkstang. Feilsøk i henhold til dette.

ÅRLIG ELLER 500 000 VERKTØYBYTTER:

  • Skift ut pakningsringen (leppetetningen)
    • Det er ikke nødvendig å fjerne bronse foringen å erstatte forseglingen, bruk tang for å gripe inn forseglingen

HSK - Spindle Probe Seating

Når proben er satt inn i spindelen, er det mulig at proben ikke er plassert riktig. Dette vil forårsake z-akseposisjoneringsfeil for skjærverktøyet og kan resultere i en ødelagt del.

Gjør følgende for å unngå dette problemet:

  • Utfør et verktøybytte slik at proben settes inn av dobbel armen, ikke for hånd.
  • Etter at proben har blitt lastet inn i spindelen, kontroller med et stykke papir at det ikke er noe mellomrom mellom proben og spindelkonen (se bildet til høyre).
  • For Haas HSK A63-spindel: Hvis det er en liten åpning, referer til Still inn TRP klemmebryter-delen i HSK-A63 – Spindeltrekkstang – Utpressing-prosedyren og juster klemmebryteren som beskrevet.

HSK tool loading

Trykk verktøy utgivelse.

Sett verktøyholderen inn i spindelen, og hvis forsiden av verktøyholderen ikke pares flatt med spindelfronten, er ikke verktøyet riktig orientert. 

Fjern verktøyholderen og roter den 180 grader.

Sett inn verktøyholderen igjen og bekreft at fremsidene pares.

Advarsel: Hvis et verktøy er satt inn 180 grader ut av spindelen vil ikke rotere, men en verktøy endring kan bli befalt som kan føre til en verktøy endring svikt eller verktøyet til å bli droppet.

Special Tools Required

        Alle av det fulgte verktøy nød å bli kjøpt for at riktig vedlikeholde og service våre ny HSK aksling.  Disse verktøyene kan kjøpes off-the-sokkel.  Du kan skaffe disse verktøyene fra hvor som helst, koblinger er gitt for å gi et eksempel på mindre vanlige verktøy.  TAC Rockford og Advanced Machine engineering co. har gode muligheter for HSK verktøy, og de selger også solide saker med ulike Kit alternativer for å holde alle verktøyene sammen og beskyttet. Alle verktøy må kjøpes i 63A-og F-versjoner eller med adaptere for hver.  Hold verktøyene kalibrert og rent.

  • T-0118 HSK-A63 O-RING MANDREL VEKRTØY M/PAKKING (Kjøp kun tilgjengelig gjennom Haas Automation)
  • Måleverktøy for klemmekraft (trekk-kraft) for å sjekke trekkstang og klemmeenhetens klemmekraft
  • HSK-63A/F test stang (arbor/mandel) for å sjekke kon-nøyaktighet
  • HSK-63A/F ER 32-hylse for ballbartest
  • HSK-63A/F balansert verktøyholder (plugg) for å kjøre vibrasjonstester
  • HSK-63A/F verktøyveksler justeringsverktøy (splitt verktøyet) for å justere spindelen til dobbel armen
  • 5 mm metrisk umbrako-bit for å gi låseskruen moment når du justerer utpressing –  du vil at denne skal være lang nok til å putte gjennom en verktøyholder – se HSK-A63 utskiftingsprosedyre for detaljer
  • M5 T-håndtak hex skiftenøkkel for låseskruen
  • 24 mm nøkkel for å ta tak i leilighetene på spenn membranen
  • HSK spindelkon-visker for rengjøring av spindelkon
  • HSK-spindelverktøykonvisker for rengjøring av verktøyholdere
  • Kun METAFLUX lim 70-8508 Advarsel: BLAND ALDRI FETT TYPER
  • Dedikert re-smøringskost eller METAFLUX sprayboks.  Hold ren og la absolutt ingen forurensning.
  • Hektet hakke for å fjerne o-ringer
  • Tang for fjerning av leppe pakningen og avstands enheten

HSK-A63 Service Parts

ARTIKKEL HAAS P/N
1 Krever utskifting av komplett klemmeenhet (59-1695)
2 Krever utskifting av komplett klemmeenhet (59-1695)
3 93-3137 (LEPPEFORSEGLINGSKJØLERØR HSK-A63)
4 Krever utskifting av komplett klemmeenhet (59-1695)
5 93-3139 (LÅSESKRUE HSK-A63)
6 93-3141 (GRIPEFINGERSETT HSK-A63)
7 93-3142 (AVSTANDSGRIPEFINGER HSK-A63)
8 93-3143 (EKSTRA RING HSK-A63)
9 93-3144 (O-RING STOR TREKKSTANG HSK-A63)
10 93-3148 (O-RING STOR TREKKSTANG HSK-A63)

Resources

Produktinformasjon, inkludert topphastighet, overførbart moment og reservedelsnumre, finner du i følgende dokumentasjon og på Advanced Machin & Engineering Co.-nettstedet:
  • OTT-JAKOB HSK-B spenn enhet Manual
  • OTT-JAKOB gripere og tilbehør guide
VIDEOER

Velg riktig VR for deg!

Ta den inngående titt på det fullstendige utvalget av VR-maskiner. Ved å bruke et kraftig 2-akse innrammet spindelhode er disse store VMC-ene perfekte for 5.-akse deler som er for store for en tradisjonell roterende enhet eller vugge bord.

VRs skjærekapabiliteter

Haas’ applikasjonsingeniør, Micah Babcock, beskriver de riktige måtene å bruke VR-serien på. Med det unike spindelhodet som kommer som standard over hele VR-utvalget, krever disse maskinene andre programmeringsstrategier.

VR skjære-demo

Denne VR-skjæredemoen illustrerer ytelsen og kapasiteten til den kraftige 2-akses spindelhodet som finnes på alle VR-serie-maskiner: VR-8, VR-9, VR-11, og VR-14. Spindelen har en stiv HSK-A63-kon, og med ±120° vipp og ±245° rotasjon gir den tilgang til nesten enhver vinkel av en del for sammensatte former, underkutt, og 5-side-maskinering.

KUNDEANBEFALINGER


FLOWSTATE AUTOMATION
En divisjon av Parts Shop MAX USA


«Vi kjøpte vår VR-9 fordi den skilte seg ut med sine allsidige 5-aksekapasiteter og for å utvide virksomheten vår til å produsere brede, aerodynamiske sett for kjøretøy. Denne prosessen krever et stort arbeidsområde, og denne maskinen passer de behovene og har bevist å kunne takle utfordringene ved fleraksial friformsmaskinering. Enten det er å skjære og 3D-overflatebehandle 50 lb høy-tetthet uretanmodeller for vår termoformende prosess, eller å finish-trimme de ABS-termoformede delene ved å bruke fleraksiale flisverktøyspor. Det faktum at denne maskinen ble designet rundt den testede VF-plattformen gir oss tillit til dens nøyaktighet og repeterbarhet.» – Chris Purceski

RELATERTE PRODUKTER

MINDRE ARBEIDSOMRÅDE

Haas VR-8

VR-8

5-akse vertikalt maskineringssenter, 1626 x 1016 x 1067 mm, 2-aksehode

  • HSK-A63 Kone
  • 5 Akse
  • 20k O/MIN
  • 50+1 Verktøykapasitet
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

3-akse alternativ

Haas VF-940

VF-9/40

Vertikal CNC-fres med 2134 mm x 1016 mm x 762 mm vandring

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 8.1k O/MIN
  • 30+1 Verktøykapasitet
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

Større arbeidsområde

Haas VR-11

VR-11

5-akse vertikalt maskineringssenter; 3048 x 1016 x 1067 mm, 2-aksehode

  • HSK-A63 Kone
  • 5 Akse
  • 20k O/MIN
  • 50+1 Verktøykapasitet
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Standardfunksjoner

Spindler

  • 20.000 o/min spindel med dobbel støtte, HSK-A63

Verktøyvekslere

  • 50+1 sidemontert verktøyveksler, HSK

Probing

  • Trådløst og intuitivt probingsystem

Håndtering av spon og kjølevæske

  • Høytrykksoversvømmelseskjølevæske
  • Sponmaterskrue
  • Luftstrøm mot vindu
  • 95-gallon kjølevæsketank
  • Filtersett for sponskuff
  • Enkelttrinns kjølevæskepumpe

Haas-kontrollen

  • Widescreen kontrollskjerm
  • Stort fjernbetjent håndratt med berøringsskjerm
  • Ethernet-grensesnitt
  • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
  • CNC-kontrollkabinettkjøler
  • Overspenningsbeskyttelse
  • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
  • Andre hjemposisjon
  • Avansert verktøystyring
  • Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Ekstern overvåkning
  • HaasDrop
  • Dynamisk arbeidsoffset og Tool Center Point Control
  • Fast gjenging
  • Standard programminne, 1 GB

Produktalternativer

  • 203 mm utvidet Z-akseklaring
  • Banedeksler av rustfritt stål
  • Ladestativ for telefon

Frakt

  • Løftemulighet

Garanti

  • 1 års standard garanti
Tilgjengelige alternativer

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativer

SVAR PÅ DINE BEKYMRINGER OM Å LEGGE TIL EN HAAS ROBOT: Den vil ikke ta opp mye plass, koste tonnevis av penger, eller ta uker å integrere. 

PLASSBESPARENDE

KOSTNADSEFFEKTIV

ENKEL Å INTEGRERE

ENKEL Å LÆRE

Oversikt

Maskiner fra Haas’ VR-serie kombinerer en oppgradert versjon av den integrerte kardanske spindelen som brukes på vår GM-2-5AX, med våre ekstremt populære VMC-er fra VF-serien. Resultatet er et veldig allsidig fullstendig 5-akse maskinverktøy.

Dette er et veldig annerledes maskinverktøy sammenlignet med våre tidligere versjoner av maskiner i VR-serien. Den viktigste tekniske forskjellen er konfigurasjonen av den roterende aksen. Maskiner fra den tidligere versjonen av VR-serien brukte en A-akse montert på en B-akse for å støtte spindelen, mens denne nye versjonen er en B-akse montert på en C-akse. Dette betyr at G-kodeprogrammer utviklet for de utgåtte VR-maskinene ikke er kompatible med de nye versjonene, og postprosessorer vil måtte modifiseres for å gjenspeile konfigurasjonen av de ulike aksene.

Det er et antall tekniske detaljer som gjør VR-serien svært forskjellig fra mange andre Haas 5-akse maskiner tilgjengelige på dette tidspunktet. Disse forskjellene forklares i de følgende blokkene. Fortsett å rulle for å få en bedre forståelse av funksjonene til disse unike 5-akse maskinene.

* Spesifikasjoner og dimensjoner for førproduksjon kan endres uten varsel.

Spindel

Freser fra VR-serien har en integrert motorspindel HSK-A63 på 20 000 rpm. Denne oppgraderte spindelen har 50 % mer kraft og 40 % mer dreiemoment enn HSK-F63-spindelen i vår GM-2-5AX. Mer kraft betyr at mer aggressiv fjerning av materiale er mulig. Dette er ikke bare en maskin for finish!

Mens høyhastighetsspindelen er best egnet for aluminium, kompositter og andre ikke-jernholdige materialer, gjør den økte kraften det mulig å kutte flere ulike stålprodukter. Balanserte materialfjerninghastigheter kan oppnås med moderne fresingsteknikker med høy effektivitet.

Hastigheten på 20 000 rpm tillater veldig høyt overflateopptak, for flott finish og små verktøy.  

Det integrerte spindelmotordesignet muliggjør raske akselerasjonsgrader for å variere spindelhastigheten raskt opp og ned. Se momentdiagram for ditt bruksområde.

Kardansk hode

Freser fra VR-serien er fullstendige 5-akse maskiner med “kardansk hode” der begge de roterende aksene er montert på Z-aksen og spindel-/skjær verktøymontasjen roterer mens arbeidsstykket er stasjonært på maskinbordet. Dette tillater skjær verktøyet å peke i enhver vinkel innen den roterende aksens vandringsgrenser.

Koordinatsystem for G268-funksjon

Koordinatsystem for funksjon (G268) er en ny funksjon i Haas-kontrollen som er unik for denne maskinen i “kardansk hode”-stil. Per definisjon er arbeidsplanet vinkelrett med midtlinjen på spindelen. På de fleste andre Haas 5-akse fresemaskiner, er midtlinjen på spindelen parallell med Z-aksen, slik at uansett retning på et arbeidsstykke montert på et roterende bord, er arbeidsplanet vinkelrett med Z-aksen. Dette formoder at faste vinkelhoder ikke blir brukt … mer om det senere.

Koordinatsystem for G268-funksjon (fortsetter)

Nå som midtlinjen på spindelen (skjær verktøy) kan vippes til bokstavelig talt alle vinkler, skapte vi G268 Koordinatsystem for funksjon for å forenkle programmering av planare verktøyspor i vippede arbeidsplan, inkludert Canned sykluser, sirkulær interpolering og kompensasjon for skjær.

Gi kommando G268 med X-, Y- og Z-aksekoordinater i koordinatsystemet for arbeidsstykke for å etablere nullpunktet i et nytt koordinatsystem for funksjon. Vinkelen til det vippede arbeidsplanet vil være vinkelrett med den eksisterende verktøyakseretningen ved å bruke de faktiske verktøyaksevinklene (B- og C-akser på maskiner fra VR-serien). Verktøyakseretningen kan også defineres ved å bruke alternative adressekoder I, J, K med G268. Denne alternative metoden for å definere vinklene tillater bruken av koordinatsystem for G268-funksjon med faste vinkelhoder på 3-akse fresemaskiner så vel som dreiebenker med 2- og 3-akse.

Sjekk bruksanvisningen for mer informasjon om G268.

G253 Orienter spindel normalt til koordinatsystem for funksjon.

G253 Orienter spindel normalt til koordinatsystem for funksjon forenkler programmeringen av vippede arbeidsplan ved bruk av flere verktøy i det samme vippede planet.

Når G268 (vippet arbeidsplan) er aktiv, vil verktøyakseretningen og koordinatsystem for funksjon lagres i kontrollen. Når arbeid fullføres med et spesifikt skjærverktøy på det vippede planet, kan du trekke tilbake til en sikker posisjon og kommandere en verktøybytting. Når verktøyet er skiftet ut og plassert på nytt på et trygt sted, gi G253 (Orienter spindel normalt til koordinatsystem for funksjon) ordre om å returnere verktøyaksen til det vippede arbeidsplanet. Det er ingen grunn til å avslutte det vippede arbeidsplanet og definere det igjen for det neste verktøyet bare fordi du utførte en verktøybytting. 

Vektorstøting

Maskiner med kardanske hoder trenger en måte å støte langs verktøyaksevektoren. Aktiver vektorstøtemodus ved å trykke på bokstavtastene [V], så [J] fulgt av [HANDLE JOG]-tasten. Støting kan kun skje ved å rotere jog-håndrattshjulet. Gå ut av vektorstøtemodus ved å trykke på én av enkelt-aksestøtknappene. Maskiner uten et kardansk hode, men utstyrt med fastvinkelhode-verktøyholdere, tillater brukeren å gå inn i den faste vinkelen etter å ha gått inn i vektorstøtmodus.

Vektorstøtfunksjonen hjelper med gjenoppretting fra et strømbrudd under boring av et hull i vinkel. Når strømmen er tilbake, vet kontrollene at de roterende aksene ikke var null, slik at den aktiverer GJENOPPRETTING-modus. Vektorstøting brukes til å fjerne skjær verktøyet fra arbeidsstykket før man kjører Start/Omstart-funksjonen for å sikte inn maskinaksene. Dette fungerer til og med for gjengetappoppretting hvis maskinen var i en innergjengingssyklus da strømmen forsvant.

Kalibrering av sikker sone for krasjbeskyttelse

 

Designet på maskinene med kardansk hode gjør dem svært nyttige for mange bruksområder, men de samme funksjonene som gjør dem nyttige, gjør dem også mer utsatt for et krasj. Det faktum at de roterende aksene kan peke skjær verktøy i bokstavelig talt alle vinkler, betyr at de trygge vandringsgrensene på denne maskinen er dynamiske og endres med maskinposisjon. Flere akser er både involvert i, og begrenset av definisjonen av disse grensene.

VR-maskinene har permanente elementer (se ovenfor til venstre og høyre) som potensielt kan være involvert i et krasj, slik som maskinbordet, maskinkolonnen, spindelhodet, verktøyveksleren og maskinbroen. Den har også IKKE-permanente elementer å vurdere, slik som verktøylengde og del dimensjoner på bordet.

Målet er å eliminere muligheten for krasj mellom permanente elementer i maskinen.

 

Programvaren for VR-serien definerer disse potensielle krasjsonene og lagrer posisjonene deres basert på data samlet under probekalibreringen og kalibreringssyklusene for sikker sone.

Når etablert, forhindrer kontrollen bevegelse inn i de begrensede sonene, basert på de nåværende og kommende posisjonskommandoene til alle akser.

Det enkleste eksempelet er vist nedenfor. Z-aksevandringen er maksimert, slik at maskinering med B-aksen rotert til 90 grader (bilde nedenfor, venstre) kan utføres så nært maskinbordet som trygt mulig. Problemet er at spindelnesen kan kommanderes til å kjøre inn i bordet hvis B-aksen er ved null grader (bilde under, høyre). Sikkerhetssonefunksjonen begrenser Z-aksevandring når B-aksen er ved null og fjerner sikkerhetssonens vandringsgrense når B-aksen er ved 90 grader (eller minus 90 grader).

* Spesifikasjoner og dimensjoner for førproduksjon kan endres uten varsel.

Vandring S.A.E METRIC
X-akse 84.00 in 2134 mm
Y-akse 40.00 in 1016 mm
Z-akse 42.00 in 1067 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks effekt 29.0 hp 21.6 kW
Maks hastighet 20000 rpm 20000 rpm
Maks. moment 20.0 ft-lbf @ 7500 rpm 27.0 Nm @ 7500 rpm
Drivsystem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Kone HSK-A63 HSK-A63
Lagersmøring Grease Packed Grease Packed
Kjøling Liquid Cooled Liquid Cooled
B-akse – helning S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 120- ° 120 ° to 120- °
Maks hastighet 112 °/sec 112 °/sec
Torque (Continuous) 470 ft-lbf 639 Nm
Bremsemoment 454 ft-lbf 616 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Vandring ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Maks hastighet 208 °/sec 208 °/sec
Torque (Continuous) 285 ft-lbf 386 Nm
Bremsemoment 442 ft-lbf 600 Nm
Tabell S.A.E METRIC
Lengde 84.0 in 2134 mm
Bredde 36.0 in 914 mm
T-sporbredde 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-spor, senteravstand 4.92 in 125 mm
Antall Std T-spor 7 7
Maks vekt på bord (jevnt fordelt) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maks kutting 500 ipm 12.7 m/min
X-aksen hastighet 600 ipm 15.2 m/min
Y-aksen hastighet 600 ipm 15.2 m/min
Z-aksen hastighet 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks skyvekraft X 3400 lbf 15124 N
Maks skyvekraft Y 3400 lbf 15124 N
Maks skyvekraftZ 5600 lbf 24910 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Kapasitet 50+1 50+1
Maks verktøydiameter (full) 2.5 in 64 mm
Maks verktøydiameter (tilgrensende tom) 5.0 in 127 mm
Maks verktøylengde (fra målelinje) 12 in 305 mm
Maks verktøyvekt 12.0 lb 5.4 kg
Verktøy-til-verktøy (gjennomsnitt) 2.80 s 2.80 s
Spon-til-spon (gjennomsnitt) 3.60 s 3.60 s
Generelt S.A.E METRIC
Kjølevæskekapasitet 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Innebygd luftslange 3/8 in 3/8 in
Kopler (Luft) 3/8 in 3/8 in
Lufttrykk min 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighet 20000 rpm 20000 rpm
Drivsystem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Spindelkraft 29.0 hp 21.6 kW
Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
Full last forsterkere (3 fase) – lav 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Lokal palle 214.0 in x 120.0 in x 142.0 in 544 cm x 305 cm x 361 cm
Eksportkasse 214.0 in x 123.0 in x 144.0 in 544 cm x 313 cm x 366 cm
Vekt 28300 lb 12840.0 kg
Lokal palle m./EC-alternativ 214 in x 120 in x 143 in 544 cm x 305 cm x 363 cm
Eksportkasse m./EC-alternativ 214 in x 123 in x 147 in 544 cm x 312 cm x 373 cm
Vekt m./EC-alternativ 28700 lb 13020 kg

*Haas-maskiner er utformet for å fungere med vekselstrøm på 220 V (200-240 V). En valgfri intern transformator med høy spenning (380 – 480 VAC) er tilgjengelig for alle modeller, med unntak av skrivebordmaskinene, CL-1, CM-1 og SR Series-rutere. Denne valgfrie interne transformatoren med høy spenning kan ikke ettermonteres; den må bestilles med maskinen.

Haas-maskiner som er beregnet for Europa og Storbritannia er konfigurert med en intern høyspent ikke-isolert transformator for å drive på 400 VAC, med unntak av skrivebordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. 

VÆR OPPMERKSOM! Valgfrie høyytelsesspindler kan kreve mer strøm enn standardspindelen. Men hvis spindelens hestekrefter (kW) ikke endres, forblir strømkravet det samme. Verifiser strømkravet før du kjører strøm for maskinen din.

† Luftforbruk på maskiner i 40-kon DC-serien kan være høyere når luftblåsing gjennom verktøy (TAB) er aktivert.

 

Trenger du hjelp til å finne den rette maskinen?

Bygg og prissett

La oss hjelpe deg å finne den riktige for ditt verksted.

Kom i gang

Trenger du mer informasjon?

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

Language Preference :
Loading

Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, nasjonal & lokal skatt, leverandørens installasjonsavgift og forhandlerinstallert tilbehør er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.

FØLG MED PÅ DE SENESTE HAAS-TIPSENE OG TEKNOLOGIEN ...

Registrer deg nå!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Forespørsel om reparasjon av dreiebord
  • Førinstallasjonsveiledninger
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Tilgjengelig beholdning
  • Haas-prislisten
  • CNCA-finansiering
  • Om Haas
  • Melding om praksis for bærekraft (DNSH)
  • Karrierer
  • Sertifiseringer og sikkerhet
  • Kontakt oss
  • Historie
  • Vilkår og betingelser
  • Haas Tooling vilkår og betingelser
  • Personvern
  • Garanti
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Haas motorsport
  • Gene Haas Foundation
  • Haas-fellesskapet for teknisk utdanning
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC verktøymaskiner

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255