My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
VF-8SS/50

  1. Vertikálne obrábacie centrá
  2. Séria VF
  3. VF-8SS/50

VF-8SS/50

    IBA CNY
Vo vašom regióne nie je momentálne k dispozícii

Ak chcete získať najlepšiu cenu vo svojej oblasti, obráťte sa na miestnu podnikovú predajňu spoločnosti Haas.

Vysokorýchlostná vertikálna frézka CNC s kužeľom 50 s pojazdmi 1 626 x 1 016 x 762 mm

Spoločnosť Haas ponúka širokú škálu vysokorýchlostných vertikálnych obrábacích centier s kužeľom 50, ktoré vyhovujú akejkoľvek veľkosti obrobkov a akýmkoľvek výrobným požiadavkám. Tieto výkonné stroje sa dobre hodia pre vysoké rýchlosti odoberania materiálu bez ohľadu na to, aký rez vykonávate. A dodávajú sa s inline vretenom s 12 000 ot./min. a rýchlym rýchloposuvom pre vysoké objemy výroby a skrátené doby cyklov. Väčšia kontaktná plocha vretena s kužeľom 50 umožňuje použitie dlhších nástrojov na hlboké dutiny a nástrojov s väčším priemerom na odstraňovanie množstva materiálu.    

VF-8SS/50 ponúka o 8" (203 mm) väčší pojazd osi Y ako VF-6SS/50.

  • Inline vreteno s kužeľom 50 a 12 000 ot./min
  • Bočný menič nástrojov 30+1
  • Rýchle rýchloposuvy vo všetkých osiach
  • Ideálne pre tuhšie materiály a rezné nástroje s väčším priemerom

See Available Stock

Aktuálny čas dodania

Filtre

  • 50 Kužeľ
  • 3 Os
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapacita nástrojov
Porovnať stroje
PRIESKÚMAJTE VŠETKY ZÁSOBY
Kontaktovať distribútora

SÉRIA VF
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
    Os X 64.00 in 1626 mm
    Os Y 40.00 in 1016 mm
    Os Z 30.00 in 762 mm
    Vzdialenosť medzi špičkou vretena a stolom (~ max) 35.0 in 889 mm
    Vzdialenosť medzi špičkou vretena a stolom (~ min) 5.0 in 127 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. hodnota 60.0 hp 44.7 kW
    Max. hodnota 60.0 hp 44.0 kW
    Maximálna rýchlosť 12000 rpm 12000 rpm
    Maximálna rýchlosť 12000 rpm 12000 rpm
    Max. krútiaci moment 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
    Max. krútiaci moment 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
    Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kužeľ CT or BT 50 CT or BT 50
    Mazanie ložiska Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Mazanie ložiska Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Chladenie Coolant Jacket Coolant Jacket
    Chladenie Coolant Jacket Coolant Jacket
    Stôl S.A.E METRIC
    Dĺžka 64.0 in 1626 mm
    Šírka 36.0 in 914 mm
    Šírka drážky tvaru T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 0.63 mm
    Vzdialenosť stredu drážky tvaru T 4.92 in 125 mm
    Počet štandardných drážok tvaru T 7 7
    Max. nosnosť stola (rovnomerne zaťažený) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. pri obrábaní 833 ipm 21.2 m/min
    Rýchloposuvy na osi X 1200 ipm 30.5 m/min
    Rýchloposuvy na osi Y 1200 ipm 30.5 m/min
    Rýchloposuvy na osi Z 945 ipm 24.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. rezný tlak X 3400 lbf 15124 N
    Max. rezný tlak Y 3400 lbf 15124 N
    Max. rezný tlak Z 3400 lbf 15124 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Typ SMTC SMTC
    Kapacita 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
    Maximálna dĺžka nástroja (od meracej čiary) 16.00 in 406 mm
    Maximálna hmotnosť nástroja 30.0 lb 13.6 kg
    Čas od ukončenia činnosti nástroja po začatie činnosti nasledujúceho nástroja (priem.) 4.20 s 4.20 s
    Čas od ukončenia obrábania po začiatok obrábania (priem.) 6.30 s 6.30 s
    Všeobecné S.A.E METRIC
    Kapacita chladiacej kvapaliny 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Spriahnutá vzduchová hadica 3/8 in 3/8 in
    Spojka (vzduch) 3/8 in 3/8 in
    Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Otáčky vretena 12000 rpm 12000 rpm
    Otáčky vretena 12000 rpm 12000 rpm
    Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Výkon vretena 60.0 hp 44.0 kW
    Výkon vretena 60.0 hp 44.7 kW
    Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
    Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
    Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 105 A 105 A
    Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paleta na prepravu v rámci krajiny 194.5 in x 120.0 in x 131.0 in 494 cm x 305 cm x 333 cm
    Exportná debna 194.5 in x 123.0 in x 133.5 in 494 cm x 313 cm x 339 cm
    Hmotnosť 24640 lb 13155.0 kg
    Paleta na prepravu v rámci krajiny s doplnkom EC 195 in x 120 in x 140 in 494 cm x 305 cm x 356 cm
    Exportná debna s doplnkom EC 195 in x 123 in x 141 in 494 cm x 313 cm x 359 cm
    Hmotnosť s doplnkom EC 29000 lb 13155 kg

    POZNÁMKA: Všetky uvedené špecifikácie platia pre štandardnú konfiguráciu stroja. Voliteľné vybavenie môže zmeniť špecifikácie stroja.

    * Stroje Haas sú navrhnuté na prevádzku pri napájaní 220 V AC (200 – 240 V AC). Voliteľný interný vysokonapäťový transformátor (380 – 480 V AC) je k dispozícii pre všetky modely okrem stolových strojov, CL-1, CM-1 a frézok série SR. Tento voliteľný interný vysokonapäťový transformátor nie je možné nainštalovať na mieste; je potrebné ho objednať spolu so strojom.

    Stroje Haas určené pre Európu a Spojené kráľovstvo sú nakonfigurované s interným vysokonapäťovým neizolovaným transformátorom na prevádzku pri 400 V AC s výnimkou stolných strojov, smerovačov série CL-1, CM-1 a SR. 

    ** Voliteľné meniče nástrojov môžu mať inú maximálnu veľkosť nástroja ako štandardný menič nástrojov. Mimoriadne veľké nástroje môžu vyžadovať, aby boli medzi nástrojmi dve vedľajšie dutiny prázdne. Kliknutím sem získate špecifikácie držiaka nástrojov.

    POZOR! Doplnkové vysokovýkonné vretená môžu mať väčšie energetické požiadavky ako štandardné vreteno. Ak sa však výkon motora (kW) vretena nezmení, požadované napájanie zostáva rovnaké. Overte energetické požiadavky pred tým, ako spustíte svoj stroj.

    † Spotreba vzduchu na strojoch série DC s kužeľom 40 môže byť vyššia, keď je aktivovaný prúd vzduchu cez nástroj (TAB).

     

    ODPOVEDE NA VAŠE OBAVY TÝKAJÚCE SA PRIDANIA ROBOTA HAAS: Integrácia nezaberie veľa miesta, nebude stáť veľa peňazí, ani nebude trvať niekoľko týždňov. 

    ÚČINNÉ VYUŽITIE PRIESTORU

    NÁKLADOVO EFEKTÍVNY

    JEDNODUCHO INTEGROVATEĽNÝ

    ĽAHKO NAUČITEĽNÝ

    DOSTUPNÉ DOPLNKY

    TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

    VIDEÁ

    SÚVISIACE VÝROBKY

    Štandardné funkcie

    Vretená

    • Vysokovýkonné vreteno 12 000 ot./min

    Meniče nástrojov

    • Bočný menič nástrojov (SMTC) 30 + 1, kužeľ 50

    Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

    • Programovateľná tryska chladiacej kvapaliny
    • Prúd vzduchu pre okná
    • Nádrž chladiacej kvapaliny s obsahom 95 galónov
    • Filtrovacia sada žľabu na odvádzanie triesok
    • Viacstupňové čerpadlo chladiacej kvapaliny
    • Funkcia vymývania triesok

    Riadenie Haas

    • Ovládanie širokouhlého monitora
    • Diaľková rukoväť ručného pomalého posuvu krokovaním s dotykovou obrazovkou
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
    • Kryt dráhyz nehrdzavejúcej ocele
    • Stojan na nabíjanie telefónu

    Záruka

    • Štandardná 1-ročná záruka
    Dostupné doplnky

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Doplnky k automatizácii
    TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
    • 3D model (ZIP) (už čoskoro)
    • Inštalačná príručka
    • Šablóna ukotvenia
    • Nákres rozloženia (už čoskoro)
    • Tabuľka krútiaceho momentu
    • Návod na obsluhu
    • Doplnky pre zverák a tabuľka konfigurácií

    *POZNÁMKA: Vzhľadom na neustále zdokonaľovanie konštrukcie zariadení nemusia byť 3D modely a situačné výkresy totožné s aktuálne vyrábaným modelom.

    TABUĽKA DOPLNKOV A KONFIGURÁCIÍ PRE ZVERÁK

    VZDUCHOVÉ ZVERÁKY | HYDRAULICKÉ ZVERÁKY

    VIDEÁ

    Rezanie s kužeľom 50

    Veľké frézky série VF

    Odstraňovanie triesok a mazanie nástrojov

    Máte všade na nástrojoch  vláknité triesky?

    SÚVISIACE VÝROBKY

    MENŠÍ PRACOVNÝ PRIESTOR OBROBKU

    Haas VF-6SS/50

    VF-6SS/50

    Vysokorýchlostná vertikálna frézka CNC s kužeľom 50 s pojazdmi 1 626 x 813 x 762 mm

    • 50 Kužeľ
    • 3 Os
    • 12k RPM
    • 30+1 Kapacita nástrojov
        IBA CNY
    Viac informácií Build & Price

    Verzia s kužeľom 40

    Haas VF-8SS

    VF-8SS

    Vysokorýchlostná vertikálna frézka CNC s pojazdmi 1 626 x 1 016 x 762 mm

    • 40 Kužeľ
    • 3 Os
    • 12k RPM
    • 30+1 Kapacita nástrojov
        IBA CNY
    Viac informácií Build & Price

    VÄČŠÍ PRACOVNÝ PRIESTOR OBROBKU

    Haas VF-9SS/50

    VF-9SS/50

    Vysokorýchlostná vertikálna frézka CNC s kužeľom 50 s pojazdmi 2 134 x 1 016 x 762 mm

    • 50 Kužeľ
    • 3 Os
    • 12k RPM
    • 30+1 Kapacita nástrojov
        IBA CNY
    Viac informácií Build & Price
    OTOČNÝ STÔL HAAS STROJ HAAS TYP INŠTALÁCIE OTOČNÉHO ZARIADENIA VÝSTRAHA
    HA2TS VF-8SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5C VF-8SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5C2 VF-8SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5C3 VF-8SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5C4 VF-8SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5CS VF-8SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRC160 VF-8SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRC210 VF-8SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT160 VF-8SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT160-2 VF-8SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT160SP VF-8SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT160SS VF-8SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT210 VF-8SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT210-2 VF-8SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT210M VF-8SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT210SP VF-8SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT310 VF-8SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT310SP VF-8SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT450 VF-8SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRTA5 VF-8SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRTA6 VF-8SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    T5C VF-8SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    T5C2 VF-8SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    T5C3 VF-8SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    T5C4 VF-8SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TR160 VF-8SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TR160-2 VF-8SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TR200Y VF-8SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TR210 VF-8SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TR310 VF-8SS/50 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
    TRT100 VF-8SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TRT160 VF-8SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TRT210 VF-8SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TH450 VF-8SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TRT70 VF-8SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT100 VF-8SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT210HT VF-8SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT210SS VF-8SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TH240 VF-8SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5C-T VF-8SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5C3-T VF-8SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5C4-T VF-8SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TRT310 VF-8SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT310SS VF-8SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT630 VF-8SS/50 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
    HA5C2-T VF-8SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    LT350 VF-8SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    LT260 VF-8SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT210VM VF-8SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT200HS VF-8SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HQDA5 VF-8SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TR500SS VF-8SS/50 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
    HQDA6 VF-8SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT210S VF-8SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HDD255 VF-8SS/50 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
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
    Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Odozva
    Haas Logo

    Cena spoločnosti Haas za dodanie

    Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.