My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
VF-8SS/50

  1. Vertikale Fräsmaschinen
  2. VF-Baureihe
  3. VF-8SS/50

VF-8SS/50

    NUR CNY
Derzeit nicht in Ihrer Region erhältlich

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

Hochgeschwindigkeits-CNC-Vertikalfräsmaschine mit Verfahrwegen von 1626 x 1016 x 762 mm und 50-Kegel

Haas bietet ein breites Sortiment an vertikalen Super-Speed-Bearbeitungszentren mit 50-Kegel an, die sich für jede Werkstückgröße und jede Produktionsanforderung eignen. Dieses Kraftpaket von Haas bietet sich für hohe Zerspanungsvolumen an, ganz gleich, welche Bearbeitungen Sie auch ausführen möchten. Und sie sind mit einer Inline-Spindel mit 12.000 U/min und schnellen Eilgängen für die Großserienproduktion und kürzere Zykluszeiten ausgestattet. Die größere Kontaktfläche der SK 50-Spindel ermöglicht die Verwendung längerer Werkzeuge für tiefe Taschen und Werkzeuge mit größerem Durchmesser für die Entfernung schwerer Materialien.    

Der VF-8SS/50 bietet 8" (203 mm) mehr Y-Achsenverfahrweg als der VF-6SS/50.

  • SK-50-Inline-Spindel mit 12.000 U/min
  • 30+1 seitlich angeordneter Werkzeugwechsler
  • Schnelle Eilgänge auf allen Achsen
  • Ideal für zähere Materialien und Schneidwerkzeuge mit größerem Durchmesser

See Available Stock

Aktuelle Vorlaufzeit

Filter

  • 50 Kegel
  • 3 Achse
  • 12k RPM
  • 30+1 Werkzeugplätze
Maschinen vergleichen
ALLE PRODUKTE ENTDECKEN
Händler kontaktieren
VF-BAUREIHE
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
    • Kompatibilität von Drehtischen

    Verfahrwege S.A.E METRIC
    X-Achse 64.00 in 1626 mm
    Y-Achse 40.00 in 1016 mm
    Z-Achse 30.00 in 762 mm
    Abstand Spindelnase – Maschinentisch (~ Max.) 35.0 in 889 mm
    Spindelnase zum Tisch (~ min) 5.0 in 127 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. Nennleistung 60.0 hp 44.7 kW
    Max. Nennleistung 60.0 hp 44.0 kW
    Max. Geschwindigkeit 12000 rpm 12000 rpm
    Max. Geschwindigkeit 12000 rpm 12000 rpm
    Max. Drehmoment 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
    Max. Drehmoment 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
    Antriebssystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kegel CT or BT 50 CT or BT 50
    Lagerschmierung Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Lagerschmierung Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Kühlung Coolant Jacket Coolant Jacket
    Kühlung Coolant Jacket Coolant Jacket
    Tisch S.A.E METRIC
    Länge 64.0 in 1626 mm
    Breite 36.0 in 914 mm
    Breite der T-Nuten 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 0.63 mm
    Mittenabstand der T-Nuten 4.92 in 125 mm
    Anzahl der T-Nuten in Grundausstattung 7 7
    Max. Tragfähigkeit auf Tisch (gleichmäßig verteilt) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. Vorschub für Zerspanen 833 ipm 21.2 m/min
    Eilgänge an X 1200 ipm 30.5 m/min
    Eilgänge auf Y 1200 ipm 30.5 m/min
    Eilgänge an Z 945 ipm 24.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. Schubkraft X 3400 lbf 15124 N
    Max. Schubkraft Y 3400 lbf 15124 N
    Max. Schubkraft Z 3400 lbf 15124 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Typ SMTC SMTC
    Tragfähigkeit 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
    Max. Werkzeuglänge (von Konuslinie) 16.00 in 406 mm
    Max. Werkzeuggewicht 30.0 lb 13.6 kg
    Werkzeug-zu-Werkzeug (Durchschnitt) 4.20 s 4.20 s
    Span-zu-Span (Durchschnitt) 6.30 s 6.30 s
    Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
    Fassungsvermögen des Kühlmitteltanks 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Inline-Druckluftschlauch 3/8 in 3/8 in
    Kupplungsglied (Luft) 3/8 in 3/8 in
    Min. Luftdruck 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spindeldrehzahl 12000 rpm 12000 rpm
    Spindeldrehzahl 12000 rpm 12000 rpm
    Antriebssystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Antriebssystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Spindelleistung 60.0 hp 44.0 kW
    Spindelleistung 60.0 hp 44.7 kW
    Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC
    Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC
    Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 105 A 105 A
    Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Inländische Palette 194.5 in x 120.0 in x 131.0 in 494 cm x 305 cm x 333 cm
    Exportkiste 194.5 in x 123.0 in x 133.5 in 494 cm x 313 cm x 339 cm
    Gewicht 24640 lb 13155.0 kg
    Inländische Palette mit EC-Sonderzubehör 195 in x 120 in x 140 in 494 cm x 305 cm x 356 cm
    Exportkiste mit EC-Sonderzubehör 195 in x 123 in x 141 in 494 cm x 313 cm x 359 cm
    Gewicht mit EC-Sonderzubehör 29000 lb 13155 kg

    HINWEIS: Alle aufgeführten technischen Daten beziehen sich auf die Standardkonfiguration der Maschine. Die optionalen Ausstattungen können die technischen Daten der Maschine beeinflussen.

    *Die Maschinen von Haas sind für den Betrieb bei 220 VAC (200-240 VAC) ausgelegt. Ein optionaler interner Hochspannungstransformator (380–480 VAC) ist für alle Modelle mit Ausnahme der Desktop-Maschinen und der Router der Serien CL-1, CM-1 und SR erhältlich. Dieser optionale interne Hochspannungstransformator kann nicht beim Kunden eingebaut werden, sondern muss zusammen mit der Maschine bestellt werden.

    Haas-Maschinen, die für Europa und das Vereinigte Königreich bestimmt sind, sind mit einem internen Nicht-Trenntrafo für den Betrieb mit 400 VAC konfiguriert, mit Ausnahme der Desktop-Maschinen, CL-1, CM-1 und der Router der SR-Serie. 

    **Optionale Werkzeugwechsler haben möglicherweise eine andere maximale Werkzeuggröße als der Standard-Werkzeugwechsler. Bei XL-Werkzeugen sind möglicherweise zwei benachbarte Fächer zwischen den Werkzeugen leer. Klicken Sie hier für die technischen Daten des Werkzeughalters.

    ACHTUNG! Optionale Hochleistungsspindeln haben unter Umständen einen höheren Leistungsbedarf als die Spindel (Grundausstattung). Wenn sich die Spindelleistung (kW) jedoch nicht ändert, bleiben die Leistungsanforderungen gleich. Überprüfen Sie die Leistungsanforderungen vor dem Stromanschluss Ihrer Maschine.

    † Der Luftverbrauch bei Maschinen der SK 40-DC-Serie kann höher sein, wenn das Abblasen durch das Werkzeug (TAB) aktiviert ist.

     

    ANTWORTEN ZU IHREN BEDENKEN ÜBER DAS HINZUFÜGEN EINES HAAS ROBOTERS: Es wird nicht viel Platz in Anspruch nehmen, wird nicht eine Menge Geld kosten oder Wochen in Anspruch nehmen, um integriert zu werden. 

    PLATZSPAREND

    KOSTENGÜNSTIG

    EINFACHE INTEGRATION

    LEICHT ERLERNBAR

    ERHÄLTLICHE OPTIONEN

    TECHNISCHE DOKUMENTE

    VIDEOS

    VERBUNDENE PRODUKTE

    Grundausstattung

    Spindeln

    • Hochleistungsspindel mit 12.000 U/min

    Werkzeugwechsler

    • 30+1 Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler, 50-Kegel

    Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung

    • Programmierbare Kühlmitteldüse
    • Abblasen der Maschinentürinnenseite
    • 95-Gallonen-Kühlmitteltank
    • Filtersatz für Spänewanne
    • Mehrstufige Kühlmittelpumpe
    • Spänewaschfunktion

    Die Haas Steuerung

    • Steuerung des Breitbildmonitors
    • Großes tragbares Bedienpult mit Touchscreen-Anzeige
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
    • Edelstahl-Führungsbahnabdeckungen
    • Telefon-Ladestation

    Garantie

    • Ein Jahr Standardgarantie
    Erhältliche Optionen

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatisierungsoptionen
    TECHNISCHE DOKUMENTE
    • 3D-Modell (ZIP) (in Kürze verfügbar)
    • Installationsanleitung
    • Verankerungs-Werkstückvorlage
    • Installationszeichnung (in Kürze verfügbar)
    • Drehmomentkurve
    • Bedienerhandbuch
    • Tabelle der Schraubstockoptionen und -konfigurationen

    * HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

    TABELLE DER HAAS SCHRAUBSTOCKOPTIONEN UND -KONFIGURATIONEN

    DRUCKLUFTSCHRAUBSTÖCKE | HYDRAULISCHE SCHRAUBSTÖCKE

    VIDEOS
    Fräsen mit einem 50-Kegel

    Große Fräsmaschinen der VF-Baureihe

    Späneentfernung und Werkzeugschmierung

    Späne fest um das Werkzeug gewickelt?

     

    VERBUNDENE PRODUKTE

    KLEINERER ARBEITSBEREICH

    Haas VF-6SS/50

    VF-6SS/50

    Hochgeschwindigkeits-CNC-Vertikalfräsmaschine mit Verfahrwegen von 1626 x 813 x 762 mm und 50-Kegel

    • 50 Kegel
    • 3 Achse
    • 12k RPM
    • 30+1 Werkzeugplätze
        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

    SK 40-Version

    Haas VF-8SS

    VF-8SS

    Super-Speed CNC-Vertikalfräse mit 1.626 x 1.016 x 762 mm Verfahrwegen

    • 40 Kegel
    • 3 Achse
    • 12k RPM
    • 30+1 Werkzeugplätze
        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

    GRÖßERER ARBEITSBEREICH

    Haas VF-9SS/50

    VF-9SS/50

    Hochgeschwindigkeits-CNC-Vertikalfräsmaschine mit Verfahrwegen von 2134 x 1016 x 762 mm und 50-Kegel

    • 50 Kegel
    • 3 Achse
    • 12k RPM
    • 30+1 Werkzeugplätze
        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
    DREHTISCHE VON HAAS HAAS-MASCHINE DREHTISCHPASSUNGSTYP WARNUNG
    HA2TS VF-8SS/50 PASST
    HA5C VF-8SS/50 PASST
    HA5C2 VF-8SS/50 PASST
    HA5C3 VF-8SS/50 PASST
    HA5C4 VF-8SS/50 PASST
    HA5CS VF-8SS/50 PASST
    HRC160 VF-8SS/50 PASST
    HRC210 VF-8SS/50 PASST
    HRT160 VF-8SS/50 PASST
    HRT160-2 VF-8SS/50 PASST
    HRT160SP VF-8SS/50 PASST
    HRT160SS VF-8SS/50 PASST
    HRT210 VF-8SS/50 PASST
    HRT210-2 VF-8SS/50 PASST
    HRT210M VF-8SS/50 PASST
    HRT210SP VF-8SS/50 PASST
    HRT310 VF-8SS/50 PASST
    HRT310SP VF-8SS/50 PASST
    HRT450 VF-8SS/50 PASST
    HRTA5 VF-8SS/50 PASST
    HRTA6 VF-8SS/50 PASST
    T5C VF-8SS/50 PASST
    T5C2 VF-8SS/50 PASST
    T5C3 VF-8SS/50 PASST
    T5C4 VF-8SS/50 PASST
    TR160 VF-8SS/50 PASST
    TR160-2 VF-8SS/50 PASST
    TR200Y VF-8SS/50 PASST
    TR210 VF-8SS/50 PASST
    TR310 VF-8SS/50 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
    TRT100 VF-8SS/50 PASST
    TRT160 VF-8SS/50 PASST
    TRT210 VF-8SS/50 PASST
    TH450 VF-8SS/50 PASST
    TRT70 VF-8SS/50 PASST
    HRT100 VF-8SS/50 PASST
    HRT210HT VF-8SS/50 PASST
    HRT210SS VF-8SS/50 PASST
    TH240 VF-8SS/50 PASST
    HA5C-T VF-8SS/50 PASST
    HA5C3-T VF-8SS/50 PASST
    HA5C4-T VF-8SS/50 PASST
    TRT310 VF-8SS/50 PASST
    HRT310SS VF-8SS/50 PASST
    HRT630 VF-8SS/50 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
    HA5C2-T VF-8SS/50 PASST
    LT350 VF-8SS/50 PASST
    LT260 VF-8SS/50 PASST
    HRT210VM VF-8SS/50 PASST
    HRT200HS VF-8SS/50 PASST
    HQDA5 VF-8SS/50 PASST
    TR500SS VF-8SS/50 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
    HQDA6 VF-8SS/50 PASST
    HRT210S VF-8SS/50 PASST
    HDD255 VF-8SS/50 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.

    Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Maschine?

    Modell und Preis

    Wir helfen Ihnen, die richtige Maschine für Ihre Werkstatt zu finden.

    Erste Schritte

    Hätten Sie gern mehr Informationen?

    Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

    Language Preference :
    Loading

    Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas Auslieferungspreis

    Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.