My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
VF-8SS/50

  1. Vertikální frézy
  2. Řada VF
  3. VF-8SS/50

VF-8SS/50

    JEN CNY
Momentálně není k dispozici ve vaší oblasti

Chcete-li zjistit nejlepší ceny ve vaší oblasti, kontaktutje místní podnikovou prodejnu Haas.

Super rychlá CNC vertikální fréza s pojezdy 1 625 x 1 016 x 762 mm, kužel 50

Společnost Haas nabízí širokou řadu superrychlých vertikálních obráběcích center s kuželem 50, které vyhovují jakémukoli požadavku na velikost a výrobu. Tyto výkonné stroje jsou dobře uzpůsobeny k vysoké rychlosti odebírání materiálu bez ohledu na typ obrábění. A dodávají se s vloženým vřeteno s 12 000 ot./min. a rychlými rychloposuvy pro velkoobjemovou výrobu a zkrácení doby cyklů. Větší kontaktní plocha 50 kuželového vřetena umožňuje použití delších nástrojů pro hluboké kapsy a nástrojů s větším průměrem pro odstranění těžkého materiálu.    

VF-8SS/50 nabízí o 8" (203 mm) větší pojezd osy Y než VF-6SS/50.

  • Inline vřeteno 12 000 ot./min., kužel 50
  • Boční zásobník nástrojů 30+1 nástroj
  • Rychlé rychloposuvy ve všech osách
  • Ideální pro tvrdší materiály a řezné nástroje s větším průměrem

See Available Stock

Aktuální dodací doba

Filtry

  • 50 Kužel
  • 3 Osa
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapacita nástroje
Porovnat stroje
PROZKOUMAT CELOU NABÍDKU
Kontaktovat distributora

ŘADA VF

STÁHNOUT BROŽURU

DENÍK HAAS
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
    Osa X 64.00 in 1626 mm
    Osa Y 40.00 in 1016 mm
    Osa Z 30.00 in 762 mm
    Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ max.) 35.0 in 889 mm
    Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ min.) 5.0 in 127 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. výkon 60.0 hp 44.7 kW
    Max. výkon 60.0 hp 44.0 kW
    Max. rychlost 12000 rpm 12000 rpm
    Max. rychlost 12000 rpm 12000 rpm
    Max. krouticí moment 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
    Max. krouticí moment 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
    Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kužel CT or BT 50 CT or BT 50
    Mazání ložisek Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Mazání ložisek Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Chlazení Coolant Jacket Coolant Jacket
    Chlazení Coolant Jacket Coolant Jacket
    Stůl S.A.E METRIC
    Délka 64.0 in 1626 mm
    Šířka 36.0 in 914 mm
    Šířka T-drážek 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 0.63 mm
    Vzdálenost T-drážek od středu 4.92 in 125 mm
    Počet standardních T-drážek 7 7
    Max. zatížení stolu (rovnoměrně rozložené) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. obrábění 833 ipm 21.2 m/min
    Rychloposuv na X 1200 ipm 30.5 m/min
    Rychloposuv na Y 1200 ipm 30.5 m/min
    Rychloposuv na Z 945 ipm 24.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. síla X 3400 lbf 15124 N
    Max. síla Y 3400 lbf 15124 N
    Max. síla Z 3400 lbf 15124 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Typ SMTC SMTC
    Kapacita 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
    Max. délka nástroje (od kalibrované čáry) 16.00 in 406 mm
    Max. hmotnost nástroje 30.0 lb 13.6 kg
    Nástroj k nástroji (prům.) 4.20 s 4.20 s
    Tříska-tříska (prům.) 6.30 s 6.30 s
    Všeobecně S.A.E METRIC
    Objem chladicí kapaliny 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Přímá vzduchová hadice 3/8 in 3/8 in
    Spojka (vzduchová) 3/8 in 3/8 in
    Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Rychlost vřetena 12000 rpm 12000 rpm
    Rychlost vřetena 12000 rpm 12000 rpm
    Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Výkon vřetena 60.0 hp 44.0 kW
    Výkon vřetena 60.0 hp 44.7 kW
    Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
    Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
    Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 105 A 105 A
    Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Tuzemská paleta 194.5 in x 120.0 in x 131.0 in 494 cm x 305 cm x 333 cm
    Exportní přepravka 194.5 in x 123.0 in x 133.5 in 494 cm x 313 cm x 339 cm
    Hmotnost 24640 lb 13155.0 kg
    Tuzemská paleta s volitelným zařízením EC 195 in x 120 in x 140 in 494 cm x 305 cm x 356 cm
    Exportní přepravka s volitelným zařízením EC 195 in x 123 in x 141 in 494 cm x 313 cm x 359 cm
    Hmotnost s volitelným zařízením EC 29000 lb 13155 kg

    POZNÁMKA: Všechny uvedené specifikace jsou pro standardní konfiguraci stroje. Volitelné vybavení může změnit specifikace stroje.

    *Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 Vstř. (200 - 240 Vstř.).

    Pro všechny modely, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů, je k dispozici doplňkový vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC).Tento doplňkový vysokonapěťový transformátor není určen k instalaci u zákazníka; je nutno jej objednat se strojem. 

    Stroje Haas určené pro Evropu a Velkou Británii jsou vybaveny vnitřním vysokonapěťovým neoddělovacím transformátorem pro provoz na 400 VAC, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů.

     

    **Volitelné měniče nástrojů mohou mít jinou maximální velikost nástroje než standardní měnič nástrojů.

    Extra velké nástroje mohou vyžadovat dvě prázdné sousední kapsy mezi nástroji. Klikněte sem pro specifikace nástrojového držáku.

    POZOR! Doplňková vysoce výkonná vřetena mohou mít vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Pokud se však výkon vřetena (kW) nezmění, zůstává požadované napájení stejné. Před rozeběhnutím stroje zkontrolujte požadované napájení.

    † Když je aktivována funkce ofukování středem nástroje (TAB), může být vyšší spotřeba vzduchu u strojů řady DC s kuželem 40.

     

    ODPOVĚĎI NA VAŠE DOTAZY OHLEDNĚ NASAZENÍ ROBOTA HAAS: Nezabere mnoho místa, nestojí hromadu peněz ani vám nepotrvá integrace týdny. 

    ÚČINNÉ VYUŽITÍ PROSTORU

    NÁKLADOVĚ EFEKTIVNÍ

    SNADNÁ INTEGRACE

    SNADNÉ ZAUČENÍ

    DOSTUPNÉ MOŽNOSTI

    TECHNICKÁ DOKUMENTACE

    VIDEA

    SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

    Standardní prvky

    Vřetena

    • Vysoce výkonné vřeteno s 12 000 rpm

    Měniče nástrojů

    • Boční zásobník nástrojů 30+1, kužel č. 50

    Správa třísek a chladicí kapaliny

    • Programovatelná tryska chladicí kapaliny
    • Ofukovací tryska okna
    • Nádrž chladicí kapaliny s kapacitou 95 galonů
    • Sada filtrů vany na třísky
    • Čerpadlo vícestupňové čerpadlo chladicí kapaliny
    • Funkce mytí třísek

    Řízení Haas

    • Ovládací prvek širokoúhlé obrazovky
    • Velké dálkové ovládací kolečko s dotykovou obrazovkou
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
    • Kryty vedení z nerezové oceli
    • Nabíjecí stojan telefonu

    Záruka

    • Standardní záruka 1 rok
    Dostupné možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Možnosti automatizace
    TECHNICKÁ DOKUMENTACE
    • 3D model (ZIP) (připravujeme)
    • Pokyny k instalaci
    • Šablona ukotvení
    • Výkres rozvržení (připravujeme)
    • Tabulka krouticích momentů
    • Návod k obsluze
    • Tabulka možností a konfigurací svěráku

    *POZNÁMKA: Vzhledem k neustálému zlepšování designu nemusí být 3D modely a výkresy rozvržení shodné s nejnovějším výrobním modelem.

    TABULKA MOŽNOSTÍ A KONFIGURACÍ SVĚRÁKU HAAS

    VZDUCHOVÉ SVĚRÁKY | HYDRAULICKÉ SVĚRÁKY

    VIDEA

    Obrábění s kuželem 50

    Velké frézy řady VF

    Odebírání třísek & mazání nástrojů

    Omotávají se vám kolem  nástrojů vlákna třísek?

    SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

    MENŠÍ PRACOVNÍ PROSTOR

    Haas VF-6SS/50

    VF-6SS/50

    Super rychlá CNC vertikální fréza s pojezdy 1 625 x 813 x 762 mm, kužel 50

    • 50 Kužel
    • 3 Osa
    • 12k RPM
    • 30+1 Kapacita nástroje
        JEN CNY
    Více informací Sestavení a cena

    40kuželová verze

    Haas VF-8SS

    VF-8SS

    Super rychlá vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 1 626 x 1 016 x 762 mm

    • 40 Kužel
    • 3 Osa
    • 12k RPM
    • 30+1 Kapacita nástroje
        JEN CNY
    Více informací Sestavení a cena

    VĚTŠÍ PRACOVNÍ PROSTOR

    Haas VF-9SS/50

    VF-9SS/50

    Super rychlá CNC vertikální fréza s pojezdy 2 134 × 1016 × 762 mm, kužel 50

    • 50 Kužel
    • 3 Osa
    • 12k RPM
    • 30+1 Kapacita nástroje
        JEN CNY
    Více informací Sestavení a cena
    OTOČNÉ PRODUKTY HAAS STROJ HAAS TYP KOMPATIBILITY S OTOČNÝMI PRODUKTY VÝSTRAHA
    HA2TS VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C2 VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C3 VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C4 VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5CS VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRC160 VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRC210 VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT160 VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT160-2 VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT160SP VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT160SS VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210 VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210-2 VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210M VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210SP VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT310 VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT310SP VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT450 VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRTA5 VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRTA6 VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    T5C VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    T5C2 VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    T5C3 VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    T5C4 VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TR160 VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TR160-2 VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TR200Y VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TR210 VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TR310 VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
    TRT100 VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TRT160 VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TRT210 VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TH450 VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TRT70 VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT100 VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210HT VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210SS VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TH240 VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C-T VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C3-T VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C4-T VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TRT310 VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT310SS VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT630 VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
    HA5C2-T VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    LT350 VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    LT260 VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210VM VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT200HS VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HQDA5 VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TR500SS VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
    HQDA6 VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210S VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HDD255 VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.

    Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

    Sestavení a cena

    Dovolte nám najít ten správný pro vaši dílnu.
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
    Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Zpětná vazba
    Haas Logo

    Cena dodávky společnosti Haas

    Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.