MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
HFL-1313-1.5 Fiber Laser, 1.5kW

  1. İmalat Makineleri
  2. Lazer Kesme Makineleri
  3. Kompakt Lazer Kesme Makinesi, 1,5 kW

HFL-1313 Fiber Laser, 1.5 kW

    SADECE CNY
 

Bölgenizdeki en iyi fiyat için yerel Haas Fabrika Satış Mağazası ile iletişime geçin.

Haas Kompakt Fiber Lazer Kesim Makinesi

See Available Stock

Mevcut Teslim Süresi

Filtreler

Makineleri Karşılaştır
STOKLARI KEŞFEDİN
Distribütör İletişim

Haas HFL-1313-1.5, yüksek hızlı otomatik odaklanmalı sensörü kafası ve kompakt yerleşim alanına sahip tamamen kapalı bir 1,5 kW CNC fiber lazer kesim makinesidir. Ünitede, manuel çekme tipi bir çalışma platformu bulunur; bu sayede hammadde ve bitmiş parçalar makinenin önünden kolayca yüklenip boşaltılabilir.

1,5 kW fiber lazer kesme kafası, mükemmel kesme kalitesi ve yüksek verimlilik sağlamak için optimize edilmiştir ve kurulum süresini azaltmak ve hassasiyeti artırmak için otomatik odaklama özelliğine sahiptir. Lazer; karbon çeliği, paslanmaz çelik, alüminyum alaşımı, pirinç, bakır

ve hatta titanyum alaşımı dahil olmak üzere çeşitli metalleri kolayca keser.
  • 1,5 kW fiber lazer
  • 51.2" x 51.2" (1300 x 1300 mm) çalışma alanı
  • Yüksek hızlı otomatik odaklanma sensör kafası
  • Programlanabilir destek gaz portları (hava, oksijen, nitrojen)
  • Geniş dokunmatik ekranlı Windows tabanlı lazer kontrol ünitesi
  • Yuvalama özellikli CypCut lazer programlama yazılımı
  • Güvenlik ve koruma için tam muhafaza
  • Stabilite için ısı izolasyonlu makine yatağı
  • Negatif basınçlı toz giderme sistemi 

Haas HFL Serisi lazerler, yerel Haas Fabrika Satış Mağazası tarafından sağlanan destek, parça ve işçilik dahil olmak üzere 1 yıllık tam garanti taşımaktadır. 

    MALZEME KESME ARALIĞI

Malzeme SAE Metrik
Karbon Çeliği 0,016" - 0,236" 0,4 - 6 mm
Paslanmaz Çelik 0,016" - 0,157" 0,4 - 4 mm
Aliminyum 0,016" - 0,118" 0,4 - 3 mm

NOT: Maksimum kesme aralığı malzeme kalınlığı, kullanılan yardımcı gazın türü, parça geometrisi, kesme hızları ve istenen kesme kalitesine göre değişir. 

FİBER LAZER MAKİNELER

BROŞÜRÜ İNDİR

HAAS GÜNLÜĞÜ

    Yalnızca Kuzey Amerika’da sipariş edilebilir ve 2026 yılının ikinci çeyreğinde teslim edilmesi beklenmektedir.

    Makineleri Karşılaştır
    • Konfigürasyon
    • Teknik Özellikler
    • Makine Bilgileri
    • Ürün Garantisi

    STANDART KONFİGÜRASYON

    LAZER

    1,5 kW Fiber Lazer
    Yüksek Hızlı Sensör Başlığı
    Otomatik Odaklama Lensi
    Çoklu Koruma Lensi
    Çekmece Tipi Lens Tutucu
    İkili Su Soğutma Devreleri

    İŞ PLATFORMU

    51.2" x 51.2" (1300 x 1300 mm) Çalışma Alanı
    Manuel Çektirme Tipi Platform

    KONTROL ÜNİTESİ

    Dokunmatik Ekranlı Akıllı CNC İşletim Sistemi
    Yuvalama Kapasiteli CypCut Lazer Kesme Sistemi

    ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

    Programlanabilir Destek Gaz Portları (hava, oksijen, nitrojen)
    Negatif Basınçlı Toz Giderme Sistemi
    Dumansız Kesme için Sızdırmaz Taban
    Ağır Hizmet Tipi Isı Yalıtımlı Yatak

    Teknik Özellikler SAE Metrik
    Lazer Gücü 1,5 kW 1,5 kW
    Çalışma Alanı (uzunluk x genişlik) 51,2" x 51,2" 1.300 x 1.300 mm
    X Eksen Hareketi 51,6" 1.310 mm
    Y Ekseni Hareketi 51,6"  1.310 mm
    Z Ekseni Hareketi 3,9" 100 mm
    X/Y Pozisyonlama Hassasiyeti 0,002" ±0,05 mm mm
    X/Y Tekrarlanabilirlik 0,0008" ±0,02 mm
    Azami Hız 3150 ipm 80 m/dak
    Maksimum İvmelenme 1G 1G
    Tabladaki Maksimum Yük 485 lb 220 kg
    Makine Ağırlığı 4.123 lb 1.870 kg
    Boyutlar (uzunluk x genişlik x yükseklik) 117,5" x 85" x 78,7" 2.985 x 2.160 x 2.000 mm
    Yerleşim için Önerilen Zemin Alanı 172,8" x 260,6" 4390 x 6620 mm
    Güç (verilen transformatör ile) 3 fazlı 208V veya 380V (Delta veya Wye) 3 fazlı 208V veya 380V (Delta veya Wye)
    Makine FLA 90A @ 208V, 49A @ 380V 90A @ 208V, 49A @ 380V
    Nakliye Teknik Özellikleri SAE Metrik
    Makine Boyutları 126" x 90,6" x 88,6" 3200 x 2300 x 2250 mm
    Aksesuar Palet Boyutları 57,5" x 90,6" x 70,9" 1460 x 2300 x 1800 mm

    BELGELER

    İLGİLİ ÜRÜNLER

    BELGELER
    • 3D Model (ZIP) (Yakında)
    • Kurulum Kılavuzu
    • Yerleşim Çizimi

    *NOT: Tasarım iyileştirmeleri nedeniyle, 3D modeller ve plan çizimleri en son üretilen modelle %100 aynı olmayabilir.

    İLGİLİ ÜRÜNLER
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas Ürün Garantisi - 1 Yıl

    Bu ürün, yerel Haas Fabrika Satış Mağazası tarafından sağlanan 1 yıllık parça ve işçilik garantisi ve desteği içerir.

    Doğru tezgahı bulmak için yardıma ihtiyacınız mı var?

    Oluşturma ve Fiyat

    Atölyeniz için doğru olanı bulmanıza yardımcı olalım.

    Başlayın

    Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

    Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

    Language Preference :
    Loading

    Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, eyalet vergileri ve yerel vergiler ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Geribildirim
    Haas Logo

    Haas Teslim Fiyatı

    Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.