My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Εγχειρίδια χειριστή Τρόποι εκτέλεσης Οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων Προληπτική συντήρηση Εξαρτήματα Haas Haas Tooling Βίντεο
  • Βίντεο Main Menu
My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
HFL-1313-1.5 Fiber Laser, 1.5kW

  1. Μηχανήματα κατασκευών
  2. Μηχανήματα κοπής με λέιζερ
  3. Συμπαγές μηχάνημα κοπής με λέιζερ, 1,5 kW

HFL-1313 Fiber Laser, 1.5 kW

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
 

Για την καλύτερη τιμή στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με το τοπικό Εργοστασιακό Παράρτημα Haas.

Συμπαγές μηχάνημα κοπής με λέιζερ ινών της Haas

See Available Stock

Τρέχων χρόνος παράδοσης

Φίλτρα

Σύγκριση μηχανημάτων
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ
Επικοινωνία με διανομέα

Το HFL-1313-1.5 της Haas είναι ένα πλήρως εσωκλειόμενο μηχάνημα κοπής με λέιζερ ινών CNC 1,5 kW με κεφαλή αισθητήρα αυτόματης εστίασης υψηλής ταχύτητας και συμπαγές αποτύπωμα. Η μονάδα διαθέτει μια πλατφόρμα εργασίας τύπου χειροκίνητης έλξης, η οποία επιτρέπει τη φόρτωση και εκφόρτωση πρώτων υλών και ολοκληρωμένων τεμαχίων εύκολα από το μπροστινό μέρος του μηχανήματος.

Η κεφαλή κοπής λέιζερ ινών 1,5 kW έχει βελτιστοποιηθεί για να παρέχει εξαιρετική ποιότητα κοπής και υψηλή απόδοση και διαθέτει αυτόματη εστίαση για τη μείωση του χρόνου ρύθμισης παραμέτρων και την αύξηση της ακρίβειας. Το laser κόβει εύκολα

μια ποικιλία μετάλλων, όπως ανθρακοχάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, κράμα αλουμινίου, ορείχαλκο, χαλκό, ακόμα και κράμα τιτανίου.
  • Λέιζερ ινών 1,5 kW
  • 51,2" x 51,2" (1300 x 1300 mm) περιοχή εργασίας 
  • Κεφαλή αισθητήρα αυτόματης εστίασης υψηλής ταχύτητας
  • Προγραμματιζόμενες θύρες αερίου υποβοήθησης (αέρας, οξυγόνο, άζωτο)
  • Ελεγκτής λέιζερ βασισμένος στα Windows με μεγάλη οθόνη αφής
  • Λογισμικό προγραμματισμού λέιζερ CypCut με δυνατότητα ένθεσης
  • Πλήρες περίβλημα για ασφάλεια και προστασία
  • Κλίνη μηχανήματος με θερμομόνωση για σταθερότητα
  • Σύστημα απομάκρυνσης σκόνης αρνητικής πίεσης 

Τα λέιζερ της σειράς HFL της Haas διαθέτουν πλήρη εγγύηση 1 έτους – εξαρτήματα και εργασία – με υποστήριξη από το τοπικό σας Εργοστασιακό Παράρτημα Haas. 

    ΕΥΡΟΣ ΚΟΠΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

Υλικό SAE Μετρικό σύστημα
Ανθρακούχος χάλυβας 0,016" - 0,236" 0,4 - 6 mm
Ανοξείδωτος χάλυβας 0,016" - 0,157" 0,4 - 4 mm
Αλουμίνιο 0,016" - 0,118" 0,4 - 3 mm

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μέγιστο εύρος κοπής ποικίλλει ανάλογα με το πάχος του υλικού, τον τύπο του χρησιμοποιούμενου υποβοηθούμενου αερίου, τη γεωμετρία του τεμαχίου, τις ταχύτητες κοπής και την επιθυμητή ποιότητα κοπής. 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ LASER ΜΕ ΙΝΕΣ

ΛΗΨΗ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ HAAS

    Διατίθεται για παραγγελία μόνο στη Βόρεια Αμερική, με αναμενόμενη παράδοση στο δεύτερο τρίμηνο του 2026.

    Σύγκριση μηχανημάτων
    • Ρυθμίσεις παραμέτρων
    • Προδιαγραφές
    • Πληροφορίες μηχανήματος
    • Εγγύηση προϊόντος

    ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

    ΛΕÏΖΕΡ

    Λέιζερ ινών 1,5 kW
    Κεφαλή αισθητήρα υψηλής ταχύτητας
    Φακός αυτόματης εστίασης
    Φακός πολλαπλής προστασίας
    Υποδοχή φακού τύπου συρταριού
    Διπλά κυκλώματα υδρόψυξης

    ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

    51,2" x 51,2" (1300 x 1300 mm) περιοχή εργασίας
    Πλατφόρμα τύπου χειροκίνητης έλξης

    ΕΛΕΓΧΟΣ

    Έξυπνο λειτουργικό σύστημα CNC με οθόνη αφής
    Σύστημα κοπής λέιζερ CypCut με δυνατότητα ένθεσης

    ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

    Πολλαπλές προγραμματιζόμενες θύρες αερίου υποβοήθησης (αέρας, οξυγόνο, άζωτο)
    Σύστημα απομάκρυνσης σκόνης σε ζώνες αρνητικής πίεσης
    Στεγανή βάση για κοπή χωρίς καπνό
    Κλίνη με θερμομόνωση μεγάλης αντοχής

    Προδιαγραφές SAE Μετρικό σύστημα
    Ισχύς λέιζερ 1,5 kW 1,5 kW
    Περιοχή εργασίας (μήκος x πλάτος) 51,2" x 51,2" 1300 x 1300 mm
    Διαδρομή άξονα X 51,6" 1310 mm
    Διαδρομή άξονα Y 51,6"  1310 mm
    Διαδρομή άξονα Z 3,9" 100 mm
    Ακρίβεια τοποθέτησης X/Y 0,002" ±0,05 mm mm
    Επαναληψιμότητα X/Y 0,0008" ±0,02 mm
    Μέγιστη ταχύτητα 3150 ipm 80 m/λεπ.
    Μέγιστη επιτάχυνση 1G 1G
    Μέγιστο φορτίο στο τραπέζι 485 lb 220 kg
    Βάρος μηχανήματος 4123 lb 1870 kg
    Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος) 117,5" x 85" x 78,7" 2985 x 2160 x 2000 mm
    Συνιστώμενος χώρος δαπέδου για διάταξη 172,8" x 260,6" 4390 x 6620 mm
    Ισχύς (με περιλαμβανόμενο μετατροπέα) Τριφασικό 208V ή 380V (Delta ή Wye) Τριφασικό 208V ή 380V (Delta ή Wye)
    FLA μηχανήματος 90A @ 208V, 49A @ 380V 90A @ 208V, 49A @ 380V
    Προδιαγραφές αποστολής SAE Μετρικό σύστημα
    Διαστάσεις μηχανήματος 126" x 90,6" x 88,6" 3200 x 2300 x 2250 mm
    Διαστάσεις παλέτας παρελκομένων 57,5" x 90,6" x 70,9" 1460 x 2300 x 1800 mm

    ΕΓΓΡΑΦΑ

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

    ΕΓΓΡΑΦΑ
    • Μοντέλο 3D (ZIP) (προσεχώς)
    • Οδηγός εγκατάστασης
    • Σχέδιο διάταξης

    *ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω των διαρκών βελτιώσεων στον σχεδιασμό, τα τρισδιάστατα μοντέλα και τα σχέδια διαρρύθμισης ενδέχεται να μην είναι ακριβή στα μοντέλα τελευταίας παραγωγής.

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Εγγύηση προϊόντος Haas - 1 έτους

    Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει πλήρη εγγύηση 1 έτους – εξαρτήματα και εργασία – με υποστήριξη από το τοπικό σας Εργοστασιακό Παράρτημα Haas.

    Χρειάζεστε βοήθεια στην αναζήτηση του κατάλληλου μηχανήματος;

    Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή

    Επιτρέψτε μας να σας βοηθήσουμε στην εύρεση του κατάλληλου μηχανήματος για εσάς.

    Ξεκινήστε

    Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

    Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς ένα νέο μηχάνημα Haas μπορεί να αναζωογονήσει τα προϊόντα σας, παρακαλείστε να μας δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

    Language Preference :
    Loading

    Όλες οι τιμές και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Δεν συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά φορτίου, η συναρμολόγηση, οι κρατικοί και τοπικοί φόροι και τα εξαρτήματα που εγκαθίστανται από τον αντιπρόσωπο. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για κακέκτυπα ή τυπογραφικά λάθη. Τα μηχανήματα εμφανίζονται με προαιρετικό εξοπλισμό. Η πραγματική εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Ανατροφοδότηση
    Haas Logo

    Τιμή με παράδοση από τη Haas

    Αυτή η τιμή περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, τους δασμούς εξαγωγής και εισαγωγής, την ασφάλεια και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν κατά την αποστολή σε τοποθεσία εντός Γαλλίας, που συμφωνήθηκε μαζί σας ως αγοραστή. Καμία άλλη υποχρεωτική δαπάνη δεν μπορεί να προστεθεί στην παράδοση ενός προϊόντος CNC της Haas.