My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      • Kompakte fræsemaskiner
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
      • ST-serie
      • Dobbelt spindel
      • Box Way-serien
      • TL-drejebænke
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
      • Indekser
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
HFL-1313-1.5 Fiber Laser, 1.5kW

  1. Fabrikationsmaskiner
  2. Laserskæremaskiner
  3. Kompakt laserskæremaskine, 1,5 kW

HFL-1313 Fiber Laser, 1.5 kW

    KUN CNY
 

Kontakt din lokale Haas Factory Outlet for de bedste priser i dit område.

Kompakt Haas-fiberlaserskæremaskine

See Available Stock

Aktuel leveringstid

Filtre

Sammenlign maskiner
SE HVAD VI HAR PÅ LAGER
Kontakt forhandler

Haas HFL-1313-1,5 er en fuldt indkapslet 1,5 kW CNC-fiberlaserskæremaskine med højhastighedssensorhoved med autofokus og et stort arbejdsområde. Enheden har en manuel arbejdsplatform af udtrækstypen, der gør det nemt at isætte og fjerne råmateriale og færdige emner fra maskinens forside.

Fiberlaserskærehovedet på 1,5 kW er optimeret til at give fremragende skærekvalitet og høj effektivitet og har automatisk fokusering for at reducere opsætningstiden og øge nøjagtigheden. Laseren skærer nemt

en række metaller, herunder kulstofstål, rustfrit stål, legeret aluminium, messing, kobber og endda titanlegering.
  • 1,5 kW fiberlaser
  • 51,2" x 51,2" (1.300 x 1.300 mm) arbejdsområde
  • Højhastigheds-autofokussensorhoved
  • Programmerbare hjælpegasporte (luft, ilt, nitrogen)
  • Windows-baseret lasercontroller med stor berøringsskærm
  • CypCut-laserprogrammeringssoftware med indlejringskapacitet
  • Fuld indkapsling for sikkerhed og beskyttelse
  • Varmeisoleret maskine for stabilitet
  • System til fjernelse af støv under negativt tryk 

Haas' HFL-serie af lasere har en fuld 1 års garanti – reservedele og arbejde – med støtte fra din lokale Haas Factory Outlet. 

    OMRÅDE FOR MATERIALESKÆRING

Materiale SAE Metrisk
Kulstofstål 0,016"-0,236" 0,4-6 mm
Rustfrit stål 0,016"-0,157" 0,4-4 mm
Aluminum 0,016"-0,118" 0,4-3 mm

BEMÆRK: Det maksimale skæreområde varierer med materialets tykkelse, typen af anvendt hjælpegas, emnets geometri, skærehastigheder og den ønskede skærekvalitet. 

FIBERLASERMASKINER

DOWNLOAD BROCHURE

HAAS JOURNAL

    Kan bestilles med forventet leveringstid på seks måneder.

    Sammenlign maskiner
    • Konfiguration
    • Specifikationer
    • Oplysninger om maskine
    • Produktgaranti

    STANDARDKONFIGURATION

    LASER

    1,5 kW fiberlaser
    Sensorhoved med høj hastighed
    Automatisk fokuseringslinse
    Multi-beskyttelses linse
    Skuffe-type linseholder
    Dobbelte vandkølingskredsløb

    ARBEJDSPLATFORM

    51,2" x 51,2" (1.300 x 1.300 mm) arbejdsområde
    Platform af typen med manuel udtrækning

    STYRING

    Intelligent CNC-styresystem med touchskærm
    CypCut laser skæresystem med mulighed for at bruge

    PRODUKTFUNKTIONER

    Programmerbare hjælpegasporte (luft, ilt, nitrogen)
    System til fjernelse af støv under negativt tryk
    Forseglet base til røgfri skæring
    Kraftig, varmeisoleret seng

    Specifikation SAE Metrisk
    Laserstrøm 1,5 kW 1,5 kW
    Arbejdsområde (længde x bredde) 51,2" x 51,2" 1.300 x 1.300 mm
    X-aksevandring 51,6" 1.310 mm
    Y-aksevandring 51,6"  1.310 mm
    Z-aksevandring 3,9" 100 mm
    Positioneringsnøjagtighed af X/Y 0,002" ±0,05 mm mm
    Gentagelsesnøjagtighed for X/Y 0,0008" ±0,02 mm
    Maksimal hastighed 3.150 ipm 80 m/min
    Maksimal acceleration 1G 1G
    Maksimal belastning på bord 485 pund 220 kg
    Maskinens vægt 4.123 pund 1.870 kg
    Dimensioner (længde x bredde x højde) 117,5" x 85" x 78,7" 2.985 x 2.160 x 2.000 mm
    Anbefalet gulvplads til layout 172,8" x 260,6" 4390 x 6620 mm
    Strøm (med inkluderet transfomer) 3-faset 208 V eller 380 V (Delta eller Wye) 3-faset 208 V eller 380 V (Delta eller Wye)
    Maskine FLA 90 A @ 208 V, 49 A @ 380 V 90 A @ 208 V, 49 A @ 380 V
    Shipping Specifications SAE Metric
    Machine Dimensions 123.5" x 90" x 88" 3140 x 2285 x 2235 mm
    Dust Collector Dimensions 64.5" x 58" x 93.5" 1640 x 1475 x 2375 mm
    Accessories Pallet Dimensions 90" x 45" x 68" 2285 x 1145 x 1725 mm
    Servo Transformer Dimensions 24" x 21" x 30" 610 x 535 x 760 mm
    Laser Source Cabinet Dimensions 50" x 38" x 39"  1270 x 965 x 990
    Electrical Cabinet Dimensions 44" x 35.5" x 68" 1120 x 900 x 1725 mm
    Machine Weight 4820 lb 2186 kg
    Dust Collector Weight 1400 lb 635 kg
    Accessories Pallet Weight 2240 lb 1016 kg
    Servo Transformer Weight 280 lb 127 kg
    Laser Source Cabinet Weight 380 lb 172 kg
    Electrical Cabinet Weight 580 lb 263 kg

    DOKUMENTER

    RELATEREDE PRODUKTER

    DOKUMENTER
    • 3D-model (ZIP) (kommer snart)
    • Installationsvejledning
    • Layouttegning

    *BEMÆRK: Pga. løbende forbedringer i designet er 3D-modeller og tegninger ikke nødvendigvis nøjagtige i forhold til den seneste model.

    RELATEREDE PRODUKTER
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas-produktgaranti – 1 år

    Dette produkt indeholder en 1 års garanti – reservedele og arbejde – og support fra din lokale Haas Factory Outlet.
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
    Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og lokale afgifter, og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas-leveret pris

    Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.