My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
HFL-1313-1.5 Install Guide

INDEN DU INSTALLERER [ANBEFALINGER]

Din browser understøtter ikke HTML5-video. Din browser understøtter ikke HTML5-video.

HFL-1313-1.5 Install Guide

    KUN CNY
 
Kompakt Haas-fiberlaserskæremaskine, 3 kW

  • TRIN-FOR-TRIN-VEJLEDNING
  • Layouttegning
  • Løfteinstruktioner
  • Luft/elektrisk/forsendelse
  • Yderligere ressourcer

Tjekliste til før installation

Download tjekliste til før installation for at printe den
Indledning


Din installation af maskinen er lettere og hurtigere, hvis installationsområdet er forberedt korrekt. Saml disse oplysninger:

  • Sørg for, at dit gulv kan anvendes til maskinen. Se “Placering og Forberedelse” afsnittet i dette dokument for mere information.
    • Hvis du skal støbe et nyt fundament, skal du sørge for at have tilstrækkelig tid til, at betonen kan opnå fuld styrke efter 28 dage.
  • Ryd installationsområdet. Lav en tilstrækkelig passage for at kunne flytte maskinen til området.
  • Sørg for, at du har den rigtige elektriske tilslutning og udluftning ved maskinens placering.
  • Planlæg installationsdato og -tidspunkt. Kontakt dit HFO, så de kan sende en tekniker.
  • Hvis du har spørgsmål til denne procedure, skal du kontakte dit HFO for mere information.

Klik her for at se vejledningen til den trinvise installationsprocedure til din maskine.

TRINVIS INSTALLATIONSGUIDE

Placering og Forberedelse


☑
Fundament

Du skal placere din maskine på et solidt og stabilt betonfundament. Standard 6" (150 mm) betongulv i industribygninger er normalt tilstrækkelig. 

Se disse specifikationer:

  • Betonen skal hældes direkte ned på underlaget.
  • Betonen skal være 3500 psi (240 bar) ved 28 dages styrke.
  • Beton blandingen skal være et 25 mm (1") mix.
  • Stålarmeringen skal have 40 ksi (2700 bar) trækstyrke.
  • Udgravningen skal have en stort set flad bund. Fjern alt løst materiale i udgravningen. Dette forhindrer, at det sætter sig.
  • Følg alle lokale byggeregler og forskrifter.
  • Sammenhængende betonplade: Placer IKKE maskiner hen over samlinger eller sprækker til forlængelser.

☑ Forankring

For at få den bedste skæreydelse anbefaler Haas at forankre din maskine. 

Tilgængelige forankringssæt:

HFL-3015: 93-1001344
HFL-1313: 93-1001358

Ankersæt til maskiner kan købes ved dit HFO Disse sæt opfylder ikke specifikationer for installation, seismiske rystelser eller stationært udstyr. Kontakt en specialist, hvis du har brug for at overholde disse specifikationer.

  • Klik her for forankrings instruktioner and forankrings område. 

☑ Placering af maskine

Du kan bruge en gaffeltruck, rullebræt eller en kran til at flytte din maskine. Brug en løfteanordning med tilstrækkelig kapacitet.

Se denne liste, når du planlægger placering af din maskine:

  • Sæt maskinen på en sammenhængende betonplade.
  • Maskinens nivelleringsfødder skal mindst være 300 mm (12") fra kanten af ​​betonpladen.
  • Isoler maskinen fra vibrationer fra andre maskiner eller andre kilder.
  • Placer ikke maskinen på ikke-egnede overflader. Dette inkluderer asfalt, mursten, træ eller jord.
  • Hvis du planlægger at placere maskinen på et andet niveau end ved jordoverfladen, skal du rådføre dig med en konstruktionsekspert.

Du skal have adgang til styringskabinettet for sikkerhed og regelmæssig drift. Sørg for at have mindst et mellemrum på 3' (1 m) mellem styringskabinettet og andre emner.

Din HFO-servicetekniker afslutter den endelige nivelleringsprocedure.

☑ Valgfri komponentplacering

Sørg for, at maskinens placering har tilstrækkelig plads til valgfri komponenter, såsom:

  • Hovedstrømtransformator – du skal have plads til at fjerne og installere transformatoren.
  • Spændingsregulator – du skal have plads hele vejen rundt om regulatoren og især bagsiden for at få adgang til strømafbryderen.
  • Servotransformator – du skal have plads til at fjerne og installere transformatoren.
  • Vandafkøler – du skal have plads hele vejen rundt om afkøleren til ventilation og vedligeholdelse.
  • Kabinet med laserstrømkilde – du skal have plads hele vejen rundt om kabinettet til ventilation og vedligeholdelse.
  • Elektrisk kabinet (HFL-1313-modeller) – du skal have plads foran og bag kabinettet til vedligeholdelse.
  • Støvopsamler – du skal have plads omkring tre sider af støvopsamleren for vedligeholdelsesadgang. 

 

Layouttegning

Download maskinlayouttegning (PDF)

Løfteinstruktioner 

Læs alle disse instruktioner, før du forsøger at løfte maskinen.

ADVARSEL!
DET ER VIGTIGT, AT KLARGØRING OG LØFT AF MASKINEN UDFØRES AF PROFESSIONELLE ANHUGGERE. DISSE INSTRUKTIONER ER KUN TIL REFERENCEFORMÅL.

Se løfteanvisningen på maskinen for at finde alle kritiske løftepunkter.

Specialudstyr er nødvendigt for at sikre, at maskinen forbliver sikker og horisontal under løftet. Når du løfter maskinen, så løftes der langsomt, indtil alle kæder er spændte, og derefter løftes maskinen, mens der sørges for, at den forbliver i balance. Fjern løftebeslag og -dele, hvis de er installeret, inden maskindrift, medmindre andet er angivet. Det er kundens ansvar at skaffe alle kæder og sprederstænger, der kræves for at løfte maskinen korrekt. Kontakt din lokale HFO for oplysninger. Opbevar alle medfølgende løftebeslag og hardware, og opbevar dem på et sikkert sted til fremtidig brug. Brug kun Haas-leverede løftedele, hvis det er nødvendigt.

Se løfteanvisningen på maskinen for modelspecifik løfteinformation. Fastgør løftebeslaget og kæder som vist efter behov. Sørg for, at kæderne ikke kommer i kontakt med metalindkapslingen eller elektriske kabler. Bemærk brugen af ​​sprederstænger og tømmer. Haas Automation, Inc. leverer ikke sprederstænger eller tømmer.

Luftkrav | Elektriske specifikationer | Forsendelsesdimensioner

Krav til luft

S.A.E

Metrisk

Luftkrav

230 psi, 53 cfm

1,58 MPa, 1,5 m3/min

Indbygget luftslange

UD på" 0,472

UD på 12 mm

Min. lufttryk

100 psi

6,9 bar

Elektriske specifikationer

208VAC indgående

380VAC indgående

Maskine

208VAC, 60Hz, 3-faset, 90 A

380VAC, 60Hz, 3-faset, 49 A

Hovedtransformator

208VAC, 60Hz, 3-faset, 90 A

Ikke påkrævet

Spændingsregulator

380VAC, 60Hz, 3-faset, 46 A

380VAC, 60Hz, 3-faset, 46 A

Servotransformator

380VAC, 60Hz, 3-faset, 15 A

380VAC, 60Hz, 3-faset, 15 A

Vandafkøler

380VAC, 60Hz, 3-faset, 16 A

380VAC, 60Hz, 3-faset, 16 A

Laserstrømkilde

380VAC, 60Hz, 3-faset, 16 A

380VAC, 60Hz, 3-faset, 16 A

Støvopsamler

380VAC, 60Hz, 3-faset, 11 A

380VAC, 60Hz, 3-faset, 11 A

208VAC-drift med inkluderet hovedtransformator

380VAC-drift kræver ikke hovedtransformator

Dimensionser – Forsendelse

S.A.E

Metrisk

Maskine

117,5" x 85" x 78,7"

2.985 x 2.160 x 2.000 mm

Støvopsamler

64,6" x 57,9" x 98,4"

1.640 x 1.470 x 2.500 mm

Tilbehør til pallette

57,5" x 90,6" x 70,9"

1.460 x 2.300 x 1.800 mm

Luftkrav til Haas-lasere

Din maskine skal have en ren, tør luftforsyning med et minimum tryk og volumen for at fungere korrekt. Henvise til den

nedenstående tabel.
  • For placering af luftindløbet henvises til maskinlayouttegningen, der findes på http://haascnc.com.

Vandafkøler

HFL-seriens fiberskærelasere er udstyret med en vandafkøler til at regulere temperaturen på laserkilden og laserskærehovedet.

Forsigtighed: Brug ikke vand fra hanen i køleren. Den mineralske sammensætning kan forårsage beskadigelse af afkølerens interne kredsløb, laserstrømkilde og laserskærehoved. Sørg for kun at bruge deioniseret, destilleret eller renset vand.

Bemærk: Sørg for at opretholde din vandtank til acceptable niveauer. Forkert bevarede vandniveauer kan gøre, at maskinens komponenter overophedes. 

Elektriske krav til Haas-lasere


Generelt

  • Den elektriske strømtilførsel skal opfylde de gældende sikkerhedsregler og krav.
  • En autoriseret elektriker skal oprette forbindelsen fra hovedafbryderen til maskinen.
  • Se maskinlayouttegningen for placeringen af ​​maskinens strømindgang.

Jorden

  • Jordledningen er påkrævet for operatørens sikkerhed og for korrekt betjening.
  • Der skal tilsluttes en separat jordledning til maskinens chassis. 
  • Jordledningen skal føres tilbage til servicepanelet, der driver maskinen.
  • Brug ikke et rør som jordledning.
  • Brug ikke et koldtvandsrør eller en jordstang til at forbinde til maskinens jord.

Ledningsstørrelse

  • Kravene til ledningsstørrelsen afhænger af længderne på dine ledninger. Se dine lokale elektriske regler.

Serviceafbrydere

  • Sørg for, at den afbryder, der sluttes til maskinen, er i overensstemmelse med Haas-specifikationen. Se "Fuld belastning Ampere"-kolonnen i tabellen "Elektriske specifikationer" ovenfor.
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
Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.