HFL-1313-1.5 Install Guide

预装 [指南]

您的浏览器不支持 HTML5 视频。 您的浏览器不支持 HTML5 视频。

HFL-1313-1.5 Install Guide

    仅人民币
 
Haas 紧凑型光纤激光切削机床,3 kW

  • 分步指南
  • 布局图
  • 起吊说明
  • 空气/电气/运输
  • 其他资源

预装清单

下载预装检查表以供打印

简介


如果正确准备好安装场地,机床安装会更加简单快捷。收集以下信息:

  • 确保地面适合放置机床。欲知更多信息,请参阅本文件的“放置和准备”一节。
    • 如果必须浇筑新地基,务必确保您有足够时间等待混凝土达到 28 天强度。
  • 清理安装位置。清理出一条路用于将机床搬运到安装位置。
  • 确保机床位置已正确铺设好电线和通风管道。
  • 安排安装日期和时间。告知相关的 Haas 专卖店,以便他们派遣技术人员。
  • 如果您对此过程有疑问,请联系 Haas 专卖店了解详情。

点击此处查看机床的逐步安装过程。

逐步安装指南

放置和准备


☑
地基

必须将机床放置在稳固的混凝土地基上。工业大厦的标准 6 英寸(150 毫米)混凝土地面通常足以满足此用途。 

请参阅以下规范:

  • 混凝土必须直接浇筑在楼板上。
  • 混凝土的强度必须为 3500 psi (240 bar),即,28 天强度。
  • 混凝土骨料的平均粒径必须为 1 英寸(25 毫米)。
  • 钢筋的抗拉强度必须为 40 ksi (2700 bar)。
  • 必须在平地附近挖方。清除基坑中的任何松散物。这样可防止沉降。
  • 遵守当地的所有建筑规范和条例。
  • 连续板 – 切勿将机床设备置于伸缩缝或裂缝上。

☑ 地脚

为了获得良好切削性能,Haas 建议将机床固定住。 

可用地脚套件:

HFL-3015:93-1001344
HFL-1313:93-1001358

可从 Haas 专卖店购买机床地脚套件。这些套件不符合建筑规范、抗震规范或固定设备安装规范。如果您需要符合这些规范,请联系相关专业人员。

  • 点击此处查看锚固说明和地脚占地面积。 

☑ 机床放置

必须使用叉车、滚轮推车或桥式起重机搬运机床。务必使用具有足够承载能力的起吊设备。

在计划机床的放置时,请参阅以下列表:

  • 将机床放置在连续混凝土板上。
  • 机床的调平脚必须至少离混凝土板边缘 12 英寸(300 毫米)。
  • 对机床采取隔振措施,以免受到来自其他机床或其他振源的振动。
  • 请勿将机床放置在不适当的表面上,例如,铺有沥青或砖头的表面、木质表面或脏污的表面。
  • 如果您打算将机床放置在不是地面层的地面上,请咨询建筑结构专家。

您必须有权使用控制柜,以确保安全和正常操作。确保控制柜和任何结构之间有 3 英尺(1 米)的空间。

由 Haas 专卖店的服务技术人员完成最后调平步骤。

☑ 可选组件位置

确保机床位置有足够空间容纳可选组件,例如:

  • 主电源变压器 – 您必须留出空间以拆卸和安装变压器。
  • 电压调节器 – 调节器四周应预留充足空间,特别是其后侧,以确保电源开关便于操作。
  • 伺服变压器 – 您必须留出空间以拆卸和安装变压器。
  • 水冷装置 – 冷却装置周围必须留有空间,以便通风和维护操作。
  • 激光电源机柜 – 机柜周围必须留有空间,以便通风和维护操作。
  • 电气护罩(HFL-1313 型号)– 护罩前后必须留有空间以进行维护。
  • 集尘器 – 集尘器三侧周围必须留有空间,以便维护检修。 

 

布局图

下载机床布局图 (PDF)

起吊说明 

尝试起吊机床之前,务必通读起吊说明。

{icon:fa fa-warning} 警告
务必要由专业装配人员执行机床的准备和起吊作业。本说明仅供参考。

参阅机床的起吊标牌,找出所有关键起吊点。

为确保机床在起吊过程中保持平稳,必须使用专用设备。起吊机床时,慢慢提升,直至所有链条都拉紧,然后吊起机床,确保机床在起吊过程中保持平衡。操作机床之前要拆除吊架和五金件(如已安装),除非另有说明。客户应负责提供正确地起吊机床所需的所有链条和扩杆。敬请联系当地 Haas 专卖店以了解更多信息。保留任何提供的吊架和五金件,并将其存放在安全的地方,以供将来使用。只能使用 Haas 提供的起吊用五金件(如需)。

参阅机床的起吊标牌,了解特定于型号的起吊信息。如图所示安装吊架(如需)和链条。确保链条不接触到钣金护罩或电线。注意扩杆和木材的使用。Haas Automation, Inc. 不提供扩杆或木材。

气源要求 | 电气规格 | 装运尺寸

气源要求

S.A.E

度量

需要通风

230 psi,53 cfm

1.58 MPa,1.5 m3/分钟

内衬输气软管

0.472" 外径

12 毫米外径

最小空气压力

100 psi

6.9 巴

电气规格

208VAC 输入

380 VAC 输入

机床

208VAC,60Hz,3 相,90 A

380VAC,60Hz,3 相,49 A

主变压器

208VAC,60Hz,3 相,90 A

不需要

电压调节器

380VAC,60Hz,3 相,46 A

380VAC,60Hz,3 相,46 A

伺服变压器

380VAC,60Hz,3 相,15 A

380VAC,60Hz,3 相,15 A

冷水机

380VAC,60Hz,3 相,16 A

380VAC,60Hz,3 相,16 A

激光电源

380VAC,60Hz,3 相,16 A

380VAC,60Hz,3 相,16 A

集尘器

380VAC,60Hz,3 相,11 A

380VAC,60Hz,3 相,11 A

208VAC 操作,附带主变压器

380VAC 操作,不需要主变压器

尺寸 - 装运

S.A.E

度量

机床

117.5" x 85" x 78.7"

2985 毫米 x 2160 毫米 x 2000 毫米

集尘器

64.6" x 57.9" x 98.4"

1640 毫米 x 1470 毫米 x 2500 毫米

附件托盘

57.5" x 90.6" x 70.9"

1460 毫米 x 2300 毫米 x 1800 毫米

Haas 激光通风要求

机床必须有达到最低压力和风量的清洁干燥气源,以确保正常工作。请参阅下表。

  • 如需了解进气口的位置,请访问 http://haascnc.com 查看机床布局图。

冷水机

HFL 系列光纤切削激光配备水冷却装置,以调节激光源和激光切割头的温度。

注意: 切勿在冷却装置中使用自来水。矿物成分可能会损坏冷却装置、激光电源和激光切削头内部电路。确保仅使用去离子水、蒸馏水或者净化水。

注意: 请务必将水箱保持在可接受液位。水位保持不当可能会导致机床部件过热。 

Haas 机床电气要求


一般信息

  • 电源必须符合适用的安全规范和条例。
  • 必须由获授权的电工将电线从主开关连接到机床。
  • 请参阅机床布局图,了解机床的电气输入位置。

接地

  • 需要连接地线,以确保操作人员的安全和机床的正常工作。
  • 机床的底盘必须单独连接一条接地线。 
  • 接地线必须绕回机床供电的维修面板。
  • 请勿使用导管作为地线。
  • 请勿使用冷水管或接地棒作为机床的接地总线。

电线尺寸

  • 电线尺寸要求取决于电线长度。请参阅您当地的电气规范。

检修断路器

  • 确保连接到机床的断路器符合 Haas 规格。
  • 请参阅上面的“电气规格”表中的“满载电流”列。
  • 使用符合您当地规范和法规的下一代大型工业级断路器。

其他资源

  • 锚固说明
  • 视频库
  • 操作手册
  • 服务指南