MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
HFL-1313-1.5 Install Guide

FØRINSTALLASJONS [VEILEDNING}

Nettleseren din støtter ikke HTML5-video. Nettleseren din støtter ikke HTML5-video.

HFL-1313-1.5 Install Guide

    KUN CNY
 
Haas kompakt fiberlaserkuttemaskin, 3 kW

  • TRINN-FOR-TRINN-VEILEDNING
  • Oppsettstegning
  • Løfteinstruksjoner
  • Luft / Elektrisk / Forsendelse
  • Ytterligere ressurser

Sjekkliste for førinstallasjon

Last ned sjekklisten for førinstallasjon for utskrift
Introduksjon


Din maskininstallasjon er enklere og raskere om installasjonsstedet er riktig forberedt. Samle denne informasjonen:

  • Sørg for at gulvet ditt er riktig for maskinen. Referer til “Plassering og forberedelse”-delen i dette dokumentet for mer informasjon.
    • Dersom du må legge et nytt fundament, sørg for at du har tilstrekkelig tid så betongen kan nå 28-dagers styrke.
  • Rydd installasjonsstedet. Lag en klar bane for å bringe maskinen til stedet.
  • Sørg for at du har riktig elektriske ledninger og luftledninger til maskinstedet.
  • Planlegg dato og tidspunkt for installasjonen. Si fra til HFO-et ditt slik at de kan sende en tekniker.
  • Hvis du har spørsmål om denne prosedyren, kontakt HFO-et ditt for mer informasjon.

Klikk her for å se steg-for-steg installasjonsprosedyreveiledningen for maskinen din.

TRINN-FOR-TRINN INSTALLASJONSVEILEDNING

Plassering og forberedelse


☑
Fundament

Du må plassere maskinen din på et solid og stabilt betongfundament. Standard 6" (150 mm) betonggulv i industrielle bygninger er vanligvis tilstrekkelig. 

Referer til disse spesifikasjonene:

  • Betongen må helles direkte på graderingen.
  • Betongen må være 3500 psi (240 bar) ved 28-dagers styrke.
  • Betongaggregatet må være 1" (25 mm) blanding.
  • Stålforsterkningen må være 40 ksi (2700 bar) trekkstyrke.
  • Utgravingen må gjøres nær flat bakke. Fjern alle løse materialer fra utgravingsstedet. Dette forhindrer sedimentering.
  • Følg alle lokale byggekoder og -forskrifter.
  • Kontinuerlig blokk – IKKE plasser maskiner over utvidelsesledd eller sprekker.

☑ Forankring

For best skjæreytelse anbefaler Haas at maskinen forankres. 

Tilgjengelige forankringssett:

HFL-3015: 93-1001344
HFL-1313: 93-1001358

Forankringssett for maskiner er tilgjengelige fra HFO-et ditt. Disse settene oppfyller ikke installasjonsspesifikasjoner for bygge-, seismisk eller stasjonært utstyr. Kontakt en spesialist dersom du må oppfylle disse spesifikasjonene.

  • Klikk her for forankringsinstruksjonene og forankringsfotspor. 

☑ Plassering av maskin

Du kan bruke en gaffeltruck, rulledolly eller en overhengende kran for å flytte maskinen din. Sørg for å bruke en løfteenhet med tilstrekkelig kapasitet.

Referer til denne listen når du planlegger plassering av maskinen din:

  • Sett maskinen på en kontinuerlig betongblokk.
  • Nivelleringsføttene på maskinen må være minst 12" (300 mm) fra kanten på betongblokken.
  • Isoler maskinen fra vibrasjon fra andre maskiner eller andre kilder.
  • Ikke plassere maskinen på upassende overflater. Dette inkluderer asfalt, murstein, tre eller jord.
  • Hvis du planlegger å plassere maskinen på et gulv som ikke er i første etasje, rådfør deg med en strukturekspert.

Du må ha tilgang til kontrollkabinettet for sikkerhet og normal drift. Sørg for at du har en avstand på 3' (1 m) mellom kontrollkabinettet og andre strukturer.

HFO-serviceteknikeren din fullfører den endelige nivelleringsprosedyren.

☑ Plass for valgfrie komponenter

Sørg for at maskinplasseringen har tilstrekkelig plass for valgfrie komponenter, slik som:

  • Hovedstrømtransformator – Du må ha plass til å fjerne og installere transformatoren.
  • Spenningsregulator – Du må ha plass rundt hele regulatoren og spesielt baksiden for å få tilgang til strømbryteren.
  • Servotransformator – Du må ha plass til å fjerne og installere transformatoren.
  • Vannkjøler – Du må ha plass rundt hele kjøleren for ventilasjon og vedlikehold.
  • Laserstrømkildekabinett – Du må ha plass rundt hele kabinettet for ventilasjon og vedlikehold.
  • Elektrisk kabinett (HFL-1313-modeller) – Du må ha plass foran og bak kabinettet for vedlikehold.
  • Støvsamler – Du må ha plass rundt tre sider av støvsamleren for vedlikeholdstilgang. 

 

Oppsettstegning

Last ned tegning av maskinoppsett (PDF)

Løfteinstruksjoner 

Les disse instruksjonene i sin helhet før du forsøker å løfte maskinen.

{icon:fa fa-bolt}{icon:fa fa-warning}{icon:fa fa-bolt}Advarsel:
DET ER SVÆRT VIKTIG AT FORBEREDELSE FOR OG LØFTING AV MASKINEN UTFØRES AV PROFESJONELLE RIGGERE. DISSE INSTRUKSJONENE ER KUN FOR REFERANSEFORMÅL.

Se løfteplakaten på maskinen for å finne alle kritiske løftepunkter.

Spesialutstyr er nødvendig for å sikre at maskinen er sikker og i vater under løfting. Ved løfting av maskinen, løft sakte til alle kjettingene er stramme, og løft så maskinen, mens du sørger for at den holder seg balansert. Fjern løftebraketter og maskinvare, hivs installert, før maskindrift, med mindre noe annet er angitt. Det er kundens ansvar å skaffe alle kjettinger og spredningsstenger nødvendig for å kunne løfte maskinen riktig. Kontakt ditt lokale HFU for mer informasjon. Behold eventuelle medfølgende løftebraketter og maskinvare, og oppbevar dem på et trygt sted for fremtidig bruk. Bruk kun løftemaskinvare levert av Haas, hvis nødvendig.

Se løfteplakaten på maskinen for modellspesifikk løfteinformasjon. Fest løftebraketten, hvis nødvendig, og kjettingene som vist. Sørg for at kjettingene ikke er i kontakt med metallplatekabinettet eller elektriske kabler. Merk deg bruken av spredningsstenger og bjelker. Haas Automation, Inc. leverer ikke spredningsstenger eller bjelker.

Luftkrav | Elektriske spesifikasjoner | Forsendelsesdimensjoner

Luftkrav

S.A.E

Metrisk

Luft påkrevd

230 psi, 53 cfm

1,58 MPa, 1,5 m3/min

Integrert luftslange

0,472" ytre diameter

12 mm ytre diameter

Min. lufttrykk

100 psi

6,9 bar

Elektriske spesifikasjoner

208VAC innkommende

380 VAC innkommende

Maskin

208VAC, 60Hz, 3-fase, 90 A

380VAC, 60Hz, 3-fase, 49 A

Hovedtransformator

208VAC, 60Hz, 3-fase, 90 A

Ikke påkrevd

Spenningsregulator

380VAC, 60Hz, 3-fase, 46 A

380VAC, 60Hz, 3-fase, 46 A

Servotransformator

380VAC, 60Hz, 3-fase, 15 A

380VAC, 60Hz, 3-fase, 15 A

Vannkjøler

380VAC, 60Hz, 3-fase, 16 A

380VAC, 60Hz, 3-fase, 16 A

Laserens strømkilde

380VAC, 60Hz, 3-fase, 16 A

380VAC, 60Hz, 3-fase, 16 A

Støvoppsamler

380VAC, 60Hz, 3-fase, 11 A

380VAC, 60Hz, 3-fase, 11 A

208VAC drift med inkludert hovedtransformator

380VAC-drift krever ikke hovedtransformator

Dimensjoner – forsendelse

S.A.E

Metrisk

Maskin

117,5" x 85" x 78,7"

2985 x 2160 x 2000 mm

Støvoppsamler

64,6" x 57,9" x 98,4"

1640 x 1470 x 2500 mm

Palett for tilbehør

57.5" x 90.6" x 70.9"

1460 x 2300 x 1800 mm

Luftkrav for Haas-lasere

Maskinen din må ha en ren, tørr luftforsyning med minimumstrykk og -volum for å drifte korrekt. Referer til 

-tabellen nedenfor.
  • For plasseringen av luftinntaket, referer til tegningen av maskinoppsettet som kan finnes på http://haascnc.com.

Vannkjøler

Fiberkuttende lasere i HFL-serien er utstyrt med en vannkjøler for å regulere temperaturen på laserkilden og laserskjærehodet.

Forsiktig: Ikke bruk springvann i kjøleren. Mineralsammensetningen kan forårsake skade på kjølerens interne krets, laserens strømkilde og laserskjærehodet. Sørg for å kun bruke avionisert, destillert eller renset vann.

Merk: Sørg for å opprettholde vanntanken til akseptable nivåer. Feil vedlikeholdte vannivåer kan føre til at maskinkomponenter overopphetes. 

Elektriske krav for Haas-lasere


Generelt

  • Den elektriske strømmen må oppfylle gjeldende sikkerhetskoder og -ordinanser.
  • En autorisert elektriker må sette opp koblingen fra hovedbryteren til maskinen.
  • Referer til tegningen av maskinoppsettet for plassering av maskinens elektriske inngang.

Bakken

  • Jordingskabelen er påkrevd for operatørsikkerhet og korrekt drift.
  • En separat jordingskabel må være koblet til maskinens chassis. 
  • Jordledningen må forsynes tilbake til servicepanelet som forsyner strøm til maskinen.
  • Ikke bruk et kabelrør som en jordingskabel.
  • Ikke bruk et kaldtvannsrør eller jordstang for å tilføre maskinens jordingsbuss.

Kabelstørrelse

  • Kabelstørrelsekravene avhenger av kabellengdene dine. Referer til de lokale elektriske kodene dine.

Servicebryter

  • Sørg for at strømbryteren som kobles til maskinen oppfyller Haas-spesifikasjonen. Referer til kolonnen «Full last forsterkere» i tabellen «Elektriske spesifikasjoner» ovenfor.
  • Bruk den neste større størrelse bryter av industrigrad som oppfyller de lokale kodene og forskriftene dine.
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
Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.